9-1415001-5 高電流自動車用リレー
  • 製品タイプ リレー
  • 製品分類 リレー - 自動車用高電流リレー
  • リレーのタイプ 高電流リレー HCR 150
  • 製品カテゴリ 電気機械リレー
  • 製品指定 高電流自動車用リレー
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) 1000mA @ 5VDC
  • 端子の制限遮断電流 300
  • 定格電圧 12
  • 定格コイル電圧 12
  • コイル磁気システム 単安定、DC
  • コイル抵抗 37
  • 端子の制限連続電流 180
  • 端子の制限投入電流 300
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 1000
  • コイル電力定格 (DC) 3900
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 500 – 1000 V
  • 端子/コイル間の絶縁初期耐圧 1000
  • 定格電流 (85°C) 130
  • 重量 220
  • 端子のベース材質 AgSnO2
  • 端子電流のクラス >50A
  • 接点配置 1 フォーム C (CO)
  • 端子のタイプ ねじ込み端子
  • 取り付けのタイプ ねじ
  • 40
  • 高さのクラス (メカニカル) 40 – 50 mm
  • 長さ 74.2
  • 長さのクラス (メカニカル) >60mm
  • 高さ 45
  • 幅のクラス (メカニカル) 30 – 40 mm
  • 保護の環境カテゴリ RTI
  • 環境気温のクラス 105 – 125°C
  • 環境気温 (最大) 125
  • 取り付けブラケット あり
  • 高出力リレー (75A 超) はい
7-1414778-3 高電流自動車用リレー
  • 製品タイプ リレー
  • 製品分類 リレー - 自動車用高電流リレー
  • リレーのタイプ バッテリー断路スイッチ BDS-A
  • 製品カテゴリ 電気機械リレー
  • 製品指定 高電流自動車用リレー
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) 1000mA @ 5VDC
  • 端子の制限遮断電流 1500
  • 定格電圧 24
  • 定格コイル電圧 24
  • コイル磁気システム 双安定、2 コイル
  • コイル抵抗 20
  • 端子の制限連続電流 190
  • 端子の制限投入電流 1500
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 500
  • コイル電力定格 (DC) 7000
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 0 – 500 V
  • 端子/コイル間の絶縁初期耐圧 500
  • 端子の制限短時間電流 1000
  • 定格電流 (85°C) 260
  • 重量 210
  • 端子のベース材質 AgSnO2
  • 端子電流のクラス >50A
  • 接点配置 1 フォーム X (NO、ブリッジ)
  • 端子のタイプ コネクタおよびねじ
  • 取り付けのタイプ ねじ
  • 60
  • 高さのクラス (メカニカル) 30 – 40 mm
  • 長さ 37
  • 長さのクラス (メカニカル) 35 – 40 mm
  • 高さ 33
  • 幅のクラス (メカニカル) >40mm
  • 保護の環境カテゴリ RTI
  • 環境気温のクラス 105 – 125°C
  • 環境気温 (最大) 120
  • 取り付けブラケット なし
  • 高出力リレー (75A 超) はい
1-1414995-0 高電流自動車用リレー
  • 製品タイプ リレー
  • 製品分類 リレー - 自動車用高電流リレー
  • リレーのタイプ 高電流リレー HCR 200
  • 製品カテゴリ 電気機械リレー
  • 製品指定 高電流自動車用リレー
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) 1000mA @ 5VDC
  • 端子の制限遮断電流 200
  • 定格電圧 12
  • 定格コイル電圧 12
  • コイル抑制 ダイオード並列
  • コイル磁気システム 単安定、DC
  • コイル抵抗 43
  • 端子の制限連続電流 255
  • 端子の制限投入電流 200
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 500
  • コイル電力定格 (DC) 3300
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 0 – 500 V
  • 端子/コイル間の絶縁初期耐圧 500
  • 定格電流 (85°C) 175
  • 重量 230
  • 端子のベース材質 AgSnO2
  • 端子電流のクラス >50A
  • 接点配置 1 フォーム B (NC)
  • 端子のタイプ ねじ込み端子
  • 取り付けのタイプ ねじ
  • 35.35
  • 高さのクラス (メカニカル) 40 – 50 mm
  • 長さ 72
  • 長さのクラス (メカニカル) >60mm
  • 高さ 42.5
  • 幅のクラス (メカニカル) 30 – 40 mm
  • 保護の環境カテゴリ RTIII
  • 環境気温のクラス -40 – 110°C
  • 環境気温 (最大) 155
  • 取り付けブラケット あり
  • 高出力リレー (75A 超) はい
2204529-1 角形パワー コネクタ  1
  • 製品タイプ プラグ
  • ハウジングのタイプ プラグ
  • コネクタ タイプ 電線対基板
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • 端子のタイプ ピン
  • 極数 3
  • PCB マウント向き ライトアングル
  • パワー極数 3
  • シグナル極数 0
  • 列数 1
  • 列間スペーシング 5.7
  • 動作電圧 400
  • 動作電圧 400
  • Contact Current Rating (Max) 35
  • 端子保持 あり
  • 端子結線面のめっき材質
  • 端子嵌合面のめっき仕様
  • 端子嵌合面のめっき厚 3
  • プリント基板に対する結線方法 スルー ホール
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • Centerline (Pitch) 4.4
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材料 LCP GF30 (液晶ポリマ)
  • 使用温度範囲 -40 – 105
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Power
  • グロー ワイヤ定格 スタンダード部品 - 非グロー ワイヤ定格
  • 実装方法 リール
2204534-1 角形パワー コネクタ  1
  • 製品タイプ リセプタクル
  • ハウジングのタイプ リセプタクル
  • コネクタ タイプ 電線対基板
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • 端子のタイプ ソケット
  • 極数 3
  • パワー極数 3
  • シグナル極数 0
  • 列数 1
  • 列間スペーシング 5.7
  • 動作電圧 400
  • 動作電圧 400
  • Contact Current Rating (Max) 35
  • 端子保持 あり
  • 端子結線面のめっき材質
  • 端子嵌合面のめっき仕様
  • 端子嵌合面のめっき厚 3
  • ワイヤ/ケーブルのサイズ 10
  • ワイヤ/ケーブルのサイズ 6
  • ワイヤ/ケーブルのサイズ 10
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧着
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント
  • Centerline (Pitch) 5.7
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材料 LCP GF30 (液晶ポリマ)
  • 使用温度範囲 -40 – 105
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Power
  • グロー ワイヤ定格 スタンダード部品 - 非グロー ワイヤ定格
  • 実装方法 トレイ
1-1393315-1 高電流自動車用リレー
  • 製品タイプ リレー
  • 製品分類 リレー - 自動車用高電流リレー
  • リレーのタイプ 高電流リレー HCR 150
  • 製品カテゴリ 電気機械リレー
  • 製品指定 高電流自動車用リレー
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) 1000mA @ 5VDC
  • 端子の制限遮断電流 300
  • 定格電圧 24
  • 定格コイル電圧 24
  • コイル磁気システム 単安定、DC
  • コイル抵抗 141
  • 端子の制限連続電流 180
  • 端子の制限投入電流 300
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 1000
  • コイル電力定格 (DC) 4100
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 500 – 1000 V
  • 端子/コイル間の絶縁初期耐圧 1000
  • 定格電流 (85°C) 130
  • 重量 220
  • 端子のベース材質 AgSnO2
  • 端子電流のクラス >50A
  • 接点配置 1 フォーム X (NO、ブリッジ)
  • 端子のタイプ ねじ込み端子
  • 取り付けのタイプ ねじ
  • 40
  • 高さのクラス (メカニカル) 40 – 50 mm
  • 長さ 74.2
  • 長さのクラス (メカニカル) >60mm
  • 高さ 45
  • 幅のクラス (メカニカル) 30 – 40 mm
  • 保護の環境カテゴリ RTIII
  • 環境気温のクラス 105 – 125°C
  • 環境気温 (最大) 125
  • 取り付けブラケット あり
  • 高出力リレー (75A 超) はい
1393315-9 高電流自動車用リレー
  • 製品タイプ リレー
  • 製品分類 リレー - 自動車用高電流リレー
  • リレーのタイプ 高電流リレー HCR 150
  • 製品カテゴリ 電気機械リレー
  • 製品指定 高電流自動車用リレー
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) 1000mA @ 5VDC
  • 端子の制限遮断電流 300
  • 定格電圧 24
  • 定格コイル電圧 24
  • コイル磁気システム 単安定、DC
  • コイル抵抗 141
  • 端子の制限連続電流 180
  • 端子の制限投入電流 300
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 1000
  • コイル電力定格 (DC) 4100
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 500 – 1000 V
  • 端子/コイル間の絶縁初期耐圧 1000
  • 定格電流 (85°C) 130
  • 重量 220
  • 端子のベース材質 AgSnO2
  • 端子電流のクラス >50A
  • 接点配置 1 フォーム X (DM)
  • 端子のタイプ ねじ込み端子
  • 取り付けのタイプ ねじ
  • 40
  • 高さのクラス (メカニカル) 40 – 50 mm
  • 長さ 74.2
  • 長さのクラス (メカニカル) >60mm
  • 高さ 45
  • 幅のクラス (メカニカル) 30 – 40 mm
  • 保護の環境カテゴリ RTI
  • 環境気温のクラス 105 – 125°C
  • 環境気温 (最大) 125
  • 取り付けブラケット あり
  • 高出力リレー (75A 超) はい
1416010-1 高電流自動車用リレー
  • 製品タイプ リレー
  • 製品分類 リレー - 自動車用高電流リレー
  • リレーのタイプ 高電流リレー HCR 150
  • 製品カテゴリ 電気機械リレー
  • 製品指定 高電流自動車用リレー
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) 1000mA @ 5VDC
  • 端子の制限遮断電流 300
  • 定格電圧 12
  • 定格コイル電圧 12
  • コイル磁気システム 単安定、DC
  • コイル抵抗 37
  • 端子の制限連続電流 180
  • 端子の制限投入電流 300
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 1000
  • コイル電力定格 (DC) 3900
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 500 – 1000 V
  • 端子/コイル間の絶縁初期耐圧 1000
  • 定格電流 (85°C) 130
  • 重量 220
  • 端子のベース材質 AgSnO2
  • 端子電流のクラス >50A
  • 接点配置 1 フォーム A (NO)
  • 端子のタイプ ねじ込み端子
  • 取り付けのタイプ ねじ
  • 40
  • 高さのクラス (メカニカル) 40 – 50 mm
  • 長さ 74.2
  • 長さのクラス (メカニカル) >60mm
  • 高さ 45
  • 幅のクラス (メカニカル) 30 – 40 mm
  • 保護の環境カテゴリ RTIII
  • 環境気温のクラス 105 – 125°C
  • 環境気温 (最大) 125
  • 取り付けブラケット あり
  • 高出力リレー (75A 超) はい
1-1414939-4 高電流自動車用リレー
  • 製品タイプ リレー
  • 製品分類 リレー - 自動車用高電流リレー
  • リレーのタイプ バッテリー断路スイッチ BDS-A
  • 製品カテゴリ 電気機械リレー
  • 製品指定 高電流自動車用リレー
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) 1000mA @ 5VDC
  • 端子の制限遮断電流 1500
  • 定格電圧 12
  • 定格コイル電圧 12
  • コイル磁気システム 双安定、2 コイル
  • コイル抵抗 5
  • 端子の制限連続電流 190
  • 端子の制限投入電流 1500
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 500
  • コイル電力定格 (DC) 7000
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 0 – 500 V
  • 端子/コイル間の絶縁初期耐圧 500
  • 端子の制限短時間電流 1000
  • 定格電流 (85°C) 260
  • 重量 210
  • 端子のベース材質 AgSnO2
  • 端子電流のクラス >50A
  • 接点配置 1 フォーム X (NO、ブリッジ)
  • 端子のタイプ コネクタおよびねじ
  • 取り付けのタイプ ねじ
  • 60
  • 高さのクラス (メカニカル) 30 – 40 mm
  • 長さ 37
  • 長さのクラス (メカニカル) 35 – 40 mm
  • 高さ 33
  • 幅のクラス (メカニカル) >40mm
  • 保護の環境カテゴリ RTI
  • 環境気温のクラス 105 – 125°C
  • 環境気温 (最大) 120
  • 取り付けブラケット なし
  • 高出力リレー (75A 超) はい
1393315-2 高電流自動車用リレー
  • 製品タイプ リレー
  • 製品分類 リレー - 自動車用高電流リレー
  • リレーのタイプ 高電流リレー HCR 150
  • 製品カテゴリ 電気機械リレー
  • 製品指定 高電流自動車用リレー
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) 1000mA @ 5VDC
  • 端子の制限遮断電流 300
  • 定格電圧 12
  • 定格コイル電圧 12
  • コイル磁気システム 単安定、DC
  • コイル抵抗 37
  • 端子の制限連続電流 180
  • 端子の制限投入電流 300
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 1000
  • コイル電力定格 (DC) 3900
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 500 – 1000 V
  • 端子/コイル間の絶縁初期耐圧 1000
  • 定格電流 (85°C) 130
  • 重量 220
  • 端子のベース材質 AgSnO2
  • 端子電流のクラス >50A
  • 接点配置 1 フォーム A (NO)
  • 端子のタイプ ねじ込み端子
  • 取り付けのタイプ ねじ
  • 40
  • 高さのクラス (メカニカル) 40 – 50 mm
  • 長さ 74.2
  • 長さのクラス (メカニカル) >60mm
  • 高さ 45
  • 幅のクラス (メカニカル) 30 – 40 mm
  • 保護の環境カテゴリ RTI
  • 環境気温のクラス 105 – 125°C
  • 環境気温 (最大) 125
  • 取り付けブラケット あり
  • 高出力リレー (75A 超) はい
2204535-1 角形パワー コネクタ  1
  • 製品タイプ プラグ
  • ハウジングのタイプ プラグ
  • コネクタ タイプ 電線対基板
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • 端子のタイプ ピン
  • 極数 6
  • PCB マウント向き ライトアングル
  • パワー極数 6
  • シグナル極数 0
  • 列数 3
  • 列間スペーシング 11.21
  • 動作電圧 400
  • 動作電圧 400
  • Contact Current Rating (Max) 35
  • 端子保持 あり
  • 端子結線面のめっき材質
  • 端子嵌合面のめっき仕様
  • 端子嵌合面のめっき厚 3
  • プリント基板に対する結線方法 スルー ホール
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • Centerline (Pitch) 5.7
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材料 LCP GF30 (液晶ポリマ)
  • 使用温度範囲 -40 – 105
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Power
  • グロー ワイヤ定格 スタンダード部品 - 非グロー ワイヤ定格
  • 実装方法 リール
2042274-2 角形パワー コネクタ  1
  • 製品タイプ プラグ
  • ハウジングのタイプ プラグ
  • コネクタ タイプ 電線対基板
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • 端子のタイプ ピン
  • 極数 2
  • PCB マウント向き 垂直
  • パワー極数 2
  • シグナル極数 0
  • 列数 1
  • 列間スペーシング 7.8
  • Backwall/Post Interruptions Without
  • 動作電圧 500
  • 動作電圧 500
  • 端子のベース材質 銅合金
  • Contact Current Rating (Max) 35
  • 端子保持 あり
  • 端子結線面のめっき材質
  • 端子嵌合面のめっき仕様
  • 端子嵌合面のめっき厚 .076
  • 端子レイアウト ちどり配置
  • プリント基板に対する結線方法 スルー ホール
  • PCB マウント リテンション なし
  • PCB マウント アラインメント なし
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合調整のタイプ 極性
  • 嵌合保持 なし
  • Centerline (Pitch) 7.8
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材料 LCP GF30 (液晶ポリマ)
  • 長さ 18.9
  • 高さ 15.2
  • 使用温度範囲 -40 – 125
  • アセンブリプロセスの特徴 カバーの着脱
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Power
  • グロー ワイヤ定格 スタンダード部品 - 非グロー ワイヤ定格
  • 実装方法 リール
  • パッケージ数量 150
1982299-4 角形パワー コネクタ  1
  • 製品タイプ リセプタクル
  • ハウジングのタイプ リセプタクル
  • コネクタ タイプ 電線対基板
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 端子のタイプ ソケット
  • 極数 2
  • パワー極数 2
  • シグナル極数 0
  • 列数 1
  • 列間スペーシング 7.8
  • Backwall/Post Interruptions Without
  • 動作電圧 500
  • 動作電圧 500
  • 絶縁抵抗 1000
  • 誘電耐電圧 750
  • 端子のベース材質 銅合金
  • Contact Current Rating (Max) 26
  • 端子保持 あり
  • 端子結線面のめっき材質
  • 端子嵌合面のめっき仕様
  • 端子嵌合面のめっき厚 .8
  • 端子結線面のめっき厚 .8
  • ワイヤ/ケーブルのサイズ 12 – 14
  • ワイヤ/ケーブルのサイズ 2.5 – 4
  • ワイヤ/ケーブルのサイズ 12 – 14
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧着
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント
  • 嵌合調整 なし
  • 嵌合保持のタイプ ラッチ
  • 嵌合保持 あり
  • Centerline (Pitch) 7.8
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材料 PBT GF
  • 長さ 25
  • 高さ 8.25
  • 使用温度範囲 -40 – 125
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Power
  • グロー ワイヤ定格 スタンダード部品 - 非グロー ワイヤ定格
  • 実装方法 トレイ
  • パッケージ数量 1950
1982295-6 角形パワー コネクタ  1
  • 製品タイプ プラグ
  • ハウジングのタイプ プラグ
  • コネクタ タイプ 電線対基板
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • 端子のタイプ ピン
  • 極数 2
  • PCB マウント向き ライトアングル
  • パワー極数 2
  • シグナル極数 0
  • 列数 1
  • 列間スペーシング 7.8
  • Backwall/Post Interruptions Without
  • 動作電圧 500
  • 動作電圧 500
  • 絶縁抵抗 1000
  • 誘電耐電圧 750
  • 端子のベース材質 銅合金
  • Contact Current Rating (Max) 35
  • 端子保持 あり
  • 端子結線面のめっき材質
  • 端子嵌合面のめっき仕様
  • 端子嵌合面のめっき厚 .076
  • 端子結線面のめっき厚 .8
  • 端子レイアウト インライン
  • プリント基板に対する結線方法 スルー ホール
  • PCB マウント リテンション タイプ 取り付け穴
  • PCB マウント リテンション あり
  • PCB マウント アラインメント なし
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • ストレイン リリーフ なし
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合調整のタイプ 極性
  • 嵌合保持 なし
  • Centerline (Pitch) 3.5
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材料 LCP GF30 (液晶ポリマ)
  • 長さ 18.2
  • 高さ 8
  • 使用温度範囲 -40 – 125
  • アセンブリプロセスの特徴 カバーの着脱
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Power
  • グロー ワイヤ定格 スタンダード部品 - 非グロー ワイヤ定格
  • 実装方法 リール
  • パッケージ数量 200
1982295-2 角形パワー コネクタ  1
  • 製品タイプ プラグ
  • ハウジングのタイプ プラグ
  • コネクタ タイプ 電線対基板
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • 端子のタイプ ピン
  • 極数 2
  • PCB マウント向き ライトアングル
  • パワー極数 2
  • シグナル極数 0
  • 列数 1
  • 列間スペーシング 7.8
  • Backwall/Post Interruptions Without
  • 動作電圧 500
  • 動作電圧 500
  • 端子のベース材質 銅合金
  • Contact Current Rating (Max) 35
  • 端子保持 あり
  • 端子結線面のめっき材質
  • 端子嵌合面のめっき仕様
  • 端子嵌合面のめっき厚 .076
  • 端子結線面のめっき厚 .8
  • 端子レイアウト インライン
  • プリント基板に対する結線方法 スルー ホール
  • 結線ポストとテールの長さ 2.6
  • PCB マウント リテンション タイプ 取り付け穴
  • PCB マウント リテンション あり
  • PCB マウント アラインメント なし
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • ストレイン リリーフ なし
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合調整のタイプ 極性
  • 嵌合保持 なし
  • Centerline (Pitch) 3.5
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材料 LCP GF30 (液晶ポリマ)
  • 長さ 18.2
  • 高さ 8
  • 使用温度範囲 -40 – 125
  • アセンブリプロセスの特徴 カバーの着脱
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Power
  • グロー ワイヤ定格 スタンダード部品 - 非グロー ワイヤ定格
  • 実装方法 リール
  • パッケージ数量 240
2178186-4 角形パワー コネクタ  1
  • 製品タイプ リセプタクル
  • ハウジングのタイプ リセプタクル
  • コネクタ タイプ 電線対基板
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 端子のタイプ ソケット
  • 極数 2
  • パワー極数 2
  • シグナル極数 0
  • 列数 1
  • 列間スペーシング 7.8
  • Backwall/Post Interruptions Without
  • 動作電圧 500
  • 動作電圧 500
  • 絶縁抵抗 1000
  • 誘電耐電圧 750
  • 端子のベース材質 銅合金
  • Contact Current Rating (Max) 30
  • 端子保持 あり
  • 端子結線面のめっき材質
  • 端子嵌合面のめっき仕様
  • 端子嵌合面のめっき厚 .8
  • 端子結線面のめっき厚 .8
  • ワイヤ/ケーブルのサイズ 10
  • ワイヤ/ケーブルのサイズ 6
  • ワイヤ/ケーブルのサイズ 10
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧着
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ ディスクリート ワイヤ
  • PCB マウント リテンション なし
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合調整のタイプ 極性
  • 嵌合保持のタイプ ロック ラッチ
  • 嵌合保持 あり
  • Centerline (Pitch) 7.8
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材料 PBT GF
  • 長さ 15.7
  • 高さ 25
  • 使用温度範囲 -40 – 125
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Power
  • グロー ワイヤ定格 スタンダード部品 - 非グロー ワイヤ定格
  • 実装方法 トレイ
  • パッケージ数量 130
1982295-1 角形パワー コネクタ  1
  • 製品タイプ プラグ
  • ハウジングのタイプ プラグ
  • コネクタ タイプ 電線対基板
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • 端子のタイプ ピン
  • 極数 2
  • PCB マウント向き ライトアングル
  • パワー極数 2
  • シグナル極数 0
  • 列数 1
  • 列間スペーシング 7.8
  • 動作電圧 500
  • 動作電圧 500
  • Contact Current Rating (Max) 35
  • 端子保持 あり
  • 端子結線面のめっき材質
  • 端子嵌合面のめっき仕様
  • 端子嵌合面のめっき厚 .076
  • プリント基板に対する結線方法 スルー ホール
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • Centerline (Pitch) 3.5
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材料 LCP GF30 (液晶ポリマ)
  • 使用温度範囲 -40 – 125
  • アセンブリプロセスの特徴 カバーの着脱
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Power
  • グロー ワイヤ定格 スタンダード部品 - 非グロー ワイヤ定格
  • 実装方法 リール
2042274-1 角形パワー コネクタ  1
  • 製品タイプ プラグ
  • ハウジングのタイプ プラグ
  • コネクタ タイプ 電線対基板
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • 端子のタイプ ピン
  • 極数 2
  • PCB マウント向き 垂直
  • パワー極数 2
  • シグナル極数 0
  • 列数 1
  • 列間スペーシング 7.8
  • 動作電圧 500
  • 動作電圧 500
  • Contact Current Rating (Max) 35
  • 端子保持 あり
  • 端子結線面のめっき材質
  • 端子嵌合面のめっき仕様
  • 端子嵌合面のめっき厚 .076
  • プリント基板に対する結線方法 スルー ホール
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • Centerline (Pitch) 7.8
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材料 LCP GF30 (液晶ポリマ)
  • 使用温度範囲 -40 – 125
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Power
  • グロー ワイヤ定格 スタンダード部品 - 非グロー ワイヤ定格
  • 実装方法 リール
1982299-3 角形パワー コネクタ  1
  • 製品タイプ リセプタクル
  • ハウジングのタイプ リセプタクル
  • コネクタ タイプ 電線対基板
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 端子のタイプ ソケット
  • 極数 2
  • パワー極数 2
  • シグナル極数 0
  • 列数 1
  • 列間スペーシング 7.8
  • 動作電圧 500
  • 動作電圧 500
  • Contact Current Rating (Max) 40
  • 端子保持 あり
  • 端子結線面のめっき材質
  • 端子嵌合面のめっき仕様
  • 端子嵌合面のめっき厚 .8
  • ワイヤ/ケーブルのサイズ 12 – 14
  • ワイヤ/ケーブルのサイズ 2.5 – 4
  • ワイヤ/ケーブルのサイズ 12 – 14
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧着
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント
  • Centerline (Pitch) 7.8
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材料 PBT GF
  • 使用温度範囲 -40 – 125
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Power
  • グロー ワイヤ定格 スタンダード部品 - 非グロー ワイヤ定格
  • 実装方法 トレイ
2042274-6 角形パワー コネクタ  1
  • 製品タイプ プラグ
  • ハウジングのタイプ プラグ
  • コネクタ タイプ 電線対基板
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • 端子のタイプ ピン
  • 極数 2
  • PCB マウント向き 垂直
  • パワー極数 2
  • シグナル極数 0
  • 列数 1
  • 列間スペーシング 7.8
  • 動作電圧 500
  • 動作電圧 500
  • Contact Current Rating (Max) 35
  • 端子保持 あり
  • 端子結線面のめっき材質
  • 端子嵌合面のめっき仕様
  • 端子嵌合面のめっき厚 .076
  • プリント基板に対する結線方法 スルー ホール
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • Centerline (Pitch) 7.8
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材料 LCP GF30 (液晶ポリマ)
  • 使用温度範囲 -40 – 125
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Power
  • グロー ワイヤ定格 スタンダード部品 - 非グロー ワイヤ定格
  • 実装方法 リール