222K152-25/86-0 熱収縮ブーツ
DIN VG 95343-6 DIN VG 95343-7 DIN VG 95343-8 Beiblatt 1 DIN VG 95343-9 MODUK DEF STAN 59-97
  • 成形部品のタイプ 成形ブーツ
  • リップ付き はい
  • 材質システム コード 25
  • 接着剤コーティング済み はい
  • 入口のサイズ (固体または固定アダプタ) 8
  • 入口のサイズ (スピン結合アダプタ) 12
  • 材質 変性エラストマー
  • ケーブル径の許容範囲 8.4 – 19
  • ワイヤ/ケーブル外径 .39 インチ
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • 電源ケーブル アクセサリ いいえ
  • 政府機関認定 いいえ
  • 認可規格 BS-G-198-5-DE
  • 耐液/耐薬品性 高温での長時間の液体暴露に適合
  • 接着剤のオプション /86 予備コーティング、-55 ~ 105°C (-67 ~ 221°F)
  • 接着剤のタイプ 高性能予備コーティング接着剤
382A034-3-0 ブレークアウト/トランジション
MODUK DEF STAN 59-97
  • 成形部品の形状 1 対 2 ケーブル
  • 製品タイプ モールド部品
  • 成形部品のタイプ トランジション
  • サイズ コード 34
  • 分岐/脚部の数 2
  • 材質システム コード 10
  • 接着剤コーティング済み いいえ
  • トランジションのタイプ Y トランジション
  • 材質 変性ポリオレフィン
  • たわみ性 セミリジッド
  • 材質コード 3
  • 内径の許容範囲 (ボディ) 18 – 38.6
  • 内径の許容範囲 (脚 1) 12.4 – 26.9
  • 内径の許容範囲 (脚 2) 12.4 – 26.9
  • 使用温度範囲 -55 – 135
  • 電源ケーブル アクセサリ いいえ
  • 政府機関認定 いいえ
  • ワイヤ/ケーブルの外径 20
  • ワイヤ/ケーブルの主な分岐の外径 14
  • ワイヤ/ケーブルの SM 分岐の外径 14
  • 耐液/耐薬品性 液体に時々暴露
  • 特殊な要件 難燃性
  • 接着剤のオプション S1125 2 液混合型接着剤
  • 接着剤のタイプ 接着剤は別売です。
  • コメント 接着剤とカット オフ ブーツ長の詳細については Raychem までお問い合わせください。
  • 接着剤のコード S1125
202K153-25-0 熱収縮ブーツ
DIN VG 95343-6 DIN VG 95343-7 DIN VG 95343-8 Beiblatt 1 DIN VG 95343-9 MODUK DEF STAN 59-97
  • 成形部品のタイプ 成形ブーツ
  • リップ付き はい
  • 材質システム コード 25
  • 接着剤コーティング済み いいえ
  • 入口のサイズ (固体または固定アダプタ) 8
  • 入口のサイズ (スピン結合アダプタ) 12
  • 材質 変性エラストマー
  • ケーブル径の許容範囲 8.4 – 19
  • ワイヤ/ケーブル外径 .35 インチ
  • 使用温度範囲 -75 – 150
  • 電源ケーブル アクセサリ いいえ
  • 政府機関認定 いいえ
  • 認可規格 BS-G-198-5-DE
  • 耐液/耐薬品性 高温での長時間の液体暴露に適合
  • 接着剤のオプション S1048 2 液混合型接着剤、-55°C ~ 105°C (-67°F ~ 221°F)
  • 接着剤のタイプ 接着剤は別売です。
202K163-25/225-0 熱収縮ブーツ
DIN VG 95343-6 DIN VG 95343-7 DIN VG 95343-8 Beiblatt 1 DIN VG 95343-9 MODUK DEF STAN 59-97
  • 成形部品のタイプ 成形ブーツ
  • リップ付き はい
  • 材質システム コード 25
  • 接着剤コーティング済み はい
  • 入口のサイズ (固体または固定アダプタ) 10 – 12
  • 入口のサイズ (スピン結合アダプタ) 16 – 18
  • 材質 変性エラストマー
  • ケーブル径の許容範囲 9.9 – 22
  • ワイヤ/ケーブル外径 .43 インチ
  • 使用温度範囲 -75 – 150
  • 電源ケーブル アクセサリ いいえ
  • 政府機関認定 いいえ
  • 認可規格 BS-G-198-5-DE
  • 耐液/耐薬品性 高温での長時間の液体暴露に適合
  • 接着剤のオプション /225 予備コーティング、-75 ~ 150°C (-103 ~ 302°F)
  • 接着剤のタイプ Unicure 予備コーティング エポキシ接着剤
202K142-25/225-0 熱収縮ブーツ
DIN VG 95343-6 DIN VG 95343-7 DIN VG 95343-8 Beiblatt 1 DIN VG 95343-9 MODUK DEF STAN 59-97
  • 成形部品のタイプ 成形ブーツ
  • リップ付き はい
  • 材質システム コード 25
  • 接着剤コーティング済み はい
  • 入口のサイズ (固体または固定アダプタ) 6
  • 入口のサイズ (スピン結合アダプタ) 8 – 10
  • 材質 変性エラストマー
  • ケーブル径の許容範囲 7.1 – 16
  • ワイヤ/ケーブル外径 .3 インチ
  • 使用温度範囲 -75 – 150
  • 電源ケーブル アクセサリ いいえ
  • 政府機関認定 いいえ
  • 認可規格 BS-G-198-5-DE
  • 耐液/耐薬品性 高温での長時間の液体暴露に適合
  • 接着剤のオプション /225 予備コーティング、-75 ~ 150°C (-103 ~ 302°F)
  • 接着剤のタイプ Unicure 予備コーティング エポキシ接着剤
202K153-25/225-0 熱収縮ブーツ
DIN VG 95343-6 DIN VG 95343-7 DIN VG 95343-8 Beiblatt 1 DIN VG 95343-9 MODUK DEF STAN 59-97
  • 成形部品のタイプ 成形ブーツ
  • リップ付き はい
  • 材質システム コード 25
  • 接着剤コーティング済み はい
  • 入口のサイズ (固体または固定アダプタ) 8
  • 入口のサイズ (スピン結合アダプタ) 12
  • 材質 変性エラストマー
  • ケーブル径の許容範囲 8.4 – 19
  • ワイヤ/ケーブル外径 .35 インチ
  • 使用温度範囲 -75 – 150
  • 電源ケーブル アクセサリ いいえ
  • 政府機関認定 いいえ
  • 認可規格 BS-G-198-5-DE
  • 耐液/耐薬品性 高温での長時間の液体暴露に適合
  • 接着剤のオプション /225 予備コーティング、-75 ~ 150°C (-103 ~ 302°F)
  • 接着剤のタイプ Unicure 予備コーティング エポキシ接着剤
202A163-25/225-0 熱収縮ブーツ
  • 成形部品のタイプ 成形ブーツ
  • リップ付き いいえ
  • 材質システム コード 10
  • 接着剤コーティング済み はい
  • 材質 変性ポリオレフィン
  • ケーブル径の許容範囲 9.4 – 27.2
  • ワイヤ/ケーブル外径 .43 インチ
  • 使用温度範囲 -75 – 150
  • 電源ケーブル アクセサリ いいえ
  • 政府機関認定 いいえ
  • 認可規格 BS-G-198-5-DE
  • 耐液/耐薬品性 高温での長時間の液体暴露に適合
  • 接着剤のオプション /225 予備コーティング、-75 ~ 150°C (-103 ~ 302°F)
  • 接着剤のタイプ 高性能予備コーティング接着剤
222K152-25/225-0 熱収縮ブーツ
DIN VG 95343-6 DIN VG 95343-7 DIN VG 95343-8 Beiblatt 1 DIN VG 95343-9 MODUK DEF STAN 59-97
  • 成形部品のタイプ 成形ブーツ
  • リップ付き はい
  • 材質システム コード 25
  • 接着剤コーティング済み はい
  • 入口のサイズ (固体または固定アダプタ) 8
  • 入口のサイズ (スピン結合アダプタ) 12
  • 材質 変性エラストマー
  • ケーブル径の許容範囲 8.4 – 19
  • ワイヤ/ケーブル外径 .39 インチ
  • 使用温度範囲 -75 – 150
  • 電源ケーブル アクセサリ いいえ
  • 政府機関認定 いいえ
  • 認可規格 BS-G-198-5-DE
  • 耐液/耐薬品性 高温での長時間の液体暴露に適合
  • 接着剤のオプション /225 予備コーティング、-75 ~ 150°C (-103 ~ 302°F)
  • 接着剤のタイプ Unicure 予備コーティング エポキシ接着剤
202K132-25-0 熱収縮ブーツ
DIN VG 95343-6 DIN VG 95343-7 DIN VG 95343-8 Beiblatt 1 DIN VG 95343-9 MODUK DEF STAN 59-97
  • 成形部品のタイプ 成形ブーツ
  • リップ付き はい
  • 材質システム コード 25
  • 接着剤コーティング済み いいえ
  • 入口のサイズ (固体または固定アダプタ) 4
  • 入口のサイズ (スピン結合アダプタ) 6 – 8
  • 材質 変性エラストマー
  • ケーブル径の許容範囲 5.9 – 14
  • ワイヤ/ケーブル外径 .276 インチ
  • 使用温度範囲 -75 – 150
  • 電源ケーブル アクセサリ いいえ
  • 政府機関認定 いいえ
  • 認可規格 BS-G-198-5-DE
  • 耐液/耐薬品性 高温での長時間の液体暴露に適合
  • 接着剤のオプション S1048 2 液混合型接着剤、-55°C ~ 105°C (-67°F ~ 221°F)
  • 接着剤のタイプ 接着剤は別売です。
222K142-25/225-0 熱収縮ブーツ
DIN VG 95343-6 DIN VG 95343-7 DIN VG 95343-8 Beiblatt 1 DIN VG 95343-9 MODUK DEF STAN 59-97
  • 成形部品のタイプ 成形ブーツ
  • リップ付き はい
  • 材質システム コード 25
  • 接着剤コーティング済み はい
  • 入口のサイズ (固体または固定アダプタ) 6
  • 入口のサイズ (スピン結合アダプタ) 8 – 10
  • 材質 変性エラストマー
  • ケーブル径の許容範囲 7.1 – 16
  • ワイヤ/ケーブル外径 .3 インチ
  • 使用温度範囲 -75 – 150
  • 電源ケーブル アクセサリ いいえ
  • 政府機関認定 いいえ
  • 認可規格 BS-G-198-5-DE
  • 耐液/耐薬品性 高温での長時間の液体暴露に適合
  • 接着剤のオプション /225 予備コーティング、-75 ~ 150°C (-103 ~ 302°F)
  • 接着剤のタイプ Unicure 予備コーティング エポキシ接着剤
222K132-25-0 熱収縮ブーツ
DIN VG 95343-6 DIN VG 95343-7 DIN VG 95343-8 Beiblatt 1 DIN VG 95343-9 MODUK DEF STAN 59-97
  • 成形部品のタイプ 成形ブーツ
  • リップ付き はい
  • 材質システム コード 25
  • 接着剤コーティング済み いいえ
  • 入口のサイズ (固体または固定アダプタ) 4
  • 入口のサイズ (スピン結合アダプタ) 6 – 8
  • 材質 変性エラストマー
  • ケーブル径の許容範囲 5.9 – 14
  • ワイヤ/ケーブル外径 .276 インチ
  • 使用温度範囲 -75 – 150
  • 電源ケーブル アクセサリ いいえ
  • 政府機関認定 いいえ
  • 認可規格 BS-G-198-5-DE
  • 耐液/耐薬品性 高温での長時間の液体暴露に適合
  • 接着剤のオプション S1048 2 液混合型接着剤、-55°C ~ 105°C (-67°F ~ 221°F)
  • 接着剤のタイプ 接着剤は別売です。
634051-000 熱収縮ブーツ
DIN VG 95343-6 DIN VG 95343-7 DIN VG 95343-8 Beiblatt 1 DIN VG 95343-9 MODUK DEF STAN 59-97
  • 成形部品のタイプ 成形ブーツ
  • リップ付き はい
  • 材質システム コード 25
  • 接着剤コーティング済み はい
  • 入口のサイズ (スピン結合アダプタ) 4 – 5
  • 材質 変性エラストマー
  • ケーブル径の許容範囲 5.6 – 13
  • ワイヤ/ケーブル外径 .236 インチ
  • 使用温度範囲 -75 – 150
  • 電源ケーブル アクセサリ いいえ
  • 政府機関認定 いいえ
  • 認可規格 BS-G-198-5-DE
202K132-25/225-0 熱収縮ブーツ
DIN VG 95343-6 DIN VG 95343-7 DIN VG 95343-8 Beiblatt 1 DIN VG 95343-9 MODUK DEF STAN 59-97
  • 成形部品のタイプ 成形ブーツ
  • リップ付き はい
  • 材質システム コード 25
  • 接着剤コーティング済み はい
  • 入口のサイズ (固体または固定アダプタ) 4
  • 入口のサイズ (スピン結合アダプタ) 6 – 8
  • 材質 変性エラストマー
  • ケーブル径の許容範囲 5.9 – 14
  • ワイヤ/ケーブル外径 .276 インチ
  • 使用温度範囲 -75 – 150
  • 電源ケーブル アクセサリ いいえ
  • 政府機関認定 いいえ
  • 認可規格 BS-G-198-5-DE
  • 耐液/耐薬品性 高温での長時間の液体暴露に適合
  • 接着剤のオプション /225 予備コーティング、-75 ~ 150°C (-103 ~ 302°F)
  • 接着剤のタイプ Unicure 予備コーティング エポキシ接着剤
PD-CAP-1/4-0 エンド キャップ
  • 製品タイプ 熱収縮キャップ
  • 壁面のタイプ デュアル
  • 材質システム いいえ
  • 材質 放射線架橋ポリオレフィン
  • たわみ性 セミリジッド
  • 収縮率 3:1
  • ライニングのタイプ シーリング
  • 収縮前の内径 (最小) 6.4
  • 収縮後の内径 (最大) 2.03
  • ケーブル径の許容範囲 6.4
  • 肉厚
  • 復元時の肉厚 (公称) 1.98
  • 長さ 28.4
  • 収縮温度 (最小) 125
  • 復元温度 135
  • 耐性 ひずみ
  • 流体抵抗 ブレーキ液
  • 抵抗特性 スプラッシュ保護
  • 燃焼性 非難燃性
  • 高温対応 いいえ
  • 使用温度範囲 -55 – 110
  • 無公害 いいえ
  • UL 定格 認可済み
  • 政府機関認定 いいえ
  • CSA 認定 いいえ
  • 実装方法 ピース
PD-CAP-3/8-0 エンド キャップ
  • 製品タイプ 熱収縮キャップ
  • 壁面のタイプ デュアル
  • 材質システム いいえ
  • 材質 放射線架橋ポリオレフィン
  • たわみ性 セミリジッド
  • 収縮率 3:1
  • ライニングのタイプ シーリング
  • 収縮前の内径 (最小) 9.53
  • 収縮後の内径 (最大) 2.29
  • ケーブル径の許容範囲 9.5
  • 肉厚
  • 復元時の肉厚 (公称) 2.08
  • 長さ 31.8
  • 収縮温度 (最小) 125
  • 復元温度 135
  • 耐性 ひずみ
  • 流体抵抗 ブレーキ液
  • 抵抗特性 スプラッシュ保護
  • 燃焼性 非難燃性
  • 高温対応 いいえ
  • 使用温度範囲 -55 – 110
  • 無公害 いいえ
  • UL 定格 認可済み
  • 政府機関認定 いいえ
  • CSA 認定 いいえ
  • 実装方法 ピース
  • 接着剤のタイプ ポリエチレン
PD-CAP-3/16-0 エンド キャップ
  • 製品タイプ 熱収縮キャップ
  • 壁面のタイプ デュアル
  • 材質システム いいえ
  • 材質 放射線架橋ポリオレフィン
  • たわみ性 セミリジッド
  • 収縮率 3:1
  • ライニングのタイプ シーリング
  • 収縮前の内径 (最小) 4.8
  • 収縮後の内径 (最大) 1.52
  • ケーブル径の許容範囲 4.8
  • 肉厚
  • 復元時の肉厚 (公称) 1.57
  • 長さ 25.4
  • 収縮温度 (最小) 125
  • 復元温度 135
  • 耐性 ひずみ
  • 流体抵抗 ブレーキ液
  • 抵抗特性 スプラッシュ保護
  • 燃焼性 非難燃性
  • 高温対応 いいえ
  • 使用温度範囲 -55 – 110
  • 無公害 いいえ
  • UL 定格 認可済み
  • 政府機関認定 いいえ
  • CSA 認定 いいえ
  • 実装方法 ピース
ES-CAP-NO.2-B9-0-30MM エンド キャップ
  • 製品タイプ 熱収縮キャップ
  • 壁面のタイプ デュアル
  • 加工 B9
  • シーラント はい
  • 材質システム いいえ
  • 材質 放射線架橋ポリオレフィン
  • たわみ性 セミリジッド
  • 収縮率 4:1
  • ライニングのタイプ 粘着
  • 接着剤コーティング済み はい
  • 収縮前の内径 (最小) 7.44
  • 収縮後の内径 (最大) 1.65
  • 肉厚
  • 復元時の肉厚 (公称) 1.5
  • 長さ 30
  • 収縮温度 (最小) 100
  • 復元温度 135
  • 耐性 ひずみ
  • 流体抵抗 エンジン クリーナー
  • 抵抗特性 スプラッシュ保護
  • 燃焼性 難燃性
  • 高温対応 いいえ
  • 使用温度範囲 -40 – 105
  • 無公害 いいえ
  • マーク済み No.2
  • UL 定格 認可済み
  • 政府機関認定 いいえ
  • CSA 認定 いいえ
  • 実装方法 ピース
  • 接着剤のタイプ ホット メルト
ES-CAP-NO.3-B8-X-50MM エンド キャップ
  • 製品タイプ 熱収縮キャップ
  • 壁面のタイプ デュアル
  • 加工 B8
  • シーラント はい
  • 材質システム いいえ
  • クリア
  • 材質 放射線架橋ポリオレフィン
  • たわみ性 セミリジッド
  • 収縮率 4:1
  • ライニングのタイプ 粘着
  • 接着剤コーティング済み はい
  • 収縮前の内径 (最小) 10.85
  • 収縮後の内径 (最大) 2.41
  • ケーブル径の許容範囲 10.9
  • 肉厚
  • 復元時の肉厚 (公称) 1.91
  • 長さ 50
  • 収縮温度 (最小) 100
  • 復元温度 135
  • 耐性 ひずみ
  • 流体抵抗 エンジン クリーナー
  • 抵抗特性 スプラッシュ保護
  • 燃焼性 難燃性
  • 高温対応 いいえ
  • 使用温度範囲 -40 – 105
  • 無公害 いいえ
  • マーク済み No.3
  • UL 定格 認可済み
  • 政府機関認定 いいえ
  • CSA 認定 いいえ
  • 実装方法 ピース
  • 接着剤のタイプ ホット メルト
PD-CAP-1/8-0 エンド キャップ
  • 製品タイプ 熱収縮キャップ
  • 壁面のタイプ デュアル
  • 材質システム いいえ
  • 材質 放射線架橋ポリオレフィン
  • たわみ性 セミリジッド
  • 収縮率 3:1
  • ライニングのタイプ シーリング
  • 収縮前の内径 (最小) 3.2
  • 収縮後の内径 (最大) .58
  • ケーブル径の許容範囲 3.2
  • 肉厚
  • 復元時の肉厚 (公称) 1.22
  • 長さ 22
  • 収縮温度 (最小) 125
  • 復元温度 135
  • 耐性 ひずみ
  • 流体抵抗 ブレーキ液
  • 抵抗特性 スプラッシュ保護
  • 燃焼性 非難燃性
  • 高温対応 いいえ
  • 使用温度範囲 -55 – 110
  • 無公害 いいえ
  • UL 定格 認可済み
  • 政府機関認定 いいえ
  • CSA 認定 いいえ
  • 実装方法 ピース
ES-CAP-NO.1-C1-0-30MM エンド キャップ
  • 製品タイプ 熱収縮キャップ
  • 壁面のタイプ デュアル
  • 加工 C1
  • シーラント はい
  • 材質システム いいえ
  • 材質 放射線架橋ポリオレフィン
  • たわみ性 セミリジッド
  • 収縮率 4:1
  • ライニングのタイプ 粘着
  • 接着剤コーティング済み はい
  • 収縮前の内径 (最小) 5.72
  • 収縮後の内径 (最大) 1.27
  • ケーブル径の許容範囲 5.7
  • 肉厚
  • 復元時の肉厚 (公称) 1.2
  • 長さ 30
  • 収縮温度 (最小) 100
  • 復元温度 135
  • 耐性 ひずみ
  • 流体抵抗 エンジン クリーナー
  • 抵抗特性 スプラッシュ保護
  • 燃焼性 難燃性
  • 高温対応 いいえ
  • 使用温度範囲 -40 – 105
  • 無公害 いいえ
  • マーク済み No.1
  • UL 定格 認可済み
  • 政府機関認定 いいえ
  • CSA 認定 いいえ
  • 実装方法 ピース
  • 接着剤のタイプ ホット メルト