9-1415001-5 高電流自動車用リレー
  • 製品タイプ リレー
  • 製品分類 リレー - 自動車用高電流リレー
  • リレーのタイプ 高電流リレー HCR 150
  • 製品カテゴリ 電気機械リレー
  • 製品指定 高電流自動車用リレー
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) 1000mA @ 5VDC
  • 端子の制限遮断電流 300
  • 定格電圧 12
  • 定格コイル電圧 12
  • コイル磁気システム 単安定、DC
  • コイル抵抗 37
  • 端子の制限連続電流 180
  • 端子の制限投入電流 300
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 1000
  • コイル電力定格 (DC) 3900
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 500 – 1000 V
  • 端子/コイル間の絶縁初期耐圧 1000
  • 定格電流 (85°C) 130
  • 重量 220
  • 端子のベース材質 AgSnO2
  • 端子電流のクラス >50A
  • 接点配置 1 フォーム C (CO)
  • 端子のタイプ ねじ込み端子
  • 取り付けのタイプ ねじ
  • 40
  • 高さのクラス (メカニカル) 40 – 50 mm
  • 長さ 74.2
  • 長さのクラス (メカニカル) >60mm
  • 高さ 45
  • 幅のクラス (メカニカル) 30 – 40 mm
  • 保護の環境カテゴリ RTI
  • 環境気温のクラス 105 – 125°C
  • 環境気温 (最大) 125
  • 取り付けブラケット あり
  • 高出力リレー (75A 超) はい
1-1393315-1 高電流自動車用リレー
  • 製品タイプ リレー
  • 製品分類 リレー - 自動車用高電流リレー
  • リレーのタイプ 高電流リレー HCR 150
  • 製品カテゴリ 電気機械リレー
  • 製品指定 高電流自動車用リレー
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) 1000mA @ 5VDC
  • 端子の制限遮断電流 300
  • 定格電圧 24
  • 定格コイル電圧 24
  • コイル磁気システム 単安定、DC
  • コイル抵抗 141
  • 端子の制限連続電流 180
  • 端子の制限投入電流 300
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 1000
  • コイル電力定格 (DC) 4100
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 500 – 1000 V
  • 端子/コイル間の絶縁初期耐圧 1000
  • 定格電流 (85°C) 130
  • 重量 220
  • 端子のベース材質 AgSnO2
  • 端子電流のクラス >50A
  • 接点配置 1 フォーム X (NO、ブリッジ)
  • 端子のタイプ ねじ込み端子
  • 取り付けのタイプ ねじ
  • 40
  • 高さのクラス (メカニカル) 40 – 50 mm
  • 長さ 74.2
  • 長さのクラス (メカニカル) >60mm
  • 高さ 45
  • 幅のクラス (メカニカル) 30 – 40 mm
  • 保護の環境カテゴリ RTIII
  • 環境気温のクラス 105 – 125°C
  • 環境気温 (最大) 125
  • 取り付けブラケット あり
  • 高出力リレー (75A 超) はい
1393315-9 高電流自動車用リレー
  • 製品タイプ リレー
  • 製品分類 リレー - 自動車用高電流リレー
  • リレーのタイプ 高電流リレー HCR 150
  • 製品カテゴリ 電気機械リレー
  • 製品指定 高電流自動車用リレー
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) 1000mA @ 5VDC
  • 端子の制限遮断電流 300
  • 定格電圧 24
  • 定格コイル電圧 24
  • コイル磁気システム 単安定、DC
  • コイル抵抗 141
  • 端子の制限連続電流 180
  • 端子の制限投入電流 300
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 1000
  • コイル電力定格 (DC) 4100
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 500 – 1000 V
  • 端子/コイル間の絶縁初期耐圧 1000
  • 定格電流 (85°C) 130
  • 重量 220
  • 端子のベース材質 AgSnO2
  • 端子電流のクラス >50A
  • 接点配置 1 フォーム X (DM)
  • 端子のタイプ ねじ込み端子
  • 取り付けのタイプ ねじ
  • 40
  • 高さのクラス (メカニカル) 40 – 50 mm
  • 長さ 74.2
  • 長さのクラス (メカニカル) >60mm
  • 高さ 45
  • 幅のクラス (メカニカル) 30 – 40 mm
  • 保護の環境カテゴリ RTI
  • 環境気温のクラス 105 – 125°C
  • 環境気温 (最大) 125
  • 取り付けブラケット あり
  • 高出力リレー (75A 超) はい
1416010-1 高電流自動車用リレー
  • 製品タイプ リレー
  • 製品分類 リレー - 自動車用高電流リレー
  • リレーのタイプ 高電流リレー HCR 150
  • 製品カテゴリ 電気機械リレー
  • 製品指定 高電流自動車用リレー
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) 1000mA @ 5VDC
  • 端子の制限遮断電流 300
  • 定格電圧 12
  • 定格コイル電圧 12
  • コイル磁気システム 単安定、DC
  • コイル抵抗 37
  • 端子の制限連続電流 180
  • 端子の制限投入電流 300
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 1000
  • コイル電力定格 (DC) 3900
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 500 – 1000 V
  • 端子/コイル間の絶縁初期耐圧 1000
  • 定格電流 (85°C) 130
  • 重量 220
  • 端子のベース材質 AgSnO2
  • 端子電流のクラス >50A
  • 接点配置 1 フォーム A (NO)
  • 端子のタイプ ねじ込み端子
  • 取り付けのタイプ ねじ
  • 40
  • 高さのクラス (メカニカル) 40 – 50 mm
  • 長さ 74.2
  • 長さのクラス (メカニカル) >60mm
  • 高さ 45
  • 幅のクラス (メカニカル) 30 – 40 mm
  • 保護の環境カテゴリ RTIII
  • 環境気温のクラス 105 – 125°C
  • 環境気温 (最大) 125
  • 取り付けブラケット あり
  • 高出力リレー (75A 超) はい
1393315-2 高電流自動車用リレー
  • 製品タイプ リレー
  • 製品分類 リレー - 自動車用高電流リレー
  • リレーのタイプ 高電流リレー HCR 150
  • 製品カテゴリ 電気機械リレー
  • 製品指定 高電流自動車用リレー
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) 1000mA @ 5VDC
  • 端子の制限遮断電流 300
  • 定格電圧 12
  • 定格コイル電圧 12
  • コイル磁気システム 単安定、DC
  • コイル抵抗 37
  • 端子の制限連続電流 180
  • 端子の制限投入電流 300
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 1000
  • コイル電力定格 (DC) 3900
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 500 – 1000 V
  • 端子/コイル間の絶縁初期耐圧 1000
  • 定格電流 (85°C) 130
  • 重量 220
  • 端子のベース材質 AgSnO2
  • 端子電流のクラス >50A
  • 接点配置 1 フォーム A (NO)
  • 端子のタイプ ねじ込み端子
  • 取り付けのタイプ ねじ
  • 40
  • 高さのクラス (メカニカル) 40 – 50 mm
  • 長さ 74.2
  • 長さのクラス (メカニカル) >60mm
  • 高さ 45
  • 幅のクラス (メカニカル) 30 – 40 mm
  • 保護の環境カテゴリ RTI
  • 環境気温のクラス 105 – 125°C
  • 環境気温 (最大) 125
  • 取り付けブラケット あり
  • 高出力リレー (75A 超) はい
7-1904100-8 PCB 単一リレー  1
IEC 61810-1
  • 製品タイプ リレー
  • リレーのタイプ パワー リレー PK2 (THT)
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) 1000mA @ 5VDC
  • 端子の制限遮断電流 40
  • 定格電圧 12
  • 定格コイル電圧 12
  • コイル磁気システム 単安定、DC
  • コイル抵抗 176
  • コイル電力定格 (DC) 818
  • 端子の制限連続電流 50
  • Coil Power Rating Class 800 – 1000
  • 端子の制限投入電流 250
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 0 – 500 V
  • 端子/コイル間の絶縁初期耐圧 500
  • 定格電流 (85°C) 40
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 500
  • 重量 11
  • 端子のベース材質 AgSnO2
  • 端子電流のクラス 30 – 50 A
  • 接点配置 1 フォーム A (NO)
  • 端子のタイプ PCB-THT
  • 取り付けのタイプ プリント基板
  • 16
  • 高さのクラス (メカニカル) 15 – 16 mm
  • 高さ 15.9
  • 長さのクラス (メカニカル) 16 – 20 mm
  • 長さ 18.3
  • 幅のクラス (メカニカル) 12 – 16 mm
  • 保護の環境カテゴリ RTIII
  • 環境気温のクラス 105 – 125°C
  • 環境気温 (最大) 125
7-1904107-4 PCB 単一リレー  1
IEC 61810-1
  • 製品タイプ リレー
  • リレーのタイプ パワー リレー PK2 (THR)
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) 1000mA @ 5VDC
  • 端子の制限遮断電流 40
  • 定格電圧 12
  • 定格コイル電圧 12
  • コイル磁気システム 単安定、DC
  • コイル抵抗 176
  • コイル電力定格 (DC) 818
  • 端子の制限連続電流 50
  • 端子の制限投入電流 250
  • コイル電力定格のクラス 800 – 1000 mW
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 0 – 500 V
  • 端子/コイル間の絶縁初期耐圧 500
  • 定格電流 (85°C) 40
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 500
  • 重量 11
  • 端子のベース材質 AgSnO2
  • 端子電流のクラス 30 – 50 A
  • 接点配置 1 フォーム A (NO)
  • 端子のタイプ PCB-THR
  • 取り付けのタイプ プリント基板
  • 16
  • 高さのクラス (メカニカル) 15 – 16 mm
  • 高さ 15.9
  • 長さのクラス (メカニカル) 16 – 20 mm
  • 長さ 18.3
  • 幅のクラス (メカニカル) 12 – 16 mm
  • 保護の環境カテゴリ RTII
  • 環境気温のクラス 105 – 125°C
  • 環境気温 (最大) 125