5557786-1 RJ45 コネクタ
  • モジュラ ジャックおよびプラグ インタフェースのタイプ RJ45
  • モジュラ ジャック製品およびプラグ製品 RJ タイプ ジャックおよびプラグ
  • コネクタ スタイル ジャック
  • 接地オプション PCB アース
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • コネクタ タイプおよびコネクタ コンポーネント タイプ コネクタ
  • キー付き いいえ
  • ポート構成 単一ポート
  • ポート マトリックス構成 1 x 1
  • コネクタのコンタクト密度 標準
  • ステータス インジケーター なし
  • 極数 8
  • 装着済み端子の数 8
  • PCB マウント向き ライトアングル
  • PCB アース タブの数 2
  • シールド材質 銅合金
  • シールドのめっき材質
  • ラッチの向き 標準 - ラッチ ダウン
  • プロファイル
  • PCB アース タブの位置 -3.05
  • PCB 端子結線面のめっき材料
  • 端子の下地めっきの材料 ニッケル
  • Contact Current Rating (Max) .2
  • 端子嵌合面のめっき仕様
  • 端子のベース材質 りん青銅
  • 端子嵌合面のめっき材料の厚さ 1.27
  • コネクタ製品タイプ コネクタ アセンブリ
  • プリント基板に対する結線方法 スルー ホール - はんだ付け
  • パネル マウント機能 あり
  • コネクタ取り付けのタイプ Panel
  • エントリの位置 サイド
  • Centerline (Pitch) 1.02
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材料 PCT ポリエステル
  • 基板厚 (推奨) 1.57
  • PCB テール長 3.56
  • コネクタの高さ 13.64
  • 使用温度範囲 -40 – 85
  • シールド処理済み はい
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Signal
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 性能カテゴリ Cat 3
  • パッケージ数量 90
  • 実装方法 Tray
1571983-9 DIP および SIP スイッチ
  • 製品タイプ スイッチ
  • 密閉済み はい
  • スイッチのタイプ DIP
  • アクチュエータのスタイル 凹型ロッカー
  • スイッチ数 6
  • 構成(Pole-Throw) 単極 - 単投
  • 極数 6
  • 定格電圧 50
  • シールのタイプ テープ
  • 端子嵌合面のめっき仕様
  • Auto-Insertable No
  • 端子の定格電流 .1
  • 端子のベース材質 銅合金
  • はんだテール端子のめっき ニッケルに金メッキ
  • 結線のスタイル L 外側
  • 取り付けのタイプ サーフェス マウント
  • ロー プロファイル はい
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材質 ポリフェニレン スルファイド (PPS)
  • 中心線 1.27
  • 長さ 8.74
  • 使用温度範囲 -30 – 85
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • パッケージ数量 2000
  • 実装方法 テープおよびリール
1410548-4 バックプレーン ガイド ハードウェア
  • アクセサリのタイプ ピン、内側ねじ
  • 製品タイプ アクセサリ
  • ピンの材質 亜鉛合金
  • ガイド ハードウェア はい
  • 長さ 32
  • 用途 10.8mm ガイド モジュール
  • VITA 41 いいえ
  • VITA 66.1 いいえ
  • VITA 46 いいえ
  • コメント キー付き