4201 プラグ & プレイ加速度計  1
  • 加速度計タイプ MEMS DC
  • センサのタイプ DC 応答プラグ & プレイ加速度計
  • 電気接続 一体型ケーブル
  • フル スケール電圧出力 .5 – 4.5
  • 駆動電圧 8 – 16
  • ゼロ加速度出力 2500 ±100
  • 周波数応答 0-100
  • 軸数 1
  • 重量 20
  • 材質 チタン
  • 取り付けのタイプ ねじ
  • 使用温度 -40 – 125
  • 加速レンジ (±) 6
  • 総加速レンジ (±) 6 – 50
  • 感度 100 mV/g
  • 感度レンジ 40 ~ 333 mV/g
  • 非線形性 ±1
4203 プラグ & プレイ加速度計  1
  • 加速度計タイプ MEMS DC
  • センサのタイプ DC 応答プラグ & プレイ加速度計
  • 電気接続 一体型ケーブル
  • フル スケール電圧出力 .5 – 4.5
  • 駆動電圧 8 – 16
  • ゼロ加速度出力 2500 ±100
  • 周波数応答 0-100
  • 軸数 3
  • 重量 60
  • 材質 アルマイト
  • 取り付けのタイプ ねじ
  • 使用温度 -40 – 125
  • 加速レンジ (±) 6
  • 総加速レンジ (±) 6 – 50
  • 感度 100 mV/g
  • 感度レンジ 40 ~ 333 mV/g
  • 非線形性 ±1
1745062-1 その他の有線ボックス
  • コンポーネント タイプ ヒューズ ホルダ
  • ヒューズのタイプ ミニアチャー ヒューズ
  • リレーのタイプ ミニ リレー
  • 防水性 はい
  • 動作電圧 24
  • 端子一次ロックの特徴 ロッキング ランス
  • 二次ロック はい
  • 動作温度 (最大) 85
  • 使用温度範囲 -40 – 85