RNF-100-3-0-STK 熱収縮チューブ
BS 4G 198-3:1999 DIN V VDE V 0341-9005 VDE V 0341-9005:2007-05 MODUK DEF STAN 59-97 SAE-AMS- DTL-23053/5
  • 壁面のタイプ シングル
  • 製品ファミリ RNF-100
  • 電圧 (最大) .6
  • 収縮率 2:1
  • 材質 照射変性ポリオレフィン
  • 柔軟性 フレキシブル
  • 流体のタイプ ガソリン
  • 収縮前の内径 (最小) 76
  • 収縮後の内径 (最大) 38
  • 復元時の肉厚 (公称) 1.25
  • 復元時の肉厚 (公差) .5
  • カットの長さ 1220
  • 収縮温度 (最小) 95
  • 耐性 ひずみ
  • 使用温度範囲 -55 – 135
  • 燃焼性 難燃性
  • 復元温度 121
  • 流体抵抗 スプラッシュ保護
  • 該当地域 グローバル
  • 実装方法 スティック
  • 製品ソース チェコ共和国
  • 低アウトガス性 いいえ
RNF-100-2-4-STK 熱収縮チューブ
BS 4G 198-3:1999 DIN V VDE V 0341-9005 VDE V 0341-9005:2007-05 MODUK DEF STAN 59-97 SAE-AMS- DTL-23053/5
  • 壁面のタイプ シングル
  • 製品ファミリ RNF-100
  • 電圧 (最大) .6
  • 収縮率 2:1
  • 材質 照射変性ポリオレフィン
  • 柔軟性 フレキシブル
  • 流体のタイプ ガソリン
  • 収縮前の内径 (最小) 51
  • 収縮後の内径 (最大) 25.4
  • 復元時の肉厚 (公称) 1.15
  • 復元時の肉厚 (公差) .5
  • カットの長さ 1220
  • 収縮温度 (最小) 95
  • 耐性 ひずみ
  • 使用温度範囲 -55 – 135
  • 燃焼性 難燃性
  • 復元温度 121
  • 流体抵抗 スプラッシュ保護
  • 該当地域 グローバル
  • 実装方法 スティック
  • 製品ソース チェコ共和国
  • 低アウトガス性 いいえ
TCFS-24-62C-020-100CH フィードスル
  • 角度 ストレート
  • 製品タイプ 熱収縮ケーブル フィードスルー
  • ねじ山のサイズ M24 x 1.5
  • シールド処理済み はい
  • 加工 なし
  • フィードスルの材料 ステンレス鋼
  • フィードスルのめっき材料 無電解ニッケル
  • フィードスルのタイプ 片側
  • 材質コード 100
  • ナット径(平坦部) 30
  • 取り付け穴の直径 25
  • 成形フランジの長さ 90
  • 取り付けのスタイル バルクヘッド
  • ねじ山の長さ 20
  • ボディの直径 (平坦部) 38
  • フィードスルの内径 (最大) 19.2
  • 収縮前の内径 (最小) 16.5
  • 収縮後の内径 (最大) 8.5
  • 燃焼性 火災の危険性が低い
  • 接着剤のタイプ ホット メルト
  • 接着剤のコード S1030
HT-200-3/16-X-SP 熱収縮チューブ
SAE AMS-DTL-23053/8A
  • 壁面のタイプ シングル
  • 製品ファミリ HT-200
  • 電圧 (最大) .6
  • クリア
  • 収縮率 2:1
  • 材質 放射線架橋フッ素系樹脂
  • 柔軟性 フレキシブル
  • 流体のタイプ 化学薬品/溶剤
  • 収縮前の内径 (最小) 4.75
  • 収縮後の内径 (最大) 2.36
  • 復元時の肉厚 (公差) .25
  • 収縮温度 (最小) 130
  • 耐性 ひずみ
  • 使用温度範囲 -70 – 200
  • 燃焼性 高難燃性
  • 復元温度 130
  • 流体抵抗 スプラッシュ保護
  • 該当地域 グローバル
  • 実装方法 スプール
  • 製品ソース US
  • 低アウトガス性 NASA SP-R-0022A
BSTS-27X4 熱収縮チューブ
  • 壁面のタイプ シングル
  • 製品ファミリ BSTS
  • 電圧 (最大) .6
  • 収縮率 3:1
  • 材質 照射変性ポリオレフィン
  • 柔軟性 セミリジッド
  • 流体のタイプ
  • 収縮前の内径 (最小) 65.58
  • 収縮後の内径 (最大) 22.86
  • 復元時の肉厚 (公差) 3.94
  • 収縮温度 (最小) 90
  • 耐性 ひずみ
  • 使用温度範囲 -55 – 110
  • 燃焼性 非難燃性
  • 復元温度 121
  • 流体抵抗 スプラッシュ保護
  • 該当地域 グローバル
  • 実装方法 ピース
  • 製品ソース US
  • 低アウトガス性 いいえ
5053024016 熱収縮チューブ
BS 4G 198-3:1999 DIN V VDE V 0341-9005 VDE V 0341-9005:2007-05 MODUK DEF STAN 59-97 SAE-AMS- DTL-23053/5
  • 壁面のタイプ シングル
  • 製品ファミリ RNF-100
  • 電圧 (最大) .6
  • 収縮率 2:1
  • 材質 照射変性ポリオレフィン
  • 柔軟性 フレキシブル
  • 流体のタイプ ガソリン
  • 収縮前の内径 (最小) 3.2
  • 収縮後の内径 (最大) 1.6
  • 復元時の肉厚 (公称) .5
  • 復元時の肉厚 (公差) .2
  • 収縮温度 (最小) 95
  • 耐性 ひずみ
  • 使用温度範囲 -55 – 135
  • 燃焼性 難燃性
  • 復元温度 121
  • 流体抵抗 スプラッシュ保護
  • 該当地域 グローバル
  • 実装方法 スプール
  • 製品ソース チェコ共和国
  • 低アウトガス性 いいえ
S02-07-R-3 ソルダースリーブのシールド部品
  • 製品タイプ シールド ターミネータ
  • 温度インジケーター はい
  • スプライスのタイプ シールド ターミネータ
  • 温度インジケーターのタイプ 熱変色
  • 装着済みリード はい
  • 装着済みリード タイプ 55A0111
  • はんだのより より線
  • はんだのめっき材質
  • はんだ色 オレンジ
  • 結線方法 はんだ
  • ジャケットの外径 2.65
  • 収縮前の内径 (最小) 2.65
  • 収縮後の内径 (最大) 1.4
  • 誘電体の外径 (最大) .75
  • 全長 16.5
  • シールドの外径 (最小) 1.4
  • 装着済みリード線サイズ .38
  • 装着済みリード線サイズ 22
  • 装着済みリード線サイズ 754
  • 抵抗特性 浸漬保護
  • ワイヤ温度 (最大) 105
  • MIL/NAS 仕様 (MIL-S-83519、NAS-1747) AS83519/2
  • 政府機関認定 はい
XFFR-04X25 熱収縮チューブ
  • 壁面のタイプ シングル
  • 収縮率 3:1
  • 材質 照射変性ポリオレフィン
  • 柔軟性 セミリジッド
  • 流体のタイプ ブレーキ液
  • 収縮前の内径 (最小) 10.16
  • 収縮後の内径 (最大) 3.81
  • 収縮温度 (最小) 70
  • 耐性 屋外暴露
  • 燃焼性 難燃性
  • 復元温度 121
  • 流体抵抗 浸漬保護
  • 該当地域 グローバル
  • 実装方法 ピース
  • 製品ソース US
  • 低アウトガス性 いいえ
RNF-100-2-0-STK 熱収縮チューブ
BS 4G 198-3:1999 DIN V VDE V 0341-9005 VDE V 0341-9005:2007-05 MODUK DEF STAN 59-97 SAE-AMS- DTL-23053/5
  • 壁面のタイプ シングル
  • 製品ファミリ RNF-100
  • 電圧 (最大) .6
  • 収縮率 2:1
  • 材質 照射変性ポリオレフィン
  • 柔軟性 フレキシブル
  • 流体のタイプ ガソリン
  • 収縮前の内径 (最小) 51
  • 収縮後の内径 (最大) 25.4
  • 復元時の肉厚 (公称) 1.15
  • 復元時の肉厚 (公差) .5
  • カットの長さ 1220
  • 収縮温度 (最小) 95
  • 耐性 ひずみ
  • 使用温度範囲 -55 – 135
  • 燃焼性 難燃性
  • 復元温度 121
  • 流体抵抗 スプラッシュ保護
  • 該当地域 グローバル
  • 実装方法 スティック
  • 製品ソース チェコ共和国
  • 低アウトガス性 いいえ
HRSR-060FR-10 熱収縮チューブ
Det Norske Veritas ロイド船名録
  • 壁面のタイプ シングル
  • 電圧 (最大) .6
  • 収縮率 5:1
  • 材質 照射変性ポリオレフィン
  • 柔軟性 セミリジッド
  • 収縮前の内径 (最小) 15.24
  • 収縮後の内径 (最大) 3.81
  • 復元時の肉厚 (公称) 1.52
  • カットの長さ 254
  • 復元時の肉厚 (公差) 1.52
  • 収縮温度 (最小) 135
  • 耐性 摩耗
  • 使用温度範囲 -55 – 135
  • 燃焼性 難燃性
  • 復元温度 150
  • 流体抵抗 なし
  • 該当地域 グローバル
  • 実装方法 ピース
  • 製品ソース US
  • 低アウトガス性 いいえ
RMW-160/50-1200/ADH-0 熱収縮チューブ
  • 壁面のタイプ デュアル
  • 製品ファミリ RMW
  • 電圧 (最大) .6
  • 収縮率 3:1
  • 材質 照射変性ポリオレフィン
  • 柔軟性 セミリジッド
  • 流体のタイプ VDE 0370 油
  • 収縮前の内径 (最小) 160
  • 収縮後の内径 (最大) 50
  • 復元時の肉厚 (公差) 3.2
  • カットの長さ 1200
  • 収縮温度 (最小) 110
  • 耐性 ひずみ
  • 使用温度範囲 -40 – 110
  • 燃焼性 非難燃性
  • 復元温度 125
  • 流体抵抗 スプラッシュ保護
  • 該当地域 グローバル
  • 実装方法 ピース
  • 製品ソース ドイツ
  • 低アウトガス性 いいえ
RNF-100-1/2-2-STK 熱収縮チューブ
BS 4G 198-3:1999 DIN V VDE V 0341-9005 VDE V 0341-9005:2007-05 MODUK DEF STAN 59-97 SAE-AMS- DTL-23053/5
  • 壁面のタイプ シングル
  • 製品ファミリ RNF-100
  • 電圧 (最大) .6
  • 収縮率 2:1
  • 材質 照射変性ポリオレフィン
  • 柔軟性 フレキシブル
  • 流体のタイプ ガソリン
  • 収縮前の内径 (最小) 12.7
  • 収縮後の内径 (最大) 6.4
  • 復元時の肉厚 (公称) .65
  • 復元時の肉厚 (公差) .3
  • カットの長さ 1220
  • 収縮温度 (最小) 95
  • 耐性 ひずみ
  • 使用温度範囲 -55 – 135
  • 燃焼性 難燃性
  • 復元温度 121
  • 流体抵抗 スプラッシュ保護
  • 該当地域 グローバル
  • 実装方法 スティック
  • 製品ソース チェコ共和国
  • 低アウトガス性 いいえ
RNF-100-1/2-X-STK 熱収縮チューブ
BS 4G 198-3:1999 DIN VG 95343-5 SAE-AMS- DTL-23053/5
  • 壁面のタイプ シングル
  • 製品ファミリ RNF-100
  • 電圧 (最大) .6
  • クリア
  • 収縮率 2:1
  • 材質 照射変性ポリオレフィン
  • 柔軟性 フレキシブル
  • 流体のタイプ ガソリン
  • 収縮前の内径 (最小) 12.7
  • 収縮後の内径 (最大) 6.4
  • 復元時の肉厚 (公称) .65
  • 復元時の肉厚 (公差) .3
  • カットの長さ 1220
  • 収縮温度 (最小) 95
  • 耐性 ひずみ
  • 使用温度範囲 -55 – 135
  • 燃焼性 非難燃性
  • 復元温度 121
  • 流体抵抗 スプラッシュ保護
  • 該当地域 グローバル
  • 実装方法 スティック
  • 製品ソース チェコ共和国
  • 低アウトガス性 いいえ
CES-1R ケーブル導入口シール
  • 角度 90°
  • ねじ山のサイズ 1 - 12
  • 製品タイプ 熱収縮ケーブル導入口シール
  • 分岐/脚部の数 1
  • シールのタイプ 標準
  • 材質 ナイロン
  • 収縮前の内径 (最小) 14
  • 収縮後の内径 (最大) 7.1
  • ドリルのサイズ 1
  • ケーブル径の許容範囲 7.36 – 10.92
  • 全長 (供給時) 35.56
  • 全長 (復元時) 35.56
  • 燃焼性 難燃性
  • コメント モールド部品にはホットメルト接着剤があらかじめ充填されています。
CB5429-000 熱収縮チューブ
  • 壁面のタイプ シングル
  • 収縮率 3:1
  • 材質 照射変性ポリオレフィン
  • 柔軟性 セミリジッド
  • 流体のタイプ ブレーキ液
  • 収縮前の内径 (最小) 7.62
  • 収縮後の内径 (最大) 2.54
  • 収縮温度 (最小) 70
  • 耐性 屋外暴露
  • 燃焼性 難燃性
  • 復元温度 121
  • 流体抵抗 浸漬保護
  • 該当地域 グローバル
  • 実装方法 ピース
  • 製品ソース US
  • 低アウトガス性 いいえ
202A142-25/86-0 熱収縮ブーツ
  • 成形部品のタイプ 成形ブーツ
  • リップ付き いいえ
  • 材質システム コード 25
  • 接着剤コーティング済み はい
  • 材質 変性エラストマー
  • ケーブル径の許容範囲 7.4 – 25.4
  • ワイヤ/ケーブル外径 .3 インチ
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • 電源ケーブル アクセサリ いいえ
  • 政府機関認定 いいえ
  • 認可規格 BS-G-198-5-DE
  • 耐液/耐薬品性 高温での長時間の液体暴露に適合
  • 接着剤のオプション /86 予備コーティング、-55 ~ 105°C (-67 ~ 221°F)
  • 接着剤のタイプ 高性能予備コーティング接着剤
RNF-100-1/4-2-STK 熱収縮チューブ
BS 4G 198-3:1999 DIN V VDE V 0341-9005 VDE V 0341-9005:2007-05 MODUK DEF STAN 59-97 SAE-AMS- DTL-23053/5
  • 壁面のタイプ シングル
  • 製品ファミリ RNF-100
  • 電圧 (最大) .6
  • 収縮率 2:1
  • 材質 照射変性ポリオレフィン
  • 柔軟性 フレキシブル
  • 流体のタイプ ガソリン
  • 収縮前の内径 (最小) 6.4
  • 収縮後の内径 (最大) 3.2
  • 復元時の肉厚 (公称) .65
  • 復元時の肉厚 (公差) .3
  • カットの長さ 1220
  • 収縮温度 (最小) 95
  • 耐性 ひずみ
  • 使用温度範囲 -55 – 135
  • 燃焼性 難燃性
  • 復元温度 121
  • 流体抵抗 スプラッシュ保護
  • 該当地域 グローバル
  • 実装方法 スティック
  • 製品ソース チェコ共和国
  • 低アウトガス性 いいえ
RNF-100-4-0-STK 熱収縮チューブ
BS 4G 198-3:1999 DIN V VDE V 0341-9005 VDE V 0341-9005:2007-05 MODUK DEF STAN 59-97 SAE-AMS- DTL-23053/5
  • 壁面のタイプ シングル
  • 製品ファミリ RNF-100
  • 電圧 (最大) .6
  • 収縮率 2:1
  • 材質 照射変性ポリオレフィン
  • 柔軟性 フレキシブル
  • 流体のタイプ ガソリン
  • 収縮前の内径 (最小) 102
  • 収縮後の内径 (最大) 51
  • 復元時の肉厚 (公称) 1.4
  • 復元時の肉厚 (公差) .5
  • カットの長さ 1220
  • 収縮温度 (最小) 95
  • 耐性 ひずみ
  • 使用温度範囲 -55 – 135
  • 燃焼性 難燃性
  • 復元温度 121
  • 流体抵抗 スプラッシュ保護
  • 該当地域 グローバル
  • 実装方法 スティック
  • 製品ソース チェコ共和国
  • 低アウトガス性 いいえ
RNF-100-1-1/2-X-STK 熱収縮チューブ
BS 4G 198-3:1999 DIN VG 95343-5 SAE-AMS- DTL-23053/5
  • 壁面のタイプ シングル
  • 製品ファミリ RNF-100
  • 電圧 (最大) .6
  • クリア
  • 収縮率 2:1
  • 材質 照射変性ポリオレフィン
  • 柔軟性 フレキシブル
  • 流体のタイプ ガソリン
  • 収縮前の内径 (最小) 38
  • 収縮後の内径 (最大) 19
  • 復元時の肉厚 (公称) 1
  • 復元時の肉厚 (公差) .4
  • カットの長さ 1220
  • 収縮温度 (最小) 95
  • 耐性 ひずみ
  • 使用温度範囲 -55 – 135
  • 燃焼性 非難燃性
  • 復元温度 121
  • 流体抵抗 スプラッシュ保護
  • 該当地域 グローバル
  • 実装方法 スティック
  • 製品ソース チェコ共和国
  • 低アウトガス性 いいえ
RT-1145-OX-12-0 熱収縮チューブ
  • 壁面のタイプ シングル
  • 収縮率 3.8:1
  • 材質 放射線架橋フッ素エラストマー
  • 柔軟性 非常にフレキシブル
  • 流体のタイプ 化学薬品/溶剤
  • 材質システム コード 200
  • 収縮前の内径 (最小) 6.02
  • 収縮後の内径 (最大) 1.6
  • 復元時の肉厚 (公称) .15
  • カットの長さ 6.35
  • 収縮温度 (最小) 175
  • 耐性 摩耗
  • 使用温度範囲 -40 – 200
  • 燃焼性 自己消火型
  • 復元温度 175
  • 流体抵抗 スプラッシュ保護
  • 実装方法 ピース
  • 製品ソース メキシコ
  • 低アウトガス性 いいえ