106137-2 PCB コネクタ シュラウド
  • アクセサリのタイプ シュラウド
  • 列間スペーシング 2
  • コネクタのスタイル プラグ
  • サイズ 標準
  • ガイド なし
  • 製品タイプ アクセサリ
  • 極数 110
  • 列数 5
  • 列数 22
  • スタンドオフ なし
  • シュラウドの材質 ガラス繊維入りポリエステル
  • シュラウドのタイプ A
  • シュラウドの色 グレー
  • CompactPCI はい
  • インタフェースのタイプ 2mm HM
  • PCB マウント リテンション なし
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合調整のタイプ 多目的センター
  • Centerline (Pitch) 2
  • モジュール長 50
  • 使用温度範囲 -55 – 125
  • 用途 PCB マウント コネクタ
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • シュラウドの難燃性グレード UL 94V-0
  • 実装方法 チューブ
826196-1 PCB コネクタ カバー
  • プロファイル 標準
  • アクセサリのタイプ ケーブル フード キット
  • ボディの材質 熱可塑性樹脂
  • カバーのタイプ 結線カバー
  • グレー
  • 使用温度範囲 -40 – 85
  • 用途 タイプ C コネクタ
826198-1 PCB フェルールおよびシールド
  • アクセサリのタイプ ケーブル フード キット
  • 製品タイプ アクセサリ
  • PCB マウント向き 垂直
  • 極数 48
  • グレー
  • アース接点 なし
  • UL 難燃性グレード UL 94V-1
  • パッケージ数量 10
  • コメント キットは、カバー、ガイド ピン、未使用ケーブル出口用カバー、ストレイン リリーフ クランプ、およびすべての必要なハードウェアが含まれています。
533236-7 PCB コネクタ シュラウド
  • アクセサリのタイプ シュラウド
  • 列間スペーシング 2.54
  • サイズ 標準
  • ガイド なし
  • 製品タイプ アクセサリ
  • 極数 96
  • 列数 3
  • 列数 32
  • スタンドオフ あり
  • シュラウドの材質 ポリエステル GF
  • シュラウドの色 グレー
  • グレー
  • CompactPCI いいえ
  • PCB マウント リテンション なし
  • 嵌合調整 なし
  • Centerline (Pitch) 2.54
  • ハウジングの材質 ポリエステル GF
  • スタンドオフ高 3.43
  • PCB 厚 (推奨) 2.36
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • 用途 タイプ C コネクタ
  • 実装方法 カートン
1-640551-3 PCB コネクタ カバー  1
  • プロファイル 標準
  • アクセサリのタイプ ダスト カバー
  • 極数 13
  • ボディの材質 ポリエステル
  • カバーのタイプ ダスト カバー
  • カバーのスタイル 閉端部
  • ナチュラル
  • Centerline (Pitch) 3.96
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • 用途 MTA-156 コネクタ
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
640551-5 PCB コネクタ カバー  1
  • プロファイル 標準
  • アクセサリのタイプ ダスト カバー
  • 極数 5
  • ボディの材質 ポリエステル
  • カバーのタイプ ダスト カバー
  • カバーのスタイル 閉端部
  • ナチュラル
  • Centerline (Pitch) 3.96
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • 用途 MTA-156 コネクタ
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
640550-8 PCB コネクタ カバー  1
  • プロファイル 標準
  • アクセサリのタイプ ダスト カバー
  • 極数 8
  • ボディの材質 ポリエステル
  • カバーのスタイル 閉端部
  • ナチュラル
  • Centerline (Pitch) 2.54
  • 使用温度範囲 -40 – 85
  • 用途 MTA-100 コネクタ
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
2-640550-0 PCB コネクタ カバー  1
  • プロファイル 標準
  • アクセサリのタイプ ダスト カバー
  • 極数 20
  • ボディの材質 ポリエステル
  • カバーのスタイル 閉端部
  • ナチュラル
  • Centerline (Pitch) 2.54
  • 使用温度範囲 -40 – 85
  • 用途 MTA-100 コネクタ
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
646482-2 PCB コネクタ シュラウド
  • アクセサリのタイプ シュラウド
  • 列間スペーシング 2
  • コネクタのスタイル リセプタクル
  • サイズ 標準
  • ガイド あり
  • 製品タイプ アクセサリ
  • 極数 154
  • 列数 5
  • 列数 22
  • スタンドオフ あり
  • シュラウドの材質 ガラス繊維入りポリエステル
  • シュラウドのタイプ B 22 Col
  • シュラウド フロアの厚さ 3
  • グレー
  • CompactPCI はい
  • インタフェースのタイプ 2mm HM
  • 嵌合調整 なし
  • Centerline (Pitch) 2
  • スタンドオフ高 .9
  • モジュール長 43.9
  • 使用温度範囲 -55 – 125
  • 用途 フィード スルー ピン ヘッダー
  • シュラウドの難燃性グレード UL 94V-0
  • 実装方法 トレイ
643067-6 PCB コネクタ カバー  1
  • プロファイル 標準
  • アクセサリのタイプ ストレイン リリーフ カバー
  • 極数 6
  • ボディの材質 ナイロン
  • カバーのスタイル 閉端部
  • Centerline (Pitch) 3.96
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • 用途 MTA-156 コネクタ
  • UL 難燃性グレード UL 94V-2
338108-2 PCB フェルールおよびシールド
  • アクセサリのタイプ シールド
  • コネクタのスタイル リセプタクル
  • 製品タイプ アクセサリ
  • シールドのスタイル 下部
  • シールドのタイプ グランド リターン シールド
  • 端子のベース材質 りん青銅
  • アース接点 なし
  • 端子嵌合面のめっき厚 .5
  • 端子嵌合面のめっき材質 はんだめっき
  • インタフェースのタイプ 2mm HM
  • 嵌合調整 なし
  • 用途 PCB マウント コネクタ
  • パッケージ数量 100
  • コメント シールドは、必要に応じて個別に供給および装着されます。
643067-8 PCB コネクタ カバー  1
  • プロファイル 標準
  • アクセサリのタイプ ストレイン リリーフ カバー
  • 極数 8
  • ボディの材質 ナイロン
  • カバーのスタイル 閉端部
  • Centerline (Pitch) 3.96
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • 用途 MTA-156 コネクタ
  • UL 難燃性グレード UL 94V-2
103682-1 PCB コネクタ シュラウド
  • アクセサリのタイプ シュラウド
  • 列間スペーシング 2.54
  • ガイド なし
  • 製品タイプ アクセサリ
  • 極数 2
  • 列数 1
  • スタンドオフ なし
  • 誘電耐電圧 600 V
  • 結線抵抗 15
  • 絶縁抵抗 5000
  • シュラウドの材質 熱可塑性樹脂
  • シュラウドの色
  • CompactPCI いいえ
  • Contact Current Rating (Max) 3
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧接 (IDC)
  • PCB マウント リテンション なし
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合調整のタイプ ラッチ付き
  • Centerline (Pitch) 2.54
  • ハウジングの材質 熱可塑性樹脂
  • 使用温度範囲 -65 – 105
  • 用途 MTE ピン アセンブリ
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • シュラウドの難燃性グレード UL 94V-0
  • 実装方法 パッケージ
  • コメント ガイド リブ付きピン リセプタクル アセンブリ (だけ) をシュラウドに挿入します。
643075-8 PCB コネクタ カバー  1
  • プロファイル 標準
  • アクセサリのタイプ ストレイン リリーフ カバー
  • 極数 8
  • ボディの材質 ナイロン
  • カバーのスタイル 閉端部
  • Centerline (Pitch) 2.54
  • 使用温度範囲 -40 – 85
  • 用途 MTA-100 コネクタ
  • UL 難燃性グレード UL 94V-2
1-640550-4 PCB コネクタ カバー  1
  • プロファイル 標準
  • アクセサリのタイプ ダスト カバー
  • 極数 14
  • ボディの材質 ポリエステル
  • カバーのスタイル 閉端部
  • ナチュラル
  • Centerline (Pitch) 2.54
  • 使用温度範囲 -40 – 85
  • 用途 MTA-100 コネクタ
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
640642-8 PCB コネクタ カバー  1
  • プロファイル 標準
  • アクセサリのタイプ ダスト カバー
  • 極数 8
  • ボディの材質 ポリエステル
  • カバーのスタイル フィード スルー
  • ナチュラル
  • Centerline (Pitch) 2.54
  • 使用温度範囲 -40 – 85
  • 用途 MTA-100 コネクタ
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
2-643075-4 PCB コネクタ カバー  1
  • プロファイル 標準
  • アクセサリのタイプ ストレイン リリーフ カバー
  • 極数 24
  • ボディの材質 ナイロン
  • カバーのスタイル 閉端部
  • Centerline (Pitch) 2.54
  • 使用温度範囲 -40 – 85
  • 用途 MTA-100 コネクタ
  • UL 難燃性グレード UL 94V-2
640551-6 PCB コネクタ カバー  1
  • プロファイル 標準
  • アクセサリのタイプ ダスト カバー
  • 極数 6
  • ボディの材質 ポリエステル
  • カバーのタイプ ダスト カバー
  • カバーのスタイル 閉端部
  • ナチュラル
  • Centerline (Pitch) 3.96
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • 用途 MTA-156 コネクタ
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
1-643067-8 PCB コネクタ カバー  1
  • プロファイル 標準
  • アクセサリのタイプ ストレイン リリーフ カバー
  • 極数 18
  • ボディの材質 ナイロン
  • カバーのスタイル 閉端部
  • Centerline (Pitch) 3.96
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • 用途 MTA-156 コネクタ
  • UL 難燃性グレード UL 94V-2
1-640550-6 PCB コネクタ カバー  1
  • プロファイル 標準
  • アクセサリのタイプ ダスト カバー
  • 極数 16
  • ボディの材質 ポリエステル
  • カバーのスタイル 閉端部
  • ナチュラル
  • Centerline (Pitch) 2.54
  • 使用温度範囲 -40 – 85
  • 用途 MTA-100 コネクタ
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0