292203-1 スタンダード エッジ コネクタ
  • コネクタ タイプ 電線対パネル
  • 製品タイプ コネクタ
  • コネクタのスタイル リセプタクル
  • 列間スペーシング 6.9
  • 形状 角形
  • コネクタのタイプ カード エッジ
  • コネクタのタイプ コネクタ アセンブリ
  • 極数 6
  • 列数 2
  • 端子を選択的に取り付け。 いいえ
  • 活線挿抜可能 いいえ
  • 動作電圧 125 VAC
  • 端子のベース材質 銅合金
  • PCB 端子結線面のめっき材料
  • Contact Current Rating (Max) 2
  • 端子嵌合面のめっき材質 ティン
  • 端子結線面のめっき材質 ニッケル下地めっきの上に、錫めっき
  • 端子嵌合面のめっき材質の仕上げ 無光沢
  • 端子のタイプ ソケット
  • 端子のデザイン デュアル ビーム
  • パネル マウント機能 なし
  • PCB マウント アラインメント なし
  • ロック クリップの位置 なし
  • コネクタ取り付けのタイプ Panel
  • 端子保持 なし
  • 嵌合保持 なし
  • 嵌合調整のタイプ 分極
  • 嵌合調整 あり
  • Centerline (Pitch) 2
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材質 ガラス繊維入り PBT
  • エンド キャップ なし
  • 許容されるカード厚 1.6
  • PCB 厚 (推奨) 1.6
  • 高さ 20
  • 許容されるカード幅 8
  • 使用温度範囲 -40 – 105
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Signal
  • 内部/外部 内部
  • 用途 MT コネクタ
  • パッケージ数量 400
  • 実装方法
  • コメント 嵌合コネクタ 173977-3 または 175778-3 と X-175102-X をご覧ください。
1-145427-7 スタンダード エッジ コネクタ
  • コネクタ タイプ 基板対基板
  • 製品タイプ コネクタ
  • コネクタのスタイル リセプタクル
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • コネクタのタイプ カード エッジ
  • 極数 360
  • 列数 2
  • 端子を選択的に取り付け。 いいえ
  • PCB マウント向き 垂直
  • 基板対基板接続による構成 パラレル
  • 端子のベース材質 りん青銅
  • PCB 端子結線面のめっき材料 はんだめっき
  • Contact Current Rating (Max) 1
  • 端子嵌合面のめっき材質
  • 結線ポストの長さ 2.29 – 2.79
  • ロック クリップの位置 キャビティ間の中央
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • Centerline (Pitch) 1.27
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材質 ポリフェニレン スルファイド (PPS)
  • 使用温度範囲 -55 – 85
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Signal
  • コメント 1.52 mm (.062 インチ) ドーターカード用
145427-5 スタンダード エッジ コネクタ
  • コネクタ タイプ 基板対基板
  • 製品タイプ コネクタ
  • コネクタのスタイル リセプタクル
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • コネクタのタイプ カード エッジ
  • 極数 240
  • 列数 2
  • 端子を選択的に取り付け。 いいえ
  • PCB マウント向き 垂直
  • 基板対基板接続による構成 パラレル
  • 端子のベース材質 りん青銅
  • PCB 端子結線面のめっき材料 はんだめっき
  • Contact Current Rating (Max) 1
  • 端子嵌合面のめっき材質
  • 結線ポストの長さ 2.29 – 2.79
  • ロック クリップの位置 キャビティ間の中央
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • Centerline (Pitch) 1.27
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材質 ポリフェニレン スルファイド (PPS)
  • 使用温度範囲 -55 – 85
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Signal
  • コメント 1.52 mm (.062 インチ) ドーターカード用
292204-1 スタンダード エッジ コネクタ
  • コネクタ タイプ 電線対パネル
  • 製品タイプ コネクタ
  • コネクタのスタイル リセプタクル
  • 列間スペーシング 6.9
  • 形状 角形
  • コネクタのタイプ カード エッジ
  • コネクタのタイプ コネクタ アセンブリ
  • 極数 6
  • 列数 2
  • 端子を選択的に取り付け。 いいえ
  • 活線挿抜可能 いいえ
  • 動作電圧 125 VAC
  • 端子のベース材質 銅合金
  • PCB 端子結線面のめっき材料
  • Contact Current Rating (Max) 2
  • 端子嵌合面のめっき材質 ティン
  • 端子結線面のめっき材質 ニッケル下地めっきの上に、錫めっき
  • 端子結線面のめっき厚 .1 – .3
  • 端子嵌合面のめっき材質の仕上げ 無光沢
  • 端子のタイプ ソケット
  • 端子のデザイン デュアル ビーム
  • パネル マウント機能 なし
  • PCB マウント アラインメント なし
  • ロック クリップの位置 なし
  • コネクタ取り付けのタイプ Panel
  • 端子保持 なし
  • 嵌合保持 なし
  • 嵌合調整のタイプ 分極
  • 嵌合調整 あり
  • Centerline (Pitch) 2
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材質 ガラス繊維入り PBT
  • エンド キャップ なし
  • 許容されるカード厚 1.6
  • PCB 厚 (推奨) 1.6
  • カード スロットの奥行 5.05
  • 高さ 19
  • 許容されるカード幅 8
  • 使用温度範囲 -30 – 105
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Signal
  • 内部/外部 内部
  • 用途 MT コネクタ
  • パッケージ数量 400
  • 実装方法
  • コメント 嵌合コネクタ 173977-4 または 175778-4 と X-175102-X をご覧ください。
292204-2 スタンダード エッジ コネクタ
  • コネクタ タイプ 電線対パネル
  • 製品タイプ コネクタ
  • コネクタのスタイル リセプタクル
  • 列間スペーシング 6.9
  • 形状 角形
  • コネクタのタイプ カード エッジ
  • コネクタのタイプ コネクタ アセンブリ
  • 極数 8
  • 列数 2
  • 端子を選択的に取り付け。 いいえ
  • 活線挿抜可能 いいえ
  • 動作電圧 125 VAC
  • 端子のベース材質 銅合金
  • PCB 端子結線面のめっき材料
  • Contact Current Rating (Max) 2
  • 端子嵌合面のめっき材質 ティン
  • 端子結線面のめっき材質 ニッケル下地めっきの上に、錫めっき
  • 端子結線面のめっき厚 .1 – .3
  • 端子嵌合面のめっき材質の仕上げ 無光沢
  • 端子のタイプ ソケット
  • 端子のデザイン デュアル ビーム
  • パネル マウント機能 なし
  • PCB マウント アラインメント なし
  • ロック クリップの位置 なし
  • コネクタ取り付けのタイプ Panel
  • 端子保持 なし
  • 嵌合保持 なし
  • 嵌合調整のタイプ 分極
  • 嵌合調整 あり
  • Centerline (Pitch) 2
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材質 ガラス繊維入り PBT
  • エンド キャップ なし
  • 許容されるカード厚 1.6
  • PCB 厚 (推奨) 1.6
  • カード スロットの奥行 5.05
  • 高さ 19
  • 許容されるカード幅 10
  • 使用温度範囲 -30 – 105
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Signal
  • 内部/外部 内部
  • 用途 MT コネクタ
  • パッケージ数量 400
  • 実装方法
  • コメント 嵌合コネクタ 173977-4 または 175778-4 と X-175102-X をご覧ください。
292204-3 スタンダード エッジ コネクタ
  • コネクタ タイプ 電線対パネル
  • 製品タイプ コネクタ
  • コネクタのスタイル リセプタクル
  • 列間スペーシング 6.9
  • 形状 角形
  • コネクタのタイプ カード エッジ
  • コネクタのタイプ コネクタ アセンブリ
  • 極数 8
  • 列数 2
  • 端子を選択的に取り付け。 いいえ
  • 活線挿抜可能 いいえ
  • 動作電圧 125 VAC
  • 端子のベース材質 銅合金
  • PCB 端子結線面のめっき材料
  • Contact Current Rating (Max) 2
  • 端子嵌合面のめっき材質
  • 端子嵌合面のめっき厚 .15
  • 端子結線面のめっき材質 ニッケル下地めっきの上に、錫めっき
  • 端子結線面のめっき厚 .1 – .3
  • 端子のタイプ ソケット
  • 端子のデザイン デュアル ビーム
  • パネル マウント機能 なし
  • PCB マウント アラインメント なし
  • ロック クリップの位置 なし
  • コネクタ取り付けのタイプ Panel
  • 端子保持 なし
  • 嵌合保持 なし
  • 嵌合調整のタイプ 分極
  • 嵌合調整 あり
  • Centerline (Pitch) 2
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材質 ガラス繊維入り PBT
  • エンド キャップ なし
  • 許容されるカード厚 1.6
  • PCB 厚 (推奨) 1.6
  • カード スロットの奥行 5.05
  • 高さ 19
  • 許容されるカード幅 10
  • 使用温度範囲 -30 – 105
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Signal
  • 内部/外部 内部
  • 用途 MT コネクタ
  • パッケージ数量 400
  • 実装方法
  • コメント 嵌合コネクタ 173977-4 または 175778-4 と X-175102-X をご覧ください。