2118309-1 アンテナ
  • コネクタのタイプ MCIS
  • 製品タイプ アンテナ
  • Bands Dual Band
  • アンテナのスタイル 埋め込み
  • アンテナのタイプ 薄型基板
  • インピーダンス 50
  • VSWR (最大) <2:1
  • ゲイン (最大) 3.7
  • 周波数帯域 2400 – 2483.5
  • 重量 1.4
  • 取り付けのスタイル 接着剤
  • 極性 線形
  • 地域 グローバル
  • 同軸ケーブルの長さ 120
  • 長さ 40.1625
  • 8
  • 高さ 1
  • 地域別用途 Bluetooth - グローバル: 2400 ~ 2483.5 MHz
  • ワイヤレス スタンダード 802.11 a/b/g/n/ac/ad、Bluetooth、ZigBee、Wi-Fi
  • ワイヤレス用途 Bluetooth
  • 実装方法 袋/箱
2118060-1 アンテナ
  • コネクタのタイプ MCIS
  • 製品タイプ アンテナ
  • Bands Dual Band
  • アンテナのスタイル 埋め込み
  • アンテナのタイプ 薄型基板
  • インピーダンス 50
  • VSWR (最大) <3:1
  • ゲイン (最大) 2
  • 周波数帯域 2300 – 3800
  • 重量 3.3
  • 取り付けのスタイル 接着剤
  • 極性 線形
  • 地域 グローバル (チャネル別)
  • 同軸ケーブルの長さ 350
  • 長さ 29.591
  • 41.24
  • 高さ .304
  • 地域別用途 Bluetooth - グローバル: 2400 ~ 2483.5 MHz
  • ワイヤレス スタンダード 802.11 a/b/g/n、WiMAX、Bluetooth、ZigBee
  • ワイヤレス用途 Bluetooth
  • 実装方法 袋/箱
1513472-5 アンテナ
  • コネクタのタイプ MCIS
  • 製品タイプ アンテナ
  • Bands Dual Band
  • アンテナのスタイル 外部
  • アンテナのタイプ スタンプ
  • インピーダンス 50
  • VSWR (最大) <3:1
  • ゲイン (最大) 3
  • 周波数帯域 2400 – 2483.5
  • 重量 5.9
  • 取り付けのスタイル パネル マウント
  • 極性 線形
  • 地域 グローバル
  • 同軸ケーブルの長さ 360
  • 長さ 29
  • 16
  • 高さ 10
  • 地域別用途 Bluetooth - グローバル: 2400 ~ 2483.5 MHz
  • ワイヤレス スタンダード 802.11 a/b/g/n、Bluetooth、ZigBee
  • ワイヤレス用途 Bluetooth
  • 実装方法 袋/箱
1513504-1 アンテナ
  • コネクタのタイプ サーフェスマウント (SMT)
  • 製品タイプ アンテナ
  • Bands Dual Band
  • アンテナのスタイル 埋め込み
  • アンテナのタイプ スタンプ
  • インピーダンス 50
  • VSWR (最大) <2.5:1
  • ゲイン (最大) 2
  • 周波数帯域 2400 – 2483.5
  • 重量 1
  • 取り付けのスタイル プリント基板
  • 極性 線形
  • 地域 グローバル
  • 高さ 6.05
  • 直径 16
  • 地域別用途 Bluetooth - グローバル: 2400 ~ 2483.5 MHz
  • ワイヤレス スタンダード 802.11 b/g、Bluetooth、ZigBee
  • ワイヤレス用途 Bluetooth
  • 実装方法 テープおよびリール
1513634-1 アンテナ
  • コネクタのタイプ サーフェスマウント (SMT)
  • 製品タイプ アンテナ
  • Bands Dual Band
  • アンテナのスタイル 埋め込み
  • アンテナのタイプ スタンプ
  • インピーダンス 50
  • VSWR (最大) <3:1
  • ゲイン (最大) 0
  • 周波数帯域 1565 – 1585
  • 重量 1
  • 取り付けのスタイル プリント基板
  • 極性 右円偏波
  • 地域 グローバル
  • 高さ 6.05
  • 直径 16
  • 地域別用途 GPS - グローバル: 1565 ~ 1585 MHz
  • ワイヤレス スタンダード GPS
  • ワイヤレス用途 GPS
  • 実装方法 テープおよびリール
1513164-1 アンテナ
  • コネクタのタイプ サーフェスマウント (SMT)
  • 製品タイプ アンテナ
  • Bands Dual Band
  • アンテナのスタイル 埋め込み
  • アンテナのタイプ スタンプ
  • インピーダンス 50
  • VSWR (最大) <2.5:1
  • ゲイン (最大) 4
  • 周波数帯域 2400 – 2483.5
  • 重量 1
  • 取り付けのスタイル プリント基板
  • 極性 線形
  • 地域 グローバル (チャネル別)
  • 高さ 6.05
  • 直径 16.09
  • 地域別用途 Bluetooth - グローバル: 2400 ~ 2483.5 MHz
  • ワイヤレス スタンダード 802.11 a/b/g/n、Bluetooth、ZigBee
  • ワイヤレス用途 Bluetooth
  • 実装方法 テープおよびリール
1513454-1 アンテナ
  • コネクタのタイプ サーフェスマウント (SMT)
  • 製品タイプ アンテナ
  • Bands Single Band
  • アンテナのスタイル 埋め込み
  • アンテナのタイプ スタンプ
  • インピーダンス 50
  • VSWR (最大) <3:1
  • ゲイン (最大) 2
  • 周波数帯域 1880 – 1900
  • 重量 1
  • 取り付けのスタイル プリント基板
  • 極性 線形
  • 地域 EU
  • 高さ 6.05
  • 直径 16
  • 地域別用途 DECT - EU
  • ワイヤレス スタンダード DECT EU
  • ワイヤレス用途 DECT EU
  • 実装方法 テープおよびリール
1513431-1 アンテナ
  • コネクタのタイプ サーフェスマウント (SMT)
  • 製品タイプ アンテナ
  • Bands Single Band
  • アンテナのスタイル 埋め込み
  • アンテナのタイプ PCB
  • インピーダンス 50
  • VSWR (最大) <2:1
  • ゲイン (最大) 2
  • 周波数帯域 2400 – 2483.5
  • 重量 .5
  • 取り付けのスタイル プリント基板
  • 極性 線形
  • 地域 グローバル
  • 長さ 12.85
  • 3.76
  • 高さ .79
  • 地域別用途 Bluetooth - グローバル: 2400 ~ 2483.5 MHz
  • ワイヤレス スタンダード 802.11 b/g、Bluetooth、ZigBee
  • ワイヤレス用途 Bluetooth
  • 実装方法 テープおよびリール
2118310-1 アンテナ
  • コネクタのタイプ タブ マウント (スルー ホール)
  • 製品タイプ アンテナ
  • Bands LTE World Band
  • アンテナのスタイル 埋め込み
  • アンテナのタイプ PCB
  • インピーダンス 50
  • VSWR (最大) <3:1
  • ゲイン (最大) 3.5
  • 周波数帯域 1710 – 1880
  • 重量 2.55
  • 取り付けのスタイル プリント基板
  • 極性 線形
  • 地域 EU
  • 長さ 74
  • 10.56
  • 高さ 1.57
  • 地域別用途 CDMA - アメリカ: 1850 ~ 1990 MHz
  • ワイヤレス スタンダード LTEEU、UMTS、US デュアル、EU トライバンド、WCDMA
  • ワイヤレス用途 CDMA 1900
  • 実装方法 袋/箱
1513259-1 アンテナ
  • コネクタのタイプ サーフェスマウント (SMT)
  • 製品タイプ アンテナ
  • Bands Quad Band
  • アンテナのスタイル 埋め込み
  • アンテナのタイプ PCB
  • インピーダンス 50
  • VSWR (最大) <3:1
  • ゲイン (最大) 1
  • 周波数帯域 1710 – 1880
  • 重量 1.6
  • 取り付けのスタイル プリント基板
  • 極性 線形
  • 地域 EU
  • 長さ 37.59
  • 11.94
  • 高さ 1.57
  • 地域別用途 CDMA - アメリカ: 1850 ~ 1990 MHz
  • ワイヤレス スタンダード US デュアル、EU デュアル バンド
  • ワイヤレス用途 CDMA 1900
  • 実装方法 袋/箱
1513349-1 アンテナ
  • コネクタのタイプ サーフェスマウント (SMT)
  • 製品タイプ アンテナ
  • Bands Single Band
  • アンテナのスタイル 埋め込み
  • アンテナのタイプ PCB
  • インピーダンス 50
  • VSWR (最大) <2:1
  • ゲイン (最大) 2
  • 周波数帯域 2400 – 2483.5
  • 重量 .5
  • 取り付けのスタイル プリント基板
  • 極性 垂直線形
  • 地域 グローバル
  • 長さ 18.03
  • 3.76
  • 高さ 1.57
  • 地域別用途 Bluetooth - グローバル: 2400 ~ 2483.5 MHz
  • ワイヤレス スタンダード 802.11 b/g、Bluetooth、ZigBee
  • ワイヤレス用途 Bluetooth
  • 実装方法 テープおよびリール
1513430-1 アンテナ
  • コネクタのタイプ サーフェスマウント (SMT)
  • 製品タイプ アンテナ
  • Bands Single Band
  • アンテナのスタイル 埋め込み
  • アンテナのタイプ PCB
  • インピーダンス 50
  • VSWR (最大) <2:1
  • ゲイン (最大) 2
  • 周波数帯域 2400 – 2483.5
  • 重量 .5
  • 取り付けのスタイル プリント基板
  • 極性 線形
  • 地域 グローバル
  • 長さ 12.85
  • 3.76
  • 高さ .79
  • 地域別用途 Bluetooth - グローバル: 2400 ~ 2483.5 MHz
  • ワイヤレス スタンダード 802.11 b/g、Bluetooth、ZigBee
  • ワイヤレス用途 Bluetooth
  • 実装方法 テープおよびリール
1513434-1 アンテナ
  • コネクタのタイプ タブ マウント (スルー ホール)
  • 製品タイプ アンテナ
  • Bands Dual Band
  • アンテナのスタイル 埋め込み
  • アンテナのタイプ PCB
  • インピーダンス 50
  • VSWR (最大) <2.5:1
  • ゲイン (最大) 2
  • 周波数帯域 1710 – 1880
  • 重量 2
  • 取り付けのスタイル プリント基板
  • 極性 線形
  • 地域 EU
  • 長さ 38.25
  • 15.2
  • 高さ 1.57
  • 地域別用途 GSM - EU: 1710 ~ 1880 MHz
  • ワイヤレス スタンダード EU デュアル バンド
  • ワイヤレス用途 GSM 1800
  • 実装方法 袋/箱
1513711-1 アンテナ
  • コネクタのタイプ プラグ
  • 製品タイプ アンテナ
  • Bands Single Band
  • アンテナのスタイル 外部
  • アンテナのタイプ エンクロージャ
  • ポート数 3
  • インピーダンス 50
  • VSWR (最大) <2.5:1
  • ゲイン (最大) 0
  • 周波数帯域 2300 – 2700
  • 重量 130
  • 取り付けのスタイル 外付けアンテナ
  • 極性 垂直線形
  • 地域 グローバル
  • 同軸ケーブルの長さ 800
  • 長さ 100.17
  • 91.75
  • 高さ 23.65
  • 地域別用途 Bluetooth - グローバル: 2400 ~ 2483.5 MHz
  • ワイヤレス スタンダード 802.11 a/b/g/n、WiMAX、Bluetooth、ZigBee
  • ワイヤレス用途 Bluetooth
  • 実装方法 バルク
1513150-1 アンテナ
  • コネクタのタイプ サーフェスマウント (SMT)
  • 製品タイプ アンテナ
  • Bands Single Band
  • アンテナのスタイル 埋め込み
  • アンテナのタイプ スタンプ
  • インピーダンス 50
  • VSWR (最大) <2.5:1
  • ゲイン (最大) 4.5
  • 周波数帯域 2400 – 2483.5
  • 重量 1.3
  • 取り付けのスタイル プリント基板
  • 極性 線形
  • 地域 グローバル
  • 長さ 28.96
  • 11.66
  • 高さ 2.99
  • 地域別用途 Bluetooth - グローバル: 2400 ~ 2483.5 MHz
  • ワイヤレス スタンダード 802.11 b/g、Bluetooth、ZigBee
  • ワイヤレス用途 Bluetooth
  • 実装方法 袋/箱
1513156-1 アンテナ
  • コネクタのタイプ サーフェスマウント (SMT)
  • 製品タイプ アンテナ
  • Bands Single Band
  • アンテナのスタイル 埋め込み
  • アンテナのタイプ PCB
  • インピーダンス 50
  • VSWR (最大) <2.5:1
  • ゲイン (最大) 1
  • 周波数帯域 902 – 928
  • 重量 0.9
  • 取り付けのスタイル プリント基板
  • 極性 線形
  • 地域 EU
  • 長さ 38.1
  • 6.6
  • 高さ 1.57
  • 地域別用途 ISM - US - 902 – 928 MHz
  • ワイヤレス スタンダード 915 ISM、ZigBee US
  • ワイヤレス用途 ISM
  • 実装方法 テープおよびリール
1513168-1 アンテナ
  • コネクタのタイプ タブ マウント (スルー ホール)
  • 製品タイプ アンテナ
  • Bands Single Band
  • アンテナのスタイル 埋め込み
  • アンテナのタイプ PCB
  • インピーダンス 50
  • VSWR (最大) <2:1
  • ゲイン (最大) 0
  • 周波数帯域 902 – 928
  • 重量 2
  • 取り付けのスタイル プリント基板
  • 極性 線形
  • 地域 EU
  • 長さ 38.1
  • 15.24
  • 高さ 1.57
  • 地域別用途 ISM - US - 902 – 928 MHz
  • ワイヤレス スタンダード 915 ISM、ZigBee US
  • ワイヤレス用途 ISM
  • 実装方法 袋/箱
1513169-1 アンテナ
  • コネクタのタイプ タブ マウント (スルー ホール)
  • 製品タイプ アンテナ
  • Bands Single Band
  • アンテナのスタイル 埋め込み
  • アンテナのタイプ PCB
  • インピーダンス 50
  • VSWR (最大) <2.5:1
  • ゲイン (最大) 2
  • 周波数帯域 824 – 894
  • 重量 2
  • 取り付けのスタイル プリント基板
  • 極性 線形
  • 地域 EU
  • 長さ 38.1
  • 15.24
  • 高さ 1.57
  • 地域別用途 CDMA - アメリカ: 824 ~ 894 MHz
  • ワイヤレス スタンダード US セルラー、ZigBee EU
  • ワイヤレス用途 CDMA 850
  • 実装方法 袋/箱
1513259-9 アンテナ
  • コネクタのタイプ サーフェスマウント (SMT)
  • 製品タイプ アンテナ
  • Bands Quad Band
  • アンテナのスタイル 埋め込み
  • アンテナのタイプ PCB
  • インピーダンス 50
  • VSWR (最大) <3:1
  • ゲイン (最大) 1
  • 周波数帯域 1710 – 1990
  • 重量 1.6
  • 取り付けのスタイル プリント基板
  • 極性 線形
  • 地域 グローバル
  • 長さ 37.59
  • 11.94
  • 高さ 1.57
  • 地域別用途 CDMA - アメリカ: 824 ~ 894 MHz
  • ワイヤレス スタンダード US デュアル、EU デュアル バンド
  • ワイヤレス用途 CDMA 1900
  • 実装方法 テープおよびリール
1513273-1 アンテナ
  • コネクタのタイプ タブ マウント (スルー ホール)
  • 製品タイプ アンテナ
  • Bands Quad Band
  • アンテナのスタイル 埋め込み
  • アンテナのタイプ PCB
  • インピーダンス 50
  • VSWR (最大) <3:1
  • ゲイン (最大) 2
  • 周波数帯域 1710 – 1880
  • 重量 1.8
  • 取り付けのスタイル プリント基板
  • 極性 線形
  • 地域 EU
  • 長さ 37.59
  • 15.11
  • 高さ 1.57
  • 地域別用途 CDMA - アメリカ: 1850 ~ 1990 MHz
  • ワイヤレス スタンダード US デュアル、EU デュアル バンド
  • ワイヤレス用途 CDMA 1900
  • 実装方法 袋/箱