DSE SERIES 速度センサ  1
  • センサのタイプ 速度センサ
  • 速度センサの特徴 可変リラクタンス
  • 原理 可変リラクタンス
  • ターゲット 金属
  • ターゲットの材料
  • 出力信号 正弦波
  • 周波数範囲 最大 20
  • センサ ハウジングの材料 ステンレス鋼
  • ハウジングの周囲温度 -40 – 100
  • シャフトの長さ 30
  • シャフト直径 15.875
  • ケーブルの周囲温度 -40 – 100
  • コネクタの周囲温度 -40 – 100
DSF SERIES 速度センサ  1
  • センサのタイプ 速度センサ
  • 速度センサの特徴 可変リラクタンス
  • 原理 可変リラクタンス
  • 電磁両立性 2004/108/EC
  • 公称供給電圧 8 – 28
  • ターゲット 金属
  • ターゲットの材料
  • 出力信号 2 ワイヤ
  • 周波数範囲 最大 15
  • センサ ハウジングの材料 ステンレス鋼
  • ハウジングの周囲温度 -40 – 125
  • ケーブルの周囲温度 -40 – 125
  • コネクタの周囲温度 -40 – 125
SIL SENSORS 速度センサ  1
  • センサのタイプ 速度センサ
  • 速度センサの特徴 可変リラクタンス
  • 原理 可変リラクタンス
  • 電磁両立性 IEC 61000-4-2
  • ターゲット モジュール 1 – 10
  • ターゲットの材料 強磁性体
  • 出力信号 方形波
  • 周波数範囲 最大 20
  • センサ ハウジングの材料 ステンレス鋼
  • ハウジングの周囲温度 -40 – 150
  • ケーブルの周囲温度 -40 – 150
1955415-1 クラスタ ブロック  1
  • 製品タイプ 端子ハウジング
  • コネクタのスタイル リセプタクル
  • 防水性 いいえ
  • 回路数 3
  • 材質 PA6
  • 使用温度範囲 -20 – 120
2232327-1 クラスタ ブロック  1
  • 製品タイプ 端子ハウジング
  • コネクタのスタイル リセプタクル
  • 防水性 いいえ
  • 回路数 3
  • 材質 PBT
  • 使用温度範囲 -20 – 120
316292-5 マグネット ワイヤ端子  1
  • サポートのスタイル 絶縁サポート
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ マグネット ワイヤ
  • めっき材質 ティン
  • 端子およびスプライス オプション Receptacle
  • 端子のタイプ リセプタクル
  • ピン径 3.2
  • 端子の向き ストレート
  • 結線方法 クリンプ
  • 圧着面の長さ 9.35
  • ワイヤ絶縁サポート あり
  • ハウジング保持力 標準挿入力
  • 端子の高さ 7
  • ワイヤ絶縁直径 (最大) 4
  • ワイヤ絶縁直径 1.6 – 4
  • Wire Size 18 – 13
  • Wire Size 1.06 – 1.87
  • 材質の厚さ .5
  • 全長 22.39
  • 使用温度範囲 -20 – 150
  • 実装方法 リール
  • パッケージ数量 3000
284406-3 クラスタ ブロック
  • 製品タイプ 端子ハウジング
  • コネクタのスタイル リセプタクル
  • 防水性 いいえ
  • 回路数 3
  • 材質 PBT GF
  • 使用温度範囲 -20 – 120
2232326-1 クラスタ ブロック  1
  • 製品タイプ 端子ハウジング
  • コネクタのスタイル リセプタクル
  • 防水性 いいえ
  • 回路数 3
  • 材質 PBT
  • 使用温度範囲 -20 – 120
1599107-1 マグネット ワイヤ端子  1
  • サポートのスタイル 絶縁サポート
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ リード ワイヤ
  • めっき材質 めっきなし
  • 端子およびスプライス オプション Receptacle
  • 端子のタイプ リセプタクル
  • ピン径 2.29
  • 端子の向き ストレート
  • 結線方法 クリンプ
  • 圧着面の長さ 7.5
  • ハウジング保持力 標準挿入力
  • 端子の高さ 4.57
  • ワイヤ絶縁直径 (最大) 2
  • ワイヤ絶縁直径 1.2 – 2
  • Wire Size .32 – .82
  • 材質の厚さ .4
  • 全長 17
  • 実装方法 パッケージ
  • パッケージ数量 12500
1-2005820-1 クラスタ ブロック
  • 製品タイプ 端子ハウジング
  • コネクタのスタイル リセプタクル
  • 防水性 いいえ
  • 回路数 3
  • 材質 PBT GF
  • 使用温度範囲 -40 – 105
1-316292-5 マグネット ワイヤ端子  1
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ マグネット ワイヤ
  • めっき材質 ティン
  • 端子およびスプライス オプション Receptacle
  • 端子のタイプ リセプタクル
  • ピン径 3.2
  • 端子の向き ストレート
  • 結線方法 クリンプ
  • 圧着面の長さ 9.35
  • ワイヤ絶縁サポート あり
  • 端子の高さ 7
  • ワイヤ絶縁直径 (最大) 4
  • ワイヤ絶縁直径 1.6 – 4
  • Wire Size 18 – 13
  • Wire Size 1.06 – 1.87
  • 材質の厚さ .5
  • 全長 22.39
  • 使用温度範囲 -20 – 150
  • 実装方法 リール
1380145-2 クラスタ ブロック  1
  • 製品タイプ 端子ハウジング
  • コネクタのスタイル リセプタクル
  • 防水性 いいえ
  • 回路数 3
  • 材質 PBT
  • 使用温度範囲 -20 – 120
1599105-1 マグネット ワイヤ端子
  • サポートのスタイル 絶縁サポート
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ リード ワイヤ
  • めっき材質 ティン
  • 端子およびスプライス オプション Receptacle
  • 端子のタイプ リセプタクル
  • ピン径 2.29
  • 端子の向き ストレート
  • 結線方法 クリンプ
  • 圧着面の長さ 7.45
  • ハウジング保持力 標準挿入力
  • 端子の高さ 4.57
  • ワイヤ絶縁直径 (最大) 2.4
  • ワイヤ絶縁直径 1.3 – 2.4
  • Wire Size .32 – .82
  • 材質の厚さ .4
  • 全長 17.02
  • 実装方法
  • パッケージ数量 17000
160640-5 マグネット ワイヤ端子
  • サポートのスタイル 絶縁サポート
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ リード ワイヤ
  • 防水性 いいえ
  • めっき材質 ティン
  • 端子およびスプライス オプション Receptacle
  • 端子のタイプ リセプタクル
  • ピン径 2.28
  • 端子の向き ストレート
  • 結線方法 クリンプ
  • ワイヤ絶縁サポート あり
  • ハウジング保持力 標準挿入力
  • 端子の高さ 6
  • ワイヤ絶縁直径 (最大) 4.1
  • ワイヤ絶縁直径 3.4 – 4.1
  • Wire Size 18 – 16
  • Wire Size .8 – 1.4
  • 材質の厚さ .4
  • 全長 18
  • 実装方法 リール
  • パッケージ数量 5000
160640-7 マグネット ワイヤ端子
  • サポートのスタイル 絶縁サポート
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ リード ワイヤ
  • 防水性 いいえ
  • めっき材質 めっきなし
  • 端子およびスプライス オプション Receptacle
  • 端子のタイプ リセプタクル
  • ピン径 2.28
  • 端子の向き ストレート
  • 結線方法 クリンプ
  • ワイヤ絶縁サポート あり
  • ハウジング保持力 標準挿入力
  • 端子の高さ 6
  • ワイヤ絶縁直径 (最大) 4.1
  • ワイヤ絶縁直径 3.4 – 4.1
  • Wire Size 18 – 16
  • Wire Size .8 – 1.4
  • 材質の厚さ .4
  • 全長 18
  • 実装方法 リール
  • パッケージ数量 5000
170063-9 マグネット ワイヤ端子  1
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ リード ワイヤ
  • めっき材質 ティン
  • 端子およびスプライス オプション Receptacle
  • 端子のタイプ リセプタクル
  • ピン径 2.29
  • 端子の向き ストレート
  • 結線方法 クリンプ
  • 圧着面の長さ 6.13
  • ワイヤ絶縁サポート あり
  • 端子の高さ 6
  • ワイヤ絶縁直径 (最大) 3.4
  • ワイヤ絶縁直径 2 – 3.4
  • Wire Size 20 – 16
  • Wire Size .5 – 1.25
  • はんだ線のサイズ .518 – 1.31
  • はんだ線のサイズ 20 – 16
  • マグネット ワイヤのサイズ 20 – 16
  • マグネット ワイヤのサイズ .5 – 1.25
  • 材質の厚さ .37
  • ストック厚 (マグネット ワイヤ側) .37
  • 全長 20.6
  • 実装方法 リール
171370-6 クラスタ ブロック  1
  • 製品タイプ 端子ハウジング
  • コネクタのスタイル リセプタクル
  • 防水性 いいえ
  • 回路数 3
  • 材質 PA6 GF
  • 使用温度範囲 -20 – 120
171370-7 クラスタ ブロック  1
  • 製品タイプ 端子ハウジング
  • コネクタのスタイル リセプタクル
  • 防水性 いいえ
  • 回路数 3
  • 材質 LCP
  • 使用温度範囲 -20 – 120
2005820-1 クラスタ ブロック
  • 製品タイプ 端子ハウジング
  • コネクタのスタイル リセプタクル
  • 防水性 いいえ
  • 回路数 3
  • 材質 PBT GF
  • 使用温度範囲 -40 – 105
2178453-1 マグネット ワイヤ端子
  • サポートのスタイル 絶縁サポート
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ リード ワイヤ
  • めっき材質 ティン
  • 端子およびスプライス オプション Receptacle
  • 端子のタイプ リセプタクル
  • ピン径 2.29
  • 端子の向き ストレート
  • 結線方法 IDC 標準
  • 圧着面の長さ 7.5
  • ハウジング保持力 標準挿入力
  • 端子の高さ 4.57
  • ワイヤ絶縁直径 (最大) 2.62
  • ワイヤ絶縁直径 1.5 – 2.62
  • Wire Size 18 – 16
  • Wire Size .82 – 1.3
  • 材質の厚さ .41
  • ストック厚 (マグネット ワイヤ側) .41
  • 全長 17.02
  • 実装方法 リール
  • パッケージ数量 12500