9-1415001-5 高電流自動車用リレー
  • リレーのタイプ 高電流リレー HCR 150
  • 製品タイプ リレー
  • 製品分類 リレー - 自動車用高電流リレー
  • 製品カテゴリ 電気機械リレー
  • 製品指定 高電流自動車用リレー
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) 1000mA @ 5VDC
  • 端子の制限遮断電流 300
  • 定格電圧 12
  • 定格コイル電圧 12
  • コイル磁気システム 単安定、DC
  • コイル抵抗 37
  • 端子の制限連続電流 180
  • 端子の制限投入電流 300
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 1000
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 500 – 1000 V
  • 端子/コイル間の絶縁初期耐圧 1000
  • コイル電力定格 (DC) 3900
  • 定格電流 (85°C) 130
  • 重量 220
  • 端子のベース材質 AgSnO2
  • 端子電流のクラス >50A
  • 接点配置 1 フォーム C (CO)
  • 端子のタイプ ねじ込み端子
  • 取り付けのタイプ ねじ
  • 高さ 45
  • 長さ 74.2
  • 幅のクラス (メカニカル) 30 – 40 mm
  • 40
  • 高さのクラス (メカニカル) 40 – 50 mm
  • 長さのクラス (メカニカル) >60mm
  • 保護の環境カテゴリ RTI
  • 環境気温 (最大) 125
  • 環境気温のクラス 105 – 125°C
  • 取り付けブラケット あり
  • 高出力リレー (75A 超) はい
3-1393303-7 ミニ リレー
IEC 61810-1
  • リレーのタイプ パワー リレー F4
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) 1000mA @ 5VDC
  • 端子の制限遮断電流 20
  • 定格電圧 24
  • 定格コイル電圧 24
  • コイル抵抗 324
  • 端子の制限連続電流 60
  • コイル電力定格 (DC) 1800
  • 端子の制限投入電流 120
  • コイル磁気システム 単安定、DC
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 0 – 500 V
  • 端子/コイル間の絶縁初期耐圧 500
  • 端子の制限短時間電流 240
  • コイル電力定格のクラス >1.5W
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 500
  • 定格電流 (85°C) 20
  • 重量 35
  • 端子のベース材質 銀合金
  • 端子電流のクラス 30 – 50 A
  • 接点配置 1 フォーム A (NO)
  • 端子のタイプ プラグイン、クイックコネクト
  • 取り付けのタイプ プラグイン
  • 25.9
  • 長さ 25.9
  • 幅のクラス (メカニカル) 25 – 30 mm
  • 高さのクラス (メカニカル) 20 – 25 mm
  • 長さのクラス (メカニカル) 25 – 30 mm
  • 高さ 24.9
  • 保護の環境カテゴリ RTI
  • 環境気温 (最大) 125
  • 環境気温のクラス 105 – 125°C
  • 取り付けブラケット あり
7-1414778-3 高電流自動車用リレー
  • リレーのタイプ バッテリー断路スイッチ BDS-A
  • 製品タイプ リレー
  • 製品分類 リレー - 自動車用高電流リレー
  • 製品カテゴリ 電気機械リレー
  • 製品指定 高電流自動車用リレー
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) 1000mA @ 5VDC
  • 端子の制限遮断電流 1500
  • 定格電圧 24
  • 定格コイル電圧 24
  • コイル磁気システム 双安定、2 コイル
  • コイル抵抗 20
  • 端子の制限連続電流 190
  • 端子の制限投入電流 1500
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 500
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 0 – 500 V
  • 端子/コイル間の絶縁初期耐圧 500
  • 端子の制限短時間電流 1000
  • コイル電力定格 (DC) 7000
  • 定格電流 (85°C) 260
  • 重量 210
  • 端子のベース材質 AgSnO2
  • 端子電流のクラス >50A
  • 接点配置 1 フォーム X (NO、ブリッジ)
  • 端子のタイプ コネクタおよびねじ
  • 取り付けのタイプ ねじ
  • 高さ 33
  • 長さ 37
  • 幅のクラス (メカニカル) >40mm
  • 60
  • 高さのクラス (メカニカル) 30 – 40 mm
  • 長さのクラス (メカニカル) 35 – 40 mm
  • 保護の環境カテゴリ RTI
  • 環境気温 (最大) 120
  • 環境気温のクラス 105 – 125°C
  • 取り付けブラケット なし
  • 高出力リレー (75A 超) はい
1-1414995-0 高電流自動車用リレー
  • リレーのタイプ 高電流リレー HCR 200
  • 製品タイプ リレー
  • 製品分類 リレー - 自動車用高電流リレー
  • 製品カテゴリ 電気機械リレー
  • 製品指定 高電流自動車用リレー
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) 1000mA @ 5VDC
  • 端子の制限遮断電流 200
  • 定格電圧 12
  • 定格コイル電圧 12
  • コイル抑制 ダイオード並列
  • コイル磁気システム 単安定、DC
  • コイル抵抗 43
  • 端子の制限連続電流 255
  • 端子の制限投入電流 200
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 500
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 0 – 500 V
  • 端子/コイル間の絶縁初期耐圧 500
  • コイル電力定格 (DC) 3300
  • 定格電流 (85°C) 175
  • 重量 230
  • 端子のベース材質 AgSnO2
  • 端子電流のクラス >50A
  • 接点配置 1 フォーム B (NC)
  • 端子のタイプ ねじ込み端子
  • 取り付けのタイプ ねじ
  • 高さ 42.5
  • 長さ 72
  • 幅のクラス (メカニカル) 30 – 40 mm
  • 35.35
  • 高さのクラス (メカニカル) 40 – 50 mm
  • 長さのクラス (メカニカル) >60mm
  • 保護の環境カテゴリ RTIII
  • 環境気温 (最大) 155
  • 環境気温のクラス -40 – 110°C
  • 取り付けブラケット あり
  • 高出力リレー (75A 超) はい
3-1393303-4 ミニ リレー
IEC 61810-1
  • リレーのタイプ パワー リレー F4
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) 1000mA @ 5VDC
  • 端子の制限遮断電流 60
  • 定格電圧 12
  • 定格コイル電圧 12
  • コイル抵抗 90
  • 端子の制限連続電流 60
  • コイル電力定格 (DC) 1600
  • 端子の制限投入電流 120
  • コイル磁気システム 単安定、DC
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 0 – 500 V
  • 端子/コイル間の絶縁初期耐圧 500
  • 端子の制限短時間電流 240
  • コイル電力定格のクラス >1.5W
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 500
  • 定格電流 (85°C) 60
  • 重量 35
  • 端子のベース材質 銀合金
  • 端子電流のクラス 30 – 50 A
  • 接点配置 1 フォーム A (NO)
  • 端子のタイプ プラグイン、クイックコネクト
  • 取り付けのタイプ プラグイン
  • 25.9
  • 長さ 25.9
  • 幅のクラス (メカニカル) 25 – 30 mm
  • 高さのクラス (メカニカル) 20 – 25 mm
  • 長さのクラス (メカニカル) 25 – 30 mm
  • 高さ 24.9
  • 保護の環境カテゴリ RTI
  • 環境気温 (最大) 125
  • 環境気温のクラス 105 – 125°C
  • 取り付けブラケット あり
2203194-1 自動車用コンタクタ  1
  • コイル磁気システム 単安定、DC
  • コイル抵抗 15.3
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 450
  • 定格コイル電圧 12
  • コイル抑制 なし
  • 定格電圧 450
  • 端子の制限遮断電流 660
  • コンタクト/コイル間の絶縁初期耐圧 2920
  • 端子の制限投入電流 600
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 2920
  • コイル電力定格、エコノマイザあり (最小) 1400
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 1000 – 1500
  • 重量 180
  • 端子のベース材質 Cu
  • 端子電流のクラス 100 – 134
  • 端子のタイプ なし
  • 接点配置 1 フォーム X (NO、DM)
  • 取り付けのタイプ ねじ
  • 長さ 58
  • 53.8
  • 高さ 58
  • 高さのクラス (メカニカル) 50 – 60
  • 保護の環境カテゴリ 密閉シール済み
  • 環境気温のクラス -40 – 85
  • 環境気温 (最大) 85
  • 取り付けブラケット なし
  • リレーのタイプ EVC 135 メイン コンタクタ
2-1904058-7 高電圧自動車用リレー  1
  • リレーのタイプ Mini K HV プリチャージ リレー
  • 定格コイル電圧 12
  • コイル抑制 並列抵抗器付き
  • 定格電圧 400
  • 端子の制限遮断電流 20
  • 端子の制限投入電流 20
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 >1000V
  • 端子/コイル間の絶縁初期耐圧 2000
  • コイル磁気システム 単安定 - DC
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 450
  • コイル電力定格 (DC) 3500
  • コイル抵抗 41.6
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 2000
  • 重量 39
  • 端子のベース材質 銀合金
  • 端子電流のクラス <20
  • 端子のタイプ プラグイン、クイックコネクト
  • 接点配置 1 フォーム X (NO - DM)
  • 取り付けのタイプ プラグイン
  • 36.6
  • 長さ 29.9
  • 高さ 29.9
  • 高さのクラス (メカニカル) 25 – 30
  • 幅のクラス (メカニカル) 30 – 40
  • 長さのクラス (メカニカル) 25 – 30
  • 保護の環境カテゴリ RTIII
  • 環境気温 (最大) 85
  • 環境気温のクラス -40 – 85°C
  • 取り付けブラケット なし
2-1904070-2 自動車用コンタクタ  1
  • コイル磁気システム 単安定、DC
  • コイル抵抗 4
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 500
  • 定格コイル電圧 12
  • コイル抑制 外部 PWM が必要
  • 定格電圧 450
  • 端子の制限遮断電流 2000
  • コンタクト/コイル間の絶縁初期耐圧 2800
  • 端子の制限投入電流 250
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 2800
  • コイル電力定格、エコノマイザあり (最小) 1000
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 1000 – 1500
  • 重量 560
  • 端子のベース材質 銀合金
  • 端子電流のクラス 201 – 500
  • 端子のタイプ ねじ込み端子
  • 接点配置 1 フォーム X (NO、DM)
  • 取り付けのタイプ ねじ
  • 長さ 85.5
  • 96.4
  • 高さ 49.8
  • 高さのクラス (メカニカル) 40 – 50
  • 保護の環境カテゴリ RTI
  • 環境気温のクラス -40 – 85
  • 環境気温 (最大) 85
  • 取り付けブラケット なし
  • リレーのタイプ EVC 250 メイン コンタクタ
4-1904065-7 自動車用コンタクタ  1
  • コイル磁気システム 単安定、DC
  • コイル抵抗 3 – 36
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 500
  • 定格コイル電圧 12
  • コイル抑制 内部コイル スイッチ
  • 定格電圧 450
  • 端子の制限遮断電流 2000
  • コンタクト/コイル間の絶縁初期耐圧 2800
  • 端子の制限投入電流 250
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 2800
  • コイル電力定格、エコノマイザあり (最小) 440
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 1000 – 1500
  • 重量 560
  • 端子のベース材質 銀合金
  • 端子電流のクラス 201 – 500
  • 端子のタイプ ねじ込み端子
  • 接点配置 1 フォーム X (NO、DM)
  • 取り付けのタイプ ねじ
  • 長さ 85.5
  • 96.4
  • 高さ 49.8
  • 高さのクラス (メカニカル) 40 – 50
  • 保護の環境カテゴリ RTI
  • 環境気温のクラス -40 – 85
  • 環境気温 (最大) 85
  • 取り付けブラケット なし
  • リレーのタイプ EVC 250 メイン コンタクタ
2-1904070-1 自動車用コンタクタ  1
  • コイル磁気システム 単安定、DC
  • コイル抵抗 3 – 33
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 500
  • 定格コイル電圧 12
  • コイル抑制 内部コイル スイッチ
  • 定格電圧 450
  • 端子の制限遮断電流 1500
  • コンタクト/コイル間の絶縁初期耐圧 2800
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 2800
  • コイル電力定格、エコノマイザあり (最小) 480
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 2001 – 4000
  • 重量 295
  • 端子のベース材質 銀合金
  • 端子電流のクラス 101 – 200
  • 端子のタイプ ねじ込み端子
  • 接点配置 1 フォーム X (NO、DM)
  • 取り付けのタイプ ねじ
  • 長さ 68.6
  • 80.4
  • 高さ 34.2
  • 高さのクラス (メカニカル) 30 – 40
  • 保護の環境カテゴリ RTI
  • 環境気温のクラス -40 – 85
  • 環境気温 (最大) 85
  • 取り付けブラケット なし
  • リレーのタイプ EVC 175 メイン コンタクタ
3-1904117-4 大型リレー  1
  • リレーのタイプ パワー リレー F7
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) 1000mA @ 5VDC
  • 端子の制限遮断電流 40
  • 定格電圧 24
  • 定格コイル電圧 24
  • コイル抑制 Rp 1200Ω
  • コイル磁気システム 単安定、DC
  • コイル抵抗 268
  • 端子の制限連続電流 70
  • 端子の制限投入電流 240
  • コイル電力定格 (DC) 2100
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 0 – 500 V
  • 端子/コイル間の絶縁初期耐圧 500
  • 端子の制限短時間電流 300
  • コイル電力定格のクラス >1.5W
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 500
  • 定格電流 (85°C) 40
  • 重量 38
  • 端子のベース材質 銀合金
  • 端子電流のクラス >50A
  • 接点配置 1 フォーム A (NO)
  • 端子のタイプ プラグイン、クイックコネクト
  • 取り付けのタイプ プラグイン
  • 高さ 24.9
  • 長さ 25.9
  • 幅のクラス (メカニカル) 25 – 30 mm
  • 25.9
  • 高さのクラス (メカニカル) 25 – 30 mm
  • 長さのクラス (メカニカル) 25 – 30 mm
  • 保護の環境カテゴリ RTI
  • 環境気温のクラス 105 – 125°C
  • 環境気温 (最大) 125
  • 取り付けブラケット なし
2138622-1 自動車用コンタクタ  1
  • コイル磁気システム 単安定、DC
  • コイル抵抗 26
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 450
  • 定格コイル電圧 12
  • コイル抑制 なし
  • 定格電圧 450
  • 端子の制限遮断電流 660
  • コンタクト/コイル間の絶縁初期耐圧 2920
  • 端子の制限投入電流 600
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 2920
  • コイル電力定格、エコノマイザなし 5500
  • コイル電力定格、エコノマイザあり (最小) 2000
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 1000 – 1500
  • 重量 180
  • 端子のベース材質 Cu
  • 端子電流のクラス 100 – 134
  • 端子のタイプ なし
  • 接点配置 1 フォーム X (NO、DM)
  • 取り付けのタイプ ねじ
  • 長さ 58
  • 53.8
  • 高さ 58
  • 高さのクラス (メカニカル) 50 – 60
  • 保護の環境カテゴリ 密閉シール済み
  • 環境気温のクラス -40 – 85
  • 環境気温 (最大) 85
  • 取り付けブラケット なし
  • リレーのタイプ EVC 135 メイン コンタクタ
6-1393302-3 ミニ リレー
IEC 61810-1
  • リレーのタイプ パワー リレー F4
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) 1000mA @ 5VDC
  • 端子の制限遮断電流 20
  • 定格電圧 24
  • 定格コイル電圧 24
  • コイル抵抗 324
  • 端子の制限連続電流 60
  • コイル電力定格 (DC) 1800
  • 端子の制限投入電流 120
  • コイル磁気システム 単安定、DC
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 0 – 500 V
  • 端子/コイル間の絶縁初期耐圧 500
  • 端子の制限短時間電流 240
  • コイル電力定格のクラス >1.5W
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 500
  • 定格電流 (85°C) 30
  • 重量 35
  • 端子のベース材質 銀合金
  • 端子電流のクラス 30 – 50 A
  • 接点配置 1 フォーム C (CO)
  • 端子のタイプ プラグイン、クイックコネクト
  • 取り付けのタイプ プラグイン
  • 25.9
  • 長さ 25.9
  • 幅のクラス (メカニカル) 25 – 30 mm
  • 高さのクラス (メカニカル) 20 – 25 mm
  • 長さのクラス (メカニカル) 25 – 30 mm
  • 高さ 24.9
  • 保護の環境カテゴリ RTI
  • 環境気温 (最大) 125
  • 環境気温のクラス 105 – 125°C
  • 取り付けブラケット あり
1-1904027-1 ミニ リレー
IEC 61810-1
  • リレーのタイプ パワー リレー B
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) 1000mA @ 5VDC
  • 端子の制限遮断電流 20
  • 定格電圧 24
  • 定格コイル電圧 24
  • コイル抵抗 255
  • 端子の制限連続電流 50
  • コイル電力定格 (DC) 2300
  • 端子の制限投入電流 120
  • コイル磁気システム 単安定、DC
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 0 – 500 V
  • 端子/コイル間の絶縁初期耐圧 500
  • 端子の制限短時間電流 210
  • コイル電力定格のクラス >1.5W
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 500
  • 定格電流 (85°C) 20
  • 重量 35
  • 端子のベース材質 銀合金
  • 端子電流のクラス 30 – 50 A
  • 接点配置 1 フォーム C (CO)
  • 端子のタイプ プラグイン、クイックコネクト
  • 取り付けのタイプ プラグイン
  • 28.5
  • 長さ 22
  • 幅のクラス (メカニカル) 25 – 30 mm
  • 高さのクラス (メカニカル) 15 – 16 mm
  • 長さのクラス (メカニカル) 20 – 25 mm
  • 高さ 16
  • 保護の環境カテゴリ RTI
  • 環境気温 (最大) 125
  • 環境気温のクラス 105 – 125°C
  • 取り付けブラケット あり
2-1904058-5 高電圧自動車用リレー
  • リレーのタイプ Mini K HV プリチャージ リレー
  • 定格コイル電圧 12
  • コイル抑制 並列抵抗器なし
  • 定格電圧 400
  • 端子の制限遮断電流 20
  • 端子の制限投入電流 20
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 >1000V
  • 端子/コイル間の絶縁初期耐圧 2000
  • コイル磁気システム 単安定 - DC
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 450
  • コイル電力定格 (DC) 2900
  • コイル抵抗 50
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 2000
  • 重量 17
  • 端子のベース材質 銀合金
  • 端子電流のクラス <20
  • 端子のタイプ PCB-THT
  • 接点配置 1 フォーム X (NO - DM)
  • 取り付けのタイプ プリント基板
  • 20.7
  • 長さ 25.55
  • 高さ 19.3
  • 高さのクラス (メカニカル) 16 – 20
  • 幅のクラス (メカニカル) 20 – 25
  • 長さのクラス (メカニカル) 25 – 30
  • 保護の環境カテゴリ RTIII
  • 環境気温 (最大) 85
  • 環境気温のクラス -40 – 85°C
  • 取り付けブラケット なし
2-1904022-3 ミニ リレー
IEC 61810-1
  • リレーのタイプ パワー リレー B
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) 1000mA @ 5VDC
  • 端子の制限遮断電流 30
  • 定格電圧 12
  • 定格コイル電圧 12
  • コイル抑制 ダイオード (陰極 86)
  • コイル抵抗 85
  • 端子の制限連続電流 50
  • コイル電力定格 (DC) 1700
  • 端子の制限投入電流 120
  • コイル磁気システム 単安定、DC
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 0 – 500 V
  • 端子/コイル間の絶縁初期耐圧 500
  • 端子の制限短時間電流 210
  • コイル電力定格のクラス >1.5W
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 500
  • 定格電流 (85°C) 30
  • 重量 35
  • 端子のベース材質 銀合金
  • 端子電流のクラス 30 – 50 A
  • 接点配置 1 フォーム C (CO)
  • 端子のタイプ プラグイン、クイックコネクト
  • 取り付けのタイプ プラグイン
  • 28.5
  • 長さ 22
  • 幅のクラス (メカニカル) 25 – 30 mm
  • 高さのクラス (メカニカル) 15 – 16 mm
  • 長さのクラス (メカニカル) 20 – 25 mm
  • 高さ 16
  • 保護の環境カテゴリ RTI
  • 環境気温 (最大) 125
  • 環境気温のクラス 105 – 125°C
  • 取り付けブラケット あり
5-1393302-8 ミニ リレー
IEC 61810-1
  • リレーのタイプ パワー リレー F4
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) 1000mA @ 5VDC
  • 端子の制限遮断電流 60
  • 定格電圧 12
  • 定格コイル電圧 12
  • コイル抵抗 90
  • 端子の制限連続電流 60
  • コイル電力定格 (DC) 1600
  • 端子の制限投入電流 120
  • コイル磁気システム 単安定、DC
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 0 – 500 V
  • 端子/コイル間の絶縁初期耐圧 500
  • 端子の制限短時間電流 240
  • コイル電力定格のクラス >1.5W
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 500
  • 定格電流 (85°C) 60
  • 重量 35
  • 端子のベース材質 銀合金
  • 端子電流のクラス 30 – 50 A
  • 接点配置 1 フォーム C (CO)
  • 端子のタイプ プラグイン、クイックコネクト
  • 取り付けのタイプ プラグイン
  • 25.9
  • 長さ 25.9
  • 幅のクラス (メカニカル) 25 – 30 mm
  • 高さのクラス (メカニカル) 20 – 25 mm
  • 長さのクラス (メカニカル) 25 – 30 mm
  • 高さ 24.9
  • 保護の環境カテゴリ RTI
  • 環境気温 (最大) 125
  • 環境気温のクラス 105 – 125°C
  • 取り付けブラケット あり
2098372-1 自動車用コンタクタ  1
  • コイル磁気システム 単安定、DC
  • コイル抵抗 3.14
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 450
  • 定格コイル電圧 12
  • コイル抑制 なし
  • 定格電圧 450
  • 端子の制限遮断電流 1560
  • コンタクト/コイル間の絶縁初期耐圧 2920
  • 端子の制限投入電流 650
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 2920
  • コイル電力定格、エコノマイザあり (最小) 1300
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 500 – 1000
  • 重量 430
  • 端子のベース材質 Cu
  • 端子電流のクラス 250 – 499
  • 端子のタイプ なし
  • 接点配置 1 フォーム X (NO、DM)
  • 取り付けのタイプ ねじ
  • 長さ 80.5
  • 64
  • 高さ 72.3
  • 高さのクラス (メカニカル) 70 – 80
  • 保護の環境カテゴリ 密閉シール済み
  • 環境気温のクラス -40 – 85
  • 環境気温 (最大) 85
  • 取り付けブラケット なし
  • リレーのタイプ EVC 500 メイン コンタクタ
1-1393304-1 大型リレー
  • リレーのタイプ パワー リレー F7
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) 1000mA @ 5VDC
  • 端子の制限遮断電流 25
  • 定格電圧 24
  • 定格コイル電圧 24
  • コイル磁気システム 単安定、DC
  • コイル抵抗 324
  • 端子の制限連続電流 70
  • 端子の制限投入電流 240
  • コイル電力定格 (DC) 1800
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 0 – 500 V
  • 端子/コイル間の絶縁初期耐圧 500
  • 端子の制限短時間電流 300
  • コイル電力定格のクラス >1.5W
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 500
  • 定格電流 (85°C) 25
  • 重量 38
  • 端子のベース材質 銀合金
  • 端子電流のクラス >50A
  • 接点配置 1 フォーム A (NO)
  • 端子のタイプ プラグイン、クイックコネクト
  • 取り付けのタイプ プラグイン
  • 高さ 24.9
  • 長さ 25.9
  • 幅のクラス (メカニカル) 25 – 30 mm
  • 25.9
  • 高さのクラス (メカニカル) 25 – 30 mm
  • 長さのクラス (メカニカル) 25 – 30 mm
  • 保護の環境カテゴリ RTI
  • 環境気温のクラス 105 – 125°C
  • 環境気温 (最大) 125
  • 取り付けブラケット あり
V23136-L0031-D642 大型リレー
  • リレーのタイプ ラッチング パワー リレー F7 A
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) 1000mA @ 5VDC
  • 端子の制限遮断電流 70
  • 定格電圧 12
  • 定格コイル電圧 12
  • コイル磁気システム 双安定、DC
  • コイル抵抗 25
  • 端子の制限連続電流 80
  • 端子の制限投入電流 300
  • コイル電力定格 (DC) 1300
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 0 – 500 V
  • 端子/コイル間の絶縁初期耐圧 500
  • 端子の制限短時間電流 300
  • コイル電力定格のクラス >1.5W
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 500
  • 定格電流 (85°C) 70
  • 重量 35
  • 端子のベース材質 銀合金
  • 端子電流のクラス >50A
  • 接点配置 1 フォーム A (NO)
  • 端子のタイプ プラグイン、クイックコネクト
  • 取り付けのタイプ プラグイン
  • 高さ 25.3
  • 長さ 27.8
  • 幅のクラス (メカニカル) 25 – 30 mm
  • 27.8
  • 高さのクラス (メカニカル) 25 – 30 mm
  • 長さのクラス (メカニカル) 25 – 30 mm
  • 保護の環境カテゴリ RTI
  • 環境気温のクラス 105 – 125°C
  • 環境気温 (最大) 125
  • 取り付けブラケット なし