9-1415001-5 高電流自動車用リレー
  • 製品タイプ リレー
  • 製品分類 リレー - 自動車用高電流リレー
  • リレーのタイプ 高電流リレー HCR 150
  • 製品カテゴリ 電気機械リレー
  • 製品指定 高電流自動車用リレー
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) 1000mA @ 5VDC
  • 端子の制限遮断電流 300
  • 定格電圧 12
  • 定格コイル電圧 12
  • コイル磁気システム 単安定、DC
  • コイル抵抗 37
  • 端子の制限連続電流 180
  • 端子の制限投入電流 300
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 1000
  • コイル電力定格 (DC) 3900
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 500 – 1000 V
  • 端子/コイル間の絶縁初期耐圧 1000
  • 定格電流 (85°C) 130
  • 重量 220
  • 端子のベース材質 AgSnO2
  • 端子電流のクラス >50A
  • 接点配置 1 フォーム C (CO)
  • 端子のタイプ ねじ込み端子
  • 取り付けのタイプ ねじ
  • 40
  • 高さのクラス (メカニカル) 40 – 50 mm
  • 長さ 74.2
  • 長さのクラス (メカニカル) >60mm
  • 高さ 45
  • 幅のクラス (メカニカル) 30 – 40 mm
  • 保護の環境カテゴリ RTI
  • 環境気温のクラス 105 – 125°C
  • 環境気温 (最大) 125
  • 取り付けブラケット あり
  • 高出力リレー (75A 超) はい
7-1414778-3 高電流自動車用リレー
  • 製品タイプ リレー
  • 製品分類 リレー - 自動車用高電流リレー
  • リレーのタイプ バッテリー断路スイッチ BDS-A
  • 製品カテゴリ 電気機械リレー
  • 製品指定 高電流自動車用リレー
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) 1000mA @ 5VDC
  • 端子の制限遮断電流 1500
  • 定格電圧 24
  • 定格コイル電圧 24
  • コイル磁気システム 双安定、2 コイル
  • コイル抵抗 20
  • 端子の制限連続電流 190
  • 端子の制限投入電流 1500
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 500
  • コイル電力定格 (DC) 7000
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 0 – 500 V
  • 端子/コイル間の絶縁初期耐圧 500
  • 端子の制限短時間電流 1000
  • 定格電流 (85°C) 260
  • 重量 210
  • 端子のベース材質 AgSnO2
  • 端子電流のクラス >50A
  • 接点配置 1 フォーム X (NO、ブリッジ)
  • 端子のタイプ コネクタおよびねじ
  • 取り付けのタイプ ねじ
  • 60
  • 高さのクラス (メカニカル) 30 – 40 mm
  • 長さ 37
  • 長さのクラス (メカニカル) 35 – 40 mm
  • 高さ 33
  • 幅のクラス (メカニカル) >40mm
  • 保護の環境カテゴリ RTI
  • 環境気温のクラス 105 – 125°C
  • 環境気温 (最大) 120
  • 取り付けブラケット なし
  • 高出力リレー (75A 超) はい
1-1414995-0 高電流自動車用リレー
  • 製品タイプ リレー
  • 製品分類 リレー - 自動車用高電流リレー
  • リレーのタイプ 高電流リレー HCR 200
  • 製品カテゴリ 電気機械リレー
  • 製品指定 高電流自動車用リレー
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) 1000mA @ 5VDC
  • 端子の制限遮断電流 200
  • 定格電圧 12
  • 定格コイル電圧 12
  • コイル抑制 ダイオード並列
  • コイル磁気システム 単安定、DC
  • コイル抵抗 43
  • 端子の制限連続電流 255
  • 端子の制限投入電流 200
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 500
  • コイル電力定格 (DC) 3300
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 0 – 500 V
  • 端子/コイル間の絶縁初期耐圧 500
  • 定格電流 (85°C) 175
  • 重量 230
  • 端子のベース材質 AgSnO2
  • 端子電流のクラス >50A
  • 接点配置 1 フォーム B (NC)
  • 端子のタイプ ねじ込み端子
  • 取り付けのタイプ ねじ
  • 35.35
  • 高さのクラス (メカニカル) 40 – 50 mm
  • 長さ 72
  • 長さのクラス (メカニカル) >60mm
  • 高さ 42.5
  • 幅のクラス (メカニカル) 30 – 40 mm
  • 保護の環境カテゴリ RTIII
  • 環境気温のクラス -40 – 110°C
  • 環境気温 (最大) 155
  • 取り付けブラケット あり
  • 高出力リレー (75A 超) はい
1-1393315-1 高電流自動車用リレー
  • 製品タイプ リレー
  • 製品分類 リレー - 自動車用高電流リレー
  • リレーのタイプ 高電流リレー HCR 150
  • 製品カテゴリ 電気機械リレー
  • 製品指定 高電流自動車用リレー
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) 1000mA @ 5VDC
  • 端子の制限遮断電流 300
  • 定格電圧 24
  • 定格コイル電圧 24
  • コイル磁気システム 単安定、DC
  • コイル抵抗 141
  • 端子の制限連続電流 180
  • 端子の制限投入電流 300
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 1000
  • コイル電力定格 (DC) 4100
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 500 – 1000 V
  • 端子/コイル間の絶縁初期耐圧 1000
  • 定格電流 (85°C) 130
  • 重量 220
  • 端子のベース材質 AgSnO2
  • 端子電流のクラス >50A
  • 接点配置 1 フォーム X (NO、ブリッジ)
  • 端子のタイプ ねじ込み端子
  • 取り付けのタイプ ねじ
  • 40
  • 高さのクラス (メカニカル) 40 – 50 mm
  • 長さ 74.2
  • 長さのクラス (メカニカル) >60mm
  • 高さ 45
  • 幅のクラス (メカニカル) 30 – 40 mm
  • 保護の環境カテゴリ RTIII
  • 環境気温のクラス 105 – 125°C
  • 環境気温 (最大) 125
  • 取り付けブラケット あり
  • 高出力リレー (75A 超) はい
1393315-9 高電流自動車用リレー
  • 製品タイプ リレー
  • 製品分類 リレー - 自動車用高電流リレー
  • リレーのタイプ 高電流リレー HCR 150
  • 製品カテゴリ 電気機械リレー
  • 製品指定 高電流自動車用リレー
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) 1000mA @ 5VDC
  • 端子の制限遮断電流 300
  • 定格電圧 24
  • 定格コイル電圧 24
  • コイル磁気システム 単安定、DC
  • コイル抵抗 141
  • 端子の制限連続電流 180
  • 端子の制限投入電流 300
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 1000
  • コイル電力定格 (DC) 4100
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 500 – 1000 V
  • 端子/コイル間の絶縁初期耐圧 1000
  • 定格電流 (85°C) 130
  • 重量 220
  • 端子のベース材質 AgSnO2
  • 端子電流のクラス >50A
  • 接点配置 1 フォーム X (DM)
  • 端子のタイプ ねじ込み端子
  • 取り付けのタイプ ねじ
  • 40
  • 高さのクラス (メカニカル) 40 – 50 mm
  • 長さ 74.2
  • 長さのクラス (メカニカル) >60mm
  • 高さ 45
  • 幅のクラス (メカニカル) 30 – 40 mm
  • 保護の環境カテゴリ RTI
  • 環境気温のクラス 105 – 125°C
  • 環境気温 (最大) 125
  • 取り付けブラケット あり
  • 高出力リレー (75A 超) はい
1416010-1 高電流自動車用リレー
  • 製品タイプ リレー
  • 製品分類 リレー - 自動車用高電流リレー
  • リレーのタイプ 高電流リレー HCR 150
  • 製品カテゴリ 電気機械リレー
  • 製品指定 高電流自動車用リレー
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) 1000mA @ 5VDC
  • 端子の制限遮断電流 300
  • 定格電圧 12
  • 定格コイル電圧 12
  • コイル磁気システム 単安定、DC
  • コイル抵抗 37
  • 端子の制限連続電流 180
  • 端子の制限投入電流 300
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 1000
  • コイル電力定格 (DC) 3900
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 500 – 1000 V
  • 端子/コイル間の絶縁初期耐圧 1000
  • 定格電流 (85°C) 130
  • 重量 220
  • 端子のベース材質 AgSnO2
  • 端子電流のクラス >50A
  • 接点配置 1 フォーム A (NO)
  • 端子のタイプ ねじ込み端子
  • 取り付けのタイプ ねじ
  • 40
  • 高さのクラス (メカニカル) 40 – 50 mm
  • 長さ 74.2
  • 長さのクラス (メカニカル) >60mm
  • 高さ 45
  • 幅のクラス (メカニカル) 30 – 40 mm
  • 保護の環境カテゴリ RTIII
  • 環境気温のクラス 105 – 125°C
  • 環境気温 (最大) 125
  • 取り付けブラケット あり
  • 高出力リレー (75A 超) はい
1-1414939-4 高電流自動車用リレー
  • 製品タイプ リレー
  • 製品分類 リレー - 自動車用高電流リレー
  • リレーのタイプ バッテリー断路スイッチ BDS-A
  • 製品カテゴリ 電気機械リレー
  • 製品指定 高電流自動車用リレー
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) 1000mA @ 5VDC
  • 端子の制限遮断電流 1500
  • 定格電圧 12
  • 定格コイル電圧 12
  • コイル磁気システム 双安定、2 コイル
  • コイル抵抗 5
  • 端子の制限連続電流 190
  • 端子の制限投入電流 1500
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 500
  • コイル電力定格 (DC) 7000
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 0 – 500 V
  • 端子/コイル間の絶縁初期耐圧 500
  • 端子の制限短時間電流 1000
  • 定格電流 (85°C) 260
  • 重量 210
  • 端子のベース材質 AgSnO2
  • 端子電流のクラス >50A
  • 接点配置 1 フォーム X (NO、ブリッジ)
  • 端子のタイプ コネクタおよびねじ
  • 取り付けのタイプ ねじ
  • 60
  • 高さのクラス (メカニカル) 30 – 40 mm
  • 長さ 37
  • 長さのクラス (メカニカル) 35 – 40 mm
  • 高さ 33
  • 幅のクラス (メカニカル) >40mm
  • 保護の環境カテゴリ RTI
  • 環境気温のクラス 105 – 125°C
  • 環境気温 (最大) 120
  • 取り付けブラケット なし
  • 高出力リレー (75A 超) はい
1393315-2 高電流自動車用リレー
  • 製品タイプ リレー
  • 製品分類 リレー - 自動車用高電流リレー
  • リレーのタイプ 高電流リレー HCR 150
  • 製品カテゴリ 電気機械リレー
  • 製品指定 高電流自動車用リレー
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) 1000mA @ 5VDC
  • 端子の制限遮断電流 300
  • 定格電圧 12
  • 定格コイル電圧 12
  • コイル磁気システム 単安定、DC
  • コイル抵抗 37
  • 端子の制限連続電流 180
  • 端子の制限投入電流 300
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 1000
  • コイル電力定格 (DC) 3900
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 500 – 1000 V
  • 端子/コイル間の絶縁初期耐圧 1000
  • 定格電流 (85°C) 130
  • 重量 220
  • 端子のベース材質 AgSnO2
  • 端子電流のクラス >50A
  • 接点配置 1 フォーム A (NO)
  • 端子のタイプ ねじ込み端子
  • 取り付けのタイプ ねじ
  • 40
  • 高さのクラス (メカニカル) 40 – 50 mm
  • 長さ 74.2
  • 長さのクラス (メカニカル) >60mm
  • 高さ 45
  • 幅のクラス (メカニカル) 30 – 40 mm
  • 保護の環境カテゴリ RTI
  • 環境気温のクラス 105 – 125°C
  • 環境気温 (最大) 125
  • 取り付けブラケット あり
  • 高出力リレー (75A 超) はい
5-1415009-7 高電流自動車用リレー
  • 製品タイプ リレー
  • 製品分類 リレー - 自動車用高電流リレー
  • リレーのタイプ 高電流リレー HCR 200
  • 製品カテゴリ 電気機械リレー
  • 製品指定 高電流自動車用リレー
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) 1000mA @ 5VDC
  • 端子の制限遮断電流 200
  • 定格電圧 12
  • 定格コイル電圧 12
  • コイル抑制 抵抗器並列
  • コイル磁気システム 単安定、DC
  • コイル抵抗 37
  • 端子の制限連続電流 255
  • 端子の制限投入電流 200
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 500
  • コイル電力定格 (DC) 3900
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 0 – 500 V
  • 端子/コイル間の絶縁初期耐圧 500
  • 定格電流 (85°C) 175
  • 重量 230
  • 端子のベース材質 AgSnO2
  • 端子電流のクラス >50A
  • 接点配置 1 フォーム B (NC)
  • 端子のタイプ ねじ込み端子
  • 取り付けのタイプ ねじ
  • 35.35
  • 高さのクラス (メカニカル) 40 – 50 mm
  • 長さ 72
  • 長さのクラス (メカニカル) >60mm
  • 高さ 42.5
  • 幅のクラス (メカニカル) 30 – 40 mm
  • 保護の環境カテゴリ RTIII
  • 環境気温のクラス -40 – 110°C
  • 環境気温 (最大) 155
  • 取り付けブラケット あり
  • 高出力リレー (75A 超) はい