1-104482-8 電線対基板接続用コネクタ ハウジング
  • 列間スペーシング 2.54
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • ストレイン リリーフ なし
  • コネクタのタイプ ハウジング
  • 製品タイプ コネクタ
  • コネクタのスタイル リセプタクル
  • 極数 40
  • 列数 2
  • 絶縁抵抗 5000
  • 誘電耐電圧 750 V
  • 動作電圧 300 VAC
  • 結線抵抗 12 mΩ
  • Contact Current Rating (Max) 3
  • 端子のタイプ ソケット
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧着
  • PCB マウント リテンション なし
  • パネル マウント機能 なし
  • 嵌合コネクタ ロック なし
  • 嵌合保持 なし
  • 嵌合調整 なし
  • Centerline (Pitch) 2.54
  • ハウジング構成 両端クローズ
  • ハウジングの材質 熱可塑性樹脂
  • ハウジングの色
  • ワイヤ/ケーブルのサイズ 32 – 20
  • ワイヤ/ケーブルのサイズ .03 – .6
  • 使用温度範囲 -65 – 105
  • 難燃材 はい
  • 用途 端子
  • 認可規格 CSA LR7189
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 実装方法 パッケージ
  • パッケージ数量 1
926635-2 PCB ラッチ、ロックおよびリテーナー
  • アクセサリのタイプ ロック デバイス
  • グロー ワイヤ定格 標準部品 - 非グロー ワイヤ
  • 製品タイプ アクセサリ
  • 材質 ポリアミド 6.6 GF
  • 用途 MODU IV ソケット ハウジング
  • パッケージ数量 2000
  • 実装方法
1-87499-7 電線対基板接続用コネクタ ハウジング
  • 列間スペーシング 2.54
  • グロー ワイヤ定格 標準部品 - 非グロー ワイヤ
  • ストレイン リリーフ なし
  • コネクタのタイプ ハウジング
  • 製品タイプ コネクタ
  • コネクタのスタイル リセプタクル
  • 極数 10
  • 列数 1
  • スタンプ はい
  • 絶縁抵抗 5000
  • 誘電耐電圧 750 V
  • 動作電圧 250 VAC
  • 結線抵抗 12 mΩ
  • 端子のベース材質 ベリリウム銅
  • Contact Current Rating (Max) 3
  • 端子のタイプ ソケット
  • 端子レイアウト インライン
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧着
  • 嵌合コネクタ ロック なし
  • 嵌合調整 なし
  • Centerline (Pitch) 2.54
  • ハウジング構成 両端クローズ
  • ハウジングの材質 熱可塑性樹脂
  • ハウジングの色
  • 長さ 25.53
  • 高さ 3.55
  • 使用温度範囲 -65 – 105
  • 難燃材 はい
  • 認可規格 CSA LR7189
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 実装方法 パッケージ
  • パッケージ数量 1
  • コメント Contact Extraction/Lance Reset Tool No. 843996-3.
4-87631-2 電線対基板接続用コネクタ ハウジング
  • 列間スペーシング 2.54
  • グロー ワイヤ定格 標準部品 - 非グロー ワイヤ
  • ストレイン リリーフ なし
  • コネクタのタイプ ハウジング
  • 製品タイプ コネクタ
  • コネクタのスタイル リセプタクル
  • ディテント数 2
  • 極数 50
  • 列数 2
  • スタンプ はい
  • 絶縁抵抗 5000
  • 誘電耐電圧 750 V
  • 動作電圧 250 VAC
  • 結線抵抗 12 mΩ
  • 端子のベース材質 ベリリウム銅
  • Contact Current Rating (Max) 3
  • 端子のタイプ ソケット
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧着
  • 嵌合コネクタ ロックのタイプ ディテント ラッチ機能
  • 嵌合コネクタ ロック あり
  • 嵌合保持 あり
  • 嵌合保持のタイプ ラッチ
  • ロックのタイプ ラッチ
  • 嵌合調整のタイプ ラッチ
  • 嵌合調整 あり
  • Centerline (Pitch) 2.54
  • ハウジング構成 両端クローズ
  • ハウジングの材質 ナイロン - GF
  • ハウジングの色
  • 長さ 63.5
  • 高さ 3.14
  • 使用温度範囲 -65 – 105
  • 難燃材 はい
  • 用途 ヘッダー
  • 認可規格 CSA LR7189
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 実装方法
  • パッケージ数量 100
  • コメント キャビティの識別表示、AMP、部品番号、日付コードは、ハウジングにスタンプされています (サイズに余裕がある場合)。
1-102387-2 電線対基板接続用コネクタ ハウジング
  • 列間スペーシング 2.54
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • グロー ワイヤ定格 標準部品 - 非グロー ワイヤ
  • ストレイン リリーフ なし
  • コネクタのタイプ ハウジング
  • 製品タイプ コネクタ
  • コネクタのスタイル リセプタクル
  • 極数 64
  • 列数 2
  • スタンプ いいえ
  • 絶縁抵抗 5000
  • 誘電耐電圧 750 V
  • 動作電圧 250 VAC
  • 結線抵抗 12 mΩ
  • 端子のベース材質 ベリリウム銅
  • Contact Current Rating (Max) 3
  • 端子のタイプ ソケット
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧着
  • 嵌合コネクタ ロック なし
  • 嵌合調整のタイプ 中央
  • 嵌合調整 あり
  • Centerline (Pitch) 2.54
  • ハウジング構成 両端クローズ
  • ハウジングの材質 熱可塑性樹脂
  • ハウジングの色
  • 長さ 83.82
  • 高さ 7.23
  • 使用温度範囲 -65 – 105
  • 難燃材 はい
  • 用途 ヘッダー
  • 認可規格 CSA LR7189
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 実装方法 パッケージ
  • パッケージ数量 1
  • コメント Contact Extraction/Lance Reset Tool No. 843996-3.
1-87631-2 電線対基板接続用コネクタ ハウジング
  • 列間スペーシング 2.54
  • グロー ワイヤ定格 標準部品 - 非グロー ワイヤ
  • ストレイン リリーフ なし
  • コネクタのタイプ ハウジング
  • 製品タイプ コネクタ
  • コネクタのスタイル リセプタクル
  • ディテント数 1
  • 極数 16
  • 列数 2
  • スタンプ はい
  • 絶縁抵抗 5000
  • 誘電耐電圧 750 V
  • 動作電圧 250 VAC
  • 結線抵抗 12 mΩ
  • 端子のベース材質 ベリリウム銅
  • Contact Current Rating (Max) 3
  • 端子のタイプ ソケット
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧着
  • 嵌合コネクタ ロックのタイプ ディテント ラッチ機能
  • 嵌合コネクタ ロック あり
  • 嵌合保持 あり
  • 嵌合保持のタイプ ラッチ
  • ロックのタイプ ラッチ
  • 嵌合調整のタイプ ラッチ
  • 嵌合調整 あり
  • Centerline (Pitch) 2.54
  • ハウジング構成 両端クローズ
  • ハウジングの材質 ナイロン - GF
  • ハウジングの色
  • 長さ 20.32
  • 高さ 3.14
  • 使用温度範囲 -65 – 105
  • 難燃材 はい
  • 用途 ヘッダー
  • 認可規格 CSA LR7189
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 実装方法 パッケージ
  • パッケージ数量 1
  • コメント キャビティの識別表示、AMP、部品番号、日付コードは、ハウジングにスタンプされています (サイズに余裕がある場合)。
2-87631-6 電線対基板接続用コネクタ ハウジング
  • 列間スペーシング 2.54
  • グロー ワイヤ定格 標準部品 - 非グロー ワイヤ
  • ストレイン リリーフ なし
  • コネクタのタイプ ハウジング
  • 製品タイプ コネクタ
  • コネクタのスタイル リセプタクル
  • ディテント数 2
  • 極数 30
  • 列数 2
  • スタンプ はい
  • 絶縁抵抗 5000
  • 誘電耐電圧 750 V
  • 動作電圧 250 VAC
  • 結線抵抗 12 mΩ
  • 端子のベース材質 ベリリウム銅
  • Contact Current Rating (Max) 3
  • 端子のタイプ ソケット
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧着
  • 嵌合コネクタ ロックのタイプ ディテント ラッチ機能
  • 嵌合コネクタ ロック あり
  • 嵌合保持 あり
  • 嵌合保持のタイプ ラッチ
  • ロックのタイプ ラッチ
  • 嵌合調整のタイプ ラッチ
  • 嵌合調整 あり
  • Centerline (Pitch) 2.54
  • ハウジング構成 両端クローズ
  • ハウジングの材質 ナイロン - GF
  • ハウジングの色
  • 長さ 38.1
  • 高さ 3.14
  • 使用温度範囲 -65 – 105
  • 難燃材 はい
  • 用途 ヘッダー
  • 認可規格 CSA LR7189
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 実装方法 パッケージ
  • パッケージ数量 1
  • コメント キャビティの識別表示、AMP、部品番号、日付コードは、ハウジングにスタンプされています (サイズに余裕がある場合)。
87499-7 電線対基板接続用コネクタ ハウジング
  • 列間スペーシング 2.54
  • グロー ワイヤ定格 標準部品 - 非グロー ワイヤ
  • ストレイン リリーフ なし
  • コネクタのタイプ ハウジング
  • 製品タイプ コネクタ
  • コネクタのスタイル リセプタクル
  • 極数 4
  • 列数 1
  • スタンプ はい
  • 絶縁抵抗 5000
  • 誘電耐電圧 750 V
  • 動作電圧 250 VAC
  • 結線抵抗 12 mΩ
  • 端子のベース材質 ベリリウム銅
  • Contact Current Rating (Max) 3
  • 端子のタイプ ソケット
  • 端子レイアウト インライン
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧着
  • 嵌合コネクタ ロック なし
  • 嵌合調整 なし
  • Centerline (Pitch) 2.54
  • ハウジング構成 両端クローズ
  • ハウジングの材質 熱可塑性樹脂
  • ハウジングの色
  • 長さ 10.29
  • 高さ 3.55
  • 使用温度範囲 -65 – 105
  • 難燃材 はい
  • 認可規格 CSA LR7189
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 実装方法 パッケージ
  • パッケージ数量 1
  • コメント Contact Extraction/Lance Reset Tool No. 843996-3.
2-87456-1 電線対基板接続用コネクタ ハウジング
  • 列間スペーシング 2.54
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • グロー ワイヤ定格 標準部品 - 非グロー ワイヤ
  • ストレイン リリーフ なし
  • コネクタのタイプ ハウジング
  • 製品タイプ コネクタ
  • コネクタのスタイル リセプタクル
  • 極数 26
  • 列数 2
  • スタンプ いいえ
  • 絶縁抵抗 5000
  • 誘電耐電圧 750 V
  • 動作電圧 250 VAC
  • 結線抵抗 12 mΩ
  • 端子のベース材質 ベリリウム銅
  • Contact Current Rating (Max) 3
  • 端子のタイプ ソケット
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧着
  • 嵌合コネクタ ロック なし
  • 嵌合調整 なし
  • Centerline (Pitch) 2.54
  • ハウジング構成 両端クローズ
  • ハウジングの材質 ナイロン - GF
  • ハウジングの色
  • 長さ 33.15
  • 高さ 6.1
  • 使用温度範囲 -65 – 105
  • 用途 コンタクト
  • 認可規格 CSA LR7189
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 実装方法 パッケージ
  • パッケージ数量 1
  • コメント Contact Extraction/Lance Reset Tool No. 843996-3.
1-87456-5 電線対基板接続用コネクタ ハウジング
  • 列間スペーシング 2.54
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • グロー ワイヤ定格 標準部品 - 非グロー ワイヤ
  • ストレイン リリーフ なし
  • コネクタのタイプ ハウジング
  • 製品タイプ コネクタ
  • コネクタのスタイル リセプタクル
  • 極数 20
  • 列数 2
  • スタンプ いいえ
  • 絶縁抵抗 5000
  • 誘電耐電圧 750 V
  • 動作電圧 250 VAC
  • 結線抵抗 12 mΩ
  • 端子のベース材質 ベリリウム銅
  • Contact Current Rating (Max) 3
  • 端子のタイプ ソケット
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧着
  • 嵌合コネクタ ロック なし
  • 嵌合調整 なし
  • Centerline (Pitch) 2.54
  • ハウジング構成 両端クローズ
  • ハウジングの材質 ナイロン - GF
  • ハウジングの色
  • 長さ 25.53
  • 高さ 6.1
  • 使用温度範囲 -65 – 105
  • 用途 コンタクト
  • 認可規格 CSA LR7189
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 実装方法 パッケージ
  • パッケージ数量 1
  • コメント Contact Extraction/Lance Reset Tool No. 843996-3.
104482-2 電線対基板接続用コネクタ ハウジング
  • 列間スペーシング 2.54
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • ストレイン リリーフ なし
  • コネクタのタイプ ハウジング
  • 製品タイプ コネクタ
  • コネクタのスタイル リセプタクル
  • 極数 6
  • 列数 2
  • 絶縁抵抗 5000
  • 誘電耐電圧 750 V
  • 動作電圧 300 VAC
  • 結線抵抗 12 mΩ
  • Contact Current Rating (Max) 3
  • 端子のタイプ ソケット
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧着
  • PCB マウント リテンション なし
  • パネル マウント機能 なし
  • 嵌合コネクタ ロック なし
  • 嵌合保持 なし
  • 嵌合調整 なし
  • Centerline (Pitch) 2.54
  • ハウジング構成 両端クローズ
  • ハウジングの材質 熱可塑性樹脂
  • ハウジングの色
  • ワイヤ/ケーブルのサイズ 32 – 20
  • ワイヤ/ケーブルのサイズ .03 – .6
  • 使用温度範囲 -65 – 105
  • 難燃材 はい
  • 用途 端子
  • 認可規格 CSA LR7189
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 実装方法 パッケージ
  • パッケージ数量 1
1-87631-6 電線対基板接続用コネクタ ハウジング
  • 列間スペーシング 2.54
  • グロー ワイヤ定格 標準部品 - 非グロー ワイヤ
  • ストレイン リリーフ なし
  • コネクタのタイプ ハウジング
  • 製品タイプ コネクタ
  • コネクタのスタイル リセプタクル
  • ディテント数 2
  • 極数 20
  • 列数 2
  • スタンプ はい
  • 絶縁抵抗 5000
  • 誘電耐電圧 750 V
  • 動作電圧 250 VAC
  • 結線抵抗 12 mΩ
  • 端子のベース材質 ベリリウム銅
  • Contact Current Rating (Max) 3
  • 端子のタイプ ソケット
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧着
  • 嵌合コネクタ ロックのタイプ ディテント ラッチ機能
  • 嵌合コネクタ ロック あり
  • 嵌合保持 あり
  • 嵌合保持のタイプ ラッチ
  • ロックのタイプ ラッチ
  • 嵌合調整のタイプ ラッチ
  • 嵌合調整 あり
  • Centerline (Pitch) 2.54
  • ハウジング構成 両端クローズ
  • ハウジングの材質 ナイロン - GF
  • ハウジングの色
  • 長さ 25.4
  • 高さ 3.14
  • 使用温度範囲 -65 – 105
  • 難燃材 はい
  • 用途 ヘッダー
  • 認可規格 CSA LR7189
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 実装方法 パッケージ
  • パッケージ数量 1
  • コメント キャビティの識別表示、AMP、部品番号、日付コードは、ハウジングにスタンプされています (サイズに余裕がある場合)。
1-102387-0 電線対基板接続用コネクタ ハウジング
  • 列間スペーシング 2.54
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • グロー ワイヤ定格 標準部品 - 非グロー ワイヤ
  • ストレイン リリーフ なし
  • コネクタのタイプ ハウジング
  • 製品タイプ コネクタ
  • コネクタのスタイル リセプタクル
  • 極数 50
  • 列数 2
  • スタンプ いいえ
  • 絶縁抵抗 5000
  • 誘電耐電圧 750 V
  • 動作電圧 250 VAC
  • 結線抵抗 12 mΩ
  • 端子のベース材質 ベリリウム銅
  • Contact Current Rating (Max) 3
  • 端子のタイプ ソケット
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧着
  • 嵌合コネクタ ロック なし
  • 嵌合調整のタイプ 中央
  • 嵌合調整 あり
  • Centerline (Pitch) 2.54
  • ハウジング構成 両端クローズ
  • ハウジングの材質 熱可塑性樹脂
  • ハウジングの色
  • 長さ 66.04
  • 高さ 7.23
  • 使用温度範囲 -65 – 105
  • 難燃材 はい
  • 用途 ヘッダー
  • 認可規格 CSA LR7189
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 実装方法 パッケージ
  • パッケージ数量 1
  • コメント Contact Extraction/Lance Reset Tool No. 843996-3.
1-87631-1 電線対基板接続用コネクタ ハウジング
  • 列間スペーシング 2.54
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • グロー ワイヤ定格 標準部品 - 非グロー ワイヤ
  • ストレイン リリーフ なし
  • コネクタのタイプ ハウジング
  • 製品タイプ コネクタ
  • コネクタのスタイル リセプタクル
  • ディテント数 1
  • 極数 16
  • 列数 2
  • スタンプ いいえ
  • 絶縁抵抗 5000
  • 誘電耐電圧 750 V
  • 動作電圧 250 VAC
  • 結線抵抗 12 mΩ
  • 端子のベース材質 ベリリウム銅
  • Contact Current Rating (Max) 3
  • 端子のタイプ ソケット
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧着
  • 嵌合コネクタ ロックのタイプ ディテント ラッチ機能
  • 嵌合コネクタ ロック あり
  • 嵌合調整のタイプ ラッチ
  • 嵌合調整 あり
  • Centerline (Pitch) 2.54
  • ハウジング構成 両端クローズ
  • ハウジングの材質 ナイロン - GF
  • ハウジングの色
  • 長さ 20.32
  • 高さ 6.1
  • 使用温度範囲 -65 – 105
  • 難燃材 はい
  • 用途 ヘッダー
  • 認可規格 CSA LR7189
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 実装方法 パッケージ
  • パッケージ数量 1
  • コメント ストレイン リリーフは、別途お求めいただくことができます。ストレイン リリーフ製品型番 87921-1 (10 ~ 18 ポジション) またはストレイン リリーフ製品型番 87710-1 (20 ポジション以上) をご覧ください。
87977-8 電線対基板接続用コネクタ ハウジング
  • 列間スペーシング 2.54
  • ストレイン リリーフ なし
  • コネクタのタイプ ハウジング
  • 製品タイプ コネクタ
  • コネクタのスタイル リセプタクル
  • 極数 20
  • 列数 2
  • スタンプ はい
  • 絶縁抵抗 5000
  • 誘電耐電圧 750 V
  • 動作電圧 250 VAC
  • 結線抵抗 12 mΩ
  • 端子のベース材質 ベリリウム銅
  • Contact Current Rating (Max) 3
  • 端子のタイプ ソケット
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧着
  • 嵌合コネクタ ロックのタイプ ディテント ラッチ機能
  • 嵌合コネクタ ロック あり
  • 嵌合調整のタイプ ラッチ
  • 嵌合調整 あり
  • Centerline (Pitch) 2.54
  • ハウジング構成 両端クローズ
  • ハウジングの材質 ナイロン - GF
  • ハウジングの色
  • 長さ 25.4
  • 高さ 6.096
  • 使用温度範囲 -65 – 105
  • 難燃材 はい
  • 認可規格 CSA LR7189
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 実装方法
  • パッケージ数量 200
  • コメント キャビティの識別表示、AMP、部品番号、日付コードは、ハウジングにスタンプされています (サイズに余裕がある場合)。
104422-2 電線対基板接続用コネクタ ハウジング
  • 列間スペーシング 2.54
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • グロー ワイヤ定格 標準部品 - 非グロー ワイヤ
  • ストレイン リリーフ あり
  • コネクタのタイプ ハウジング
  • 製品タイプ コネクタ
  • コネクタのスタイル リセプタクル
  • 極数 20
  • 列数 2
  • 絶縁抵抗 5000
  • 誘電耐電圧 750 VAC
  • 動作電圧 267 V
  • 端子のタイプ ソケット
  • PCB マウント リテンション なし
  • パネル マウント機能 なし
  • 嵌合コネクタ ロック あり
  • 嵌合保持 あり
  • 嵌合調整のタイプ 分極
  • 嵌合調整 あり
  • Centerline (Pitch) 2.54
  • ハウジングの材質 熱可塑性樹脂
  • ハウジングの色
  • 長さ 25.4
  • 高さ 8.51
  • 用途 ピン ヘッダ
  • 実装方法 パッケージ
  • パッケージ数量 500
87456-8 電線対基板接続用コネクタ ハウジング
  • 列間スペーシング 2.54
  • グロー ワイヤ定格 標準部品 - 非グロー ワイヤ
  • ストレイン リリーフ なし
  • コネクタのタイプ ハウジング
  • 製品タイプ コネクタ
  • コネクタのスタイル リセプタクル
  • 極数 12
  • 列数 2
  • スタンプ はい
  • 絶縁抵抗 5000
  • 誘電耐電圧 750 V
  • 動作電圧 250 VAC
  • 結線抵抗 12 mΩ
  • 端子のベース材質 ベリリウム銅
  • Contact Current Rating (Max) 3
  • 端子のタイプ ソケット
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧着
  • 嵌合コネクタ ロック なし
  • 嵌合調整 なし
  • Centerline (Pitch) 2.54
  • ハウジング構成 両端クローズ
  • ハウジングの材質 ナイロン - GF
  • ハウジングの色
  • 長さ 15.37
  • 高さ 6.1
  • 使用温度範囲 -65 – 105
  • 認可規格 CSA LR7189
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 実装方法 パッケージ
  • パッケージ数量 1
  • コメント Contact Extraction/Lance Reset Tool No. 843996-3.
5-87456-0 電線対基板接続用コネクタ ハウジング
  • 列間スペーシング 2.54
  • グロー ワイヤ定格 標準部品 - 非グロー ワイヤ
  • ストレイン リリーフ なし
  • コネクタのタイプ ハウジング
  • 製品タイプ コネクタ
  • コネクタのスタイル リセプタクル
  • 極数 4
  • 列数 2
  • スタンプ はい
  • 絶縁抵抗 5000
  • 誘電耐電圧 750 V
  • 動作電圧 250 VAC
  • 結線抵抗 12 mΩ
  • 端子のベース材質 ベリリウム銅
  • Contact Current Rating (Max) 3
  • 端子のタイプ ソケット
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧着
  • 嵌合コネクタ ロック なし
  • 嵌合調整 なし
  • Centerline (Pitch) 2.54
  • ハウジング構成 両端クローズ
  • ハウジングの材質 ナイロン - GF
  • ハウジングの色
  • 長さ 5.21
  • 高さ 6.1
  • 使用温度範囲 -65 – 105
  • 認可規格 CSA LR7189
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 実装方法 パッケージ
  • パッケージ数量 1
  • コメント Contact Extraction/Lance Reset Tool No. 843996-3.
102387-5 電線対基板接続用コネクタ ハウジング
  • 列間スペーシング 2.54
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • グロー ワイヤ定格 標準部品 - 非グロー ワイヤ
  • ストレイン リリーフ なし
  • コネクタのタイプ ハウジング
  • 製品タイプ コネクタ
  • コネクタのスタイル リセプタクル
  • 極数 24
  • 列数 2
  • スタンプ いいえ
  • 絶縁抵抗 5000
  • 誘電耐電圧 750 V
  • 動作電圧 250 VAC
  • 結線抵抗 12 mΩ
  • 端子のベース材質 ベリリウム銅
  • Contact Current Rating (Max) 3
  • 端子のタイプ ソケット
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧着
  • 嵌合コネクタ ロック なし
  • 嵌合調整のタイプ 中央
  • 嵌合調整 あり
  • Centerline (Pitch) 2.54
  • ハウジング構成 両端クローズ
  • ハウジングの材質 熱可塑性樹脂
  • ハウジングの色
  • 長さ 35.05
  • 高さ 7.23
  • 使用温度範囲 -65 – 105
  • 難燃材 はい
  • 用途 ヘッダー
  • 認可規格 CSA LR7189
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 実装方法 パッケージ
  • パッケージ数量 1
  • コメント Contact Extraction/Lance Reset Tool No. 843996-3.
87456-2 電線対基板接続用コネクタ ハウジング
  • 列間スペーシング 2.54
  • グロー ワイヤ定格 標準部品 - 非グロー ワイヤ
  • ストレイン リリーフ なし
  • コネクタのタイプ ハウジング
  • 製品タイプ コネクタ
  • コネクタのスタイル リセプタクル
  • 極数 6
  • 列数 2
  • スタンプ はい
  • 絶縁抵抗 5000
  • 誘電耐電圧 750 V
  • 動作電圧 250 VAC
  • 結線抵抗 12 mΩ
  • 端子のベース材質 ベリリウム銅
  • Contact Current Rating (Max) 3
  • 端子のタイプ ソケット
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧着
  • 嵌合コネクタ ロック なし
  • 嵌合調整 なし
  • Centerline (Pitch) 2.54
  • ハウジング構成 両端クローズ
  • ハウジングの材質 ナイロン - GF
  • ハウジングの色
  • 長さ 7.75
  • 高さ 6.1
  • 使用温度範囲 -65 – 105
  • 認可規格 CSA LR7189
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 実装方法 パッケージ
  • パッケージ数量 1
  • コメント Contact Extraction/Lance Reset Tool No. 843996-3.