222K152-25/86-0 熱収縮ブーツ
DIN VG 95343-6 DIN VG 95343-7 DIN VG 95343-8 Beiblatt 1 DIN VG 95343-9 MODUK DEF STAN 59-97
  • 成形部品のタイプ 成形ブーツ
  • リップ付き はい
  • 材質システム コード 25
  • 接着剤コーティング済み はい
  • 入口のサイズ (固体または固定アダプタ) 8
  • 入口のサイズ (スピン結合アダプタ) 12
  • 材質 変性エラストマー
  • ケーブル径の許容範囲 8.4 – 19
  • ワイヤ/ケーブル外径 .39 インチ
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • 電源ケーブル アクセサリ いいえ
  • 政府機関認定 いいえ
  • 認可規格 BS-G-198-5-DE
  • 耐液/耐薬品性 高温での長時間の液体暴露に適合
  • 接着剤のオプション /86 予備コーティング、-55 ~ 105°C (-67 ~ 221°F)
  • 接着剤のタイプ 高性能予備コーティング接着剤
202K153-25-0 熱収縮ブーツ
DIN VG 95343-6 DIN VG 95343-7 DIN VG 95343-8 Beiblatt 1 DIN VG 95343-9 MODUK DEF STAN 59-97
  • 成形部品のタイプ 成形ブーツ
  • リップ付き はい
  • 材質システム コード 25
  • 接着剤コーティング済み いいえ
  • 入口のサイズ (固体または固定アダプタ) 8
  • 入口のサイズ (スピン結合アダプタ) 12
  • 材質 変性エラストマー
  • ケーブル径の許容範囲 8.4 – 19
  • ワイヤ/ケーブル外径 .35 インチ
  • 使用温度範囲 -75 – 150
  • 電源ケーブル アクセサリ いいえ
  • 政府機関認定 いいえ
  • 認可規格 BS-G-198-5-DE
  • 耐液/耐薬品性 高温での長時間の液体暴露に適合
  • 接着剤のオプション S1048 2 液混合型接着剤、-55°C ~ 105°C (-67°F ~ 221°F)
  • 接着剤のタイプ 接着剤は別売です。
202K163-25/225-0 熱収縮ブーツ
DIN VG 95343-6 DIN VG 95343-7 DIN VG 95343-8 Beiblatt 1 DIN VG 95343-9 MODUK DEF STAN 59-97
  • 成形部品のタイプ 成形ブーツ
  • リップ付き はい
  • 材質システム コード 25
  • 接着剤コーティング済み はい
  • 入口のサイズ (固体または固定アダプタ) 10 – 12
  • 入口のサイズ (スピン結合アダプタ) 16 – 18
  • 材質 変性エラストマー
  • ケーブル径の許容範囲 9.9 – 22
  • ワイヤ/ケーブル外径 .43 インチ
  • 使用温度範囲 -75 – 150
  • 電源ケーブル アクセサリ いいえ
  • 政府機関認定 いいえ
  • 認可規格 BS-G-198-5-DE
  • 耐液/耐薬品性 高温での長時間の液体暴露に適合
  • 接着剤のオプション /225 予備コーティング、-75 ~ 150°C (-103 ~ 302°F)
  • 接着剤のタイプ Unicure 予備コーティング エポキシ接着剤
202K142-25/225-0 熱収縮ブーツ
DIN VG 95343-6 DIN VG 95343-7 DIN VG 95343-8 Beiblatt 1 DIN VG 95343-9 MODUK DEF STAN 59-97
  • 成形部品のタイプ 成形ブーツ
  • リップ付き はい
  • 材質システム コード 25
  • 接着剤コーティング済み はい
  • 入口のサイズ (固体または固定アダプタ) 6
  • 入口のサイズ (スピン結合アダプタ) 8 – 10
  • 材質 変性エラストマー
  • ケーブル径の許容範囲 7.1 – 16
  • ワイヤ/ケーブル外径 .3 インチ
  • 使用温度範囲 -75 – 150
  • 電源ケーブル アクセサリ いいえ
  • 政府機関認定 いいえ
  • 認可規格 BS-G-198-5-DE
  • 耐液/耐薬品性 高温での長時間の液体暴露に適合
  • 接着剤のオプション /225 予備コーティング、-75 ~ 150°C (-103 ~ 302°F)
  • 接着剤のタイプ Unicure 予備コーティング エポキシ接着剤
202K153-25/225-0 熱収縮ブーツ
DIN VG 95343-6 DIN VG 95343-7 DIN VG 95343-8 Beiblatt 1 DIN VG 95343-9 MODUK DEF STAN 59-97
  • 成形部品のタイプ 成形ブーツ
  • リップ付き はい
  • 材質システム コード 25
  • 接着剤コーティング済み はい
  • 入口のサイズ (固体または固定アダプタ) 8
  • 入口のサイズ (スピン結合アダプタ) 12
  • 材質 変性エラストマー
  • ケーブル径の許容範囲 8.4 – 19
  • ワイヤ/ケーブル外径 .35 インチ
  • 使用温度範囲 -75 – 150
  • 電源ケーブル アクセサリ いいえ
  • 政府機関認定 いいえ
  • 認可規格 BS-G-198-5-DE
  • 耐液/耐薬品性 高温での長時間の液体暴露に適合
  • 接着剤のオプション /225 予備コーティング、-75 ~ 150°C (-103 ~ 302°F)
  • 接着剤のタイプ Unicure 予備コーティング エポキシ接着剤
202A163-25/225-0 熱収縮ブーツ
  • 成形部品のタイプ 成形ブーツ
  • リップ付き いいえ
  • 材質システム コード 10
  • 接着剤コーティング済み はい
  • 材質 変性ポリオレフィン
  • ケーブル径の許容範囲 9.4 – 27.2
  • ワイヤ/ケーブル外径 .43 インチ
  • 使用温度範囲 -75 – 150
  • 電源ケーブル アクセサリ いいえ
  • 政府機関認定 いいえ
  • 認可規格 BS-G-198-5-DE
  • 耐液/耐薬品性 高温での長時間の液体暴露に適合
  • 接着剤のオプション /225 予備コーティング、-75 ~ 150°C (-103 ~ 302°F)
  • 接着剤のタイプ 高性能予備コーティング接着剤
222K152-25/225-0 熱収縮ブーツ
DIN VG 95343-6 DIN VG 95343-7 DIN VG 95343-8 Beiblatt 1 DIN VG 95343-9 MODUK DEF STAN 59-97
  • 成形部品のタイプ 成形ブーツ
  • リップ付き はい
  • 材質システム コード 25
  • 接着剤コーティング済み はい
  • 入口のサイズ (固体または固定アダプタ) 8
  • 入口のサイズ (スピン結合アダプタ) 12
  • 材質 変性エラストマー
  • ケーブル径の許容範囲 8.4 – 19
  • ワイヤ/ケーブル外径 .39 インチ
  • 使用温度範囲 -75 – 150
  • 電源ケーブル アクセサリ いいえ
  • 政府機関認定 いいえ
  • 認可規格 BS-G-198-5-DE
  • 耐液/耐薬品性 高温での長時間の液体暴露に適合
  • 接着剤のオプション /225 予備コーティング、-75 ~ 150°C (-103 ~ 302°F)
  • 接着剤のタイプ Unicure 予備コーティング エポキシ接着剤
202K132-25-0 熱収縮ブーツ
DIN VG 95343-6 DIN VG 95343-7 DIN VG 95343-8 Beiblatt 1 DIN VG 95343-9 MODUK DEF STAN 59-97
  • 成形部品のタイプ 成形ブーツ
  • リップ付き はい
  • 材質システム コード 25
  • 接着剤コーティング済み いいえ
  • 入口のサイズ (固体または固定アダプタ) 4
  • 入口のサイズ (スピン結合アダプタ) 6 – 8
  • 材質 変性エラストマー
  • ケーブル径の許容範囲 5.9 – 14
  • ワイヤ/ケーブル外径 .276 インチ
  • 使用温度範囲 -75 – 150
  • 電源ケーブル アクセサリ いいえ
  • 政府機関認定 いいえ
  • 認可規格 BS-G-198-5-DE
  • 耐液/耐薬品性 高温での長時間の液体暴露に適合
  • 接着剤のオプション S1048 2 液混合型接着剤、-55°C ~ 105°C (-67°F ~ 221°F)
  • 接着剤のタイプ 接着剤は別売です。
222K142-25/225-0 熱収縮ブーツ
DIN VG 95343-6 DIN VG 95343-7 DIN VG 95343-8 Beiblatt 1 DIN VG 95343-9 MODUK DEF STAN 59-97
  • 成形部品のタイプ 成形ブーツ
  • リップ付き はい
  • 材質システム コード 25
  • 接着剤コーティング済み はい
  • 入口のサイズ (固体または固定アダプタ) 6
  • 入口のサイズ (スピン結合アダプタ) 8 – 10
  • 材質 変性エラストマー
  • ケーブル径の許容範囲 7.1 – 16
  • ワイヤ/ケーブル外径 .3 インチ
  • 使用温度範囲 -75 – 150
  • 電源ケーブル アクセサリ いいえ
  • 政府機関認定 いいえ
  • 認可規格 BS-G-198-5-DE
  • 耐液/耐薬品性 高温での長時間の液体暴露に適合
  • 接着剤のオプション /225 予備コーティング、-75 ~ 150°C (-103 ~ 302°F)
  • 接着剤のタイプ Unicure 予備コーティング エポキシ接着剤
222K132-25-0 熱収縮ブーツ
DIN VG 95343-6 DIN VG 95343-7 DIN VG 95343-8 Beiblatt 1 DIN VG 95343-9 MODUK DEF STAN 59-97
  • 成形部品のタイプ 成形ブーツ
  • リップ付き はい
  • 材質システム コード 25
  • 接着剤コーティング済み いいえ
  • 入口のサイズ (固体または固定アダプタ) 4
  • 入口のサイズ (スピン結合アダプタ) 6 – 8
  • 材質 変性エラストマー
  • ケーブル径の許容範囲 5.9 – 14
  • ワイヤ/ケーブル外径 .276 インチ
  • 使用温度範囲 -75 – 150
  • 電源ケーブル アクセサリ いいえ
  • 政府機関認定 いいえ
  • 認可規格 BS-G-198-5-DE
  • 耐液/耐薬品性 高温での長時間の液体暴露に適合
  • 接着剤のオプション S1048 2 液混合型接着剤、-55°C ~ 105°C (-67°F ~ 221°F)
  • 接着剤のタイプ 接着剤は別売です。
634051-000 熱収縮ブーツ
DIN VG 95343-6 DIN VG 95343-7 DIN VG 95343-8 Beiblatt 1 DIN VG 95343-9 MODUK DEF STAN 59-97
  • 成形部品のタイプ 成形ブーツ
  • リップ付き はい
  • 材質システム コード 25
  • 接着剤コーティング済み はい
  • 入口のサイズ (スピン結合アダプタ) 4 – 5
  • 材質 変性エラストマー
  • ケーブル径の許容範囲 5.6 – 13
  • ワイヤ/ケーブル外径 .236 インチ
  • 使用温度範囲 -75 – 150
  • 電源ケーブル アクセサリ いいえ
  • 政府機関認定 いいえ
  • 認可規格 BS-G-198-5-DE
202K132-25/225-0 熱収縮ブーツ
DIN VG 95343-6 DIN VG 95343-7 DIN VG 95343-8 Beiblatt 1 DIN VG 95343-9 MODUK DEF STAN 59-97
  • 成形部品のタイプ 成形ブーツ
  • リップ付き はい
  • 材質システム コード 25
  • 接着剤コーティング済み はい
  • 入口のサイズ (固体または固定アダプタ) 4
  • 入口のサイズ (スピン結合アダプタ) 6 – 8
  • 材質 変性エラストマー
  • ケーブル径の許容範囲 5.9 – 14
  • ワイヤ/ケーブル外径 .276 インチ
  • 使用温度範囲 -75 – 150
  • 電源ケーブル アクセサリ いいえ
  • 政府機関認定 いいえ
  • 認可規格 BS-G-198-5-DE
  • 耐液/耐薬品性 高温での長時間の液体暴露に適合
  • 接着剤のオプション /225 予備コーティング、-75 ~ 150°C (-103 ~ 302°F)
  • 接着剤のタイプ Unicure 予備コーティング エポキシ接着剤