CAT-D48-ST273 自動車、トラック、バス、およびオフロード車用端子  1
  • 防水性 いいえ
  • ワイヤ タイプ
  • シールのタイプ ファミリ シール
  • 圧着タイプ O クリンプ
  • 通常の定格電流 100
  • 端子およびスプライス オプション Pin
  • 嵌合ピンの直径 1
  • 界面めっき スズ (Sn)
  • 端子結線面のめっき材質 ニッケル (Ni)
  • 結線方法 はんだ
  • Wire Size 10 – 8
  • Wire Size .5
  • ワイヤ サイズ検索 4
  • ワイヤ サイズ検索 .5
  • 使用温度範囲 -55 – 125
  • パッケージ数量 1
  • 実装方法 パッケージ
  • 端子伝導性 0 ~ 24 A (低出力)
  • 顧客の指定問い合わせ先 いいえ
CAT-D48-SFT273 自動車、トラック、バス、およびオフロード車用端子  1
  • 防水性 いいえ
  • ワイヤ タイプ
  • 圧着タイプ F クリンプ
  • 通常の定格電流 7.5
  • 端子およびスプライス オプション Pin
  • 嵌合ピンの直径 1
  • 界面めっき その他
  • 端子結線面のめっき材質 金 (Au)
  • 結線方法 クリンプ
  • Wire Size 14 – 18
  • Wire Size .5 – 1
  • ワイヤ サイズ検索 10
  • ワイヤ サイズ検索 .35
  • ワイヤ絶縁直径 2.87 – 4.47
  • 使用温度範囲 -55 – 125
  • パッケージ数量 2500
  • 実装方法 リール
  • 端子伝導性 0 ~ 24 A (低出力)
  • 顧客の指定問い合わせ先 いいえ
CAT-AM7801-T273 自動車、トラック、バス、およびオフロード車用端子  1
  • 防水性 いいえ
  • 一次ロックの特徴 クリーン ボディ
  • ワイヤ タイプ
  • リセプタクルのスタイル 180°
  • 圧着タイプ F クリンプ
  • 通常の定格電流 13
  • 端子およびスプライス オプション Pin
  • 嵌合ピンの直径 1.58
  • 界面めっき スズ (Sn)
  • 結線方法 クリンプ
  • Wire Size 18 – 18
  • Wire Size .5 – .75
  • ワイヤ サイズ検索 14
  • ワイヤ サイズ検索 .5
  • Tab Length 19.91
  • ワイヤ絶縁直径 2.26 – 3.32
  • 使用温度範囲 -40 – 120
  • パッケージ数量 4000
  • 実装方法 パッケージ
  • 端子伝導性 0 ~ 24 A (低出力)
CAT-R7602-T273 自動車、トラック、バス、およびオフロード車用端子  1
  • 防水性 いいえ
  • 一次ロックの特徴 クリーン ボディ
  • ワイヤ タイプ
  • シールのタイプ 単線シール (SWS)
  • 圧着タイプ F クリンプ
  • 通常の定格電流 8
  • 端子およびスプライス オプション Pin
  • 嵌合タブの幅 4
  • 嵌合タブ厚 4
  • 嵌合ピンの直径 1
  • 界面めっき その他
  • 端子結線面のめっき材質 スズ (Sn)
  • 結線方法 クリンプ
  • Wire Size .2 – .35
  • ワイヤ サイズ検索 11
  • ワイヤ サイズ検索 .2
  • ワイヤ絶縁直径 2.2 – 3
  • 使用温度範囲 -40 – 100
  • パッケージ数量 3000
  • 実装方法 カートン
  • 端子伝導性 0 ~ 24 A (低出力)
CAT-SU763-T273 自動車、トラック、バス、およびオフロード車用端子  1
  • 防水性 いいえ
  • 一次ロックの特徴 クリーン ボディ
  • ワイヤ タイプ
  • リセプタクルのスタイル 180°
  • シールのタイプ ファミリ シール
  • 圧着タイプ F クリンプ
  • 通常の定格電流 6
  • 端子およびスプライス オプション Receptacle
  • 嵌合タブの幅 1
  • 嵌合ピンの直径 1
  • 界面めっき スズ (Sn)
  • 端子結線面のめっき材質 スズ (Sn)
  • 結線方法 クリンプ
  • Wire Size .5
  • ワイヤ サイズ検索 14
  • ワイヤ サイズ検索 .5
  • ワイヤ絶縁直径 1.6 – 1.9
  • 使用温度範囲 -40 – 125
  • 実装方法 リール
  • 端子伝導性 0 ~ 24 A (低出力)
CAT-AM78-T273 自動車、トラック、バス、およびオフロード車用端子  1
  • 防水性 いいえ
  • リセプタクルのスタイル 180°
  • 圧着タイプ F クリンプ
  • 通常の定格電流 17
  • 端子およびスプライス オプション Socket
  • 嵌合ピンの直径 1.3
  • 界面めっき スズ (Sn)
  • 結線方法 クリンプ
  • Wire Size .5 – 1.5
  • ワイヤ サイズ検索 15
  • ワイヤ サイズ検索 .5
  • ワイヤ絶縁直径 1.7 – 2.7
  • 使用温度範囲 -40 – 125
  • パッケージ数量 5000
  • 実装方法 リール
  • 端子伝導性 0 ~ 24 A (低出力)
CAT-AM705-T273 自動車、トラック、バス、およびオフロード車用端子  1
  • 防水性 いいえ
  • 一次ロックの特徴 クリーン ボディ
  • ワイヤ タイプ アルミニウム
  • Insulated No
  • リセプタクルのスタイル 180°
  • シールのタイプ ファミリ シールまたは非密閉
  • 圧着タイプ F クリンプ
  • 通常の定格電流 8
  • 端子およびスプライス オプション Receptacle
  • 嵌合タブの幅 1.5
  • 嵌合タブ厚 .4
  • 界面めっき スズ (Sn)
  • 端子結線面のめっき材質 スズ (Sn)
  • 結線方法 クリンプ
  • Wire Size 10 – 11
  • Wire Size .2 – .35
  • ワイヤ サイズ検索 6
  • ワイヤ サイズ検索 .2
  • Tab Length 27.5
  • ワイヤ絶縁直径 4.6 – 6.4
  • 使用温度範囲 -45 – 125
  • 認証/規格 LV214
  • パッケージ数量 500
  • 実装方法 リール
  • 端子伝導性 0 ~ 24 A (低出力)
CAT-AM71-T273 自動車、トラック、バス、およびオフロード車用端子  1
  • 防水性 いいえ
  • 一次ロックの特徴 クリーン ボディ
  • ワイヤ タイプ
  • リセプタクルのスタイル 180°
  • シールのタイプ ファミリ シール
  • 圧着タイプ F クリンプ
  • 通常の定格電流 6
  • 端子およびスプライス オプション Receptacle
  • 嵌合タブの幅 1.5
  • 嵌合タブ厚 .8
  • 嵌合ピンの直径 1
  • 界面めっき その他
  • 端子結線面のめっき材質 スズ (Sn)
  • 結線方法 クリンプ
  • Wire Size .3 – .85
  • ワイヤ サイズ検索 14
  • ワイヤ サイズ検索 .3
  • Tab Length 22.7
  • ワイヤ絶縁直径 1.2 – 1.6
  • 使用温度範囲 -50 – 125
  • パッケージ数量 5000
  • 実装方法
  • 端子伝導性 0 ~ 24 A (低出力)
CAT-M9194-T273 自動車、トラック、バス、およびオフロード車用端子  1
  • 防水性 いいえ
  • 一次ロックの特徴 クリーン ボディ
  • ワイヤ タイプ
  • Insulated Yes
  • リセプタクルのスタイル 180°
  • シールのタイプ ファミリ シール
  • 圧着タイプ F クリンプ
  • 通常の定格電流 3
  • 端子およびスプライス オプション Receptacle
  • 嵌合タブの幅 .8
  • 嵌合タブ厚 .4
  • 界面めっき スズ (Sn)
  • 結線方法 クリンプ
  • Wire Size 14
  • Wire Size .2 – .35
  • ワイヤ サイズ検索 14
  • ワイヤ サイズ検索 .2
  • Tab Length 7.3
  • ワイヤ絶縁直径 2.39
  • 使用温度範囲 -40 – 100
  • パッケージ数量 4000
  • 実装方法 パッケージ
  • 端子伝導性 0 ~ 24 A (低出力)
1544332-1 自動車、トラック、バス、およびオフロード車用端子
  • 一次ロックの特徴 クリーン ボディ
  • ワイヤ タイプ
  • 圧着タイプ F クリンプ
  • 通常の定格電流 41
  • 端子およびスプライス オプション Tab
  • 嵌合タブの幅 8
  • 嵌合タブ厚 1
  • 界面めっき スズ (Sn)
  • 結線方法 クリンプ
  • Wire Size 3 – 6
  • ワイヤ サイズ検索 10
  • ワイヤ サイズ検索 3
  • ワイヤ絶縁直径 3.35 – 4.1
  • 使用温度範囲 -40 – 125
1544333-1 自動車、トラック、バス、およびオフロード車用端子
  • 一次ロックの特徴 クリーン ボディ
  • ワイヤ タイプ
  • 圧着タイプ F クリンプ
  • 通常の定格電流 55
  • 端子およびスプライス オプション Tab
  • 嵌合タブの幅 8
  • 嵌合タブ厚 1
  • 界面めっき スズ (Sn)
  • 結線方法 クリンプ
  • Wire Size 7 – 10
  • ワイヤ サイズ検索 7
  • ワイヤ サイズ検索 8
  • ワイヤ絶縁直径 4.9 – 5.9
  • 使用温度範囲 -40 – 125
1544228-1 自動車、トラック、バス、およびオフロード車用端子
  • 一次ロックの特徴 クリーン ボディ
  • ワイヤ タイプ
  • 圧着タイプ F クリンプ
  • 通常の定格電流 43
  • 端子およびスプライス オプション Receptacle
  • 嵌合タブの幅 8
  • 嵌合タブ厚 1
  • 界面めっき スズ (Sn)
  • 結線方法 クリンプ
  • Wire Size 7 – 10
  • ワイヤ サイズ検索 8
  • ワイヤ サイズ検索 8
  • ワイヤ絶縁直径 4.9 – 6
  • 使用温度範囲 -40 – 125
1544967-1 自動車、トラック、バス、およびオフロード車用端子  1
  • 一次ロックの特徴 クリーン ボディ
  • ワイヤ タイプ
  • 圧着タイプ F クリンプ
  • 通常の定格電流 40
  • 端子およびスプライス オプション Tab
  • 嵌合タブの幅 8
  • 嵌合タブ厚 1
  • 界面めっき スズ (Sn)
  • 結線方法 クリンプ
  • Wire Size 2.5 – 4
  • ワイヤ サイズ検索 11
  • ワイヤ サイズ検索 2.5
  • ワイヤ絶縁直径 2.8 – 3.9
  • 使用温度範囲 -40 – 150
1544227-1 自動車、トラック、バス、およびオフロード車用端子
  • 一次ロックの特徴 クリーン ボディ
  • ワイヤ タイプ
  • 圧着タイプ F クリンプ
  • 通常の定格電流 43
  • 端子およびスプライス オプション Receptacle
  • 嵌合タブの幅 8
  • 嵌合タブ厚 1
  • 界面めっき スズ (Sn)
  • 結線方法 クリンプ
  • Wire Size 3 – 6
  • ワイヤ サイズ検索 10
  • ワイヤ サイズ検索 3
  • ワイヤ絶縁直径 3.2 – 4.4
  • 使用温度範囲 -40 – 125
1544133-1 自動車、トラック、バス、およびオフロード車用端子
  • 防水性 いいえ
  • 一次ロックの特徴 クリーン ボディ
  • ワイヤ タイプ
  • 圧着タイプ F クリンプ
  • 通常の定格電流 46
  • 端子およびスプライス オプション Receptacle
  • 嵌合タブの幅 6.35
  • 嵌合タブ厚 .8
  • 界面めっき スズ (Sn)
  • 結線方法 クリンプ
  • Wire Size 2.5 – 6
  • ワイヤ サイズ検索 10
  • ワイヤ サイズ検索 2.5
  • ワイヤ絶縁直径 2.8 – 4.2
  • 使用温度範囲 -40 – 125
1544964-1 自動車、トラック、バス、およびオフロード車用端子
  • 一次ロックの特徴 クリーン ボディ
  • ワイヤ タイプ
  • 圧着タイプ F クリンプ
  • 通常の定格電流 40
  • 端子およびスプライス オプション Receptacle
  • 嵌合タブの幅 8
  • 嵌合タブ厚 1
  • 界面めっき スズ (Sn)
  • 結線方法 クリンプ
  • Wire Size 2.5 – 4
  • ワイヤ サイズ検索 12
  • ワイヤ サイズ検索 2.5
  • ワイヤ絶縁直径 2.65 – 3.9
  • 使用温度範囲 -40 – 150
1544965-1 自動車、トラック、バス、およびオフロード車用端子
  • 一次ロックの特徴 クリーン ボディ
  • ワイヤ タイプ
  • 圧着タイプ F クリンプ
  • 通常の定格電流 49
  • 端子およびスプライス オプション Receptacle
  • 嵌合タブの幅 8
  • 嵌合タブ厚 1
  • 界面めっき スズ (Sn)
  • 結線方法 クリンプ
  • Wire Size 5 – 6
  • ワイヤ サイズ検索 10
  • ワイヤ サイズ検索 5
  • ワイヤ絶縁直径 3.7 – 4.3
  • 使用温度範囲 -40 – 150
353376-3 自動車、トラック、バス、およびオフロード車用端子
  • 防水性 いいえ
  • ワイヤ タイプ
  • リセプタクルのスタイル 90°
  • 圧着タイプ F クリンプ
  • 端子およびスプライス オプション Socket
  • 嵌合ピンの直径 1
  • 界面めっき 金 (Au)
  • 端子結線面のめっき材質 スズ (Sn)
  • 結線方法 クリンプ
  • Wire Size .3 – .5
  • ワイヤ サイズ検索 20
  • ワイヤ サイズ検索 .3
  • ワイヤ絶縁直径 1.4 – 1.7
  • 使用温度範囲 -30 – 80
  • 実装方法 リール
  • 端子伝導性 0 ~ 24 A (低出力)
1612124-3 自動車、トラック、バス、およびオフロード車用端子
  • 防水性 いいえ
  • ワイヤ タイプ
  • リセプタクルのスタイル 180°
  • 圧着タイプ F クリンプ
  • 端子およびスプライス オプション Socket
  • 嵌合ピンの直径 1
  • 界面めっき 金 (Au)
  • 端子結線面のめっき材質 スズ (Sn)
  • 結線方法 クリンプ
  • Wire Size .3 – .5
  • ワイヤ サイズ検索 20
  • ワイヤ サイズ検索 .3
  • ワイヤ絶縁直径 1.4 – 1.7
  • 使用温度範囲 -30 – 80
  • パッケージ数量 4000
  • 実装方法 リール
  • 端子伝導性 0 ~ 24 A (低出力)
1544615-1 自動車、トラック、バス、およびオフロード車用端子  1
  • 防水性 いいえ
  • 一次ロックの特徴 クリーン ボディ
  • ワイヤ タイプ
  • 圧着タイプ F クリンプ
  • 通常の定格電流 5
  • 端子およびスプライス オプション Receptacle
  • 嵌合タブの幅 6.35
  • 嵌合タブ厚 .8
  • 界面めっき スズ (Sn)
  • 結線方法 クリンプ
  • Wire Size .35 – .75
  • ワイヤ サイズ検索 20
  • ワイヤ サイズ検索 .3
  • ワイヤ絶縁直径 1.27 – 1.78
  • 使用温度範囲 -40 – 185