66262-2 パワー端子
  • 製品タイプ 端子
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 試験電流 35
  • 端子のタイプ ピン
  • 端子のベース材質
  • 端子嵌合面のめっき仕様
  • 端子結線部めっき材質
  • ワイヤ/ケーブル サイズ 16
  • ワイヤ/ケーブル サイズ 1.25 – 1.4
  • 結線タイプ クリンプ
  • 許容絶縁被覆範囲 3.56 – 4.19
  • 回路用途 (パワー/シグナル) パワーおよびシグナル
  • UL ファイル番号 E28476
  • 認証/規格 UL
  • 実装方法 バッグ
  • パッケージ数量 100
  • 用途 CPC コネクタ
  • コメント ハンドツール No. 69710-1 では、16 AWG ワイヤ用のダイ インサート No. 90145-2、および 14-12 AWG ワイヤ用のダイ インサート No. 90145-1 を使用します。
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ ディスクリート ワイヤ
66260-2 パワー端子
  • 製品タイプ 端子
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 試験電流 15
  • 端子のタイプ ピン
  • 端子のベース材質
  • 端子嵌合面のめっき仕様
  • 端子結線部めっき材質
  • ワイヤ/ケーブル サイズ 10
  • ワイヤ/ケーブル サイズ 5 – 6
  • 結線タイプ クリンプ
  • 許容絶縁被覆範囲 4.83 – 5.59
  • 回路用途 (パワー/シグナル) パワーおよびシグナル
  • 実装方法 バッグ
  • パッケージ数量 100
  • 用途 CPC コネクタ
  • コメント ハンドツール No. 69710-1 では、16 AWG ワイヤ用のダイ インサート No. 90145-2、および 14-12 AWG ワイヤ用のダイ インサート No. 90145-1 を使用します。
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ ディスクリート ワイヤ
66259-2 パワー端子
  • 製品タイプ 端子
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 試験電流 35
  • 端子のタイプ ピン
  • 端子のベース材質
  • 端子嵌合面のめっき仕様
  • 端子結線部めっき材質
  • ワイヤ/ケーブル サイズ 10
  • ワイヤ/ケーブル サイズ 5 – 6
  • 結線タイプ クリンプ
  • 許容絶縁被覆範囲 4.83 – 5.59
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Power
  • 実装方法 バッグ
  • パッケージ数量 100
  • 用途 CPC コネクタ
  • コメント ハンドツール No. 69710-1 では、16 AWG ワイヤ用のダイ インサート No. 90145-2、および 14-12 AWG ワイヤ用のダイ インサート No. 90145-1 を使用します。
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ ディスクリート ワイヤ
66740-8 パワー端子
  • 製品タイプ 端子
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 試験電流 15
  • 端子のタイプ ソケット
  • 端子のベース材質
  • 端子嵌合面のめっき仕様 はんだめっき
  • 端子結線部めっき材質 はんだめっき
  • ワイヤ/ケーブル サイズ 14 – 12
  • ワイヤ/ケーブル サイズ 1.25 – 1.4
  • 結線タイプ クリンプ
  • 許容絶縁被覆範囲 3.43 – 4.06
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Power
  • 実装方法 バッグ
  • パッケージ数量 100
  • 用途 CPC コネクタ
  • コメント ハンドツール No. 69710-1 では、16 AWG ワイヤ用のダイ インサート No. 90145-2、および 14-12 AWG ワイヤ用のダイ インサート No. 90145-1 を使用します。
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ ディスクリート ワイヤ
66261-1 パワー端子
  • 製品タイプ 端子
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 試験電流 15
  • 端子のタイプ ピン
  • 端子のベース材質
  • 端子嵌合面のめっき仕様 はんだめっき
  • 端子結線部めっき材質 はんだめっき
  • ワイヤ/ケーブル サイズ 14 – 12
  • ワイヤ/ケーブル サイズ 1.25 – 1.4
  • 結線タイプ クリンプ
  • 許容絶縁被覆範囲 3.43 – 4.06
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Power
  • 実装方法 バッグ
  • パッケージ数量 100
  • 用途 CPC コネクタ
  • コメント ハンドツール No. 69710-1 では、16 AWG ワイヤ用のダイ インサート No. 90145-2、および 14-12 AWG ワイヤ用のダイ インサート No. 90145-1 を使用します。
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ ディスクリート ワイヤ
66741-2 パワー端子
  • 製品タイプ 端子
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 試験電流 35
  • 端子のタイプ ソケット
  • 端子のベース材質
  • 端子嵌合面のめっき仕様
  • 端子結線部めっき材質
  • ワイヤ/ケーブル サイズ 10
  • ワイヤ/ケーブル サイズ 5 – 6
  • 結線タイプ クリンプ
  • 許容絶縁被覆範囲 4.83 – 5.59
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Power
  • 実装方法 バッグ
  • パッケージ数量 100
  • 用途 CPC コネクタ
  • コメント ハンドツール No. 69710-1 では、16 AWG ワイヤ用のダイ インサート No. 90145-2、および 14-12 AWG ワイヤ用のダイ インサート No. 90145-1 を使用します。
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ ディスクリート ワイヤ
66259-4 パワー端子
  • 製品タイプ 端子
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 試験電流 35
  • 端子のタイプ ピン
  • 端子のベース材質
  • 端子嵌合面のめっき仕様
  • 端子結線部めっき材質
  • ワイヤ/ケーブル サイズ 10
  • ワイヤ/ケーブル サイズ 5 – 6
  • 結線タイプ クリンプ
  • 許容絶縁被覆範囲 4.83 – 5.59
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Power
  • 実装方法 バッグ
  • パッケージ数量 100
  • 用途 CPC コネクタ
  • コメント ハンドツール No. 69710-1 では、16 AWG ワイヤ用のダイ インサート No. 90145-2、および 14-12 AWG ワイヤ用のダイ インサート No. 90145-1 を使用します。
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ ディスクリート ワイヤ
66261-4 パワー端子
  • 製品タイプ 端子
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 試験電流 35
  • 端子のタイプ ピン
  • 端子のベース材質
  • 端子嵌合面のめっき仕様
  • 端子結線部めっき材質
  • ワイヤ/ケーブル サイズ 14 – 12
  • ワイヤ/ケーブル サイズ 1.25 – 1.4
  • 結線タイプ クリンプ
  • 許容絶縁被覆範囲 3.43 – 4.06
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Power
  • 実装方法 バッグ
  • パッケージ数量 100
  • 用途 CPC コネクタ
  • コメント ハンドツール No. 69710-1 では、16 AWG ワイヤ用のダイ インサート No. 90145-2、および 14-12 AWG ワイヤ用のダイ インサート No. 90145-1 を使用します。
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ ディスクリート ワイヤ
66261-2 パワー端子
  • 製品タイプ 端子
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 試験電流 35
  • Contact Current Rating (Max) 35
  • 端子のタイプ ピン
  • 端子のベース材質
  • 端子嵌合面のめっき仕様
  • 端子結線部めっき材質 金フラッシュめっき
  • ワイヤ/ケーブル サイズ 14 – 12
  • ワイヤ/ケーブル サイズ 1.25 – 1.4
  • 結線タイプ クリンプ
  • 許容絶縁被覆範囲 3.43 – 4.06
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Power
  • 実装方法 バッグ
  • パッケージ数量 100
  • 用途 CPC コネクタ
  • コメント ハンドツール No. 69710-1 では、16 AWG ワイヤ用のダイ インサート No. 90145-2、および 14-12 AWG ワイヤ用のダイ インサート No. 90145-1 を使用します。
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ ディスクリート ワイヤ
66740-2 パワー端子
  • 製品タイプ 端子
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 試験電流 35
  • 端子のタイプ ソケット
  • 端子のベース材質
  • 端子嵌合面のめっき仕様
  • 端子結線部めっき材質
  • ワイヤ/ケーブル サイズ 14 – 12
  • ワイヤ/ケーブル サイズ 1.25 – 1.4
  • 結線タイプ クリンプ
  • 許容絶縁被覆範囲 3.43 – 4.06
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Power
  • 実装方法 バッグ
  • パッケージ数量 100
  • 用途 CPC コネクタ
  • コメント ハンドツール No. 69710-1 では、16 AWG ワイヤ用のダイ インサート No. 90145-2、および 14-12 AWG ワイヤ用のダイ インサート No. 90145-1 を使用します。
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ ディスクリート ワイヤ
66740-6 パワー端子
  • 製品タイプ 端子
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 試験電流 35
  • 端子のタイプ ソケット
  • 端子のベース材質
  • 端子嵌合面のめっき仕様
  • 端子結線部めっき材質
  • ワイヤ/ケーブル サイズ 14 – 12
  • ワイヤ/ケーブル サイズ 1.25 – 1.4
  • 結線タイプ クリンプ
  • 許容絶縁被覆範囲 3.43 – 4.06
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Power
  • 実装方法 バッグ
  • パッケージ数量 100
  • 用途 CPC コネクタ
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ ディスクリート ワイヤ
2-66740-1 パワー端子
  • 製品タイプ 端子
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 試験電流 15
  • 端子のタイプ ソケット
  • 端子のベース材質
  • 端子嵌合面のめっき仕様
  • 端子結線部めっき材質
  • ワイヤ/ケーブル サイズ 14 – 12
  • ワイヤ/ケーブル サイズ 1.25 – 1.4
  • 結線タイプ クリンプ
  • 許容絶縁被覆範囲 3.43 – 4.06
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Power
  • 実装方法 バッグ
  • パッケージ数量 100
  • 用途 CPC コネクタ
  • コメント ハンドツール No. 69710-1 では、16 AWG ワイヤ用のダイ インサート No. 90145-2、および 14-12 AWG ワイヤ用のダイ インサート No. 90145-1 を使用します。
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ ディスクリート ワイヤ
66741-6 パワー端子
  • 製品タイプ 端子
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 試験電流 35
  • 端子のタイプ ソケット
  • 端子のベース材質
  • 端子嵌合面のめっき仕様
  • 端子結線部めっき材質
  • ワイヤ/ケーブル サイズ 10
  • ワイヤ/ケーブル サイズ 5 – 6
  • 結線タイプ クリンプ
  • 許容絶縁被覆範囲 4.83 – 5.59
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Power
  • 実装方法 バッグ
  • パッケージ数量 100
  • 用途 CPC コネクタ
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ ディスクリート ワイヤ
1738018-1 パワー端子
  • 製品タイプ 端子
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 端子のタイプ ソケット
  • 端子のベース材質 銅合金
  • 端子嵌合面のめっき仕様
  • 端子嵌合面のめっき厚 2.54
  • 端子の下地めっきの材料 ニッケル
  • 端子サイズ 12
  • ワイヤ/ケーブル サイズ 14 – 12
  • 結線タイプ クリンプ
  • 許容絶縁被覆範囲 3.4
  • カラー コード
  • 実装方法 パッケージ
  • パッケージ数量 1
66259-1 パワー端子
  • 製品タイプ 端子
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 試験電流 15
  • 端子のタイプ ピン
  • 端子のベース材質
  • 端子嵌合面のめっき仕様 はんだめっき
  • 端子結線部めっき材質 はんだめっき
  • ワイヤ/ケーブル サイズ 10
  • ワイヤ/ケーブル サイズ 5 – 6
  • 結線タイプ クリンプ
  • 許容絶縁被覆範囲 4.83 – 5.59
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Power
  • 実装方法 バッグ
  • パッケージ数量 100
  • 用途 CPC コネクタ
  • コメント ハンドツール No. 69710-1 では、16 AWG ワイヤ用のダイ インサート No. 90145-2、および 14-12 AWG ワイヤ用のダイ インサート No. 90145-1 を使用します。
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ ディスクリート ワイヤ
66741-9 パワー端子
  • 製品タイプ 端子
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 試験電流 15
  • 端子のタイプ ソケット
  • 端子のベース材質
  • 端子嵌合面のめっき仕様
  • 端子結線部めっき材質
  • ワイヤ/ケーブル サイズ 10
  • 結線タイプ クリンプ
  • 許容絶縁被覆範囲 4.83 – 5.59
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Power
  • 実装方法 リール
  • パッケージ数量 1500
  • 用途 CPC コネクタ
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ ディスクリート ワイヤ
66261-5 パワー端子
  • 製品タイプ 端子
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 試験電流 15
  • 端子のタイプ ピン
  • 端子のベース材質
  • 端子嵌合面のめっき仕様
  • 端子結線部めっき材質
  • ワイヤ/ケーブル サイズ 14 – 12
  • ワイヤ/ケーブル サイズ 1.25 – 1.4
  • 結線タイプ クリンプ
  • 許容絶縁被覆範囲 3.43 – 4.06
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Power
  • 実装方法 バッグ
  • パッケージ数量 100
  • 用途 CPC コネクタ
  • コメント ハンドツール No. 69710-1 では、16 AWG ワイヤ用のダイ インサート No. 90145-2、および 14-12 AWG ワイヤ用のダイ インサート No. 90145-1 を使用します。
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ ディスクリート ワイヤ
66255-2 パワー端子
  • 製品タイプ 端子
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 試験電流 35
  • 端子のタイプ ピン
  • 端子のベース材質
  • 端子嵌合面のめっき仕様
  • 端子結線部めっき材質
  • ワイヤ/ケーブル サイズ 14 – 12
  • ワイヤ/ケーブル サイズ 1.25 – 1.4
  • 結線タイプ クリンプ
  • 許容絶縁被覆範囲 3.43 – 4.06
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Power
  • 実装方法 リール
  • パッケージ数量 1500
  • 用途 CPC コネクタ
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ ディスクリート ワイヤ
66741-8 パワー端子
  • 製品タイプ 端子
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 試験電流 15
  • 端子のタイプ ソケット
  • 端子のベース材質
  • 端子嵌合面のめっき仕様 はんだめっき
  • 端子結線部めっき材質 はんだめっき
  • ワイヤ/ケーブル サイズ 10
  • 結線タイプ クリンプ
  • 許容絶縁被覆範囲 4.83 – 5.59
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Power
  • 実装方法 リール
  • パッケージ数量 100
  • 用途 CPC コネクタ
  • コメント ハンドツール No. 69710-1 では、16 AWG ワイヤ用のダイ インサート No. 90145-2、および 14-12 AWG ワイヤ用のダイ インサート No. 90145-1 を使用します。
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ ディスクリート ワイヤ
66253-2 パワー端子
  • 製品タイプ 端子
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 試験電流 35
  • 端子のタイプ ピン
  • 端子のベース材質
  • 端子嵌合面のめっき仕様
  • 端子結線部めっき材質
  • ワイヤ/ケーブル サイズ 10
  • ワイヤ/ケーブル サイズ 5 – 6
  • 結線タイプ クリンプ
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Power
  • 実装方法 リール
  • パッケージ数量 1500
  • 用途 CPC コネクタ
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ ディスクリート ワイヤ