CAT-AX41-H519B 信号用リレー  1
  • 製品タイプ リレー
  • リレーのタイプ HF6 リレー
  • 端子の制限遮断電流 2
  • 端子の定格電圧 250
  • 端子の定格電圧 220
  • コイル電力定格 (DC) 70
  • コイル定格電圧 3
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 220
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 250
  • コイル磁気システム 単安定、DC
  • コイルのタイプ 単安定
  • 端子の制限連続電流 2
  • コイル抵抗 178
  • 端子の制限投入電流 2
  • 絶縁の初期抵抗 1000000
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 500 – 1000 V
  • 端子/コイル間の絶縁初期耐圧 1000
  • 端子の制限短時間電流 2
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 600
  • コイル電力定格のクラス 50 – 300 mW
  • 電圧定常波比率 (HF パラメーター) 1.07 @ 100MHz
  • 作動システム DC
  • 絶縁 (HF パラメーター) -30dB @ 6GHz
  • 挿入損 (HF パラメーター) -.05dB @ 900MHz
  • 絶縁体の特殊な特徴 1500V Initial Surge Withstand Voltage between Contacts & Coil
  • 端子のタイプ PCB-SMT
  • 端子の定格電流 2
  • 接点配置 1 フォーム C (CO)
  • 端子の材質 ニッケル
  • 極の端子数 1
  • 端子電流のクラス 0 – 2 A
  • 端子のめっき材質
  • 取り付けのタイプ プリント基板
  • 寸法 (L x H x W) (概算) 14.9 x 7.5 x 10.5
  • 幅のクラス (メカニカル) 6 – 8 mm
  • 7.5
  • 高さのクラス (メカニカル) 10 – 11 mm
  • 長さのクラス (メカニカル) 14 – 16 mm
  • 高さ 10.5
  • 保護の環境カテゴリ RTIII
  • 環境気温 (最大) 85
  • 環境気温のクラス 70 – 85°C
  • 性能のタイプ 標準
  • 実装方法 ボックスおよびカートン
  • その他の特徴 ガル ウィング
CAT-AX41-H519 信号用リレー  1
  • 製品タイプ リレー
  • リレーのタイプ HF3 リレー
  • 端子の制限遮断電流 2
  • 端子の定格電圧 250
  • 端子の定格電圧 220
  • コイル電力定格 (DC) 70
  • コイル定格電圧 3
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 220
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 250
  • コイル磁気システム 単安定、DC
  • コイルのタイプ 単安定
  • 端子の制限連続電流 2
  • コイル抵抗 64
  • 端子の制限投入電流 2
  • 絶縁の初期抵抗 1000000
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 500 – 1000 V
  • 端子/コイル間の絶縁初期耐圧 1000
  • 端子の制限短時間電流 2
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 600
  • コイル電力定格のクラス 50 – 300 mW
  • 電圧定常波比率 (HF パラメーター) 1.07 @ 100MHz
  • 作動システム DC
  • 絶縁 (HF パラメーター) -40dB @ 3GHz
  • 挿入損 (HF パラメーター) -.03dB @ 100MHz
  • 絶縁体の特殊な特徴 1500V Initial Surge Withstand Voltage between Contacts & Coil
  • 端子のタイプ PCB-SMT
  • 端子の定格電流 2
  • 接点配置 1 フォーム C (CO)
  • 端子の材質 ニッケル
  • 極の端子数 1
  • 端子電流のクラス 0 – 2 A
  • 端子のめっき材質
  • 取り付けのタイプ プリント基板
  • 寸法 (L x H x W) (概算) 14.6 x 7.2 x 9.1
  • 幅のクラス (メカニカル) 6 – 8 mm
  • 7.2
  • 高さのクラス (メカニカル) 9 – 10 mm
  • 長さのクラス (メカニカル) 14 – 16 mm
  • 高さ 10
  • 保護の環境カテゴリ RTIII
  • 環境気温 (最大) 85
  • 環境気温のクラス 70 – 85°C
  • 性能のタイプ 標準
  • 実装方法 ボックスおよびカートン
  • その他の特徴 ガル ウィング
CAT-AX41-H519A 信号用リレー  1
  • 製品タイプ リレー
  • リレーのタイプ HF3 S リレー
  • 端子の制限遮断電流 2
  • 端子の定格電圧 250
  • 端子の定格電圧 220
  • コイル電力定格 (DC) 140
  • コイル定格電圧 3
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 220
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 250
  • コイル磁気システム 単安定、DC
  • コイルのタイプ 双安定、2 コイル
  • 端子の制限連続電流 2
  • コイル抵抗 178
  • 端子の制限投入電流 2
  • 絶縁の初期抵抗 1000000
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 500 – 1000 V
  • 端子/コイル間の絶縁初期耐圧 1000
  • 端子の制限短時間電流 2
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 600
  • コイル電力定格のクラス 50 – 300 mW
  • 電圧定常波比率 (HF パラメーター) 1.07 @ 100MHz
  • 作動システム DC
  • 絶縁 (HF パラメーター) -50dB @ 3GHz
  • 挿入損 (HF パラメーター) -.03dB @ 100MHz
  • 絶縁体の特殊な特徴 1500V Initial Surge Withstand Voltage between Contacts & Coil
  • 端子のタイプ PCB-SMT
  • 端子の定格電流 2
  • 接点配置 1 フォーム C (CO)
  • 端子の材質 ニッケル
  • 極の端子数 1
  • 端子電流のクラス 0 – 2 A
  • 端子のめっき材質
  • 取り付けのタイプ プリント基板
  • 寸法 (L x H x W) (概算) 14.9 x 7.5 x 10.5
  • 幅のクラス (メカニカル) 6 – 8 mm
  • 7.5
  • 高さのクラス (メカニカル) 10 – 11 mm
  • 長さのクラス (メカニカル) 14 – 16 mm
  • 高さ 10.5
  • 保護の環境カテゴリ RTIII
  • 環境気温 (最大) 85
  • 環境気温のクラス 70 – 85°C
  • 性能のタイプ 標準
  • 実装方法 ボックスおよびカートン
  • その他の特徴 ガル ウィング
CAT-T3437-SB59 規格ラベル  1
  • ラベルのタイプ セルフラミネート型
  • Cable Diameter (Min) 12
  • Cable Diameter (Max) 3
  • 使用温度範囲 -40 – 80
  • ラベルのタイプ Die-Cut
  • ラベルの高さ 19.1
  • Label Material Vinyl
  • Label Thickness 100
  • 印刷可能な高さ 38.1
  • 推奨リボン プリンタ リボン マトリックスを参照
  • 全ラベルの数 2
  • UL 認定済み Yes
  • 実装方法 Roll
  • パッケージ数量 1000
  • 接着剤のタイプ 耐久性アクリル接着剤
CAT-T3437-T669 パイプ識別  1
  • テープのタイプ 色分けテープ
  • Pipe Identification Type Label Identification Tape
  • ラベルのタイプ Pipe Identification
  • Pipe Identification Code AIRCON (Air Conditioning)
  • 製品タイプ ラベル識別テープ
  • 連続ロール はい
  • テープの仕上げ 光沢/マット
  • テープの幅 63.5
  • Tube Diameter (Min) 12.7
  • 使用温度範囲 -40 – 163
  • 使用温度範囲 -40 – 188
  • ラベルのタイプ Continuous
  • ラベルの長さ 30.48
  • 推奨リボン プリンタ リボン マトリックスを参照
  • TP テープ ラベル はい
  • 全ラベルの数 1
  • 識別コード AIRCON (空調設備)
  • UL 認定済み No
  • 地域 アメリカ
  • 実装方法 Roll
  • パッケージ数量 1
  • パッケージ数量 100 フィート ロール
  • 接着剤のタイプ Permanent Acrylic
TXR21AB00-1610AI 高耐久バックシェルおよびアダプタ  1
  • プラガブル I/O アクセサリのタイプ Tinel-Lock アダプタ
  • アダプタの角度 00
  • スタイル Tinel-Lock アダプタ
  • 結線デバイスのタイプ Tinel-Lock リング
  • コネクタ シェルのサイズ 16
  • 結線デバイス付属 TR10AI
  • オリーブドラブ
  • 材質 アルミニウム
  • アダプタのめっき材質 カドミウム (AMS-QQ-P-416 タイプ II、クラス 3)
  • TE アダプタ コード 21
  • アダプタの導入口のサイズ 10
  • 高密度編組結線 Tinel-Lock リング
  • ケーブル径のレンジ 7.9 – 12.7
  • ケーブル導入口の直径 .2 – 15.9
  • 使用温度範囲 -65 – 175
  • 塩水噴霧耐性 500
  • コネクタ詳細規格番号 MS3110
  • コネクタ汎用規格番号 MIL-DTL-26482 シリーズ 1/クラス E、F、J、P
DTS20W11-98SN [V001] スタンダード丸型コネクタ  1
  • 製品タイプ コネクタ
  • コネクタ タイプ ケーブル対パネル
  • 防水性 はい
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • シェル サイズ B (11)
  • シールド処理済み はい
  • コネクタのスタイル リセプタクル
  • シェルのタイプ 角形フランジ リセプタクル
  • 極数 6
  • パワー極数 0
  • シグナル極数 6
  • 装着済み いいえ
  • シェル めっき材質 カドミウム O.D.
  • シェルの材質 アルミニウム
  • 絶縁材 硬質誘電体/シリコン
  • 密閉シール済み いいえ
  • Contact Current Rating (Max) 7.5
  • 端子レイアウトの配置 11 – 98
  • 端子のタイプ ソケット
  • コネクタ取り付けのタイプ Panel
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • ワイヤ/ケーブルのサイズ .518
  • 使用温度範囲 -65 – 175
  • 回路用途 (パワー/シグナル) パワーおよびシグナル
DTS26F11-35PA [V001] スタンダード丸型コネクタ  1
MIL-DTL 38999 serie III
  • 製品タイプ コネクタ
  • コネクタ タイプ ケーブル対ケーブル
  • 防水性 はい
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • シェル サイズ B (11)
  • シールド処理済み はい
  • コネクタのスタイル プラグ
  • シェルのタイプ RFI フィンガ付きプラグ
  • 極数 13
  • パワー極数 0
  • シグナル極数 13
  • 装着済み いいえ
  • シェル めっき材質 無電解ニッケル
  • シェルの材質 アルミニウム
  • 絶縁材 硬質誘電体/シリコン
  • 密閉シール済み いいえ
  • Contact Current Rating (Max) 5
  • 端子レイアウトの配置 11 - 35
  • 端子のタイプ ピン
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • ワイヤ/ケーブルのサイズ .326
  • 使用温度範囲 -65 – 200
  • 回路用途 (パワー/シグナル) パワーおよびシグナル
DTS20W13-98PN [V001] スタンダード丸型コネクタ  1
MIL-DTL 38999 serie III
  • 製品タイプ コネクタ
  • コネクタ タイプ ケーブル対パネル
  • 防水性 はい
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • シェル サイズ C (13)
  • シールド処理済み はい
  • コネクタのスタイル リセプタクル
  • シェルのタイプ 角形フランジ リセプタクル
  • 極数 10
  • パワー極数 0
  • シグナル極数 10
  • 装着済み いいえ
  • シェル めっき材質 カドミウム O.D.
  • シェルの材質 アルミニウム
  • 絶縁材 硬質誘電体/シリコン
  • 密閉シール済み いいえ
  • Contact Current Rating (Max) 7.5
  • 端子レイアウトの配置 13 – 98
  • 端子のタイプ ピン
  • コネクタ取り付けのタイプ Panel
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • ワイヤ/ケーブルのサイズ .518
  • 使用温度範囲 -65 – 175
  • 回路用途 (パワー/シグナル) パワーおよびシグナル
DTS26F23-35PA スタンダード丸型コネクタ  1
MIL-DTL 38999 serie III
  • アセンブリのタイプ 電気コネクタ
  • 製品タイプ コネクタ
  • コネクタ タイプ 電線対電線
  • 防水性 はい
  • シェル サイズ H (23)
  • コネクタのスタイル プラグ
  • シェルのタイプ プラグ
  • 極数 100
  • パワー極数 100
  • 装着済み いいえ
  • 出荷時取り付け済みバックシェル いいえ
  • キーイング キー極性 A
  • 溝付きポジション A
  • 動作電圧 550
  • 動作電圧 400
  • 電圧 1300
  • フィードスルのタイプ いいえ
  • 導入口のスタイル リア挿入
  • シェル めっき材質 ニッケル
  • シェルの材質 アルミニウム
  • 絶縁材 硬質誘電体/シリコン
  • 密閉シール済み いいえ
  • 流体のタイプ Coolanol 25
  • 環境保護 はい
  • 環境保護タイプ エラストマ シール済み
  • 端子レイアウトの配置 H35 (23-35)
  • 端子のタイプ ピン
  • 端子の数量 (サイズ 22D) 100
  • パネル マウント機能 なし
  • 極性コード A
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • 嵌合保持 あり
  • 嵌合保持のタイプ 三条ねじ
  • 調整溝付き クロッキング
  • アセンブリ長 31
  • 許容されるワイヤ被覆外径の範囲 .76 – 1.37
  • 使用温度範囲 -85 – 392
  • 流体抵抗 はい
  • 耐久性定格 500
  • パッケージ数量 1
  • 未装着ポジション数 すべて
DTS26F23-35SB スタンダード丸型コネクタ  1
MIL-DTL 38999 serie III
  • アセンブリのタイプ 電気コネクタ
  • 製品タイプ コネクタ
  • コネクタ タイプ 電線対電線
  • 防水性 はい
  • シェル サイズ H (23)
  • コネクタのスタイル プラグ
  • シェルのタイプ プラグ
  • 極数 100
  • パワー極数 100
  • 装着済み いいえ
  • 出荷時取り付け済みバックシェル いいえ
  • キーイング キー極性 B
  • 溝付きポジション B
  • 動作電圧 550
  • 動作電圧 400
  • 電圧 1300
  • フィードスルのタイプ いいえ
  • 導入口のスタイル リア挿入
  • シェル めっき材質 ニッケル
  • シェルの材質 アルミニウム
  • 絶縁材 硬質誘電体/シリコン
  • 密閉シール済み いいえ
  • 流体のタイプ Coolanol 25
  • 環境保護 はい
  • 環境保護タイプ エラストマ シール済み
  • 端子レイアウトの配置 H35 (23-35)
  • 端子のタイプ ソケット
  • 端子の数量 (サイズ 22D) 100
  • パネル マウント機能 なし
  • 極性コード B
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • 嵌合保持 あり
  • 嵌合保持のタイプ 三条ねじ
  • 調整溝付き クロッキング
  • アセンブリ長 31
  • 許容されるワイヤ被覆外径の範囲 .76 – 1.37
  • 使用温度範囲 -85 – 392
  • 流体抵抗 はい
  • 耐久性定格 500
  • パッケージ数量 1
  • 未装着ポジション数 すべて
TXR40AC00-1612AI 高耐久バックシェルおよびアダプタ  1
  • プラガブル I/O アクセサリのタイプ Tinel-Lock アダプタ
  • アダプタの角度 00
  • スタイル Tinel-Lock アダプタ
  • 結線デバイスのタイプ Tinel-Lock リング
  • コネクタ シェルのサイズ 17
  • 結線デバイス付属 TR12AI
  • 光沢
  • 材質 アルミニウム
  • アダプタのめっき材質 無電解ニッケル (AMS-C-26074)
  • TE アダプタ コード 40
  • アダプタの導入口のサイズ 12
  • 高密度編組結線 Tinel-Lock リング
  • ケーブル径のレンジ 9.5 – 15.2
  • ケーブル導入口の直径 .2 – 19.1
  • 使用温度範囲 -65 – 200
  • 塩水噴霧耐性 48
  • コネクタ詳細規格番号 D38999/20
  • コネクタ汎用規格番号 MIL-DTL-38999 シリーズ III/クラス C、F、K、W
209M414-19B 未遮蔽バックシェル/アダプタ
  • アダプタの角度 ストレート
  • 材質 アルミニウム合金
  • アダプタのめっき材質 無電解ニッケルにカドミウム メッキ
  • コメント 具体的なシェル サイズについては Harnware™ にお問い合わせいただくか、カタログをご覧ください。
TXR40AB90-2016AI 高耐久バックシェルおよびアダプタ  1
  • プラガブル I/O アクセサリのタイプ Tinel-Lock アダプタ
  • アダプタの角度 90
  • スタイル Tinel-Lock アダプタ
  • 結線デバイスのタイプ Tinel-Lock リング
  • コネクタ シェルのサイズ 21
  • 結線デバイス付属 TR16AI
  • オリーブドラブ
  • 材質 アルミニウム
  • アダプタのめっき材質 カドミウム (AMS-QQ-P-416 タイプ II、クラス 3)
  • TE アダプタ コード 40
  • アダプタの導入口のサイズ 16
  • 高密度編組結線 Tinel-Lock リング
  • ケーブル径のレンジ 12.7 – 20.3
  • ケーブル導入口の直径 .2 – 25.4
  • 使用温度範囲 -65 – 175
  • 塩水噴霧耐性 500
  • コネクタ詳細規格番号 D38999/20
  • コネクタ汎用規格番号 MIL-DTL-38999 シリーズ III/クラス C、F、K、W
TXR54AB00-2212AI 高耐久バックシェルおよびアダプタ  1
  • プラガブル I/O アクセサリのタイプ Tinel-Lock アダプタ
  • アダプタの角度 00
  • スタイル Tinel-Lock アダプタ
  • 結線デバイスのタイプ Tinel-Lock リング
  • コネクタ シェルのサイズ 22
  • 結線デバイス付属 TR12AI
  • オリーブドラブ
  • 材質 アルミニウム
  • アダプタのめっき材質 カドミウム (AMS-QQ-P-416 タイプ II、クラス 3)
  • TE アダプタ コード 54
  • アダプタの導入口のサイズ 12
  • 高密度編組結線 Tinel-Lock リング
  • ケーブル径のレンジ 9.5 – 15.2
  • ケーブル導入口の直径 .2 – 19.1
  • 使用温度範囲 -65 – 175
  • 塩水噴霧耐性 500
  • コネクタ詳細規格番号 AS34001
  • コネクタ汎用規格番号 AS50151 クラス D、L、U、W クリンプ接点 Less ENDBELL
DTS24W15-35SA [V001] スタンダード丸型コネクタ  2
MIL-DTL 38999 serie III
  • 製品タイプ コネクタ
  • コネクタ タイプ ケーブル対パネル
  • 防水性 はい
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • シェル サイズ D (15)
  • シールド処理済み はい
  • コネクタのスタイル リセプタクル
  • シェルのタイプ ジャム ナット リセプタクル
  • 極数 37
  • パワー極数 0
  • シグナル極数 37
  • 装着済み いいえ
  • シェル めっき材質 カドミウム O.D.
  • シェルの材質 アルミニウム
  • 絶縁材 硬質誘電体/シリコン
  • 密閉シール済み いいえ
  • Contact Current Rating (Max) 5
  • 端子レイアウトの配置 15 – 35
  • 端子のタイプ ソケット
  • コネクタ取り付けのタイプ Panel
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • ワイヤ/ケーブルのサイズ .326
  • 使用温度範囲 -65 – 175
  • 回路用途 (パワー/シグナル) パワーおよびシグナル
203M614-19A 未遮蔽バックシェル/アダプタ
  • アダプタの角度 ストレート
  • 材質 アルミニウム合金
  • アダプタのめっき材質 カドミウム
  • ケーブル径の許容範囲 11 – 18.2
  • コメント 具体的なシェル サイズについては Harnware™ にお問い合わせいただくか、カタログをご覧ください。
D-500-L458-3-613-240 データバス カプラ
  • カプラーのタイプ 超軽量インライン マイクロカプラ
  • ケーブルのタイプ 10613 (ダブル最適化シールド ケーブル)
  • 製品タイプ データ バス コンポーネント
  • スタブ数 3
  • アイレット なし
  • 設計 内部ターミネータ付き、反転バス
  • コネクタのタイプ はんだ
  • ケーブル長 6096
  • 使用温度 (最大) 150
TXR40AB90-1004AI 高耐久バックシェルおよびアダプタ  1
  • プラガブル I/O アクセサリのタイプ Tinel-Lock アダプタ
  • アダプタの角度 90
  • スタイル Tinel-Lock アダプタ
  • 結線デバイスのタイプ Tinel-Lock リング
  • コネクタ シェルのサイズ 11
  • 結線デバイス付属 TR04AI
  • オリーブドラブ
  • 材質 アルミニウム
  • アダプタのめっき材質 カドミウム (AMS-QQ-P-416 タイプ II、クラス 3)
  • TE アダプタ コード 40
  • アダプタの導入口のサイズ 4
  • 高密度編組結線 Tinel-Lock リング
  • ケーブル径のレンジ 3.2 – 5.1
  • ケーブル導入口の直径 .2 – 6.4
  • 使用温度範囲 -65 – 175
  • 塩水噴霧耐性 500
  • コネクタ詳細規格番号 D38999/20
  • コネクタ汎用規格番号 MIL-DTL-38999 シリーズ III/クラス C、F、K、W
DTS26Z25-37PN [V001] スタンダード丸型コネクタ  1
MIL-DTL 38999 serie III
  • 製品タイプ コネクタ
  • コネクタ タイプ ケーブル対ケーブル
  • 防水性 はい
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • シェル サイズ J (25)
  • シールド処理済み はい
  • コネクタのスタイル プラグ
  • シェルのタイプ RFI フィンガ付きプラグ
  • 極数 37
  • パワー極数 37
  • シグナル極数 0
  • 装着済み いいえ
  • シェル めっき材質 黒亜鉛ニッケル
  • シェルの材質 アルミニウム
  • 絶縁材 硬質誘電体/シリコン
  • 密閉シール済み いいえ
  • Contact Current Rating (Max) 13
  • 端子レイアウトの配置 25 – 37
  • 端子のタイプ ピン
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • ワイヤ/ケーブルのサイズ 1.31
  • 使用温度範囲 -65 – 175
  • 回路用途 (パワー/シグナル) パワーおよびシグナル