CAT-AX41-H519B 信号用リレー  1
  • 製品タイプ リレー
  • リレーのタイプ HF6 リレー
  • 端子の制限遮断電流 2
  • 端子の定格電圧 250
  • 端子の定格電圧 220
  • コイル電力定格 (DC) 70
  • コイル定格電圧 3
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 220
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 250
  • コイル磁気システム 単安定、DC
  • コイルのタイプ 単安定
  • 端子の制限連続電流 2
  • コイル抵抗 178
  • 端子の制限投入電流 2
  • 絶縁の初期抵抗 1000000
  • 電圧定常波比率 (HF パラメーター) 1.07 @ 100MHz
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 500 – 1000 V
  • 端子/コイル間の絶縁初期耐圧 1000
  • 端子の制限短時間電流 2
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 600
  • 作動システム DC
  • コイル電力定格のクラス 50 – 300 mW
  • 絶縁 (HF パラメーター) -30dB @ 6GHz
  • 挿入損 (HF パラメーター) -.05dB @ 900MHz
  • 絶縁体の特殊な特徴 1500V Initial Surge Withstand Voltage between Contacts & Coil
  • 端子のタイプ PCB-SMT
  • 端子の定格電流 2
  • 接点配置 1 フォーム C (CO)
  • 端子の材質 ニッケル
  • 極の端子数 1
  • 端子電流のクラス 0 – 2 A
  • 端子のめっき材質
  • 取り付けのタイプ プリント基板
  • 寸法 (L x H x W) (概算) 14.9 x 7.5 x 10.5
  • 高さのクラス (メカニカル) 10 – 11 mm
  • 長さのクラス (メカニカル) 14 – 16 mm
  • 高さ 10.5
  • 7.5
  • 幅のクラス (メカニカル) 6 – 8 mm
  • 保護の環境カテゴリ RTIII
  • 環境気温のクラス 70 – 85°C
  • 環境気温 (最大) 85
  • 性能のタイプ 標準
  • 実装方法 ボックスおよびカートン
  • その他の特徴 ガル ウィング
CAT-AX41-H519 信号用リレー  1
  • 製品タイプ リレー
  • リレーのタイプ HF3 リレー
  • 端子の制限遮断電流 2
  • 端子の定格電圧 250
  • 端子の定格電圧 220
  • コイル電力定格 (DC) 70
  • コイル定格電圧 3
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 220
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 250
  • コイル磁気システム 単安定、DC
  • コイルのタイプ 単安定
  • 端子の制限連続電流 2
  • コイル抵抗 64
  • 端子の制限投入電流 2
  • 絶縁の初期抵抗 1000000
  • 電圧定常波比率 (HF パラメーター) 1.07 @ 100MHz
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 500 – 1000 V
  • 端子/コイル間の絶縁初期耐圧 1000
  • 端子の制限短時間電流 2
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 600
  • 作動システム DC
  • コイル電力定格のクラス 50 – 300 mW
  • 絶縁 (HF パラメーター) -40dB @ 3GHz
  • 挿入損 (HF パラメーター) -.03dB @ 100MHz
  • 絶縁体の特殊な特徴 1500V Initial Surge Withstand Voltage between Contacts & Coil
  • 端子のタイプ PCB-SMT
  • 端子の定格電流 2
  • 接点配置 1 フォーム C (CO)
  • 端子の材質 ニッケル
  • 極の端子数 1
  • 端子電流のクラス 0 – 2 A
  • 端子のめっき材質
  • 取り付けのタイプ プリント基板
  • 寸法 (L x H x W) (概算) 14.6 x 7.2 x 9.1
  • 高さのクラス (メカニカル) 9 – 10 mm
  • 長さのクラス (メカニカル) 14 – 16 mm
  • 高さ 10
  • 7.2
  • 幅のクラス (メカニカル) 6 – 8 mm
  • 保護の環境カテゴリ RTIII
  • 環境気温のクラス 70 – 85°C
  • 環境気温 (最大) 85
  • 性能のタイプ 標準
  • 実装方法 ボックスおよびカートン
  • その他の特徴 ガル ウィング
CAT-AX41-H519A 信号用リレー  1
  • 製品タイプ リレー
  • リレーのタイプ HF3 S リレー
  • 端子の制限遮断電流 2
  • 端子の定格電圧 250
  • 端子の定格電圧 220
  • コイル電力定格 (DC) 140
  • コイル定格電圧 3
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 220
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 250
  • コイル磁気システム 単安定、DC
  • コイルのタイプ 双安定、2 コイル
  • 端子の制限連続電流 2
  • コイル抵抗 178
  • 端子の制限投入電流 2
  • 絶縁の初期抵抗 1000000
  • 電圧定常波比率 (HF パラメーター) 1.07 @ 100MHz
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 500 – 1000 V
  • 端子/コイル間の絶縁初期耐圧 1000
  • 端子の制限短時間電流 2
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 600
  • 作動システム DC
  • コイル電力定格のクラス 50 – 300 mW
  • 絶縁 (HF パラメーター) -50dB @ 3GHz
  • 挿入損 (HF パラメーター) -.03dB @ 100MHz
  • 絶縁体の特殊な特徴 1500V Initial Surge Withstand Voltage between Contacts & Coil
  • 端子のタイプ PCB-SMT
  • 端子の定格電流 2
  • 接点配置 1 フォーム C (CO)
  • 端子の材質 ニッケル
  • 極の端子数 1
  • 端子電流のクラス 0 – 2 A
  • 端子のめっき材質
  • 取り付けのタイプ プリント基板
  • 寸法 (L x H x W) (概算) 14.9 x 7.5 x 10.5
  • 高さのクラス (メカニカル) 10 – 11 mm
  • 長さのクラス (メカニカル) 14 – 16 mm
  • 高さ 10.5
  • 7.5
  • 幅のクラス (メカニカル) 6 – 8 mm
  • 保護の環境カテゴリ RTIII
  • 環境気温のクラス 70 – 85°C
  • 環境気温 (最大) 85
  • 性能のタイプ 標準
  • 実装方法 ボックスおよびカートン
  • その他の特徴 ガル ウィング