CAT-P851-T1B パワー リレー  1
  • パワー リレーのタイプ 標準
  • 端子の制限遮断電流 30
  • コイル磁気システム 単安定、AC
  • コイル電力定格のクラス 1500
  • コイル電力定格 AC 4
  • コイル電力定格 DC 1700
  • コイル抵抗 9
  • コイルの特殊な特徴 UL コイル絶縁クラス F
  • コイル定格電圧 12
  • コイル定格電圧 12
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) 500mA @ 12V
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 600
  • 端子の定格電圧 240
  • コンタクト/コイル間の絶縁初期耐圧 4000
  • 端子の制限連続電流 40
  • コンタクト/コイル間の絶縁クリーページ 9.5
  • 端子の制限投入電流 40
  • 絶縁の初期抵抗 1000
  • 隣接する端子間の絶縁初期耐圧 2000
  • 絶縁クリーページのクラス 8
  • 端子の制限短時間電流 30
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 1500
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 3500 – 4000
  • 重量 86
  • 絶縁体の特殊な特徴 コンタクト/コイル間の 6000V 初期サージ耐電圧
  • 接点配置 2 フォーム A (NO)
  • 端子電流のクラス 16
  • Contact Current Rating (Max) 30
  • 端子の材質 AgCdO
  • 極の端子数 2
  • 端子のタイプ PCB-THT
  • リレーの取り付けのタイプ パネル マウント
  • 幅のクラス (メカニカル) 30 – 40
  • 長さ 52.1
  • 絶縁クリアランスのクラス 5 – 8
  • 34.5
  • コンタクト/コイル間の絶縁クリアランス 8
  • 高さのクラス (メカニカル) 25 – 30
  • 高さ 26.4
  • 長さのクラス (メカニカル) 50 – 60
  • 保護の環境カテゴリ RTI
  • 環境気温のクラス 70 – 85
  • 環境気温 (最大) 85
  • 実装方法 Carton
CAT-AM71-C83998X 丸型パワー コネクタ  1
  • 製品タイプ ハウジング
  • コネクタ タイプ 電線対電線
  • 防水性 はい
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • ハウジングのタイプ プラグ
  • 端子のタイプ ソケット
  • シェルのタイプ 総プラスチック
  • 極数 10
  • パワー極数 2
  • シグナル極数 8
  • シールのタイプ 周辺機器
  • 逆順番号付け あり
  • ねじ山のサイズ 15/16-20 UNEF-2A
  • ジェンダーの変換 標準
  • 端子保護 あり
  • パネル マウント機能タイプ フランジ
  • コネクタ取り付けのタイプ Panel
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合保持 あり
  • 嵌合保持のタイプ ねじ式結合
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材料 ナイロン (耐紫外線)
  • シェル サイズ 17
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 本体の向き ストレート
  • 許容されるワイヤ絶縁直径の範囲 1.5 – 3.3
  • 流体抵抗 浸漬
  • VDE 試験済み いいえ
  • 実装方法 トレイ
  • パッケージ数量 100
CAT-AM71-A17 パワー端子  1
  • 製品タイプ 端子
  • コネクタ タイプ 電線対基板
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 試験電流 50
  • 端子のタイプ ソケット
  • 端子のベース材質
  • 端子嵌合面のめっき仕様
  • 端子嵌合面のめっき厚 .76
  • 端子結線部めっき材質 金フラッシュめっき
  • 端子サイズ 8
  • ワイヤ/ケーブル サイズ 10 – 8
  • ワイヤ/ケーブル サイズ 2 – 3
  • 結線タイプ クリンプ
  • ハウジングによる端子保持 あり
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Power
  • 実装方法 カートン
  • パッケージ数量 1500
  • 用途 CPC コネクタ