3-1393303-7 ミニ リレー
IEC 61810-1
  • リレーのタイプ パワー リレー F4
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) 1000mA @ 5VDC
  • 端子の制限遮断電流 20
  • 定格電圧 24
  • 定格コイル電圧 24
  • コイル抵抗 324
  • 端子の制限連続電流 60
  • コイル電力定格 (DC) 1800
  • 端子の制限投入電流 120
  • コイル磁気システム 単安定、DC
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 0 – 500 V
  • 端子/コイル間の絶縁初期耐圧 500
  • 端子の制限短時間電流 240
  • コイル電力定格のクラス >1.5W
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 500
  • 定格電流 (85°C) 20
  • 重量 35
  • 端子のベース材質 銀合金
  • 端子電流のクラス 30 – 50 A
  • 接点配置 1 フォーム A (NO)
  • 端子のタイプ プラグイン、クイックコネクト
  • 取り付けのタイプ プラグイン
  • 25.9
  • 長さ 25.9
  • 幅のクラス (メカニカル) 25 – 30 mm
  • 高さのクラス (メカニカル) 20 – 25 mm
  • 長さのクラス (メカニカル) 25 – 30 mm
  • 高さ 24.9
  • 保護の環境カテゴリ RTI
  • 環境気温 (最大) 125
  • 環境気温のクラス 105 – 125°C
  • 取り付けブラケット あり
3-1393303-4 ミニ リレー
IEC 61810-1
  • リレーのタイプ パワー リレー F4
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) 1000mA @ 5VDC
  • 端子の制限遮断電流 60
  • 定格電圧 12
  • 定格コイル電圧 12
  • コイル抵抗 90
  • 端子の制限連続電流 60
  • コイル電力定格 (DC) 1600
  • 端子の制限投入電流 120
  • コイル磁気システム 単安定、DC
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 0 – 500 V
  • 端子/コイル間の絶縁初期耐圧 500
  • 端子の制限短時間電流 240
  • コイル電力定格のクラス >1.5W
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 500
  • 定格電流 (85°C) 60
  • 重量 35
  • 端子のベース材質 銀合金
  • 端子電流のクラス 30 – 50 A
  • 接点配置 1 フォーム A (NO)
  • 端子のタイプ プラグイン、クイックコネクト
  • 取り付けのタイプ プラグイン
  • 25.9
  • 長さ 25.9
  • 幅のクラス (メカニカル) 25 – 30 mm
  • 高さのクラス (メカニカル) 20 – 25 mm
  • 長さのクラス (メカニカル) 25 – 30 mm
  • 高さ 24.9
  • 保護の環境カテゴリ RTI
  • 環境気温 (最大) 125
  • 環境気温のクラス 105 – 125°C
  • 取り付けブラケット あり
3-1904117-4 大型リレー  1
  • リレーのタイプ パワー リレー F7
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) 1000mA @ 5VDC
  • 端子の制限遮断電流 40
  • 定格電圧 24
  • 定格コイル電圧 24
  • コイル抑制 Rp 1200Ω
  • コイル磁気システム 単安定、DC
  • コイル抵抗 268
  • 端子の制限連続電流 70
  • 端子の制限投入電流 240
  • コイル電力定格 (DC) 2100
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 0 – 500 V
  • 端子/コイル間の絶縁初期耐圧 500
  • 端子の制限短時間電流 300
  • コイル電力定格のクラス >1.5W
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 500
  • 定格電流 (85°C) 40
  • 重量 38
  • 端子のベース材質 銀合金
  • 端子電流のクラス >50A
  • 接点配置 1 フォーム A (NO)
  • 端子のタイプ プラグイン、クイックコネクト
  • 取り付けのタイプ プラグイン
  • 高さ 24.9
  • 長さ 25.9
  • 幅のクラス (メカニカル) 25 – 30 mm
  • 25.9
  • 高さのクラス (メカニカル) 25 – 30 mm
  • 長さのクラス (メカニカル) 25 – 30 mm
  • 保護の環境カテゴリ RTI
  • 環境気温のクラス 105 – 125°C
  • 環境気温 (最大) 125
  • 取り付けブラケット なし
6-1393302-3 ミニ リレー
IEC 61810-1
  • リレーのタイプ パワー リレー F4
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) 1000mA @ 5VDC
  • 端子の制限遮断電流 20
  • 定格電圧 24
  • 定格コイル電圧 24
  • コイル抵抗 324
  • 端子の制限連続電流 60
  • コイル電力定格 (DC) 1800
  • 端子の制限投入電流 120
  • コイル磁気システム 単安定、DC
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 0 – 500 V
  • 端子/コイル間の絶縁初期耐圧 500
  • 端子の制限短時間電流 240
  • コイル電力定格のクラス >1.5W
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 500
  • 定格電流 (85°C) 30
  • 重量 35
  • 端子のベース材質 銀合金
  • 端子電流のクラス 30 – 50 A
  • 接点配置 1 フォーム C (CO)
  • 端子のタイプ プラグイン、クイックコネクト
  • 取り付けのタイプ プラグイン
  • 25.9
  • 長さ 25.9
  • 幅のクラス (メカニカル) 25 – 30 mm
  • 高さのクラス (メカニカル) 20 – 25 mm
  • 長さのクラス (メカニカル) 25 – 30 mm
  • 高さ 24.9
  • 保護の環境カテゴリ RTI
  • 環境気温 (最大) 125
  • 環境気温のクラス 105 – 125°C
  • 取り付けブラケット あり
5-1393302-8 ミニ リレー
IEC 61810-1
  • リレーのタイプ パワー リレー F4
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) 1000mA @ 5VDC
  • 端子の制限遮断電流 60
  • 定格電圧 12
  • 定格コイル電圧 12
  • コイル抵抗 90
  • 端子の制限連続電流 60
  • コイル電力定格 (DC) 1600
  • 端子の制限投入電流 120
  • コイル磁気システム 単安定、DC
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 0 – 500 V
  • 端子/コイル間の絶縁初期耐圧 500
  • 端子の制限短時間電流 240
  • コイル電力定格のクラス >1.5W
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 500
  • 定格電流 (85°C) 60
  • 重量 35
  • 端子のベース材質 銀合金
  • 端子電流のクラス 30 – 50 A
  • 接点配置 1 フォーム C (CO)
  • 端子のタイプ プラグイン、クイックコネクト
  • 取り付けのタイプ プラグイン
  • 25.9
  • 長さ 25.9
  • 幅のクラス (メカニカル) 25 – 30 mm
  • 高さのクラス (メカニカル) 20 – 25 mm
  • 長さのクラス (メカニカル) 25 – 30 mm
  • 高さ 24.9
  • 保護の環境カテゴリ RTI
  • 環境気温 (最大) 125
  • 環境気温のクラス 105 – 125°C
  • 取り付けブラケット あり
1-1393304-1 大型リレー
  • リレーのタイプ パワー リレー F7
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) 1000mA @ 5VDC
  • 端子の制限遮断電流 25
  • 定格電圧 24
  • 定格コイル電圧 24
  • コイル磁気システム 単安定、DC
  • コイル抵抗 324
  • 端子の制限連続電流 70
  • 端子の制限投入電流 240
  • コイル電力定格 (DC) 1800
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 0 – 500 V
  • 端子/コイル間の絶縁初期耐圧 500
  • 端子の制限短時間電流 300
  • コイル電力定格のクラス >1.5W
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 500
  • 定格電流 (85°C) 25
  • 重量 38
  • 端子のベース材質 銀合金
  • 端子電流のクラス >50A
  • 接点配置 1 フォーム A (NO)
  • 端子のタイプ プラグイン、クイックコネクト
  • 取り付けのタイプ プラグイン
  • 高さ 24.9
  • 長さ 25.9
  • 幅のクラス (メカニカル) 25 – 30 mm
  • 25.9
  • 高さのクラス (メカニカル) 25 – 30 mm
  • 長さのクラス (メカニカル) 25 – 30 mm
  • 保護の環境カテゴリ RTI
  • 環境気温のクラス 105 – 125°C
  • 環境気温 (最大) 125
  • 取り付けブラケット あり
7-1904094-5 ミニ リレー
IEC 61810-1
  • リレーのタイプ パワー リレー F4
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) 1000mA @ 5VDC
  • 端子の制限遮断電流 20
  • 定格電圧 24
  • 定格コイル電圧 24
  • コイル抵抗 324
  • 端子の制限連続電流 60
  • コイル電力定格 (DC) 1800
  • 端子の制限投入電流 120
  • コイル磁気システム 単安定、DC
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 0 – 500 V
  • 端子/コイル間の絶縁初期耐圧 500
  • 端子の制限短時間電流 240
  • コイル電力定格のクラス >1.5W
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 500
  • 定格電流 (85°C) 60
  • 重量 35
  • 端子のベース材質 銀合金
  • 端子電流のクラス 30 – 50 A
  • 接点配置 1 フォーム A (NO)
  • 端子のタイプ プラグイン、クイックコネクト
  • 取り付けのタイプ プラグイン
  • 25.9
  • 長さ 25.9
  • 幅のクラス (メカニカル) 25 – 30 mm
  • 高さのクラス (メカニカル) 20 – 25 mm
  • 長さのクラス (メカニカル) 25 – 30 mm
  • 高さ 24.9
  • 保護の環境カテゴリ RTI
  • 環境気温 (最大) 125
  • 環境気温のクラス 105 – 125°C
  • 取り付けブラケット なし
1-1414167-0 ミニ リレー
IEC 61810-1
  • リレーのタイプ パワー リレー F4
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) 1000mA @ 5VDC
  • 端子の制限遮断電流 20
  • 定格電圧 24
  • 定格コイル電圧 24
  • コイル抑制 ダイオード (陰極 86)
  • コイル抵抗 268
  • 端子の制限連続電流 60
  • コイル電力定格 (DC) 2100
  • 端子の制限投入電流 120
  • コイル磁気システム 単安定、DC
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 0 – 500 V
  • 端子/コイル間の絶縁初期耐圧 500
  • 端子の制限短時間電流 240
  • コイル電力定格のクラス >1.5W
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 500
  • 定格電流 (85°C) 20
  • 重量 35
  • 端子のベース材質 銀合金
  • 端子電流のクラス 30 – 50 A
  • 接点配置 1 フォーム C (CO)
  • 端子のタイプ プラグイン、クイックコネクト
  • 取り付けのタイプ プラグイン
  • 25.9
  • 長さ 25.9
  • 幅のクラス (メカニカル) 25 – 30 mm
  • 高さのクラス (メカニカル) 20 – 25 mm
  • 長さのクラス (メカニカル) 25 – 30 mm
  • 高さ 24.9
  • 保護の環境カテゴリ RTI
  • 環境気温 (最大) 125
  • 環境気温のクラス 105 – 125°C
  • 取り付けブラケット なし
1-1414168-0 ミニ リレー
IEC 61810-1
  • リレーのタイプ パワー リレー F4
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) 1000mA @ 5VDC
  • 端子の制限遮断電流 20
  • 定格電圧 24
  • 定格コイル電圧 24
  • コイル抑制 Rp 1200Ω
  • コイル抵抗 268
  • 端子の制限連続電流 60
  • コイル電力定格 (DC) 2100
  • 端子の制限投入電流 120
  • コイル磁気システム 単安定、DC
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 0 – 500 V
  • 端子/コイル間の絶縁初期耐圧 500
  • 端子の制限短時間電流 240
  • コイル電力定格のクラス >1.5W
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 500
  • 定格電流 (85°C) 20
  • 重量 35
  • 端子のベース材質 銀合金
  • 端子電流のクラス 30 – 50 A
  • 接点配置 1 フォーム C (CO)
  • 端子のタイプ プラグイン、クイックコネクト
  • 取り付けのタイプ プラグイン
  • 25.9
  • 長さ 25.9
  • 幅のクラス (メカニカル) 25 – 30 mm
  • 高さのクラス (メカニカル) 20 – 25 mm
  • 長さのクラス (メカニカル) 25 – 30 mm
  • 高さ 24.9
  • 保護の環境カテゴリ RTI
  • 環境気温 (最大) 125
  • 環境気温のクラス 105 – 125°C
  • 取り付けブラケット なし
5-1393302-1 ミニ リレー
IEC 61810-1
  • リレーのタイプ パワー リレー F4
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) 1000mA @ 5VDC
  • 端子の制限遮断電流 20
  • 定格電圧 24
  • 定格コイル電圧 24
  • コイル抵抗 324
  • 端子の制限連続電流 60
  • コイル電力定格 (DC) 1800
  • 端子の制限投入電流 120
  • コイル磁気システム 単安定、DC
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 0 – 500 V
  • 端子/コイル間の絶縁初期耐圧 500
  • 端子の制限短時間電流 240
  • コイル電力定格のクラス >1.5W
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 500
  • 定格電流 (85°C) 20
  • 重量 35
  • 端子のベース材質 銀合金
  • 端子電流のクラス 30 – 50 A
  • 接点配置 1 フォーム C (CO)
  • 端子のタイプ プラグイン、クイックコネクト
  • 取り付けのタイプ プラグイン
  • 25.9
  • 長さ 25.9
  • 幅のクラス (メカニカル) 25 – 30 mm
  • 高さのクラス (メカニカル) 20 – 25 mm
  • 長さのクラス (メカニカル) 25 – 30 mm
  • 高さ 24.9
  • 保護の環境カテゴリ RTI
  • 環境気温 (最大) 125
  • 環境気温のクラス 105 – 125°C
  • 取り付けブラケット なし
1393277-6 PCB 単一リレー
IEC 61810-1
  • 製品タイプ リレー
  • リレーのタイプ パワー リレー K (密閉型)
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) 1000mA @ 5VDC
  • 端子の制限遮断電流 30
  • 定格電圧 12
  • 定格コイル電圧 12
  • コイル磁気システム 単安定、DC
  • コイル抵抗 90
  • コイル電力定格 (DC) 1600
  • 端子の制限連続電流 30
  • 端子の制限投入電流 180
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 0 – 500 V
  • 端子/コイル間の絶縁初期耐圧 500
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 500
  • コイル電力定格のクラス >1.5W
  • 定格電流 (85°C) 25
  • 重量 22
  • 端子のベース材質 AgSnO2
  • 端子電流のクラス 30 – 50 A
  • 接点配置 1 フォーム C (CO)
  • 端子のタイプ PCB-THT
  • 取り付けのタイプ プリント基板
  • 高さ 21.2
  • 幅のクラス (メカニカル) 20 – 25 mm
  • 21.1
  • 高さのクラス (メカニカル) 20 – 25 mm
  • 長さのクラス (メカニカル) 25 – 30 mm
  • 長さ 26.1
  • 保護の環境カテゴリ RTIII
  • 環境気温 (最大) 85
  • 環境気温のクラス 70 – 85°C
1-1414286-0 大型リレー
  • リレーのタイプ パワー リレー F7
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) 1000mA @ 5VDC
  • 端子の制限遮断電流 70
  • 定格電圧 24
  • 定格コイル電圧 12
  • コイル抑制 ダイオード (陰極 86)。
  • コイル磁気システム 単安定、DC
  • コイル抵抗 90
  • 端子の制限連続電流 70
  • 端子の制限投入電流 240
  • コイル電力定格 (DC) 1600
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 0 – 500 V
  • 端子/コイル間の絶縁初期耐圧 500
  • 端子の制限短時間電流 300
  • コイル電力定格のクラス >1.5W
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 500
  • 定格電流 (85°C) 70
  • 重量 38
  • 端子のベース材質 銀合金
  • 端子電流のクラス >50A
  • 接点配置 1 フォーム A (NO)
  • 端子のタイプ プラグイン、クイックコネクト
  • 取り付けのタイプ プラグイン
  • 高さ 24.9
  • 長さ 25.9
  • 幅のクラス (メカニカル) 25 – 30 mm
  • 25.9
  • 高さのクラス (メカニカル) 25 – 30 mm
  • 長さのクラス (メカニカル) 25 – 30 mm
  • 保護の環境カテゴリ RTI
  • 環境気温のクラス 105 – 125°C
  • 環境気温 (最大) 125
  • 取り付けブラケット なし
1393304-9 大型リレー
  • リレーのタイプ パワー リレー F7
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) 1000mA @ 5VDC
  • 端子の制限遮断電流 70
  • 定格電圧 12
  • 定格コイル電圧 12
  • コイル磁気システム 単安定、DC
  • コイル抵抗 90
  • 端子の制限連続電流 70
  • 端子の制限投入電流 240
  • コイル電力定格 (DC) 1600
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 0 – 500 V
  • 端子/コイル間の絶縁初期耐圧 500
  • 端子の制限短時間電流 300
  • コイル電力定格のクラス >1.5W
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 500
  • 定格電流 (85°C) 70
  • 重量 38
  • 端子のベース材質 銀合金
  • 端子電流のクラス >50A
  • 接点配置 1 フォーム A (NO)
  • 端子のタイプ プラグイン、クイックコネクト
  • 取り付けのタイプ プラグイン
  • 高さ 24.9
  • 長さ 25.9
  • 幅のクラス (メカニカル) 25 – 30 mm
  • 25.9
  • 高さのクラス (メカニカル) 25 – 30 mm
  • 長さのクラス (メカニカル) 25 – 30 mm
  • 保護の環境カテゴリ RTI
  • 環境気温のクラス 105 – 125°C
  • 環境気温 (最大) 125
  • 取り付けブラケット あり
6-1414989-1 ミニ リレー
IEC 61810-1
  • リレーのタイプ シュラウド カバー パワー リレー F4
  • 重量 21
  • 端子のタイプ プラグイン、クイックコネクト
  • 取り付けのタイプ プラグイン
  • 35.2
  • 長さ 32.41
  • 幅のクラス (メカニカル) >40mm
  • 高さのクラス (メカニカル) 40 – 50 mm
  • 長さのクラス (メカニカル) >60mm
  • 高さ 54.2
  • 保護の環境カテゴリ RTI
  • 用途 リレー
  • 取り付けブラケット あり
6-1393304-7 ミニ リレー
IEC 61810-1
  • リレーのタイプ パワー リレー F4
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) 1000mA @ 5VDC
  • 端子の制限遮断電流 15
  • 定格電圧 24
  • 定格コイル電圧 24
  • コイル抵抗 324
  • 端子の制限連続電流 32
  • コイル電力定格 (DC) 1800
  • 端子の制限投入電流 100
  • コイル磁気システム 単安定、DC
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 0 – 500 V
  • 端子/コイル間の絶縁初期耐圧 500
  • 端子の制限短時間電流 240
  • コイル電力定格のクラス >1.5W
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 500
  • 定格電流 (85°C) 15
  • 重量 35
  • 端子のベース材質 銀合金
  • 端子電流のクラス 30 – 50 A
  • 接点配置 1 フォーム U (NO-DM)
  • 端子のタイプ プラグイン、クイックコネクト
  • 取り付けのタイプ プラグイン
  • 25.9
  • 長さ 25.9
  • 幅のクラス (メカニカル) 25 – 30 mm
  • 高さのクラス (メカニカル) 20 – 25 mm
  • 長さのクラス (メカニカル) 25 – 30 mm
  • 高さ 24.9
  • 保護の環境カテゴリ RTI
  • 環境気温 (最大) 125
  • 環境気温のクラス 105 – 125°C
  • 取り付けブラケット なし
5-1393302-2 ミニ リレー
IEC 61810-1
  • リレーのタイプ パワー リレー F4
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) 1000mA @ 5VDC
  • 端子の制限遮断電流 20
  • 定格電圧 24
  • 定格コイル電圧 24
  • コイル抵抗 324
  • 端子の制限連続電流 60
  • コイル電力定格 (DC) 1800
  • 端子の制限投入電流 120
  • コイル磁気システム 単安定、DC
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 0 – 500 V
  • 端子/コイル間の絶縁初期耐圧 500
  • 端子の制限短時間電流 240
  • コイル電力定格のクラス >1.5W
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 500
  • 定格電流 (85°C) 20
  • 重量 35
  • 端子のベース材質 銀合金
  • 端子電流のクラス 30 – 50 A
  • 接点配置 1 フォーム C (CO)
  • 端子のタイプ PCB-THT
  • 取り付けのタイプ プリント基板
  • 25.9
  • 長さ 25.9
  • 幅のクラス (メカニカル) 25 – 30 mm
  • 高さのクラス (メカニカル) 20 – 25 mm
  • 長さのクラス (メカニカル) 25 – 30 mm
  • 高さ 24.9
  • 保護の環境カテゴリ RTI
  • 環境気温 (最大) 125
  • 環境気温のクラス 105 – 125°C
  • 取り付けブラケット なし
7-1393303-3 大型リレー
  • リレーのタイプ パワー リレー F7
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) 1000mA @ 5VDC
  • 端子の制限遮断電流 70
  • 定格電圧 12
  • 定格コイル電圧 12
  • コイル磁気システム 単安定、DC
  • コイル抵抗 90
  • 端子の制限連続電流 70
  • 端子の制限投入電流 240
  • コイル電力定格 (DC) 1600
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 0 – 500 V
  • 端子/コイル間の絶縁初期耐圧 500
  • 端子の制限短時間電流 300
  • コイル電力定格のクラス >1.5W
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 500
  • 定格電流 (85°C) 70
  • 重量 38
  • 端子のベース材質 銀合金
  • 端子電流のクラス >50A
  • 接点配置 1 フォーム A (NO)
  • 端子のタイプ プラグイン、クイックコネクト
  • 取り付けのタイプ プラグイン
  • 高さ 24.9
  • 長さ 25.9
  • 幅のクラス (メカニカル) 25 – 30 mm
  • 25.9
  • 高さのクラス (メカニカル) 25 – 30 mm
  • 長さのクラス (メカニカル) 25 – 30 mm
  • 保護の環境カテゴリ RTI
  • 環境気温のクラス 105 – 125°C
  • 環境気温 (最大) 125
  • 取り付けブラケット なし
2-1393302-3 ミニ リレー
IEC 61810-1
  • リレーのタイプ パワー リレー F4
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) 1000mA @ 5VDC
  • 端子の制限遮断電流 60
  • 定格電圧 12
  • 定格コイル電圧 12
  • コイル抵抗 90
  • 端子の制限連続電流 60
  • コイル電力定格 (DC) 1600
  • 端子の制限投入電流 120
  • コイル磁気システム 単安定、DC
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 0 – 500 V
  • 端子/コイル間の絶縁初期耐圧 500
  • 端子の制限短時間電流 240
  • コイル電力定格のクラス >1.5W
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 500
  • 定格電流 (85°C) 60
  • 重量 35
  • 端子のベース材質 銀合金
  • 端子電流のクラス 30 – 50 A
  • 接点配置 1 フォーム C (CO)
  • 端子のタイプ PCB-THT
  • 取り付けのタイプ プリント基板
  • 25.9
  • 長さ 25.9
  • 幅のクラス (メカニカル) 25 – 30 mm
  • 高さのクラス (メカニカル) 20 – 25 mm
  • 長さのクラス (メカニカル) 25 – 30 mm
  • 高さ 24.9
  • 保護の環境カテゴリ RTI
  • 環境気温 (最大) 125
  • 環境気温のクラス 105 – 125°C
  • 取り付けブラケット なし
1-1414552-0 ミニ リレー
IEC 61810-1
  • リレーのタイプ パワー リレー F4 A
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) 1000mA @ 5VDC
  • 端子の制限遮断電流 60
  • 定格電圧 12
  • 定格コイル電圧 12
  • コイル抑制 Rp 680Ω
  • コイル抵抗 114
  • 端子の制限連続電流 60
  • コイル電力定格 (DC) 1300
  • 端子の制限投入電流 120
  • コイル磁気システム 単安定、DC
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 0 – 500 V
  • 端子/コイル間の絶縁初期耐圧 500
  • 端子の制限短時間電流 240
  • コイル電力定格のクラス 1 – 1.5 W
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 500
  • 定格電流 (85°C) 60
  • 重量 60
  • 端子のベース材質 銀合金
  • 端子電流のクラス 30 – 50 A
  • 接点配置 1 フォーム C (CO)
  • 端子のタイプ プラグイン、クイックコネクト
  • 取り付けのタイプ プラグイン
  • 35.2
  • 長さ 32.41
  • 幅のクラス (メカニカル) 30 – 40 mm
  • 高さのクラス (メカニカル) >50mm
  • 長さのクラス (メカニカル) 30 – 35 mm
  • 高さ 54.2
  • 保護の環境カテゴリ RTIII
  • 環境気温 (最大) 125
  • 環境気温のクラス 105 – 125°C
  • 取り付けブラケット あり
3-1414937-3 大型リレー
  • リレーのタイプ パワー リレー F7
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) 1000mA @ 5VDC
  • 端子の制限遮断電流 40
  • 定格電圧 24
  • 定格コイル電圧 24
  • コイル磁気システム 単安定、DC
  • コイル抵抗 268
  • 端子の制限連続電流 70
  • 端子の制限投入電流 240
  • コイル電力定格 (DC) 2100
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 0 – 500 V
  • 端子/コイル間の絶縁初期耐圧 500
  • 端子の制限短時間電流 300
  • コイル電力定格のクラス >1.5W
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 500
  • 定格電流 (85°C) 70
  • 重量 38
  • 端子のベース材質 銀合金
  • 端子電流のクラス >50A
  • 接点配置 1 フォーム A (NO)
  • 端子のタイプ PCB-THT
  • 取り付けのタイプ プリント基板
  • 高さ 24.9
  • 長さ 25.9
  • 幅のクラス (メカニカル) 25 – 30 mm
  • 25.9
  • 高さのクラス (メカニカル) 20 – 25 mm
  • 長さのクラス (メカニカル) 25 – 30 mm
  • 保護の環境カテゴリ RTI
  • 環境気温のクラス 105 – 125°C
  • 環境気温 (最大) 125
  • 取り付けブラケット なし