CAT-MIPS0000 耐腐食圧力センサ  1
  • センサのタイプ 耐腐食 mV 出力圧力センサ
  • タイプ ゲージ
  • インタフェース I²C (0x28H)
  • 電気接続 6" リボン ケーブル
  • 圧力ポート/フィッティング 1/4-18 NPT (5/8 六角)
  • 供給電圧 10
  • 供給電流 1.5
  • 使用温度 -20 – 85
  • 寸法 直径 9.04 x 13.2
  • 圧力 .07
  • 過圧 2X
  • 出力/スパン .5 – 4.5 V
  • 精度 ± .25
  • パッケージ O リング マウント
  • オプション 10" ケーブル
  • 非線形性 ± .1
CAT-BLPS0000 ボード レベル圧力センサ  1
  • センサのタイプ mV 出力圧力センサ
  • タイプ ゲージ
  • チューブ チューブ
  • 供給電圧 1.235
  • 寸法 12.5 x 7.9
  • 動作温度 -10 – 85
  • 圧力 -1000 – 400
  • 出力/スパン 10 - 90% Vdc
  • 精度 -160 ~ +200 mbar
  • パッケージ 6 ピン DIL
  • オプション オプションなし
CAT-FSE0000 荷重センサ エレメント  1
  • センサのタイプ OEM 圧縮ロード セル
  • フル スケール レンジ 5
  • フル スケール レンジ 10 – 10
  • 供給電圧 5
  • 出力信号 20 mV/V
  • 使用温度 -40 – 85
  • 荷重方向 圧縮
  • CTR でのゼロ シフト ±.05
  • 感度シフト ±.05
  • 精度 ±1
CAT-MRS0000 電磁センサ  1
  • 製品タイプ 低磁場センサ
  • 通常の動作電圧 3 – 5.5
  • 通常の平均電流 .5
  • センシング範囲 0 – 180
  • センシング範囲 -6 – 6
  • 使用温度 -40 – 125
  • 信号出力 アナログ
  • 通常の信号振幅 0
  • パッケージ E ライン 4 ピン
  • 解像度 13
CAT-PTT0000 圧力トランスデューサ  1
  • センサのタイプ ミニチュア圧力トランスデューサ
  • タイプ ゲージ
  • 圧力ポート/フィッティング 1/2 MNPT
  • 電気接続 Packard
  • 供給電圧 10
  • ポートの材質 17-4PH
  • 寸法 26.7 x 26.7 x 50
  • 圧力 .14
  • 使用温度 -40 – 125
  • 過圧 1.5X 定格
  • 圧力範囲 0 – 10000 psi
  • 出力/スパン 0 – 10 V
  • 精度 ±.1% FSO
  • オプション スリープ モードなし
HTU21D 湿度センサ コンポーネント  1
  • 製品タイプ RHT
  • センサのタイプ デジタル
  • 供給電圧 (ピーク) 3.8
  • 電流消費 .014
  • 動作湿度範囲 0 – 100
  • 使用温度範囲 -40 – 125
HTU21P 湿度センサ コンポーネント  1
  • 製品タイプ RHT
  • センサのタイプ アナログ
  • 供給電圧 (ピーク) 3.8
  • 電流消費 .014
  • 動作湿度範囲 0 – 100
  • 使用温度範囲 -40 – 125
DO-35 SERIES ディスクリート NTC  1
  • モデル番号 GA100KF3975DPGN
  • センサのタイプ ガラスに封止された NTC サーミスター
  • 公差ベータ値 ±1
  • 25/85 ベータ値 3960
  • ワイヤ接続 オープン エンド
  • ワイヤ長 29
  • 抵抗 (参照温度) 5
  • 周囲温度範囲 -40 – 250
  • 抵抗の参照温度 25
  • 温度の精度 ± .2 @ 25
  • 最大温度 300
  • ワイヤ/クラッディング接続 25 AWG (.5mm) 錫/ニッケルめっき同軸銅線
  • パッケージ Glass Axial Discrete
3022 埋め込み型加速度計  1
  • 加速度計タイプ MEMS DC
  • センサのタイプ DC 応答内蔵型加速度計
  • フル スケール電圧出力 ±.1
  • 駆動電圧 2 – 10
  • ゼロ加速度出力 ±25
  • 周波数応答 0-150 ~ 0-2000
  • 軸数 1
  • 材質 セラミック
  • 重量 3.1
  • 取り付けのタイプ 接着剤
  • 使用温度範囲 -40 – 125
  • 加速レンジ (±) 2
  • 総加速レンジ (±) 2 – 200
  • 感度 .25
  • 感度レンジ .15 – 20
  • 非線形性 ±1
3028 埋め込み型加速度計  1
  • 加速度計タイプ MEMS DC
  • センサのタイプ DC 応答内蔵型加速度計
  • フル スケール電圧出力 ±.1
  • 駆動電圧 2 – 10
  • ゼロ加速度出力 ±25
  • 周波数応答 0-150 ~ 0-2000
  • 軸数 1
  • 材質 セラミック
  • 重量 4.5
  • 取り付けのタイプ ねじ取り付け
  • 使用温度範囲 -40 – 125
  • 加速レンジ (±) 2
  • 総加速レンジ (±) 2 – 200
  • 感度 .25
  • 感度レンジ .15 – 20
  • 非線形性 ±1
86BSD 耐腐食圧力センサ  1
  • センサのタイプ 耐腐食デジタル出力圧力センサ
  • タイプ ゲージ
  • インタフェース I²C (0x28H)
  • 電気接続 コネクタ付きケーブル
  • 供給電圧 3.3
  • 供給電流 3
  • 出力のタイプ 10% ~ 90%
  • 使用温度 -40 – 125
  • 寸法 直径 15.82 x 9.3
  • 圧力 .07
  • 総合誤差バンド ± 1
  • 過圧 3X
  • 出力/スパン 14 ビット ADC
  • 精度 ± .25
  • パッケージ O リング マウント
  • オプション なし
DPL DPN SERIES 傾斜センサおよび傾斜計  1
  • インタフェース アナログ
  • 電圧源 7 – 30
  • インタフェース アナログ .3 – 4.7
  • 取り付け 水平
  • 測定範囲 最大± 30
  • 寸法 最大 70
  • 精度 最大 +/- .1
  • 解像度 最大 +/- .001
  • 測定原理 流体
  • 使用温度 -40 – 85
  • パッケージ ボード レベル
  • 測定軸 2 軸
  • 保護クラス
  • インタフェース デジタル RS232
  • 接続 フレーム コネクタ
ELM 4000 フォト光センサ  1
  • センサのタイプ Photo Optic Components
  • 寸法 MM 4.4 x 5.1 x 1.9
  • パッケージ Lead Frame
  • 使用温度 DEGF -13 – 176
  • 使用温度範囲 °C -25 – 80
  • 精度 Sensor Dependent
  • 範囲 660 nm/880 ~ 940 nm
EPM 4001 フォト光センサ  1
  • センサのタイプ Photo Optic Components
  • 寸法 MM 4.4 x 5.1 x 1.8
  • パッケージ Lead Frame
  • 使用温度 DEGF -13 – 176
  • 使用温度範囲 °C -25 – 80
  • 精度 Sensor Dependent
EVS722-51 液体レベル スイッチ  1
  • フロート SG .68
  • 取り付け トップ エントリ
  • 材質 ブラスおよびガラス繊維入りポリプロピレン
  • シールの材質 シリコン
  • 端子フォーム A+B
  • ケーブル長 .5
  • 媒体/液体
  • フィッティング M16 内部/外部
FC22 荷重センサ エレメント  1
  • センサのタイプ OEM 圧縮ロード セル
  • フル スケール レンジ 50 – 500
  • フル スケール レンジ 10 – 100
  • 供給電圧 5
  • 出力信号 20 mV/V
  • 使用温度 -40 – 85
  • 荷重方向 圧縮
  • CTR でのゼロ シフト ±.05
  • 感度シフト ±.05
  • 精度 ±1
FCS-01 フロー スイッチ  1
  • 製品タイプ FCS
  • 最大スイッチング電流 1
  • ハウジングの材料 Noryl
  • 使用温度 -30 – 85
  • フィッティング 3/8" BSP
  • フロー スイッチオン レート .6
FCS-02 フロー スイッチ  1
  • 製品タイプ FCS
  • 最大スイッチング電流 1
  • ハウジングの材料 Noryl
  • 使用温度 -30 – 85
  • フィッティング 3/8" NPT
  • フロー スイッチオン レート .6
FCS-03 フロー スイッチ  1
  • 製品タイプ FCS
  • 最大スイッチング電流 1
  • ハウジングの材料 PPS
  • 使用温度 -30 – 100
  • フィッティング 3/8" BSP
  • フロー スイッチオン レート .6
FCS-04 フロー スイッチ  1
  • 製品タイプ FCS
  • 最大スイッチング電流 1
  • ハウジングの材料 PPS
  • 使用温度 -30 – 100
  • フィッティング 3/8" NPT
  • フロー スイッチオン レート .6