404802692043 ポテンショメーター
  • 密閉済み はい
  • 製品タイプ 可変抵抗器
  • 公差 10%
  • 抵抗 10
  • 電力定格 2
  • 定格電圧 315
  • 結線のタイプ プリント基板
  • 寸法 12.7 x 19.05
404802692040 ポテンショメーター
  • 密閉済み はい
  • 製品タイプ 可変抵抗器
  • 公差 10%
  • 抵抗 47K
  • 電力定格 2
  • 定格電圧 315
  • 結線のタイプ プリント基板
  • 寸法 12.7 x 19.05
404802692038 ポテンショメーター
  • 密閉済み はい
  • 製品タイプ 可変抵抗器
  • 公差 10%
  • 抵抗 10K
  • 電力定格 2
  • 定格電圧 315
  • 結線のタイプ プリント基板
  • 寸法 12.7 x 19.05
404802692037 ポテンショメーター
  • 密閉済み はい
  • 製品タイプ 可変抵抗器
  • 公差 10%
  • 抵抗 4.7K
  • 電力定格 2
  • 定格電圧 315
  • 結線のタイプ プリント基板
  • 寸法 12.7 x 19.05
TW1103KA ポテンショメーター
  • 密閉済み いいえ
  • 製品タイプ 可変抵抗器
  • 公差 10%
  • 抵抗 10K
  • 電力定格 1
  • 定格電圧 200
  • 結線のタイプ アイレット
  • 寸法 23.5 x 22.6
23ESB473MMF50NF ポテンショメーター
  • 密閉済み いいえ
  • 製品タイプ 可変抵抗器
  • 公差 20%
  • 抵抗 47K
  • 電力定格 .2
  • 定格電圧 500
  • 結線のタイプ アイレット
  • 寸法 25.2 x 20.4
YP1047KJ シャーシ パネル マウント抵抗器
  • エレメントの材質 アルミニウム
  • 抵抗器のタイプ パワー レジスタ
  • エレメントのタイプ 巻線
  • レジスタ数 1
  • 公差 5%
  • 抵抗クラス 1kΩ – 1MΩ
  • 抵抗 47K
  • 電力定格 10
  • 定格電圧 570 VAC
  • はんだのタイプ 固定 - サーフェス マウント
  • 結線数 2
  • 結線のタイプ 取り付け端子
  • マウントのスタイル 直接取り付け
  • 温度係数 ±30
  • 使用温度範囲 -55 – 350
  • 実装方法 ルーズ ピース - ボックス
404802692031 ポテンショメーター
  • 密閉済み はい
  • 製品タイプ 可変抵抗器
  • 公差 10%
  • 抵抗 100K
  • 電力定格 2
  • 定格電圧 315
  • 結線のタイプ プリント基板
  • 寸法 12.7 x 19.05
17PCSA474MC19P ポテンショメーター
  • 密閉済み いいえ
  • 製品タイプ 可変抵抗器
  • スイッチのタイプ 回転式プッシュ プッシュ SPDT
  • 公差 20%
  • 抵抗 470K
  • 電力定格 .25
  • 定格電圧 350
  • 結線のタイプ プリント基板
  • 寸法 19.2 x 17
RN73C1J9K09BTG 表面実装型抵抗器  1
  • 抵抗器のタイプ 高精度抵抗器
  • サイズ コード 0603
  • 製品タイプ 固定抵抗器
  • レジスタ数 1
  • 公差 .1%
  • 抵抗範囲 1kΩ – 1MΩ
  • 抵抗 9.09K
  • 電力定格 .063
  • 定格電圧 50
  • 結線数 2
  • 結線のタイプ はんだ
  • マウントのスタイル サーフェス マウント
  • 寸法 1.6 x .8 x .4
  • 温度係数 ±10
  • 実装方法 テープの長さに切断
23ESA104MMF50NF ポテンショメーター
  • 密閉済み いいえ
  • 製品タイプ 可変抵抗器
  • 公差 20%
  • 抵抗 100K
  • 電力定格 .4
  • 定格電圧 500
  • 結線のタイプ アイレット
  • 寸法 25.2 x 20.4
17PCSA103MC19P ポテンショメーター
  • 密閉済み いいえ
  • 製品タイプ 可変抵抗器
  • スイッチのタイプ 回転式プッシュ プッシュ SPDT
  • 公差 20%
  • 抵抗 10K
  • 電力定格 .25
  • 定格電圧 350
  • 結線のタイプ プリント基板
  • 寸法 19.2 x 17
C1415KJL スルーホール型抵抗器
  • 抵抗器のタイプ パワー レジスタ
  • エレメントのタイプ 巻線
  • 製品タイプ 固定抵抗器
  • レジスタ数 1
  • 公差 5%
  • 抵抗クラス 1kΩ – 1MΩ
  • 抵抗 15K
  • 電力定格 14
  • 定格電圧 650
  • 結線数 2
  • 結線のタイプ スズめっき銅リード
  • マウントのスタイル アキシャル リード
  • 寸法 53.3 x 8.5
  • 温度係数 ±90
  • 実装方法 ルーズ ピース - トレイ
SBCHE11100RJ スルーホール型抵抗器
  • 抵抗器のタイプ パワー レジスタ
  • エレメントのタイプ 巻線
  • 製品タイプ 固定抵抗器
  • レジスタ数 1
  • 公差 5%
  • 抵抗クラス 最大 1kΩ
  • 抵抗 100
  • 電力定格 11
  • 結線数 2
  • 結線のタイプ スズめっき銅リード
  • マウントのスタイル アキシャル リード
  • 寸法 50 x 10 x 9
  • 温度係数 ±200
  • 使用温度範囲 -55 – 350
  • 実装方法 ルーズ ピース - ボックス
RN73C2A49K9BTG 表面実装型抵抗器  1
  • 抵抗器のタイプ 高精度抵抗器
  • サイズ コード 0805
  • 製品タイプ 固定抵抗器
  • レジスタ数 1
  • 公差 .1%
  • 抵抗範囲 1kΩ – 1MΩ
  • 抵抗 49.9K
  • 電力定格 .1
  • 定格電圧 100
  • 結線数 2
  • 結線のタイプ はんだ
  • マウントのスタイル サーフェス マウント
  • 寸法 2 x 1.25 x .55
  • 温度係数 ±10
  • 実装方法 テープの長さに切断
C1447RJL スルーホール型抵抗器
  • 抵抗器のタイプ パワー レジスタ
  • エレメントのタイプ 巻線
  • 製品タイプ 固定抵抗器
  • レジスタ数 1
  • 公差 5%
  • 抵抗クラス 最大 1kΩ
  • 抵抗 47
  • 電力定格 14
  • 定格電圧 650
  • 結線数 2
  • 結線のタイプ スズめっき銅リード
  • マウントのスタイル アキシャル リード
  • 寸法 53.3 x 8.5
  • 温度係数 ±90
  • 実装方法 ルーズ ピース - トレイ
RN73C2A2K0BTG 表面実装型抵抗器  1
  • 抵抗器のタイプ 高精度抵抗器
  • サイズ コード 0805
  • 製品タイプ 固定抵抗器
  • レジスタ数 1
  • 公差 .1%
  • 抵抗範囲 1kΩ – 1MΩ
  • 抵抗 2K
  • 電力定格 .1
  • 定格電圧 100
  • 結線数 2
  • 結線のタイプ はんだ
  • マウントのスタイル サーフェス マウント
  • 寸法 2 x 1.25 x .55
  • 温度係数 ±10
  • 実装方法 テープの長さに切断
RN73C2A200RBTG 表面実装型抵抗器  1
  • 抵抗器のタイプ 高精度抵抗器
  • サイズ コード 0805
  • 製品タイプ 固定抵抗器
  • レジスタ数 1
  • 公差 .1%
  • 抵抗範囲 最大 1kΩ
  • 抵抗 200
  • 電力定格 .1
  • 定格電圧 100
  • 結線数 2
  • 結線のタイプ はんだ
  • マウントのスタイル サーフェス マウント
  • 寸法 2 x 1.25 x .55
  • 温度係数 ±10
  • 実装方法 テープの長さに切断
YR1B1K0CC スルーホール型抵抗器
  • 抵抗器のタイプ 高精度抵抗器
  • エレメントのタイプ 薄膜
  • 製品タイプ 固定抵抗器
  • レジスタ数 1
  • 公差 .1%
  • 抵抗クラス 1kΩ – 1MΩ
  • 抵抗 1K
  • 電力定格 .25
  • 定格電圧 250
  • 結線数 2
  • 結線のタイプ スズめっき銅リード
  • マウントのスタイル アキシャル リード
  • 寸法 6.3 x 2.3
  • 温度係数 ±15
  • 使用温度範囲 -65 – 155
  • 実装方法 アモ パック
RN73C2A5K11BTG 表面実装型抵抗器  1
  • 抵抗器のタイプ 高精度抵抗器
  • サイズ コード 0805
  • 製品タイプ 固定抵抗器
  • レジスタ数 1
  • 公差 .1%
  • 抵抗範囲 1kΩ – 1MΩ
  • 抵抗 5.11K
  • 電力定格 .1
  • 定格電圧 100
  • 結線数 2
  • 結線のタイプ はんだ
  • マウントのスタイル サーフェス マウント
  • 寸法 2 x 1.25 x .55
  • 温度係数 ±10
  • 実装方法 テープの長さに切断