1123910-1 角形コネクタ端子
  • コネクタ タイプ 電線対基板
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ ディスクリート ワイヤ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 製品タイプ 端子
  • 動作電圧 250
  • 試験電流 10
  • めっき材質 プリティン
  • 端子のタイプ ピン
  • 端子嵌合面のめっき材質
  • 端子結線面のめっき材質 プリティン
  • 端子の分類 信号
  • 端子のベース材質 銅合金
  • Contact Current Rating (Max) 7
  • 端子嵌合面のめっき厚 .8
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧着
  • 端子保持 なし
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント
  • ワイヤ/ケーブルのサイズ .51 – 1.38 mm²
  • 絶縁直径 1.8 – 3.1
  • 使用温度範囲 -30 – 105
  • 回路用途 (パワー/シグナル) パワーおよびシグナル
  • 実装方法 リール
  • パッケージ数量 4000
1123907-1 角形コネクタ端子
  • コネクタ タイプ 電線対基板
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ ディスクリート ワイヤ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 製品タイプ 端子
  • 動作電圧 250
  • 試験電流 10
  • めっき材質 プリティン
  • 端子のタイプ ソケット
  • 端子嵌合面のめっき材質
  • 端子結線面のめっき材質 プリティン
  • 端子の分類 信号
  • 端子のベース材質 銅合金
  • Contact Current Rating (Max) 7
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧着
  • 端子保持 あり
  • 接点保持のタイプ ロッキング ランス
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント
  • ワイヤ/ケーブルのサイズ .51 – 1.8 mm²
  • 絶縁直径 1.8 – 3.1
  • 使用温度範囲 -30 – 105
  • 回路用途 (パワー/シグナル) パワーおよびシグナル
  • 実装方法 リール
  • パッケージ数量 4000
794606-2 角形コネクタ端子  1
  • コネクタ タイプ 電線対電線
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ より線
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 製品タイプ 端子
  • 動作電圧 250
  • 動作電圧 250
  • 端子の下地めっきの材料 ニッケル
  • 端子のタイプ ソケット
  • 端子嵌合面のめっき材質
  • 端子結線面のめっき材質 なし
  • 端子の分類 電力
  • 端子のベース材質 りん青銅
  • Contact Current Rating (Max) 5
  • 端子嵌合面のめっき厚 .38
  • 端子径 1.57
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧着
  • 端子保持 あり
  • 接点保持のタイプ ロッキング ランス
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント
  • ワイヤ/ケーブルのサイズ .2 – .5 mm²
  • 許容されるワイヤ被覆外径の範囲 .89 – 1.52
  • 使用温度範囲 -40 – 105
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Power
  • 認証/規格 CSA
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 実装方法 リール
  • パッケージ数量 15000
1318376-1 角形コネクタ端子  1
  • グロー ワイヤ定格 標準部品 - 非グロー ワイヤ
  • 製品タイプ アクセサリ
  • 材質 ナイロン 66
  • 端子保持 なし
  • 使用温度範囲 -40 – 105
  • 用途 ヘッダ
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 実装方法
  • パッケージ数量 200
2134384-1 角形コネクタ端子  1
  • コネクタ タイプ 電線対基板
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ より線
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • バレルのタイプ オープン バレル
  • 製品タイプ 端子
  • 動作電圧 50
  • 動作電圧 50
  • めっき材質 ティン
  • 材質 銅合金
  • 端子形状 角型
  • 端子のタイプ リセプタクル
  • 端子嵌合面のめっき材質 予備スズ メッキ
  • 端子結線面のめっき材質 プリティン
  • 端子の分類 電力
  • 端子のベース材質 銅合金
  • Contact Current Rating (Max) 3.5
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧着
  • 結線端のめっき材質 予備スズ メッキ
  • 端子保持 あり
  • 接点保持のタイプ ロッキング ランス
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント
  • ワイヤ/ケーブルのサイズ .34 – .86 mm²
  • 許容されるワイヤ被覆外径の範囲 1.4 – 2.2
  • ワイヤ絶縁直径 1.4 – 2.2
  • 使用温度範囲 -30 – 105
  • マルチ クリンプ用 いいえ
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Power
  • 用途 プラグ: 1747066
  • 実装方法 リール
  • パッケージ数量 8000
316398-1 角形コネクタ端子  1
  • コネクタ タイプ 電線対基板
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ より線
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • バレルのタイプ オープン バレル
  • 製品タイプ 端子
  • 動作電圧 50
  • 動作電圧 50
  • めっき材質 ティン
  • 材質 真鍮
  • 端子のタイプ タブ
  • 端子嵌合面のめっき材質 予備スズ メッキ
  • 端子結線面のめっき材質 プリティン
  • 端子の分類 信号
  • 端子のベース材質 ブラス
  • Contact Current Rating (Max) 3
  • 端子結線面のめっき厚 .8
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧着
  • 結線端のめっき材質 予備スズ メッキ
  • 端子保持 あり
  • 接点保持のタイプ ダブル ロック プレート
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント
  • ワイヤ/ケーブルのサイズ 22 ~ 20 AWG
  • 許容されるワイヤ被覆外径の範囲 1.4 – 1.8
  • 使用温度範囲 -30 – 105
  • マルチ クリンプ用 いいえ
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Signal
  • 用途 キャップ: 316086 または 316097
  • VDE 試験済み はい
  • 認証/規格 CSA
  • UL 定格 認可済み
  • UL ファイル番号 E28476
  • CSA ファイル番号 LR 7189
  • CSA 定格 認定
  • CSA 認定 はい
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 実装方法 ルーズ ピース
316399-1 角形コネクタ端子  1
  • コネクタ タイプ 電線対基板
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ より線
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • バレルのタイプ オープン バレル
  • 製品タイプ 端子
  • 動作電圧 50
  • 動作電圧 50
  • めっき材質 ティン
  • 材質 真鍮
  • 端子のタイプ タブ
  • 端子嵌合面のめっき材質 予備スズ メッキ
  • 端子結線面のめっき材質 プリティン
  • 端子の分類 信号
  • 端子のベース材質 ブラス
  • Contact Current Rating (Max) 3
  • 端子結線面のめっき厚 .8
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧着
  • 結線端のめっき材質 予備スズ メッキ
  • 端子保持 あり
  • 接点保持のタイプ ダブル ロック プレート
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント
  • ワイヤ/ケーブルのサイズ .12 – .35 mm²
  • 許容されるワイヤ被覆外径の範囲 .93 – 1.5
  • 使用温度範囲 -30 – 105
  • マルチ クリンプ用 いいえ
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Signal
  • 用途 キャップ: 316086 または 316097
  • VDE 試験済み はい
  • 認証/規格 CSA
  • UL 定格 認可済み
  • UL ファイル番号 E28476
  • CSA ファイル番号 LR 7189
  • CSA 定格 認定
  • CSA 認定 はい
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 実装方法 ルーズ ピース
  • パッケージ数量 1000
316401-1 角形コネクタ端子  1
  • コネクタ タイプ 電線対基板
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ より線
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • バレルのタイプ オープン バレル
  • 製品タイプ 端子
  • 動作電圧 50
  • 動作電圧 50
  • めっき材質 ティン
  • 材質 りん青銅
  • 端子のタイプ リセプタクル
  • 端子嵌合面のめっき材質 予備スズ メッキ
  • 端子結線面のめっき材質 プリティン
  • 端子の分類 信号
  • 端子のベース材質 りん青銅
  • Contact Current Rating (Max) 3
  • 端子結線面のめっき厚 .8
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧着
  • 結線端のめっき材質 予備スズ メッキ
  • 端子保持 あり
  • 接点保持のタイプ ダブル ロック プレート
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント
  • ワイヤ/ケーブルのサイズ .12 – .35 mm²
  • 許容されるワイヤ被覆外径の範囲 .93 – 1.5
  • 使用温度範囲 -30 – 105
  • マルチ クリンプ用 いいえ
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Signal
  • 用途 プラグ: 917686 または 917697
  • VDE 試験済み はい
  • 認証/規格 CSA
  • UL 定格 認可済み
  • UL ファイル番号 E28476
  • CSA ファイル番号 LR 7189
  • CSA 定格 認定
  • CSA 認定 はい
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 実装方法 ルーズ ピース
  • パッケージ数量 1000
1871859-2 角形コネクタ端子  1
  • コネクタ タイプ 電線対基板
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ より線
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • バレルのタイプ オープン バレル
  • 製品タイプ 端子
  • 動作電圧 250
  • 動作電圧 50
  • めっき材質 プリティン
  • 材質 銅合金
  • 端子形状 角型
  • 端子のタイプ リセプタクル
  • 端子嵌合面のめっき材質 予備スズ メッキ
  • 端子結線面のめっき材質 プリティン
  • 端子の分類 電力
  • 端子のベース材質 銅合金
  • Contact Current Rating (Max) 3.5
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧着
  • 端子保持 あり
  • 接点保持のタイプ ロッキング ランス
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント
  • ワイヤ/ケーブルのサイズ 28 ~ 22 AWG
  • 許容されるワイヤ被覆外径の範囲 1.08 – 1.9
  • 使用温度範囲 -30 – 105
  • マルチ クリンプ用 いいえ
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Power
  • 用途 プラグ: 1747066
  • 実装方法 リール
  • パッケージ数量 6000
9-917684-1 角形コネクタ端子  1
  • コネクタ タイプ 電線対基板
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ より線
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • バレルのタイプ オープン バレル
  • 製品タイプ 端子
  • 動作電圧 250
  • 動作電圧 250
  • めっき材質 ティン
  • 材質 りん青銅
  • 端子のタイプ リセプタクル
  • 端子嵌合面のめっき材質 予備スズ メッキ
  • 端子結線面のめっき材質 プリティン
  • 端子の分類 信号
  • 端子のベース材質 りん青銅
  • Contact Current Rating (Max) 3
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧着
  • 結線端のめっき材質 予備スズ メッキ
  • 端子保持 あり
  • 接点保持のタイプ ダブル ロック プレート
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント
  • ワイヤ/ケーブルのサイズ .12 – .35 mm²
  • 絶縁直径 .93 – 1.5
  • 許容されるワイヤ被覆外径の範囲 .93 – 1.5
  • ワイヤ絶縁直径 .93 – 1.5
  • 使用温度範囲 -30 – 105
  • マルチ クリンプ用 いいえ
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Signal
  • 用途 プラグ: 917686 または 917697
  • VDE 試験済み はい
  • UL 定格 認可済み
  • UL ファイル番号 E28476
  • CSA ファイル番号 LR 7189
  • CSA 定格 認定
  • CSA 認定 はい
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 実装方法 リール
  • パッケージ数量 8000