AS85049 黒亜鉛ニッケルめっきアダプタ

AS85049 黒亜鉛ニッケルめっきアダプタ

航空宇宙、防衛、および海洋市場向け

特長

黒色亜鉛ニッケルめっきに関する承認を取得
AS85049 NAVAIR規格に適合

TE Connectivity (TE) が AS85049 アダプタをリリース 黒色亜鉛ニッケルめっきは、ミリタリー用丸型コネクタで長い間使用されてきたカドミウムめっきに代わる表面処理技術です。       本バンドストラップは、終端処理をコネクタの背面で行うことにより、ケーブルハーネスにシールド、スクリーニングおよびグラウンディングを行います。これにより、EMIおよびRFIからの保護し、取り付けと修理を容易にします。

その他の特長

  • ほとんどのミリタリー用丸形コネクタに取り付けられるワイヤおよびケーブルに保護と
    張力の緩和を提供。
  • サイドエントリ設計により、取り付けと修理が容易。
  • セルフロックナットにより、振動に対する高い信頼性を実現。
  • 3種類のバンド幅により、既存の工具が使用可能。
  • ケーブルハーネスに対するシールド、スクリーニングおよびグラウンディングにより、
    EMIおよびRFIに対する保護を促進。

規格および仕様

  • 適用規格: MIP 102
  • 製品規格: R85049
  • 軍用規格: AS85049/82 ~ /90 および /128
     

電気的/機械的特性

  • 製品はAS85049の性能要件に適合

材料

  • バンドストラップ:ステンレススチール
  • アダプタ:アルミニウム
  • めっき:カドミウム、無電解ニッケルまたは黒色亜鉛ニッケル

アプリケーション

  • 航空宇宙
  • 船舶
  • 防衛地上車両
  • スペースベース システム