予期せぬエラーが発生しました
一定時間操作がなかったため、ログアウトされました。再度ログインをしてください。
検索:
スキップ ナビゲーション
ログインをして、注文詳細、アドレス帳、製品リスト、その他サービスを確認する
ツール
ご利用のブラウザでは、当サイトの一部の機能がご利用いただけません。 最新バージョンのブラウザへのアップグレードをお勧めします。
商用および産業車両
ビデオ
DEUTSCH 端子圧着 (英語)
当社の DEUTSCH 端子の圧着方法をご覧ください。ハンドツールを使用する端子の圧着方法の手順をこのビデオでご確認ください。
当社の AMP MCP 端子の圧着方法をご覧ください。ハンド ツールを使用する端子の圧着方法の手順をこのビデオでご確認ください。
このビデオでは、コネクタの概要のほか、端子の挿入と取り外し、嵌合と抜去の手順を説明しています。
当社の AMPSEAL (1.3 mm) 端子の圧着方法をご覧ください。ハンドツールを使用する端子の圧着方法の手順をこのビデオでご確認ください。
湿気やほこりによる接続部の汚れを防止する、当社のヘビーデューティ用 AMPSEAL 16 コネクタをご覧ください。コネクタの概要と、嵌合や抜去、端子の挿入や取り外しについての手順をこのビデオでご確認ください。
当社の AMPSEAL 16 (HDSF サイズ 16) 端子の圧着方法をご覧ください。ハンドツールを使用する端子の圧着方法の手順をこのビデオでご確認ください。
バルクヘッド用途のために設計された、当社の多極 DEUTSCH DRB コネクタをご覧ください。コネクタの概要と、嵌合や抜去、端子の挿入や取り外しについての手順をこのビデオでご確認ください。
過酷な環境での用途に対応する、当社の実績ある DEUTSCH DT・DTM・DTP コネクタをご覧ください。コネクタの概要と、嵌合や抜去、端子の挿入や取り外しについての手順をこのビデオでご確認ください。
単一端子、過酷な環境での用途に対応する、当社のハイパワー DEUTSCH DTSK コネクタをご覧ください。このビデオでは、コネクタの概要をはじめ、端子の挿入・取り外しおよび嵌合・抜去の手順を説明しています。
トラック輸送、農業、船舶産業、採掘、建設業で診断用途で頻繁に使用される、環境的に密閉された当社の DEUTSCH HD10 コネクタをご覧ください。コネクタの概要と、嵌合や抜去、端子の挿入や取り外しについての手順をこのビデオでご確認ください。
過酷な環境での用途に対応する、当社の多極 DEUTSCH DRC コネクタをご覧ください。コネクタの概要と、嵌合や抜去、端子の挿入や取り外しについての手順を動画にて簡単にご説明します。
当社の堅牢な熱可塑性 DEUTSCH HDP20 コネクタと過酷な環境下での使用に耐えるアルミニウム HD30 コネクタをご覧ください。コネクタの概要と、嵌合や抜去、端子の挿入や取り外しについての手順をこのビデオでご確認ください。
過酷な環境で使用できるプリント基板用途向けの、当社の DEUTSCH PCB エンクロージャおよびヘッダをご覧ください。これらの堅牢な製品の概要と、エンクロージャおよびヘッダの嵌合や抜去、プラグの接続や取り外しについての手順をこのビデオでご確認ください。
DTHD・DTSK・Jiffy Splice をはじめとする、当社の DEUTSCH 単極端子コネクタをご覧ください。これらのコネクタは、過酷な環境用途向けに設計されています。このビデオでは、コネクタの概要のほか、端子の挿入・取り外しや嵌合・抜去の手順を説明しています。
嵌合用レバー ロックを備えた、当社のヘビー デューティー DEUTSCH STRIKE コネクタをご覧ください。コネクタの概要と、嵌合や抜去、端子の挿入や取り外しについての手順をこのビデオでご確認ください。
過酷な環境用途向けの堅牢な当社のヘビー デューティー防水型コネクタ シリーズをご覧ください。このビデオでは、コネクタの概要のほか、端子の挿入と取り外し、嵌合と抜去の手順を説明しています。
嵌合用レバー ロックを備えた、当社のヘビー デューティー LEAVYSEAL コネクタをご覧ください。コネクタの概要と、嵌合や抜去、端子の挿入や取り外しについての手順をこのビデオでご確認ください。