無中継ネットワーク

無中継対策

SubCom は、海底通信では業界をリードする存在です。無中継ケーブル システムに関してお客様から信頼を寄せていただいている理由はここにあります。短距離の核心的な通信に対して、カスタム設計されたソリューションをお届けします。

無中継ケーブル システムは、短距離通信に対応するカスタム設計されたソリューションです。 海底部分が 500 km 未満の場合は、海底信号処理による中継を行うことなく、単一のファイバー ペアを使用して光信号を伝送することができます。無中継システムはコスト的に見てもより現実的なシステムであり、短距離の核心的な通信を提供します。また、さまざまな構成で利用できます。

>100

TE の海底ケーブルを使用して稼働する世界中の光ファイバ ネットワークの数

ワンストップ ショップ

初めから終わりまでのワンストップ ショップ

地球 12 周分

TE SubCom は、赤道上 15 周分を優に上回るケーブルを
敷設してきました。