風力エネルギ

用途

風力タービン用センサ

TE Connectivity (TE) が風力タービン用に製造しているセンサに関する、さまざまな技術をご紹介します。

TE Connectivity (TE) は、センサおよびセンサをベースにしたシステムの世界的メーカーとして、風力タービンの開発と製造の両面で風力エンジニアをサポートします。 TE では、メーカ・システム インテグレータ・ウィンド ファーム オペレータ・研究開発ラボ・大学に対して、広範なセンシング技術を提供しています。これには、ギア ボックス監視用の振動センサ、油量センサ、タワー据付用の傾斜センサ、タワーの横揺れおよびブレード監視用の加速度センサなどが含まれます。TE のブレード監視用小型圧力センサや、緊急時におけるブレードのフェザリング (風向きに合わせた方向調整) およびシャットダウンを容易にする LVDT には、大きな関心が寄せられています。TE の温度センサは、世界中の数百に及ぶ風力タービンで利用されています。

風力タービン内のセンサ
4332M3 プラグ & プレイ加速度計  1
  • 駆動電圧 7 – 24
  • フル スケール出力電流 4 – 20
  • 重量 185
  • 材質 ステンレス鋼
  • 使用温度 -40 – 85
8011-06 プラグ & プレイ加速度計  1
  • 駆動電圧 18 – 30
  • 重量 145
  • 材質 ステンレス鋼
  • 使用温度 -50 – 120
801X-01 プラグ & プレイ加速度計  1
  • 駆動電圧 18 – 30
  • 重量 93
  • 材質 ステンレス鋼
  • 使用温度 -55 – 125
801X-AR, 801X-AP プラグ & プレイ加速度計  1
  • 駆動電圧 12 – 30
  • フル スケール出力電流 4 – 20
  • 重量 93
  • 材質 ステンレス鋼
  • 使用温度 -40 – 85
801X-VR, 801X-VP プラグ & プレイ加速度計  1
  • 駆動電圧 12 – 30
  • フル スケール出力電流 4 – 20
  • 重量 93
  • 材質 ステンレス鋼
  • 使用温度 -40 – 85
802X-01 プラグ & プレイ加速度計  1
  • 駆動電圧 18 – 30
  • 重量 105
  • 材質 ステンレス鋼
  • 使用温度 -55 – 125
8042-AR, 8042-AP プラグ & プレイ加速度計  1
  • 駆動電圧 12 – 30
  • フル スケール出力電流 4 – 20
  • 重量 70
  • 材質 チタン
  • 使用温度 -20 – 80
8711-01 プラグ & プレイ加速度計  1
  • 駆動電圧 18 – 30
  • 重量 105
  • 材質 ステンレス鋼
  • 使用温度 -55 – 125
8811-01 プラグ & プレイ加速度計  1
  • 駆動電圧 18 – 30
  • 重量 105
  • 材質 ステンレス鋼
  • 使用温度 -55 – 120