製品
HTU21D 湿度センサ コンポーネント  1
  • 製品タイプ RHT
  • センサのタイプ デジタル
  • 供給電圧 (ピーク) 3.8
  • 電流消費 .014
  • 動作湿度範囲 0 – 100
  • 使用温度範囲 -40 – 125
HTU21P 湿度センサ コンポーネント  1
  • 製品タイプ RHT
  • センサのタイプ アナログ
  • 供給電圧 (ピーク) 3.8
  • 電流消費 .014
  • 動作湿度範囲 0 – 100
  • 使用温度範囲 -40 – 125
DO-35 SERIES ディスクリート NTC  1
  • モデル番号 GA100KF3975DPGN
  • センサのタイプ ガラスに封止された NTC サーミスター
  • 公差ベータ値 ±1
  • 25/85 ベータ値 3550
  • ワイヤ接続 オープン エンド
  • ワイヤ長 29
  • 抵抗 (参照温度) 5
  • 周囲温度範囲 -40 – 250
  • 抵抗の参照温度 25
  • 温度の精度 ± .2 @ 25
  • 最大温度 300
  • ワイヤ/クラッディング接続 25 AWG (.5mm) 錫/ニッケルめっき同軸銅線
  • パッケージ Glass Axial Discrete
3022 埋め込み型加速度計  1
  • 加速度計タイプ MEMS DC
  • センサのタイプ DC 応答内蔵型加速度計
  • フル スケール電圧出力 ±.1
  • ゼロ加速度出力 ±25
  • 駆動電圧 2 – 10
  • 周波数応答 0-150 ~ 0-2000
  • 軸数 1
  • 材質 セラミック
  • 重量 3.1
  • 取り付けのタイプ 接着剤
  • 使用温度範囲 -40 – 125
  • 加速レンジ (±) 2
  • 総加速レンジ (±) 2 – 200
  • 感度 .25
  • 感度レンジ .15 – 20
  • 非線形性 ±1
3028 埋め込み型加速度計  1
  • 加速度計タイプ MEMS DC
  • センサのタイプ DC 応答内蔵型加速度計
  • フル スケール電圧出力 ±.1
  • ゼロ加速度出力 ±25
  • 駆動電圧 2 – 10
  • 周波数応答 0-150 ~ 0-2000
  • 軸数 1
  • 材質 セラミック
  • 重量 4.5
  • 取り付けのタイプ ねじ取り付け
  • 使用温度範囲 -40 – 125
  • 加速レンジ (±) 2
  • 総加速レンジ (±) 2 – 200
  • 感度 .25
  • 感度レンジ .15 – 20
  • 非線形性 ±1
86BSD 耐腐食圧力センサ  1
  • センサのタイプ 耐腐食デジタル出力圧力センサ
  • タイプ ゲージ
  • インタフェース I²C (0x28H)
  • 電気接続 コネクタ付きケーブル
  • 供給電圧 3.3
  • 供給電流 3
  • 出力のタイプ 10% ~ 90%
  • 使用温度 -40 – 125
  • 寸法 直径 15.82 x 9.3
  • 圧力 .07
  • 総合誤差バンド ± 1
  • 過圧 3X
  • 出力/スパン 14 ビット ADC
  • 精度 ± .25
  • パッケージ O リング マウント
  • オプション なし
DPL DPN SERIES 傾斜センサおよび傾斜計  1
  • インタフェース アナログ
  • 電圧源 7 – 30
  • インタフェース アナログ .3 – 4.7
  • 取り付け 水平
  • 測定範囲 最大± 30
  • 寸法 最大 70
  • 精度 最大 +/- .1
  • 解像度 最大 +/- .001
  • 測定原理 流体
  • 使用温度 -40 – 85
  • パッケージ ボード レベル
  • 測定軸 2 軸
  • 保護クラス
  • インタフェース デジタル RS232
  • 接続 フレーム コネクタ
ELM 4000 フォト光センサ  1
  • センサのタイプ Photo Optic Components
  • 寸法 MM 4.4 x 5.1 x 1.9
  • パッケージ Lead Frame
  • 使用温度 DEGF -13 – 176
  • 使用温度範囲 °C -25 – 80
  • 精度 Sensor Dependent
  • 範囲 660 nm/880 ~ 940 nm
EPM 4001 フォト光センサ  1
  • センサのタイプ Photo Optic Components
  • 寸法 MM 4.4 x 5.1 x 1.8
  • パッケージ Lead Frame
  • 使用温度 DEGF -13 – 176
  • 使用温度範囲 °C -25 – 80
  • 精度 Sensor Dependent
EVS722-51 液体レベル スイッチ  1
  • フロート SG .68
  • 取り付け トップ エントリ
  • 材質 ブラスおよびガラス繊維入りポリプロピレン
  • シールの材質 シリコン
  • 端子フォーム A+B
  • ケーブル長 .5
  • 媒体/液体
  • フィッティング M16 内部/外部
ストーリー
家電製品用センサ ソリューション

用途

アプライアンス用センサ

家庭用器具におけるセンサ技術は、スマート ホームがもたらすこれまでにない利便性と生産性に貢献します。

家電製品は、それぞれが作り上げている環境に基づいて独自の課題を設定しています。 センサは多くの場合、厳しい環境での測定に使用されます。 たとえば、センサを使用すると食洗機内の湿度と温度を測定できます。 食洗機内の皿やフォークは高温で高湿度の水噴霧で洗浄されますが、センサはその中で、湿度に耐えながら電気出力信号を生成するという独自の課題が課されています。 同様に、食品をオーブンで調理する場合、食べても安全になるまで加熱する必要があります。 温度センサを構築して肉に完全に火が通ったことを確認するには、高温のオーブン内でセンサと配線が機能する必要があります。こうした顧客を考慮して、さまざまなセンサのタイプが製造されています。TE Connectivity (TE) は、主要製造メーカと連携して、タッチへの反応、振動の検知、異なる負荷に合わせた調整、より効率的な操作に対応するスマート アプライアンスの開発を支援します。当社には、お客様の厳格な要件に対応したカスタム ソリューションを提供するグローバルなエンジニア ネットワークがあります。TE がお客様のソリューションを作成するため、試作品を迅速に製作でき、ペースの速い製品開発が可能となります。業界をリードする製品には次のものがあります。

用途

今日のスマートで環境に優しいアプライアンスは効率性の高いデザインを使用して作られており、最新の規制に準拠しながら、エネルギ・水・時間を節約します。お客様は当社のセンサ技術を使用することで、タッチへの反応、振動の検知、負荷に合わせた調整、効率のよい操作を行えるアプライアンスを実現できます。当社では、湿度・水位・位置・温度を監視できるカスタム設計サービスの開発に取り組んでいます。当社の製品は、幅広い家庭用器具でこれまでにない利便性と生産性に貢献しています。

洗濯機
乾燥機

洗濯機/乾燥機

  • 温度センサにより水温を測定し、加熱エレメントを制御
  • 圧力センサにより水位をモニタ
  • 振動センサにより回転中の衣類の偏りを検出
  • 近接センサにより開始前にドアが閉まっていることとラッチが掛かっていることを確認
  • 荷重センサにより洗濯サイクルの開始時に負荷重量を測定
  • 湿度センサにより処理中の湿度を測定し、衣類が乾いたら乾燥機を停止
  • 熱電対列により衣類の温度を測定し、過熱と繊維の傷みを防止
  • 荷重センサによりサイクルの開始時に負荷重量を測定
レンジ台
家庭用オーブン

レンジ台/家庭用オーブン

  • 温度センサによりガラス表面の温度を管理して調理を制御し、「高温」ランプを点灯してユーザーの安全を確保
  • 温度プローブにより調理温度をモニタ
  • 温度センサにより熱分解洗浄温度を監視し、ドアのラッチを制御
食洗機
冷蔵庫

食洗機/冷蔵庫

  • 温度センサにより水温を測定し、加熱エレメントを制御
  • 磁気抵抗 (MR) センサおよびマグネットによりスプレーアームの回転を確認
  • 液体レベル センサにより水位と洗剤ディスペンサのレベルをモニタ
電子レンジ
小型家電

電子レンジ/小型家電

  • 温度センサによりトースター・コーヒーメーカー・ポップコーンメーカーなどの水温と加熱エレメントの温度を測定
  • 湿度センサによりエスプレッソ マシンや衣類スチーマーなどの相対湿度と蒸気生産をモニタ 
  • 湿度センサにより調理中の食品の水分含量をモニタ
  • 熱電対列により食品に実際に触らずに温度を測定
  • 荷重センサによりターンテーブル上の食品の重量を測定
家電製品用センサ ソリューション

用途

アプライアンス用センサ

家庭用器具におけるセンサ技術は、スマート ホームがもたらすこれまでにない利便性と生産性に貢献します。

家電製品は、それぞれが作り上げている環境に基づいて独自の課題を設定しています。 センサは多くの場合、厳しい環境での測定に使用されます。 たとえば、センサを使用すると食洗機内の湿度と温度を測定できます。 食洗機内の皿やフォークは高温で高湿度の水噴霧で洗浄されますが、センサはその中で、湿度に耐えながら電気出力信号を生成するという独自の課題が課されています。 同様に、食品をオーブンで調理する場合、食べても安全になるまで加熱する必要があります。 温度センサを構築して肉に完全に火が通ったことを確認するには、高温のオーブン内でセンサと配線が機能する必要があります。こうした顧客を考慮して、さまざまなセンサのタイプが製造されています。TE Connectivity (TE) は、主要製造メーカと連携して、タッチへの反応、振動の検知、異なる負荷に合わせた調整、より効率的な操作に対応するスマート アプライアンスの開発を支援します。当社には、お客様の厳格な要件に対応したカスタム ソリューションを提供するグローバルなエンジニア ネットワークがあります。TE がお客様のソリューションを作成するため、試作品を迅速に製作でき、ペースの速い製品開発が可能となります。業界をリードする製品には次のものがあります。

用途

今日のスマートで環境に優しいアプライアンスは効率性の高いデザインを使用して作られており、最新の規制に準拠しながら、エネルギ・水・時間を節約します。お客様は当社のセンサ技術を使用することで、タッチへの反応、振動の検知、負荷に合わせた調整、効率のよい操作を行えるアプライアンスを実現できます。当社では、湿度・水位・位置・温度を監視できるカスタム設計サービスの開発に取り組んでいます。当社の製品は、幅広い家庭用器具でこれまでにない利便性と生産性に貢献しています。

洗濯機
乾燥機

洗濯機/乾燥機

  • 温度センサにより水温を測定し、加熱エレメントを制御
  • 圧力センサにより水位をモニタ
  • 振動センサにより回転中の衣類の偏りを検出
  • 近接センサにより開始前にドアが閉まっていることとラッチが掛かっていることを確認
  • 荷重センサにより洗濯サイクルの開始時に負荷重量を測定
  • 湿度センサにより処理中の湿度を測定し、衣類が乾いたら乾燥機を停止
  • 熱電対列により衣類の温度を測定し、過熱と繊維の傷みを防止
  • 荷重センサによりサイクルの開始時に負荷重量を測定
レンジ台
家庭用オーブン

レンジ台/家庭用オーブン

  • 温度センサによりガラス表面の温度を管理して調理を制御し、「高温」ランプを点灯してユーザーの安全を確保
  • 温度プローブにより調理温度をモニタ
  • 温度センサにより熱分解洗浄温度を監視し、ドアのラッチを制御
食洗機
冷蔵庫

食洗機/冷蔵庫

  • 温度センサにより水温を測定し、加熱エレメントを制御
  • 磁気抵抗 (MR) センサおよびマグネットによりスプレーアームの回転を確認
  • 液体レベル センサにより水位と洗剤ディスペンサのレベルをモニタ
電子レンジ
小型家電

電子レンジ/小型家電

  • 温度センサによりトースター・コーヒーメーカー・ポップコーンメーカーなどの水温と加熱エレメントの温度を測定
  • 湿度センサによりエスプレッソ マシンや衣類スチーマーなどの相対湿度と蒸気生産をモニタ 
  • 湿度センサにより調理中の食品の水分含量をモニタ
  • 熱電対列により食品に実際に触らずに温度を測定
  • 荷重センサによりターンテーブル上の食品の重量を測定
HTU21D 湿度センサ コンポーネント  1
  • 製品タイプ RHT
  • センサのタイプ デジタル
  • 供給電圧 (ピーク) 3.8
  • 電流消費 .014
  • 動作湿度範囲 0 – 100
  • 使用温度範囲 -40 – 125
HTU21P 湿度センサ コンポーネント  1
  • 製品タイプ RHT
  • センサのタイプ アナログ
  • 供給電圧 (ピーク) 3.8
  • 電流消費 .014
  • 動作湿度範囲 0 – 100
  • 使用温度範囲 -40 – 125
DO-35 SERIES ディスクリート NTC  1
  • モデル番号 GA100KF3975DPGN
  • センサのタイプ ガラスに封止された NTC サーミスター
  • 公差ベータ値 ±1
  • 25/85 ベータ値 3550
  • ワイヤ接続 オープン エンド
  • ワイヤ長 29
  • 抵抗 (参照温度) 5
  • 周囲温度範囲 -40 – 250
  • 抵抗の参照温度 25
  • 温度の精度 ± .2 @ 25
  • 最大温度 300
  • ワイヤ/クラッディング接続 25 AWG (.5mm) 錫/ニッケルめっき同軸銅線
  • パッケージ Glass Axial Discrete
3022 埋め込み型加速度計  1
  • 加速度計タイプ MEMS DC
  • センサのタイプ DC 応答内蔵型加速度計
  • フル スケール電圧出力 ±.1
  • ゼロ加速度出力 ±25
  • 駆動電圧 2 – 10
  • 周波数応答 0-150 ~ 0-2000
  • 軸数 1
  • 材質 セラミック
  • 重量 3.1
  • 取り付けのタイプ 接着剤
  • 使用温度範囲 -40 – 125
  • 加速レンジ (±) 2
  • 総加速レンジ (±) 2 – 200
  • 感度 .25
  • 感度レンジ .15 – 20
  • 非線形性 ±1
3028 埋め込み型加速度計  1
  • 加速度計タイプ MEMS DC
  • センサのタイプ DC 応答内蔵型加速度計
  • フル スケール電圧出力 ±.1
  • ゼロ加速度出力 ±25
  • 駆動電圧 2 – 10
  • 周波数応答 0-150 ~ 0-2000
  • 軸数 1
  • 材質 セラミック
  • 重量 4.5
  • 取り付けのタイプ ねじ取り付け
  • 使用温度範囲 -40 – 125
  • 加速レンジ (±) 2
  • 総加速レンジ (±) 2 – 200
  • 感度 .25
  • 感度レンジ .15 – 20
  • 非線形性 ±1
86BSD 耐腐食圧力センサ  1
  • センサのタイプ 耐腐食デジタル出力圧力センサ
  • タイプ ゲージ
  • インタフェース I²C (0x28H)
  • 電気接続 コネクタ付きケーブル
  • 供給電圧 3.3
  • 供給電流 3
  • 出力のタイプ 10% ~ 90%
  • 使用温度 -40 – 125
  • 寸法 直径 15.82 x 9.3
  • 圧力 .07
  • 総合誤差バンド ± 1
  • 過圧 3X
  • 出力/スパン 14 ビット ADC
  • 精度 ± .25
  • パッケージ O リング マウント
  • オプション なし
DPL DPN SERIES 傾斜センサおよび傾斜計  1
  • インタフェース アナログ
  • 電圧源 7 – 30
  • インタフェース アナログ .3 – 4.7
  • 取り付け 水平
  • 測定範囲 最大± 30
  • 寸法 最大 70
  • 精度 最大 +/- .1
  • 解像度 最大 +/- .001
  • 測定原理 流体
  • 使用温度 -40 – 85
  • パッケージ ボード レベル
  • 測定軸 2 軸
  • 保護クラス
  • インタフェース デジタル RS232
  • 接続 フレーム コネクタ
ELM 4000 フォト光センサ  1
  • センサのタイプ Photo Optic Components
  • 寸法 MM 4.4 x 5.1 x 1.9
  • パッケージ Lead Frame
  • 使用温度 DEGF -13 – 176
  • 使用温度範囲 °C -25 – 80
  • 精度 Sensor Dependent
  • 範囲 660 nm/880 ~ 940 nm
EPM 4001 フォト光センサ  1
  • センサのタイプ Photo Optic Components
  • 寸法 MM 4.4 x 5.1 x 1.8
  • パッケージ Lead Frame
  • 使用温度 DEGF -13 – 176
  • 使用温度範囲 °C -25 – 80
  • 精度 Sensor Dependent
EVS722-51 液体レベル スイッチ  1
  • フロート SG .68
  • 取り付け トップ エントリ
  • 材質 ブラスおよびガラス繊維入りポリプロピレン
  • シールの材質 シリコン
  • 端子フォーム A+B
  • ケーブル長 .5
  • 媒体/液体
  • フィッティング M16 内部/外部