製品
AST2000 圧力トランスデューサ  1
  • センサのタイプ 産業用圧力トランスデューサ
  • タイプ ゲージ
  • 圧力ポート/フィッティング 1/4 MBSPP
  • 電気接続 6 ピン Bendix PT06A
  • 供給電圧 10 – 28
  • ポートの材質 17-4PH
  • 使用温度 -40 – 125
  • 過圧 2X、最小
  • 圧力範囲 0 ~ 25 から 10000 psi
  • 出力/スパン 0.5 – 4.5 V
  • 精度 ±.25% FSO
  • オプション Schraeder フィッティング
AST20HA 圧力トランスデューサ  1
  • センサのタイプ 産業用圧力トランスデューサ
  • タイプ ゲージ
  • 圧力ポート/フィッティング 1/2 MNPT
  • 電気接続 6 ピン Bendix PT06A
  • 供給電圧 10 – 28
  • ポートの材質 17-4PH
  • 使用温度 -40 – 85
  • 過圧 2X、最小
  • 圧力範囲 0 ~ 25 から 45000 psi
  • 出力/スパン 0 – 10 V
  • 精度 ±.1% FSO
  • オプション 密閉ゲージ
AST20PT 圧力トランスデューサ  1
  • センサのタイプ 産業用圧力トランスデューサ
  • タイプ ゲージ
  • 圧力ポート/フィッティング 1/2 MNPT
  • 電気接続 6 ピン Bendix PT06A
  • 供給電圧 10 – 28
  • ポートの材質 17-4PH
  • 使用温度 -40 – 85
  • 過圧 2X、最小
  • 圧力範囲 0 ~ 25 から 45000 psi
  • 出力/スパン 0 – 10 V
  • 精度 ±.1% FSO
  • オプション 密閉ゲージ
AST20SW 圧力トランスデューサ  1
  • センサのタイプ 産業用圧力トランスデューサ
  • タイプ ゲージ
  • 圧力ポート/フィッティング 1/2 MNPT
  • 電気接続 6 ピン Bendix PT06A
  • 供給電圧 10 – 28
  • ポートの材質 17-4PH
  • 使用温度 -40 – 85
  • 過圧 2X、最小
  • 圧力範囲 0 ~ 25 から 45000 psi
  • 出力/スパン SPDTFormC
  • 精度 ±.1% FSO
  • オプション カスタム スイッチ ポイント
AST4000 圧力トランスデューサ  1
  • センサのタイプ 産業用圧力トランスデューサ
  • タイプ ゲージ
  • 圧力ポート/フィッティング 1/2 MNPT
  • 電気接続 6 ピン Bendix PT06A
  • 供給電圧 10 – 28
  • ポートの材質 17-4PH
  • 使用温度 -40 – 85
  • 過圧 2X、最小
  • 圧力範囲 0 ~ 25 から 10000 psi
  • 出力/スパン 0.5 – 4.5 V
  • 精度 ±.5% FSO
  • オプション Schraeder フィッティング
AST4100 圧力トランスデューサ  1
  • センサのタイプ 産業用圧力トランスデューサ
  • タイプ ゲージ
  • 圧力ポート/フィッティング 1/2 MNPT
  • 電気接続 ケーブル 10 フィート
  • 供給電圧 10 – 28
  • ポートの材質 17-4PH
  • 使用温度 -40 – 85
  • 過圧 2X、最小
  • 圧力範囲 0 ~ 25 から 10000 psi
  • 出力/スパン 0.5 – 4.5 V
  • 精度 ±.5% FSO
  • オプション Schraeder フィッティング
AST4300 圧力トランスデューサ  1
  • センサのタイプ 非発燃性圧力トランスデューサ
  • タイプ ゲージ
  • 圧力ポート/フィッティング 1/2 MNPT
  • 電気接続 4 ピン Mini-Fast
  • 供給電圧 10 – 28
  • ポートの材質 17-4PH
  • 使用温度 -40 – 80
  • 過圧 2X、最小
  • 圧力範囲 0 ~ 25 から 20000 psi
  • 出力/スパン 0.5 – 4.5 V
  • 精度 ±.25% FSO
  • オプション ASME B31.3 (CRN)
AST4400 圧力トランスデューサ  1
  • センサのタイプ 本質的に安全な圧力トランスデューサ
  • タイプ ゲージ
  • 圧力ポート/フィッティング 1/2 MNPT
  • 電気接続 6 ピン Bendix PT06A
  • 供給電圧 10 – 28
  • ポートの材質 17-4PH
  • 使用温度 -40 – 80
  • 過圧 2X、最小
  • 圧力範囲 0 ~ 25 から 20000 psi
  • 出力/スパン 0.5 – 4.5 V
  • 精度 ±.25% FSO
  • オプション ASME B31.3 (CRN)
AST4401 圧力トランスデューサ  1
  • センサのタイプ 本質的に安全な圧力トランスデューサ
  • タイプ ゲージ
  • 圧力ポート/フィッティング 1/2 MNPT
  • 電気接続 6 ピン Bendix PT06A
  • 供給電圧 10 – 28
  • ポートの材質 17-4PH
  • 使用温度 -40 – 80
  • 過圧 2X、最小
  • 圧力範囲 0 ~ 25 から 20000 psi
  • 出力/スパン 0.5 – 4.5 V
  • 精度 ±.25% FSO
  • オプション ASME B31.3 (CRN)
AST4600 圧力トランスデューサ  1
  • センサのタイプ 防爆型圧力トランスデューサ
  • タイプ ゲージ
  • 圧力ポート/フィッティング 1/2 MNPT
  • 電気接続 電線管 2 m リード
  • 供給電圧 10 – 28
  • ポートの材質 17-4PH
  • 使用温度 -40 – 85
  • 過圧 2X、最小
  • 圧力範囲 0 ~ 1 から 20000 psi
  • 出力/スパン 1 – 5 V
  • 精度 ±.25% FSO
  • オプション ASME B31.3 (CRN)
ストーリー
原油処理用の鋼管

用途

CRN 圧力トランスミッタ

TE は 圧力トランスデューサおよびトランスミッタに関して、ANSI/ASME B31.3 に基づく認定証明書を取得しています。

圧力トランスミッタは、カナダ各州でご利用いただけます。トランスミッタの型番の末尾には、州を示す接尾語が追加されています。  型番の末尾に「Z」という記号を追加すれば、インコネル (R) 718 材料製の製品をご注文いただけます。プロセス接続の六角形状部分にも、たとえば「AST4300A03000P4N2000-Z」のように「Z」という文字が添えられています。CSA 登録製品である場合は、「-Z」が CSA 認証ならびに ANSI ISA 12.27.01 単一シールの認定を受けていることを表します。「-SS」は必要ありません。AST はメカニカル ゲージを対象とする ASME B40 を取得せず、配管や継手までを対象とする、より広範な B31.3 規格への認証登録を行っています。圧力トランスミッタは、F250C プロセス接続およびインコネル材料を使用して最大圧力 21,000 PSI で動作するよう構成できます。

原油処理用の鋼管

用途

CRN 圧力トランスミッタ

TE は 圧力トランスデューサおよびトランスミッタに関して、ANSI/ASME B31.3 に基づく認定証明書を取得しています。

圧力トランスミッタは、カナダ各州でご利用いただけます。トランスミッタの型番の末尾には、州を示す接尾語が追加されています。  型番の末尾に「Z」という記号を追加すれば、インコネル (R) 718 材料製の製品をご注文いただけます。プロセス接続の六角形状部分にも、たとえば「AST4300A03000P4N2000-Z」のように「Z」という文字が添えられています。CSA 登録製品である場合は、「-Z」が CSA 認証ならびに ANSI ISA 12.27.01 単一シールの認定を受けていることを表します。「-SS」は必要ありません。AST はメカニカル ゲージを対象とする ASME B40 を取得せず、配管や継手までを対象とする、より広範な B31.3 規格への認証登録を行っています。圧力トランスミッタは、F250C プロセス接続およびインコネル材料を使用して最大圧力 21,000 PSI で動作するよう構成できます。

AST2000 圧力トランスデューサ  1
  • センサのタイプ 産業用圧力トランスデューサ
  • タイプ ゲージ
  • 圧力ポート/フィッティング 1/4 MBSPP
  • 電気接続 6 ピン Bendix PT06A
  • 供給電圧 10 – 28
  • ポートの材質 17-4PH
  • 使用温度 -40 – 125
  • 過圧 2X、最小
  • 圧力範囲 0 ~ 25 から 10000 psi
  • 出力/スパン 0.5 – 4.5 V
  • 精度 ±.25% FSO
  • オプション Schraeder フィッティング
AST20HA 圧力トランスデューサ  1
  • センサのタイプ 産業用圧力トランスデューサ
  • タイプ ゲージ
  • 圧力ポート/フィッティング 1/2 MNPT
  • 電気接続 6 ピン Bendix PT06A
  • 供給電圧 10 – 28
  • ポートの材質 17-4PH
  • 使用温度 -40 – 85
  • 過圧 2X、最小
  • 圧力範囲 0 ~ 25 から 45000 psi
  • 出力/スパン 0 – 10 V
  • 精度 ±.1% FSO
  • オプション 密閉ゲージ
AST20PT 圧力トランスデューサ  1
  • センサのタイプ 産業用圧力トランスデューサ
  • タイプ ゲージ
  • 圧力ポート/フィッティング 1/2 MNPT
  • 電気接続 6 ピン Bendix PT06A
  • 供給電圧 10 – 28
  • ポートの材質 17-4PH
  • 使用温度 -40 – 85
  • 過圧 2X、最小
  • 圧力範囲 0 ~ 25 から 45000 psi
  • 出力/スパン 0 – 10 V
  • 精度 ±.1% FSO
  • オプション 密閉ゲージ
AST20SW 圧力トランスデューサ  1
  • センサのタイプ 産業用圧力トランスデューサ
  • タイプ ゲージ
  • 圧力ポート/フィッティング 1/2 MNPT
  • 電気接続 6 ピン Bendix PT06A
  • 供給電圧 10 – 28
  • ポートの材質 17-4PH
  • 使用温度 -40 – 85
  • 過圧 2X、最小
  • 圧力範囲 0 ~ 25 から 45000 psi
  • 出力/スパン SPDTFormC
  • 精度 ±.1% FSO
  • オプション カスタム スイッチ ポイント
AST4000 圧力トランスデューサ  1
  • センサのタイプ 産業用圧力トランスデューサ
  • タイプ ゲージ
  • 圧力ポート/フィッティング 1/2 MNPT
  • 電気接続 6 ピン Bendix PT06A
  • 供給電圧 10 – 28
  • ポートの材質 17-4PH
  • 使用温度 -40 – 85
  • 過圧 2X、最小
  • 圧力範囲 0 ~ 25 から 10000 psi
  • 出力/スパン 0.5 – 4.5 V
  • 精度 ±.5% FSO
  • オプション Schraeder フィッティング
AST4100 圧力トランスデューサ  1
  • センサのタイプ 産業用圧力トランスデューサ
  • タイプ ゲージ
  • 圧力ポート/フィッティング 1/2 MNPT
  • 電気接続 ケーブル 10 フィート
  • 供給電圧 10 – 28
  • ポートの材質 17-4PH
  • 使用温度 -40 – 85
  • 過圧 2X、最小
  • 圧力範囲 0 ~ 25 から 10000 psi
  • 出力/スパン 0.5 – 4.5 V
  • 精度 ±.5% FSO
  • オプション Schraeder フィッティング
AST4300 圧力トランスデューサ  1
  • センサのタイプ 非発燃性圧力トランスデューサ
  • タイプ ゲージ
  • 圧力ポート/フィッティング 1/2 MNPT
  • 電気接続 4 ピン Mini-Fast
  • 供給電圧 10 – 28
  • ポートの材質 17-4PH
  • 使用温度 -40 – 80
  • 過圧 2X、最小
  • 圧力範囲 0 ~ 25 から 20000 psi
  • 出力/スパン 0.5 – 4.5 V
  • 精度 ±.25% FSO
  • オプション ASME B31.3 (CRN)
AST4400 圧力トランスデューサ  1
  • センサのタイプ 本質的に安全な圧力トランスデューサ
  • タイプ ゲージ
  • 圧力ポート/フィッティング 1/2 MNPT
  • 電気接続 6 ピン Bendix PT06A
  • 供給電圧 10 – 28
  • ポートの材質 17-4PH
  • 使用温度 -40 – 80
  • 過圧 2X、最小
  • 圧力範囲 0 ~ 25 から 20000 psi
  • 出力/スパン 0.5 – 4.5 V
  • 精度 ±.25% FSO
  • オプション ASME B31.3 (CRN)
AST4401 圧力トランスデューサ  1
  • センサのタイプ 本質的に安全な圧力トランスデューサ
  • タイプ ゲージ
  • 圧力ポート/フィッティング 1/2 MNPT
  • 電気接続 6 ピン Bendix PT06A
  • 供給電圧 10 – 28
  • ポートの材質 17-4PH
  • 使用温度 -40 – 80
  • 過圧 2X、最小
  • 圧力範囲 0 ~ 25 から 20000 psi
  • 出力/スパン 0.5 – 4.5 V
  • 精度 ±.25% FSO
  • オプション ASME B31.3 (CRN)
AST4600 圧力トランスデューサ  1
  • センサのタイプ 防爆型圧力トランスデューサ
  • タイプ ゲージ
  • 圧力ポート/フィッティング 1/2 MNPT
  • 電気接続 電線管 2 m リード
  • 供給電圧 10 – 28
  • ポートの材質 17-4PH
  • 使用温度 -40 – 85
  • 過圧 2X、最小
  • 圧力範囲 0 ~ 1 から 20000 psi
  • 出力/スパン 1 – 5 V
  • 精度 ±.25% FSO
  • オプション ASME B31.3 (CRN)