用途
HVAC および冷却用センサ
センサは、ほとんどの暖房・換気・空調および冷蔵システムに不可欠です。快適な室内温度を維持するだけでなく、これらのシステムを適切な稼働状態に維持するためにも欠かせません。
効率の低下や大規模な故障の原因となりかねない問題をシステムや装置で特定する診断機能をセンサが実現します。 設備の換気システムから冷房、暖房、冷蔵装置に至るまで、ダウンタイムの短縮、生産性の向上、メンテナンス コストの低減を図ると同時に、効率を引き上げ、運転コストを削減するうえでセンサ技術が活躍しています。HVAC 向けのセンサと制御は長年にわたって進化してきましたが、世界中の OEM と人々のニーズに応えるために、これからもその進化を止めることはありません。過去 30 年にわたり、HVAC システムには、高効率と温度制御の向上への要望が常にあったほか、湿度や空気品質などの他の物理パラメータのモニタと安定化が求められてきました。このような進化に伴って、システムのモニタと制御に必要なセンサが増加しているほか、人感センサ、湿度センサ、CO2 センサなどの新たな種類のセンサも必要になっています。
HVAC の用途
- 空調
- 代替のエネルギーおよび太陽光
- ボイラ制御
- ビル設備およびエネルギー管理
- ビルディング オートメーション システム
- 商用冷却装置
- 商用調理機器
- コンプレッサおよびモータ
- コンテナ ストレージ
- 電子膨張弁
- 防火システム
- 強制空気炉
- 加熱炉とボイラ
- ヒート ポンプ
- 加湿器および除湿機
- HVACR 医療診断機器
- 製氷機
- 機械換気
- 壁埋め込み型空調機 (PTAC) および小型 A/C
- プール ヒーターおよびプール装置
- 冷蔵飲料ディスペンサ
- 冷蔵庫制御
- 冷蔵庫
- 床暖房および融氷
- 可変空気量 (VAV) および空調機
- 給湯器
- ゾーン制御
これからのシステムには、これまで以上の効率と快適さが必要になるだけではなく、信頼性と効率に優れた稼働と予知保全の容易化を実現する診断機能が組み込まれるようになると考えられます。 一連の物理的パラメータに対して費用対効果の高い正確な測定を求めるお客様のニーズに対応するため、センサはいくつかの点で進化しています。HVAC 業界は、いくつかの重要な分野でセンサ技術の向上を促しています。このような分野として、過酷な HVAC 環境で使用できる優れた耐久性、デジタル通信機能、1 つのセンサで複数の物理パラメータをモニタできる機能、低消費電力センサ、多彩な通信プロトコルで使用できるワイヤレス機能、省スペースを実現する小型センサなどが挙げられます。HVAC 技術には、消費エネルギーを抑えながら正確で信頼できるシステムを設計するという課題が課せられています。当社では、幅広い HVAC 用途に対応する、堅牢性と信頼性に優れた多彩なセンサを製造しています。このようなセンサとして、圧力センサ、温度センサ、湿度センサ、振動センサ、位置センサ、力センサ、速度センサなどがあります。HVAC システムの効率、性能、信頼性の向上で、これらのセンサが重要な役割を果たします。
IoT HVAC 空気圧のパネル ディスカッション
HVAC センサ
モータの振動モニタリングからボイラ システムの水流量まで、TE のポートフォリオにより、単一のサプライヤのひとつのシステム内で、インテグレータはさまざまなセンサのタイプを指定することができます。 センサおよびセンサベース システムの世界的な設計・製造企業として、TE は HVAC システムの開発と製造の両面においてエンジニアをサポートします。当社のセンサは、厳格な仕様に合わせて設計・製造されており、カスタムの設計・製造も数多く行われています。当社はお客様との協力の下に、新しい創造的な方法で、現在最も困難とされる用途の問題解決に取り組んでいます。