特殊ニードル

業界 & ソリューション

特殊ニードル

私たちは、複雑な特殊ニードル デバイスに完成型設計および製造サービスを提供します。私たちは、高度ニードル設計を専門とするハンドルからチップまでの単一ソース サプライヤです。

TE Connectivity (TE) および Creganna Medical は、デリバリ デバイス・カテーテルベース システム・特殊ニードル用のカスタム コンポーネント、サブアセンブリ、契約設計を専門としています。 私たちは、金属・ポリマ・複合材チューブに対して広範囲にわたる製品と工程能力を提供します。TE と Creganna Medical は、冶金学と高分子科学での革新的な技術と類のない専門知識に加えて、優れた供給パートナーとして業界から認知されてきています。私たちは、特殊ニードルの契約設計と製造を専門としています。その高度な製造工程によって、ハンドルからチップまで、特殊ニードル用のシームレスな製造ソリューションが可能です。 

技術能力

  • サイズ範囲: 7~26 ゲージ
  • 肉厚: RW、TW、XTW
  • 長さ: 最大 2250 mm
  • カスタムの長さ、サイズ、肉厚、特殊製品
  • 材料: 医療グレード ステンレス鋼、高度合金、特殊金属、MRI 適合材料、ポリマ、繊維補強材、複合材、ニードル チューブ、ワイヤ
  • カスタム仕様にも対応可能

工程能力

  • 研磨
  • レーザー加工 - 切断・溶接・マーキング
  • バリなし切断
  • レーザー溶接および微細溶接
  • 微細加工
  • 射出およびインサート成形
  • コーティング
  • スウェージング加工
  • ろう付け
  • 成形 / 曲げ
  • 電解研磨
  • 電解加工マーキング
  • ビード / サンド ブラスティング
  • クリーニング
  • 試験
  • 3-D ラピッド プロトタイピングおよび SLA
  • レーザー マーキング - 金属およびポリマ
  • ポリマ オーバージャケット
  • 内部ルーメン ライナ
  • Fusion Technology™ - ニチノールとステンレス管の溶接 

Javelin 高度ニードル合金

JavelinTM は、特殊ニードル用途の高性能な合金で、手術結果を改善します。この合金は、長くて複雑な解剖学的経路を通る必要がある長いニードルや、密度の高い固まりがある組織などの難易度の高い組織を採取するニードルに最適です。Javelin の特徴:

 

  • 優れた形状弾性 - 最大 95% 向上
  • 高い材料硬度 - 最大 35% 向上
  • 高いコラム強さ - 最大 35% 向上
  • 損傷に対する優れた耐性