医療用バルーン

医療用バルーン

社内のエンジニアリング専門知識、バルーン チューブ技術、材料科学の知識によって、お客様のために高品位の医療用バルーンを開発することができます。

可能な限り短時間でコンセプトから実現化へ。 TE は、幅広いバルーン成形のインベントリ、自社工具製作、最新鋭の加工装置とエンジニアリングの専門知識を活用してこれを実現しす。当社のエンジニアはお客様と密接な協力を図り、構造的心臓、神経血管、GI、ENT などの用途における、製品仕様および性能仕様通りのカスタム医療用バルーンの総合ソリューションを設計・製造します。 

バルーンの性能

  • ノンコンプライアント タイプ
    • 材料: ポリアミド、ポリエーテル ブロック アミド [PEBA]、PET、EVA
    • サイズ: 直径1.5 mm ~ 55 mm、長さ 8 mm ~ 250 mm
  • セミコンプライアント タイプ
    • 材料: 低/高デュロメータ値ポリウレタン
    • サイズ: 直径 1.5 mm ~ 最大 20 mm、長さ 8 mm ~ 250 mm
BC グループ 2

シームレスな社内カテーテル製造およびアセンブリ サービス。 TE では現在、世界最大級の OEM と急成長を続ける企業のために、バルク非滅菌および完成品/梱包済みのバルーン カテーテルを製造しています。

能力

  • アンカリングおよびポジショニング
  • アスピレーション
  • ダイレーションおよびデリバリ、0.014 インチ、0.018 インチ、0.035 インチ バルーン カテーテル システム
  • 薬物デリバリ
  • 閉塞およびサイジング
  • ステントおよびステント グラフト デリバリ
  • バルブ サイジング、アンカリングおよびデリバリ