ガイドワイヤ アセンブリ

ガイドワイヤ アセンブリおよび製造

プライベート ラベルのガイドワイヤをはじめとする、カスタム ガイドワイヤ製造の総合サービスをご利用ください。自社ガイドワイヤ アセンブリと製造能力により、商品化を通じてお客様の製品開発をサポートいたします。

TE では最新鋭の高精度研磨装置を備え、幅広い芯線研磨能力を提供しています。 公差の厳しい高精度研磨の要件を確実に満たすため、高精度研磨装置にはコンピュータ支援製造 (CAM) 技術とプロフィルメータ研磨形状測定システムが搭載されています。当社のガイドワイヤは、最も難しい冠状動脈、末梢血管、神経血管の用途に使用されており、専門のエンジニアがお客様の性能要件を満たすカスタム ガイドワイヤの開発と設計をお手伝いいたします。

既存の 510K マトリクスの活用

お客様のガイドワイヤ構成、性能、規制要件をお聞きかせください。
 
ガイドワイヤの特長詳細
ガイドワイヤ外径0.014 ~ 0.038 インチ
ガイドワイヤ長40 ~ 450 cm
芯線の材料ステンレス鋼
コイルの材料プラチナ、ステンレス鋼
被膜/ジャケット被膜なし、PTFE スプレー、PTFE ジャケット
RO マーカー バンドプラチナ

 

TE は、次の用途への適用に対し、ステンレス鋼ガイドワイヤのクリアランスを取得しています。
消化器/腎臓/泌尿器、産科/婦人科、放射線科、抹消血管。 既存の 510K マトリクス範囲外のガイドワイヤは、承認に 30 日を要する場合があります。

  • 冠状動脈
  • 消化器/腎臓/泌尿器
  • 産科/婦人科
  • 放射線科
  • 抹消血管

ガイドワイヤの性能

  • 直径 0.010 ~ 0.038 インチのステンレス鋼およびニチノール芯線
  • ガイドワイヤの性能基準を満たす複数のチップ構成
  • ステンレス鋼、タングステン、プラチナのコイル
  • PTFE 被膜、親水性および PTFE 収縮被膜
  • レーザー溶接加工によるコイルおよび RO マーカーの取り付け
  • バルク、非滅菌から完全梱包、ラベル付き、滅菌済みの完成品ガイドワイヤまでの各種パッケージ
  • 行き届いたサービス: 完全受託製造、規制機関への書類提出、プログラム管理、プログラム/プロセス開発、サプライ チェーン管理、梱包および滅菌など
J-チップ-ガイドワイヤ

カスタム研磨

CAM 技術を搭載した最新鋭の高精度研磨装置とプロフィルメータ研磨形状測定システムにより、TE の芯線研磨能力は大幅に拡張されています。

単なる作業でも完成品ガイドワイヤ プロジェクトの一部でも、アース芯線が必要なときは、オプションが多いほど所要時間も短縮されます。AD/CAM の直接インタフェースにより、TE は単一または複数のテーパ状研磨形状のプラットフォームに対応できます。ご要望に応じて、カスタムの形状および構成もご用意いたします。

材料: ステンレス鋼、高張力ステンレス鋼、MP35N™、ニチノール

サイズ:

  • ワイヤ原径: 0.006 インチ
  • ワイヤ原長: 6 ~ 177 インチ
  • アース ワイヤ径: 0.001 ~ 0.038 インチ
  • アース長: 0 ~ 20 インチ
  • テーパ長: 0 ~ 20 インチ
  • チップ径: 0.001 ~ 0.030 インチ
  • バレル長: 0 ~ 20 インチ
  • 溝幅: 0.010 ~ 1 インチ
  • テーパ数: 最大 100
  • バレル数: 最大 100
  • フラット加工: 最大 20 インチ

二次作業: 切断、超音波クリーニング、被膜

カスタム プロトタイプ コイル

TE の増強されたコイル製造能力と幅広いサービスにより、リード タイムが短縮され、部品としても、ガイドワイヤ機能としても、競争力のあるコイル価格を設定できます。

設計サポート: 幅広い技術経験を持つエンジニアは、次のような課題に設計推奨をはじめとする終始一貫したサポートを提供いたします。

  • 最終用途
  • 複数部品アセンブリ手順
  • 製造の容易性
  • SOLIDWORKS™ シミュレーション、Minitab™ 統計プロセス

 

材料: ワイヤ径 0.002 ~ 0.016 インチ、コイル長最大 450 cm をご用意

種類: フラットまたは円形ワイヤ、左巻きまたは右巻き、単一ファイラまたは複数ファイラ、可変ピッチ

材料: プラチナ、プラチナ/タングステン、ステンレス鋼、金めっきタングステンなど

二次作業: コイル伸縮、被膜、バリなし切断、UV ボンディング加工、超音波クリーニング

ガイドワイヤ3