インターベンション

業界 & ソリューション

インターベンション

低侵襲で高解像度の画像を生成できるケーブルおよびセンサが統合されたカテーテルは、お客様のニーズに合わせて効率的に設計されています。接続ソリューションおよびセンサ ソリューションと Creganna Medical および AdvancedCath の医療デバイス市場における専門知識の組み合わせにより、将来的な革新と医療の進歩を実現する一連の優れた機能および技術をお客様に提供いたします。

TE は長年にわたり、医療業界に相互接続ソリューションを提供してきました。 Creganna Medical と AdvancedCath の買収によって医療事業の拡大を続ける TE は、急成長する医療用デバイス市場における接続ソリューションおよびセンサ ソリューションのリーディング プロバイダとして位置付けられます。業界をリードする細密ワイヤの製造に加え、低侵襲のカテーテル ソリューションへと向かう医療用デバイスのトレンドをサポートしています。高度なカテーテル システム、ガイドワイヤ、医療用バルーン、射出、レーザー微細加工、溶接アセンブリのカスタム設計およびカスタム製造では、救命治療の各分野において業界をリードする専門知識を備えたクラス最高の技術を利用しています。サービスを提供している主な市場には、末梢血管、構造的心臓 (SHD)、電気生理学、神経血管などが含まれます。TE はお客様と協力して、小型のカテーテルでありながらより多くの信号を伝送し、高い機能でワークフローを改善するデバイスを開発しています。 現在当社は、センサ・材料科学・電気および生物医学の各技術の比類なき融合を実現し、高度な医療用デバイスの製造に関する専門知識を得られる単一ソースをお客様に提供しています。

TE の高度なカテーテル構造

高度なカテーテル アセンブリ

ぜひ TE をカテーテル アセンブリ開発のパートナーとして、システム レベルの設計統合のほか、編組、リフロー、シャフト アセンブリ、電極やマーカー バンド アタッチメント、ステアリング ワイヤの統合、その他の付加価値カテーテル アセンブリのエンジニアリングに関する専門技術をご活用ください。 

可動カテーテル
可動カテーテル

細密ワイヤ ケーブル アセンブリ

直径わずか 0.17 mm の同軸とわずか 100 ミクロンの結線ピッチを備えた TE の細密ワイヤを使用すれば、センサの密度を高め、測定と治療を組み合わせて、リアルタイムの視覚化機能をカテーテル装置に統合することができます。 

細密ワイヤ カテーテル アセンブリ

TE にはカテーテル シャフト アセンブリ、コンポーネント成形、ケーブル アセンブリ、およびコネクタ設計に関するエンジニアリングと製造についての専門知識があります。当社では機能の統合レベルを高めることで、カテーテルのサイズを拡大することなく機能を強化することが可能になっています。 

カスタム コネクタ

TE のカテーテル コネクタは、信号の忠実度、信頼性の高い接続、および端子密度を実現すると同時に、使いやすさ、臨床ワークフロー、コストに関する要件にも対応しています。 

成形済みおよびオーバーモールドの部品とアセンブリ

TE の成形済みコンポーネントは、ご利用のカテーテル ハンドピースに軽量で人間工学的かつユーザー フレンドリーな制御インタフェースを提供します。当社では端子やリードのオーバーモールドを行ってカスタムのスイッチやコントロールを生成し、お客様との協力のもとお客様のデバイスに適した成形材料を選択することができます。 

医療用熱収縮チューブ
医療用熱収縮チューブ

利点

  • 電気、ファイバ、ステアリング、液体その他幅広い内容物に対応する高密度でコンパクトな実装のカテーテルおよび付加価値カテーテル アセンブリ
  • 超細密ワイヤおよび微細な高密度結線に関する専門技術
  • 製造の自動化
  • 厳格な医療デバイスの品質管理システム
  • コストと製造を重視した設計
  • 機敏な製品開発により市場投入までの時間を短縮