ネットワーク接続された工場

ネットワーク接続された工場

TE の高い情報通信技術により、スマート ファクトリの概念を実際の作業現場に展開することができます。

ネットワーク接続された工場

生産性の加速、非効率性の削減

工場のネットワーク化は、消費者側と製造者側のお互いの利益に貢献できます。革新的な製品が迅速に市場に投入された場合、消費者にアドバンテージを与えることができます。製造業者は効率が向上して利益がもたらされ、さらに生産、品質、保守およびサプライ チェーンをより的確にコントロールできるようになります。

TE の高い情報通信技術により、スマート ファクトリの概念を実際の作業現場に展開することができます。これらの製品で、コンピュータ、情報システム、センサ、リレー、工具、ビル施設、材料および製品を相互に接続することができます。

『つながる生活』トレンド ペーパーをダウンロードして、当社のネットワーク接続された工場のソリューションの詳細をご覧ください。 

つながる生活

TE のつながる生活をご体験ください。家庭でも職場でも、オンロードでもオフロードでも、そして空でも、ネットワーク接続は私達の生活を変化させています。

産業用機械

現在の産業生産は、かつてないスピードで変化し続ける市場に対応できるように形成されています。拡大を続けるパーソナライズされた製品に対する需要、絶え間なく押し寄せる新しい市場要件、一貫した高品質製品に対するニーズにより、高度で先進的な生産システムの使用を余儀なくされています。TE の産業用機械ソリューションは、このような柔軟な生産に対応する基盤を提供します。これにより、お客様は将来のニーズに正面から取り組むことができるようになります。 

オートメーションおよびコントロール

生産現場では、高度な自動化、安全性の向上、省エネルギ化がますます求められています。それに対応するための生産プロセスのあらゆる要件に、TE はさまざまなソリューションをお届けします。TE では、生活のあらゆる面に関連する電力、データ、信号の流れを接続し、保護するソリューションを設計・製造しています。 

TE Connectivity および TE connectivity (logo) は商標です。ここで挙げているその他の製品名および社名は、該当する各所有者の商標である場合があります。