夜の都市

業界 & ソリューション

信頼性の高い先進的な
ソリューション

TE Connectivitiy (TE) は、エネルギを節約し、送電網の信頼性を向上さえ、悪環境にも耐える、施工が容易なソリューションを提供しています。

4 万を超える製品を、 サプライヤ 1 社から

TE のポートフォリオは、ケーブル付属品、コネクタ&フィッティング、絶縁保護材料の 3 種類の製品ファミリで構成されています。詳細をご覧になり、お客様のニーズに最適なソリューションを見つけてください。 

ケーブル付属品

極限環境でも高い信頼性と長期の耐用年数を実現するように設計された TE の包括的なケーブル付属品は、架空設置においても地中設置においても、サービスの信頼性維持に威力を発揮します。 そのため、地中、変電所、海洋・原子力、再生可能など、世界中の多くの革新的な公益事業および分野において、60 年以上にわたり TE および TE の Raychem 電力ケーブル付属品が使用されています。信頼性の高い当社製品の革新と伝統の歴史、そして数十年にわたる経験を携え、送配電網とそれに携わる人々に確固とした接続を提供いたします。

60+

年以上の経験で世界中の電力システムに貢献

$644M

研究開発に対する世界規模の
投資 (2016 年度)。

11

のエナジーラボによる高信頼性製品の開発。

TE は、これからもケーブル付属品の基準を打ち立てる企業であり続けます。 ジョイントおよび結線に対応する製品とアクセサリをそろえた当社の製品ポートフォリオは、架空配電や地下配電から変電所まで、過酷な環境において優れた性能と信頼性を実現する包括的なソリューションを提供します。先進材料に関する専門知識を持つ当社のエキスパートは、熱収縮チューブ開発のパイオニアであり、さまざまな常温適用技術の開発と維持を続けています。密接なエンジニアリング サポート、トレーニング、地域の言語によるサービスを豊富に用意している TE は、高度に専門化した製品、カスタム ソリューション、総所有コストでの優位性を提供できる唯一の存在となっています。 

コネクタおよびフィッティング

TE は数十年にわたり、AMP、Simel、Utilix などのブランド名で知られるコネクタ&フィッティングの製品ファミリを提供しています。 これらの製品は、低・中・高電圧の架空および地中配電ネットワークに信頼性の高い接続を提供するように設計されています。汎用性が高く、変電所、架空伝送路、地中配電ネットワーク、アース、OEM および各種産業用途など、複雑な市場の幅広い用途にご使用いただけます。

豊富な実績

TE Connectivity (TE) の豊富な電力システム コネクタ&フィッティングの全製品は、高・中・低電圧用途向けに設計されています。

高・中・低電圧用途

高・中・低電圧用途に対応するコネクタおよびフィッティングは、送電、変電所、配電システムなどの送電網を通じていたるところに使用されます。TE では、先進素材、信頼性の高い性能、取り付けコストの削減、技術サポートにおける長年の実績に基づき、HV 送電線、鉄道・住宅・街路照明、発電所、LV 架空・LV 地下、MV 架空配電線などの複雑な用途に対応するコネクタ&フィッティングを提供しています。

絶縁被覆

高・中・低電圧システムには、信頼性と安全性がきわめて重要です。他社に先駆けて TE がお客様のパフォーマンス向上に取り組む理由は、そこにあります。 材料に関する専門知識を結集した Raychem、Bowthorpe EMP、Axicom として知られる製品ファミリは、過酷な環境における長期的な性能維持において世界的評価を得ています。配電と送電インフラストラクチャを保護するカスタム ソリューションをお客様が決定できるように支援する、TE の広範な技術的サポートと商業的サポートも、TE の製品に劣らない高い評価を得ています。

絶縁保護材料の信頼性

TE Connectivity (TE) は、安全性と信頼性の高い電源を確保するため、電力会社、電力 OEM、鉄道および幅広い風力用途に対応する、280 V から最大 1200 kV までの絶縁保護材料ソリューションを提供しています。

250K

世界中で使用されている碍子の数

$690K

1 万世帯が 2 時間停電した場合
1 回の電力停止による平均損失額

50 億

落雷 1 回のエネルギ (ジュール)

革新的なソリューション、専門的なサービス

物理的・経済的に損失の大きい停電事故からの保護は、電力会社の最優先事項のひとつです。そのため、TE Connectivity はこれまで 60 年以上にわたり、品質、信頼性、技術的サポートに重点を置き、配電保護におけるリーダーとしての地位を築いてまいりました。 当社では、特に過酷な環境条件と汚染の下で長期的な性能を確保するため、絶縁製品と保護製品に対する厳格な試験を採用しています。自然の力とお客様からの厳しい要求のどちらにも対応できる技術は、材料科学に対する取り組みにより生み出されたものです。さらに、パートナー企業と TE の密接な関わりは、世界的な製造能力と地域の言語によるサポートにより実証されています。TE 製品をご利用いただくときに、お客様のプロジェクトのニーズと環境に合わせてカスタマイズしたエンドツーエンドのソリューションを提供できる、安定した体制を整えています。