ヒューズ ボックスとサージ保護の先進的なソリューション

過電圧からの保護

ヒューズ ボックスのイノベーション

LED 照明器具は、世界中の街路照明用途で既存の照明器具を急速に置き換えつつあります。LED は、設計の自由度、優れた耐久性、省エネルギを実現しますが、過電圧から保護するために強力なサージ プロテクションを必要とします。このような過電圧の発生源として、落雷やスイッチングが関連するスパイク電圧などがあります。当社は、次世代の街路照明ネットワークを実現するヒューズ ボックスを製造しています。 

4 kV

LED の電源で対応可能な最大スパイク電圧

100K

照明器具および電子機器の電源の寿命時間

60+

街路照明で TE が経験を積んだ年数

ヒューズ ボックス技術

あらゆるサージ保護に対応
  • 電力会社グレード
    このヒューズ ボックスは、照明ポールと屋外照明用途で使用する照明器具を接続して保護します。スライド構造の端子を備えていることから、街路照明網に迅速かつ簡単に設置できるヒューズ ボックスです。
  • 一般用途
    このヒューズ ボックスは、簡単な組み立てと信頼性の高い性能を実現します。照明ポールの照明器具の接続と保護に向けた、費用対効果に優れたソリューションです。
  • 大型ヒューズ ボックス
    このヒューズ ボックスは、照明ポールで極太電源ケーブルに接続された照明器具を接続して保護します。当社の EKM-2035 大型ヒューズ ボックスは、据え付け工事を十分に考慮したスライド構造の端子を備え、4 極の街路照明網に高い信頼性で迅速に取り付けることができます。
  • 小型ヒューズ ボックス
    当社の小型ヒューズ ボックスは、保護柱の照明や細いポールの装飾照明用に設計されています。独自のヒューズ配置で、D01 サイズのヒューズを内部に取り付けることができます。また、スライド構造の端子であるため迅速かつ信頼性に優れた取り付けができます。
電力会社向けおよび汎用のヒューズ ボックス
電力会社グレードおよび汎用のヒューズ ボックス
大型および小型のヒューズ ボックス
大型および小型のヒューズ ボックス

各種用途

サージ プロテクション用のヒューズ ボックス
  • 公共街路照明
  • 駐車場やアパート住宅向けの私用屋外照明
  • 精製所や発電所などの産業環境
  • 港湾、空港、鉄道駅などのインフラストラクチャ