再生可能エネルギ ソリューション

風力はエネルギの未来である

環境に優しいクリーンな世界へ

再生可能エネルギ源の需要は世界中で高まっており、高品質な電力を供給しながら、いかに二酸化炭素の排出を削減するかが課題となっています。世界中のウィンド ファームは、風速、紫外線、高温・低温、塩、湿度といったそれぞれ特有の環境課題に直面しています。部材・部品が日光や風雨に常に直接さらされるため、耐久性の高い材料が求められます。遠隔地では、メンテナンスを最小限に抑えなければならず、野外での耐用年数の長い製品が必要となります。TE Connectivity は、持続可能性に満ちた未来の創造に取り組んでいます。当社のソリューションにより、請負業者や OEM は、風車ブレード、風力タービン、送電網、発電機、変電所を常に接続・監視・制御・保護し続けることができます。TE の再生可能エネルギ ソリューションを利用することで、風力産業のイノベータは、効率的な陸上および洋上ウィンド ファームを開発できます。

2016 年末の時点で全世界に設置されている洋上風力発電のメガワット数*

2016 年末の時点で全世界で回転している風力タービンの数*

接続方法

オレンジ色罫線

TE のコネクタおよび結線は、極限環境下でも機能するよう製造されています。フレキシブルかつ頑丈に設計されているこれらのコネクタおよび結線は、ほとんどどのようなタイプのケーブルにも適合します。当社の絶縁体製品ラインは非常に幅広く、熱収縮式のものから常温適用式のものまでを取り揃えています。各技術にはそれぞれ目的に合った利点があり、熱劣化、大量の紫外線への曝露、表面の電気的活動、狭いスペースといったさまざまな環境条件や制約に適しています。 
これらの TE 製品は中電圧から高電圧に対応しており、風力タービン、送電網、発電機、変電所を確実に接続します。

検出方法

オレンジ色罫線

TE は、風力タービンの開発と運用の両面で風力エンジニアをサポートします。当社の広範なセンシング技術製品には、ギア ボックス用の振動センサ、油量センサ、タワー据付用の傾斜センサ、タワーの横揺れおよびブレード監視用の加速度計などがあり、どのような環境においてもウィンド ファームの安全な運用を保証します。当社の振動センサ、速度センサ、温度センサは、さまざまなリアルタイムかつ高精度の検査データを卓越した性能と信頼性で提供するため、機器の監視やメンテナンスを効率化でき、風力タービンを最大限に利用できます。

  1. 風力タービン用センサ (英語)

風力エネルギの獲得を実現するセンサの紹介

保護方法

オレンジ色罫線

過電圧、動物侵入、落雷はウィンド ファームに悪影響を及ぼす原因となり、電力停止を引き起こす可能性があります。TE の広範な絶縁体、サージアレスタ、野生動物および設備保護ソリューションは、風力タービン、変電所、送電網などの風力発電設備を守るよう設計されています。 

イノベータや起業家向けの製品サポート

ぜひ当社の製品スペシャリストにご相談ください。専門家の視点から、それぞれの風力発電所の課題に適した TE 製品をご案内いたします。

*世界風力会議発表の数値