コネクタのピン端子を点検する女性

業界 & ソリューション

TE の DAT トゥールーズ
ファスト ファクトリ

製品、市場および物流の豊富な知識を持つ専門チーム。

DAT トゥールーズ ファスト ファクトリは、1,600 を超えるお客様に迅速な対応を提供しています。
5,000 を超えるさまざまな型番 (PN) コネクタの在庫が十分に確保されています。トゥールーズで製造される製品 (+50,000 PN) は、200 個までは 2 週間のリード タイム (LT) で提供し、必要に応じて、DAT トゥールーズ ファスト ファクトリは少量ロットに対して 48 時間で提供できます。
また、これらの製品については、最大限の柔軟性を実現するために最小発注数量 (MOQ) が設けられていません。サプライ チェーン内ではこうした融通性が必要となることが多く、お客様の過剰在庫を回避するのに役立ちます (コネクタ MIL-DTL-38999 および MIL-DTL-26482 では、すべての PN について納入が 48 時間~ 2 週間の LT の間に行われます)。  

DAT トゥールーズ アセンブリ
DAT-保管

DAT トゥールーズ ファスト ファクトリは独立組織として機能し、完全な自由サービスを提供します。これは 3 箇所の顧客 サービス拠点 (フランスのトゥールーズ、ドイツのオットブルン、イスラエルのアシュケロン)、価格設定、購買、倉庫 (最終製品および部品の多量の在庫)、3 つの組み立てラインによる製造、受領、出荷およびアフター サービスにまで及びます。 DAT トゥールーズ ファスト ファクトリは、製品、市場および物流の豊富な知識を持つ専門チームを抱えています。 

DAT トゥールーズ ファスト ファクトリは DEUTSCH 製品を使用して、航空宇宙防衛、および艦船に加え、鉄道業界およびその他の業界すべてのお客様にサービスを提供します。
 
お客様は 40 ヶ国を超える国々に及びますが、主に EMEA およびアフリカ市場に焦点を合わせています。 

1

MOQ

2

数週間のリード タイム

50K+

取り揃え品番