データセンター ソリューション

データセンター

ビッグ データの先を
見つめる壮大なアイデア

要求の厳しいデータセンター用途のための、最新のソリューションと製品をご用意しています。

ビッグ データの先を見つめる壮大なアイデア

当社は、データセンター接続の最前線に位置し、エンタープライズおよびハイパースケールの用途に対応する幅広い革新的な製品群を生み出しています。当社の最先端のソリューションは、今日のビッグ データのニーズを先取りし、未来を考慮した設計の要となります。当社は、業界標準に従うだけではなく、業界標準を生み出します。より小さく、高速で機敏な製品を開発することによって、高まり続ける次世代のデータセンターの設計ニーズに対応します。当社には、壮大なアイデアがあります。これらの壮大なアイデアは、成長し続ける市場に対応する長期的なソリューションにつながります。microQSFP、より高速かつ低温のデータセンター接続に対応する新規格の開発、あるいは STRADA Whisper コネクタの将来の要件に対応する設計など、当社では、データセンターをこれまで以上に効率的かつ革新的にする努力を重ねています。

  1. 将来の速度に対応した設計を今すぐ: zQSFP+ 相互接続 (英語)

当社の zQSFP+ 相互接続製品のポートフォリオは、既存の相互接続ソリューションと比較して 2.5 倍のスループットを実現しており、今日の設計上の課題に応えることができます。

  • FORGE ドロワ パワー コネクタ (英語)

  • データセンターの再構成、STRADA Whisper バックプレーン コネクタ (英語)