データ取得

用途

レースカーの機能を理解する

当社の製品は、そのレースにおけるマシンのベスト情報伝達のために、お客様を支援します。

レースカーのスピードをより速くするにデータはきわめて重要です。 車両のパフォーマンスやドライバーの指示に対する反応を把握することで、レースカーをより速く走行させるための全体像をつかむことができます。まるで人体の神経系統のようにデータはレースカーの周囲を流れ、また人間の場合と同じように、信頼性と合理性には正しい仕事をすることが必要です。TE Connectivity のコネクタ、電線、熱収縮製品は過去 20 年以上に渡って洗練され、チームが最も必要とする場面で軽量と信頼性を発揮します。専門の代理店ネットワークに支えられえた当社の製品は、最高レベルのモータースポーツ競技会で毎年のように勝利に貢献しており、TE Connectivity は自社を今日の市場リーダーに導いた革新と情熱をこのまま持続していきます。 

センサ

TE の Measurement Specialties (MEAS) は、圧力、加速、力、トルク、位置、温度、流体の各特性に対応したソリューションを提供しています。MEAS 製品の 80% 以上は顧客仕様設計のもので、お客様と協調しながら特有用途に対する最適なソリューションを提供しています。先進の動的および静的センサ シリーズと共に、 MEAS は特殊小型センサ、軽量、衝撃/振動試験、マルチ アレイ スキャナなどの優れた技術を提供しています。用途は広く多岐にわたり、航空機の監視を目的とした、スキッド センサ、ピトー管、油圧/冷却水圧、主脚部/ハブの振動、突風ストップ力、圧力スキャナにまで及びます。すべてのセンサが、高い信頼性と広範な顧客サービス、さらには幅広い知識を持つ顧客需要チームによって支えられています。