製品 
CAT-AC853-T273 自動車、トラック、バス、およびオフロード車用端子  1
  • 防水性 いいえ
  • 一次ロックの特徴 オーバーモールド
  • ワイヤ タイプ
  • 圧着タイプ F クリンプ
  • 通常の定格電流 5
  • 端子およびスプライス オプション Pin
  • 嵌合タブの幅 .5
  • 嵌合タブ厚 .4
  • 界面めっき スズ (Sn)
  • 端子結線面のめっき材質 スズ (Sn)
  • 結線方法 FFC クリンプ
  • Wire Size .8 – .9
  • ワイヤ サイズ検索 18
  • ワイヤ サイズ検索 .85
  • Tab Length 8.9
  • PCB Hole Diameter .55 – .65
  • 使用温度範囲 -40 – 105
  • 認証/規格 IEC 664/664A (DIN VDE 0110)
  • パッケージ数量 40000
  • 実装方法 リール
  • 端子伝導性 0 ~ 24 A (低出力)
  • 顧客の指定問い合わせ先 いいえ
概要

要約

圧入技術は、数多くの製品に適用されている、いまだに評価の高い主要な結線技術です。圧入接続では、圧入式端子を機械的および電気的にプリント基板に結合します。無はんだ技術は、相互接続業界全体の電気システムで使用されています。 

要約

圧入技術は、数多くの製品に適用されている、いまだに評価の高い主要な結線技術です。圧入接続では、圧入式端子を機械的および電気的にプリント基板に結合します。無はんだ技術は、相互接続業界全体の電気システムで使用されています。 

CAT-AC853-T273 自動車、トラック、バス、およびオフロード車用端子  1
  • 防水性 いいえ
  • 一次ロックの特徴 オーバーモールド
  • ワイヤ タイプ
  • 圧着タイプ F クリンプ
  • 通常の定格電流 5
  • 端子およびスプライス オプション Pin
  • 嵌合タブの幅 .5
  • 嵌合タブ厚 .4
  • 界面めっき スズ (Sn)
  • 端子結線面のめっき材質 スズ (Sn)
  • 結線方法 FFC クリンプ
  • Wire Size .8 – .9
  • ワイヤ サイズ検索 18
  • ワイヤ サイズ検索 .85
  • Tab Length 8.9
  • PCB Hole Diameter .55 – .65
  • 使用温度範囲 -40 – 105
  • 認証/規格 IEC 664/664A (DIN VDE 0110)
  • パッケージ数量 40000
  • 実装方法 リール
  • 端子伝導性 0 ~ 24 A (低出力)
  • 顧客の指定問い合わせ先 いいえ