製品
2287598-1 非接触式接続デバイス  1
  • 極数 4
  • シグナル極数 2
  • I/O 構成 2/PNP 信号、1/+24VDC、1/GND
  • パワー極数 1
  • アース ポジション数 1
  • 出力電流 (最大) 500
  • 電力定格 12
  • 動作電圧 24
  • データ タイプ PNP 一方向
  • ボディの長さ 80
  • ケーブル アセンブリ長 300
  • ボディ直径 30
  • 使用温度範囲 -20 – 55
  • 動作 電力送信機/データ受信機
  • IP 定格 IP67
  • キーイング A
2287598-2 非接触式接続デバイス  1
  • 極数 4
  • シグナル極数 2
  • I/O 構成 2/PNP 信号、1/+24VDC、1/GND
  • パワー極数 1
  • アース ポジション数 1
  • 出力電流 (最大) 500
  • 電力定格 12
  • 動作電圧 24
  • データ タイプ PNP 一方向
  • ボディの長さ 80
  • ケーブル アセンブリ長 300
  • ボディ直径 30
  • 使用温度範囲 -20 – 55
  • 動作 電力受信機/データ送信機
  • IP 定格 IP67
  • キーイング A
2287598-5 非接触式接続デバイス  1
  • 極数 12
  • シグナル極数 8
  • I/O 構成 8/PNP 信号、1/+24VDC、1/GND
  • パワー極数 1
  • アース ポジション数 1
  • 出力電流 (最大) 500
  • 電力定格 12
  • 動作電圧 24
  • データ タイプ PNP 一方向
  • ボディの長さ 80
  • ケーブル アセンブリ長 300
  • ボディ直径 30
  • 使用温度範囲 -20 – 55
  • 動作 電力受信機/データ送信機
  • IP 定格 IP67
  • キーイング B
2287598-3 非接触式接続デバイス  1
  • シグナル極数 8
  • パワー極数 1
  • アース ポジション数 1
2287598-4 非接触式接続デバイス  1
  • 極数 12
  • シグナル極数 8
  • I/O 構成 8/PNP 信号、1/+24VDC、1/GND
  • パワー極数 1
  • アース ポジション数 1
  • 出力電流 (最大) 500
  • 電力定格 12
  • 動作電圧 24
  • データ タイプ PNP 一方向
  • ボディの長さ 80
  • ケーブル アセンブリ長 300
  • ボディ直径 30
  • 使用温度範囲 -20 – 55
  • 動作 電力受信機/データ送信機
  • IP 定格 IP67
  • キーイング A
ストーリー
柔軟な設計を可能にする Contactless Connectivity

用途

Making the impossible possible

ARISO Contactless Connectivity により、これまで不可能とされていた場所での接続が可能になります。

これまで接続は、空間の制約、振動、ほこりや汚れなどによって制限されていました。ARISO Contactless Connectivityにより自由度を向上させました。 ARISO Contactless Connectivity では、近距離での電力、データ、および信号の伝送が、仮に過酷な環境であっても可能になります。また ARISO Contactless Connectivity では、複雑で高額なハーネス構造やスリップ リングを置き換えることができるため、従来型コネクタでは不可能とされた場所での接続が実現します。設計上、高い自由度を実現できるため、メンテナンスや設置の作業が一段と容易になります。 

  1. ケース スタディ: ARISO Contactless Connectivity のビデオ (英語)

ARISO Contactless Connectivity を使用することで、デザイナー及びエンジニアの接続設計方法に変革をもたらします。ARISOの無接点ソリューションは、限りない柔軟性による優れた信頼性により、機械の動きに大きな自由度をもたらします。ケーススタディでしるすように、ARISOの無接点ソリューションはケーブル接続に比べ、多くのアドバンテージをもたらします。

  • スマート ファクトリの ARISO Contactless Connectivity (英語)

  • ARISO Contactless Connectivity とその利点 (英語)

  • スマート ファクトリの実現 (英語版)

関連資料
柔軟な設計を可能にする Contactless Connectivity

用途

Making the impossible possible

ARISO Contactless Connectivity により、これまで不可能とされていた場所での接続が可能になります。

これまで接続は、空間の制約、振動、ほこりや汚れなどによって制限されていました。ARISO Contactless Connectivityにより自由度を向上させました。 ARISO Contactless Connectivity では、近距離での電力、データ、および信号の伝送が、仮に過酷な環境であっても可能になります。また ARISO Contactless Connectivity では、複雑で高額なハーネス構造やスリップ リングを置き換えることができるため、従来型コネクタでは不可能とされた場所での接続が実現します。設計上、高い自由度を実現できるため、メンテナンスや設置の作業が一段と容易になります。 

  1. ケース スタディ: ARISO Contactless Connectivity のビデオ (英語)

ARISO Contactless Connectivity を使用することで、デザイナー及びエンジニアの接続設計方法に変革をもたらします。ARISOの無接点ソリューションは、限りない柔軟性による優れた信頼性により、機械の動きに大きな自由度をもたらします。ケーススタディでしるすように、ARISOの無接点ソリューションはケーブル接続に比べ、多くのアドバンテージをもたらします。

  • スマート ファクトリの ARISO Contactless Connectivity (英語)

  • ARISO Contactless Connectivity とその利点 (英語)

  • スマート ファクトリの実現 (英語版)

2287598-1 非接触式接続デバイス  1
  • 極数 4
  • シグナル極数 2
  • I/O 構成 2/PNP 信号、1/+24VDC、1/GND
  • パワー極数 1
  • アース ポジション数 1
  • 出力電流 (最大) 500
  • 電力定格 12
  • 動作電圧 24
  • データ タイプ PNP 一方向
  • ボディの長さ 80
  • ケーブル アセンブリ長 300
  • ボディ直径 30
  • 使用温度範囲 -20 – 55
  • 動作 電力送信機/データ受信機
  • IP 定格 IP67
  • キーイング A
2287598-2 非接触式接続デバイス  1
  • 極数 4
  • シグナル極数 2
  • I/O 構成 2/PNP 信号、1/+24VDC、1/GND
  • パワー極数 1
  • アース ポジション数 1
  • 出力電流 (最大) 500
  • 電力定格 12
  • 動作電圧 24
  • データ タイプ PNP 一方向
  • ボディの長さ 80
  • ケーブル アセンブリ長 300
  • ボディ直径 30
  • 使用温度範囲 -20 – 55
  • 動作 電力受信機/データ送信機
  • IP 定格 IP67
  • キーイング A
2287598-5 非接触式接続デバイス  1
  • 極数 12
  • シグナル極数 8
  • I/O 構成 8/PNP 信号、1/+24VDC、1/GND
  • パワー極数 1
  • アース ポジション数 1
  • 出力電流 (最大) 500
  • 電力定格 12
  • 動作電圧 24
  • データ タイプ PNP 一方向
  • ボディの長さ 80
  • ケーブル アセンブリ長 300
  • ボディ直径 30
  • 使用温度範囲 -20 – 55
  • 動作 電力受信機/データ送信機
  • IP 定格 IP67
  • キーイング B
2287598-3 非接触式接続デバイス  1
  • シグナル極数 8
  • パワー極数 1
  • アース ポジション数 1
2287598-4 非接触式接続デバイス  1
  • 極数 12
  • シグナル極数 8
  • I/O 構成 8/PNP 信号、1/+24VDC、1/GND
  • パワー極数 1
  • アース ポジション数 1
  • 出力電流 (最大) 500
  • 電力定格 12
  • 動作電圧 24
  • データ タイプ PNP 一方向
  • ボディの長さ 80
  • ケーブル アセンブリ長 300
  • ボディ直径 30
  • 使用温度範囲 -20 – 55
  • 動作 電力受信機/データ送信機
  • IP 定格 IP67
  • キーイング A