航空宇宙 EWIS

用途

最適化された性能と信頼性

厳しい航空環境での優れた実績。統合されたシステムとコンポーネントの互換性。

TE では、厳しい航空環境でも性能を確保するために最適化された堅牢な信頼性を実現できるように設計されたソリューションを提供しています。 電線からケーブル、相互接続関連、ハーネス完成品まで、そして TE の統合電気配線システム (EWIS) および接地は、完全な End to End ソリューションを提供します。車輪収納部、エンジンや翼など、厳しい天候や水分にさらされる (SWAMP) 領域でも、当社製品は確実にシール、保護そして接続することができます。これらのソリューションは、複合材機体を含む今日の最新式航空機に対応できるように小型・軽量化されています。当社の製品群には、付加価値を持たせた高速組付けや、シール ハーネス システムもご用意しています。