基本的要件の情報

Q: 必要な電流要件と電圧要件はどのようなものですか?

シグナル ダブル ロック コネクタ システムの最大定格電流は回路ごとに 3 A であり、定格電圧は AC/DC 250 V です。

 

Q: ワイヤ タイプとワイヤ サイズの要件はどのようなものですか?

A: シグナル ダブル ロック コネクタ システムは 26 ~ 20 AWG ワイヤでの使用が認可されており、ワイヤ絶縁直径の許容範囲は 0.93 mm ~ 1.8 mm です。

 

Q: 極数と占有空間はどのようになっていますか?

A: シグナル ダブル ロック コネクタ システムは、2.5 mmピッチで 2 ~ 12 極の電線対基板および 2 ~ 10 極の電線対電線構成ができます。フリーハンギング システムの嵌合全長は 22.6 mm で、標準プロファイル ヘッダの最大高は 13.7 mm、ハイ プロファイル ヘッダの最大高は 19.2 mm です。

 

Q: 使用温度の要件はどのようなものですか?

A: シグナル ダブル ロック コネクタ システムの最大使用温度は 105°C です。使用温度に関する詳細については、製品規格 108-5459 を参照してください。

 

Q: コンタクト脱落が懸念事項になっていますか?コンタクトの固定を確認する必要がありますか?

A: シグナル ダブル ロック コネクタ システムでは、最適なダブル ロック プレートが提供されます。ダブル ロック プレートの目的は、コンタクトがハウジングに完全に固定されるようにすることです。

用途において、このコネクタを他のコネクタと区別する必要がありますか?

シグナル ダブル ロック コネクタ システムには、複数の色付きのハウジングがオプションとして用意されているため、製造時およびアセンブリ時にコネクタを容易に識別できます。

 

Q: 標準プロファイル ヘッダではなくハイ プロファイル ヘッダを選ぶ利点は何ですか?

A: シグナル ダブル ロック コネクタ システムにはハイ プロファイル ヘッダが用意されており、製造プロセス中に PCB の追加処理や樹脂コーティングが必要な用途にも対応できます。

 

Q: 目的の用途で必要とされる燃焼性要件はどのようなものですか?

シグナル ダブル ロック コネクタは、UL 94 V-0 定格や、IEC 60335-1 第 5 版に準拠したグロー ワイヤ試験の要件に適合したものなど、さまざまなハウジングで提供されています。