特長と要件

Q: どのようなゲージ ワイヤを利用できますか?
A: TE の HPI 製品は 22 ~32 AWG のディスクリート ワイヤに対応しています。AWG 番号が大きいほどディスクリート ワイヤの直径は小さくなることに注意してください。たとえば、32 AWG は 22 AWG より直径が小さいため、電流容量も低くなる可能性があります。

 

Q: HPI コネクタは信号または低電力をデバイス全体に伝達しますか?
A: HPI 製品は、多くの業界のさまざまな用途で信号または低電力の伝達に使用できるシンプルな相互接続ソリューションです。

 

Q: HPI コネクタを使用して接続する装置は、通常、どのような装置ですか?
A: HPI 製品は、モータ、スイッチ、ディスプレイ、照明、およびその他の同様の補助的な装置の制御に適したソリューションです。

 

Q: プラグ アセンブリとリセプタクルとの嵌合接続を強化するロック機構はありますか?
A: 確実な嵌合保持が必要な場合は、TE の 1.0mm および 2.0 mm HPI 製品ラインが適しています。この製品には、相互接続システムの信頼性を高める外部ロック機構が付いています。

 

Q: TE の電線対基板製品を適用するためにどのようなツーリングが使用できますか?
A: TE のツーリング部門では、幅広いハンド ツール、半自動ツール、自動ツールを取り揃えています。アプリケーション ツーリングのページで、ニーズに合った製品をお選びください。