適用事例

Q:    Q: STRIKE コネクタとは何ですか?

A:    DEUTSCH STRIKE は環境シール コネクタであり、ケーブル対ケーブルおよびケーブル対基板用途向けに設計されています。STRIKE コネクタは、わずかな劣化も許されない過酷な環境下で、接続の用途で使われています。

 

Q:    STRIKE コネクタはどういった用途に適していますか?

A:    トラック、バス、オフハイウェイ車両、建設機械、農業機械、採掘機械、緊急車両、林業機械、キャンピングカー、船舶、バイクなどに適しています。

 

Q:    STRIKE コネクタはどのような状況で使用するべきですか?

    DEUTSCH STRIKE コネクタは、エンジンやトランスミッション、エンジン ルーム、電源制御ユニット、バルクヘッド、シャーシ、および運転室内のあらゆる場所において、その信頼性と性能を発揮します。 STRIKE コネクタの堅牢な品質は市場で実績があり、安心してお使い頂けます。STRIKE シリーズ コネクタの特徴は、フランジ取り付け (オプション)、マルチピン配列、低コスト、およびさまざまな設計に柔軟に対応できることです。STRIKE コネクタを使えば、複数のサイズの端子を 1 つのシェルに組み込んで設計することができます。 

主な特長

Q:    STRIKE コネクタの主な特長は何ですか?

A:    STRIKE コネクタの主な特長は次のとおりです。

  •     端子サイズ 16 (13 A) および 20 (7.5 A) に対応
  •     14 ~ 22 AWG (2.50 ~ 0.35 mm2)
  •     32極 および 64極 の極数展開
  •   インライン中継、フランジ取り付け、または基板取り付け
  •     正方形、熱可塑性樹脂ハウジング
  •     嵌合用レバー
  •     端子の位置合わせと保持確認用ダブル ロック プレート

性能/仕様

Q:    STRIKE コネクタの温度範囲はどの程度ですか?

A:     動作温度範囲は -55°C ~ +125°C です。

 

Q:    STRIKE コネクタの耐久性はどの程度ですか?

A:     100 回の脱着の後でも電気的な不具合や機械的な不具合が発生しないこと。

 

Q:    STRIKE コネクタの絶縁抵抗はどの程度ですか?

A:    25°C で 1,000 MΩ以上です。

 

Q:    STRIKE コネクタの防水性能はどの程度ですか?

A:     IP68 定格です。

 

Q:    STRIKE コネクタの振動定格はどの程度ですか?

A:     直交する 3 軸それぞれの方向で、10 ~ 2,000 Hz、20 G 相当の正弦波振動を印可後、ロックや嵌合外れがなく、機械的損傷や物理的損傷がないこと。1/1,000 秒を超える電気接続の瞬断状態が発生しません。

 

Q:    STRIKE コネクタの誘電耐電圧はどの程度ですか?

A:  AC 1,500 V での漏洩電流が 2 mA 未満です。

 

Q:    STRIKE コネクタの耐溶剤性はどの程度ですか?

A:     産業用途で使用されているほとんどの溶剤への曝露で損傷が発生しません。

 

Q:    STRIKE コネクタの耐湿性はどの程度ですか?

A:  適切な配線と嵌合で接続すれば、水深 3 フィートへの浸漬で電気的品質の劣化や漏洩が発生しません。

 

Q:    STRIKE コネクタの温度サイクル仕様はどのようになっていますか?

A:     -55°C ~ +125°C の範囲で 20 回の試験サイクル後に亀裂、欠け、漏洩が発生しません。

材料

Q:    STRIKE コネクタのシェルに使用されている材料は何ですか?

A:     STRIKE コネクタのシェルには、頑丈なガラス繊維入り PBT 素材が使用されています。 

 

Q:    STRIKE コネクタ グロメットに使用されている材料は何ですか?

A:     STRIKE コネクタ グロメットにはシリコン ゴムが使用されています。

 

Q:    STRIKE コネクタのリセプタクルの嵌合面のシーリングに使用されている材料は何ですか?

A:     STRIKE コネクタのリセプタクルの嵌合面のシーリングにはシリコン ゴムが使用されています。