TE 新製品: Make First/Break Last

Make First/Break Last PTL

組み立てが容易で頑丈な、パワー トリプル ロック コネクタ

Make First/Break Last (MFBL) コネクタは、用途固有のアース部品を提供します。パワー トリプル ロック コネクタ設計により、アプライアンスおよび商業施設用機器での確実な接続が容易になります。

February 02, 2016

 

カリフォルニア州メンローパーク - 2016年 2 月 2 日

 

コネクティビティ分野で世界的なリーディング カンパニーである TE Connectivity (TE) は、パワー トリプル ロック コネクタ製品ラインの一部として Make First/Break Last (MFBL) 機能を備えたコネクタを提供します。新しい MFBL コネクタの用途固有のアース設計により、電源接続の前にアース接続を確立することが可能になり、電源接続が切断されるまでそのアース接続が維持されます。この機能は、アプライアンスおよび商業施設用機器でのさまざまなミッドレンジ電源接続用途の主要な要件を満たしています。

 

TE の実績のあるパワー トリプル ロック コネクタ設計を活用することで、MFBL コネクタでは、他のピンとソケットによるコネクタのソリューションより組み立てが容易になり、接続が確実になります。この電線対パネルまたは電線対電線の 3極 MFBL コネクタは 極間 6.0 mmピッチに基づいています。他のパワー トリプル ロック コネクタと同様に、定格は 600 V (AC または DC) です。ただし、MFBL コネクタの端子は最大で 16 AWG (1.3 mm2) しか受け付けないため、最大電流は 12 A に制限されています。

 

パワー トリプル ロック コネクタでは、誤嵌合を防止する分極と嵌合キー、端子とハウジングで電線が引っ掛からないようにする引っ掛かり防止設計、キャップとプラグのラッチ時に確実に接続できるようにするロック機構、および組み立てを簡単にする低挿入力設計が提供されます。信頼性を高めるために、オプションの TPA (端子位置保証) デバイスを使用して端子がハウジングに完全に固定されるようにし、オプションの CPA (コネクタ位置保証) デバイスを使用してコネクタが誤って外れないようにすることができます。

 

TE アプライアンスの電源相互接続グローバル ファミリのリーダーである Angie McMillin は、「アースを必要とし、その用途で電線対パネルまたは電線対電線のコネクタ アプローチが必要な設計エンジニアに対して、新しい MFBL コネクタは効果的なソリューションを提供します」と述べています。「パワー トリプル ロック プラットフォームを使用した MFBL コネクタにより、現在市場に存在する製品と比較して卓越した信頼性保証とアセンブリ人間工学の利点も提供されます」。

 

MFBL コネクタの新しいハウジングは、標準的なパワー トリプル ロック コネクタより少し長くなっています。グロー ワイヤ試験に準拠しており、動作温度 -55 ~ 105°C 用に設計されています。端子はスズめっき銅合金であり、長くなった新しいリセプタクルが含まれています。アース接続用の新しいロングタブが
備えられています。電源接続には既存の標準長パワー トリプル ロック コネクタ タブが使用されます。

 

 

連絡先:

メディア広報窓口:

Karl Grubb

TE Connectivity

336-727-5622

karl.grubb@te.com 

 

製品に関するお問合せ:

Angie McMillin

TE Connectivity

717-986-7391

angella.mcmillin@te.com

 

 

 

TE について

TE Connectivity (NYSE: TEL)は接続技術において世界をリードする年間売上120億米ドルのグローバルカンパニーです。TEのイノベーションへの強い情熱は、自動車、産業機器、メディカル、エナジー、データ・コミュニケーションから スマートホームに至る様々な産業の発展に寄与しています。あらゆる分野に広がるTEのコネクティビティおよびセンサソリューションは、過酷な環境下でも機能が立証されており、より安全で環境に優しくスマートで、より一層つながる世界の創出に貢献しています。7,000名を超える設計エンジニアを含む約7万5千名の従業員を擁するTE Connectivityは、世界150カ国のお客様とパートナーシップを結び、『EVERY CONNECTION COUNTS』(私たちは、すべてのつながりを大切にします)という理念の下、これからも皆さまのビジネスをサポートし続けます。 タイコエレクトロニクスジャパン合同会社は、TE Connectivityの日本法人です– www.TE.com.

詳細を表示