TE 新製品: フレックス グリップ ワイヤ コネクタ

産業向けフレックス グリップ ワイヤ コネクタ

フレックス グリップ ワイヤ コネクタ

迅速でリリース可能なワイヤ結線を容易に実現するフレックス グリップ ワイヤ コネクタ。広範なソリューションを提供し、単線とより線の幅広い組み合わせに対応。

February 01, 2018

迅速で柔軟性のあるワイヤ結線を容易に実現するフレックス グリップ ワイヤ コネクタ。この新しいコネクタは、リリースと再加工の可能性をワイヤ結線に提供する操作レバーを備え、24 ~ 14 AWG (0.2 ~ 4.00 mm²) の単線とより線のあらゆる組み合わせに対応します。ハウジングが透明であることから、ワイヤの被覆むき長と挿入が適切であるか目視確認でき、良好な電気的取り付けを実現します。組み込み試験スロットを備えているので、ワイヤを結線した状態で各種の電気的試験を容易に実施できます。

プロダクト マネージャの Prachi Vyas は次のように述べています。「迅速で容易な実装が可能なフレックス グリップ ワイヤ コネクタは、従来の端子とスプライスに代わる魅力的なコネクタです。さまざまな電気的取り付けで効果的ですが、特に照明、HVAC、ホーム オートメーションなどの分野でエンジニアの作業効率化が期待できます」

この新しいコネクタは、スプライスによるワイヤ接続の安全性標準である UL 486C に適合しています。電流定格は 16 A、電圧定格は AC/DC 600V です。ハウジングは、UL94 V-2 難燃性定格の透明ポリカーボネートと UL94 V-0 難燃性定格のポリアミドの組み合わせです。端子は真鍮を材料として、ステンレス鋼製スプリングを備えています。使用温度範囲の上限は 85°C に及びます。

TE について

TE Connectivity社は接続技術において世界をリードする年間売上130億米ドルのグローバルメーカです。最先端の技術開発により、安全で環境に優しくスマートで、より一層つながる世界の創出に貢献しています。TEのコネクティビティおよびセンサソリューションは、75年以上に渡り過酷な環境下において機能が立証されており、自動車、産業機器、メディカル、エナジー、データ・コミュニケーションからスマートホームに至る様々な産業の発展に寄与しています。7,000名を超える設計エンジニアを含む約7万8千名の従業員を擁するTE Connectivity社は、世界約150カ国のお客様とパートナーシップを結び、『EVERY CONNECTION COUNTS』(私たちは、すべてのつながりを大切にします)という理念の下、これからも皆さまのビジネスをサポートし続けます。詳細はwww.te.com や各種SNS (LinkedIn, Facebook, Twitter)をご覧ください。 タイコエレクトロニクスジャパン合同会社は、TE Connectivity社の日本法人です。

詳細を表示