TE 新製品: DEUTSCH Jiffy Splices

Jiffy Splices

DEUTSCH Jiffy Splices

Jiffy Splices は、建設、採掘、船舶産業および農業の過酷な状況に対応できるように設計された独自の Single Terminal Solution です。簡単に取り付けられるため、損傷した機器の電気接続を現場ですばやく修理することができます。

August 09, 2016

DEUTSCH Jiffy Splices は、TE Connectivity (TE) から直接お求めいただけます。TE の産業および商業輸送製品の中の苛酷な環境用電気コネクタの幅広いポートフォリオの一部である Jiffy Splices は、修理不能のスプライスに代わる独自の現場での修理が可能なスプライスです。

DEUTSCH Jiffy Splices は、建設、採掘、船舶産業および農業の過酷な状況に対応できるように設計されています。簡単に取り付けられるため、損傷した機器の電気接続を現場ですばやく修理することができます。Jiffy Splices は、ちり、ほこり、浸水 (最大 3 フィート) から接続を保護します。TE の DEUTSCH 産業用コネクタのシールやグロメットと同じ高品質のシリコン エラストマで作られています。Jiffy Splices のボディには、環境的に密閉されたコンパクトなユニットに嵌合された端子のペアを固定する接点保持システムが収容されています。

Jiffy Splices は 1 つの DEUTSCH ピンおよびソケットに対応し、2 つのサイズがあります。型番 JS-12-00 はサイズ 12 の DEUTSCH 端子 (25 A) に対応し、10 ~ 14 AWG を使用します。14 ~ 20 AWG ワイヤの場合、型番 JS-16-00 がサイズ 16 の DEUTSCH 端子 (13 A) に対応します。Jiffy Splices を修理する必要がある場合は、スタンダード DEUTSCH 除去工具を使って端子を簡単に取り外すことができます。Jiffy Splices を修理する必要がある場合は、標準の DEUTSCH 抜き工具を使って端子を簡単に取り外すことができます。

堅牢な単一端子接続が必要とされる苛酷な環境用途や現場でのすばやい修理において、TE の DEUTSCH Jiffy Splices は信頼できるソリューションです。当社のモットーである EVERY CONNECTION COUNTS のとおり、Jiffy Splices は、TE の産業および商業輸送の包括的なコネクタ ポートフォリオと同様、失敗の許されない用途に信頼できる接続ソリューションを実現します。

TE について

TE Connectivity (NYSE: TEL)は接続技術において世界をリードする年間売上120億米ドルのグローバルカンパニーです。TEのイノベーションへの強い情熱は、自動車、産業機器、メディカル、エナジー、データ・コミュニケーションから スマートホームに至る様々な産業の発展に寄与しています。あらゆる分野に広がるTEのコネクティビティおよびセンサソリューションは、過酷な環境下でも機能が立証されており、より安全で環境に優しくスマートで、より一層つながる世界の創出に貢献しています。7,000名を超える設計エンジニアを含む約7万5千名の従業員を擁するTE Connectivityは、世界150カ国のお客様とパートナーシップを結び、『EVERY CONNECTION COUNTS』(私たちは、すべてのつながりを大切にします)という理念の下、これからも皆さまのビジネスをサポートし続けます。 タイコエレクトロニクスジャパン合同会社は、TE Connectivityの日本法人です– www.TE.com.

詳細を表示

EVERY CONNECTION COUNTS、TE Connectivity、TE connectivity (logo) および DEUTSCH は商標です。